< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas
Ver descargas de productos
Responda para continuar. Responda para continuar Introduzca una dirección de correo electrónico válida.
Sí, en el futuro deseo recibir comunicaciones (p. ej., por correo electrónico) de la empresa extendida y la red de distribuidores de Caterpillar.

Información general

El Arrastrador de Troncos de Ruedas 545C establece el estándar en cuanto a producción y durabilidad.

Motor

Unidades:
Potencia bruta - SAE J1995 232.0 hp 173.0 kW Less
Modelo de motor C7 ACERT™ Cat® C7 ACERT™ Cat® Less
Potencia neta - ISO 9249 219.0 hp 163.0 kW Less
Potencia neta - SAE J1349 219.0 hp 163.0 kW Less
Potencia neta en el volante 219.0 hp 163.0 kW Less
Velocidad regulada a potencia nominal 1800.0 RPM 1800.0 RPM Less
Cilindrada 439.0 pulg³ 7.2 L Less
Calibre 5.0 pulg 127.0 mm Less
Carrera 5.0 pulg 127.0 mm Less
Reserva de par 9% a 1.400 rpm 9% a 1.400 rpm Less
Par motor máximo a velocidad nominal 951 N.m a 1.400 rpm 951 N.m a 1.400 rpm Less
Reducción de potencia por la altitud 7900.0 pie 2400.0 m Less
Filtro de aire Antefiltro seco Antefiltro seco Less
Alternador Impulsado con correa ondulada, sin escobillas Impulsado con correa ondulada, sin escobillas Less
Sistema eléctrico Eléctrico directo de 24 voltios Eléctrico directo de 24 voltios Less
Baterías - Cantidad 2 2 Less
Batería - Voltios 12 voltios 12 voltios Less
Batería - Capacidad 950 CCA 950 CCA Less
Sistema de arranque Eléctrico directo Eléctrico directo Less
Número de cilindros 6 6 Less
Marca del motor DITAC EUI: Diésel de 4 tiempos DITAC EUI: Diésel de 4 tiempos Less

Tren de fuerza

Velocidad de desplazamiento - 1a. de avance 4.0 millas/h 6.4 km/h Less
Velocidad de desplazamiento - 2a. de avance 5.6 millas/h 9.0 km/h Less
Velocidad de desplazamiento - 3a. de avance 6.8 millas/h 10.9 km/h Less
Velocidad de desplazamiento - 4a. de avance 9.5 millas/h 15.3 km/h Less
Velocidad de desplazamiento - 5a. de avance 17.1 millas/h 27.5 km/h Less
Velocidad de desplazamiento - 1a. de retroceso 3.9 millas/h 6.2 km/h Less
Velocidad de desplazamiento - 2a. de retroceso 6.5 millas/h 10.5 km/h Less
Velocidad de desplazamiento - 3a. de retroceso 11.6 millas/h 18.6 km/h Less
Convertidor de par - Tipo Embrague de traba Embrague de traba Less
Transmisión Servotransmisión de contraeje con 5 marchas de avance y 3 marchas de retroceso Servotransmisión de contraeje con 5 marchas de avance y 3 marchas de retroceso Less
Dirección, articulación del bastidor +/- 45º +/- 45º Less
Frenos - de servicio Discos herméticos sumergidos en aceite en cada rueda, completamente hidráulicos Discos herméticos sumergidos en aceite en cada rueda, completamente hidráulicos Less
Frenos - de estacionamiento Aplicado por resorte, liberado hidráulicamente y controlado electro-hidráulicamente Aplicado por resorte, liberado hidráulicamente y controlado electro-hidráulicamente Less
Tipo de enfriador de la transmisión Plancha Plancha Less

Sistema hidráulico

Tipo de circuito De centro cerrado y flujo variable De centro cerrado y flujo variable Less
Tipo de bomba Pistón axial Pistón axial Less
Salida de la bomba 50.0 gal/min 190.0 L/min Less
Ajuste de la válvula de alivio 3045.0 lb/pulg² 21000.0 kPa Less
Capacidad de tanque de reserva 14.27 gal 54.0 L Less
Válvula de la dirección De eslabón directo, sin seguimiento De eslabón directo, sin seguimiento Less
Cilindro de la dirección - Calibre 3.5 pulg 88.9 mm Less
Cilindro de dirección - Carrera 17.22 pulg 437.5 mm Less
Cilindro de dirección - Diámetro de la varilla 2.0 pulg 50.8 mm Less
Válvula de la hoja topadora Electro-hidráulico Electro-hidráulico Less
Cilindro de la hoja topadora - Calibre 4.0 pulg 101.6 mm Less
Cilindro de la hoja topadora - Carrera 4.0 pulg 101.6 mm Less
Cilindro de la hoja topadora - Diámetro de la varilla 2.25 pulg 57.15 mm Less
Válvula de garfio De 4 ó 5 pilas, piloto De 4 ó 5 pilas, piloto Less

Garfio

Capacidad de debastado 19.0 pie² 1.78 m² Less
Capacidad de clasificación 14.4 pie² 1.34 m² Less
Capacidad de recolección 16.6 pie² 1.54 m² Less
Recolección - Altura totalmente abierto 75.0 pulg 1905.0 mm Less
Recolección - Altura totalmente cerrado 54.0 pulg 1371.0 mm Less
Recolección - Min. Diámetro del tronco 7.2 pulg 183.0 mm Less
Recolección - Altura entre puntas 83.0 pulg 2108.0 mm Less
Recolección - Apertura de las tenazas 127.0 pulg 3226.0 mm Less
Debastado - Altura entre puntas 85.0 pulg 2159.0 mm Less
Debastado - Apertura de las tenazas 135.0 pulg 3429.0 mm Less
Debastado - Altura totalmente abierta 74.0 pulg 1880.0 mm Less
Debastado - Min. Diámetro del tronco 9.5 pulg 241.0 mm Less
Debastado - Altura totalmente cerrado 58.0 pulg 1473.0 mm Less

Garfio, CR - Apilado

Capacidad del garfio 16.6 pie² 1.54 m² Less
Altura de punta a punta 83.0 pulg 2108.0 mm Less
Apertura de las tenazas 127.0 pulg 3226.0 mm Less
Altura lleno y abierto 75.0 pulg 1905.0 mm Less
Diámetro mínimo del tronco 7.2 pulg 183.0 mm Less
Altura completamente cerrado 54.0 pulg 1371.0 mm Less

Garfio, CR - Debastado

Capacidad del garfio 19.0 pie² 1.78 m² Less
Altura de punta a punta 85.0 pulg 2159.0 mm Less
Apertura de las tenazas 135.0 pulg 3429.0 mm Less
Altura lleno y abierto 74.0 pulg 1880.0 mm Less
Diámetro mínimo del tronco 9.5 pulg 241.0 mm Less
Altura completamente cerrado 58.0 pulg 1473.0 mm Less

Arco

Dos funciones - Levantamiento máximo, recogido 110.91 pulg 2817.0 mm Less
Dos funciones - Levantamiento máximo, extendido 85.16 pulg 2163.0 mm Less
Dos funciones - Levantamiento a alcance máximo 56.81 pulg 1443.0 mm Less
Dos funciones - Levantamiento mínimo, recogido 39.92 pulg 1014.0 mm Less
Dos funciones - Levantamiento mínimo, extendido 13.19 pulg 335.0 mm Less
Dos funciones - Radio de los neumáticos con carga 33.19 pulg 843.0 mm Less
Dos funciones - Alcance máximo, recogido 65.08 pulg 1653.0 mm Less
Dos funciones - Alcance mínimo, recogido 69.88 pulg 1775.0 mm Less
Dos funciones - Alcance mínimo, extendido 108.74 pulg 2762.0 mm Less
Dos funciones - Alcance máximo, extendido 117.24 pulg 2978.0 mm Less
Dos funciones - Alcance máximo 122.87 pulg 3121.0 mm Less

Arco de dos funciones

CR - Levantamiento máximo - recogido 110.91 pulg 2817.0 mm Less
CR - Levantamiento máximo, extendido 85.16 pulg 2163.0 mm Less
CR - Alcance máximo de levantamiento 56.81 pulg 1443.0 mm Less
CR - Levantamiento mínimo, recogido 39.92 pulg 1014.0 mm Less
CR - Levantamiento mínimo, extendido 13.19 pulg 335.0 mm Less
CR - Radio del neumático con carga 33.19 pulg 843.0 mm Less
CR - Alcance máximo, recogido 65.08 pulg 1653.0 mm Less
CR - Alcance mínimo, recogido 69.88 pulg 1775.0 mm Less
CR - Alcance mínimo, extendido 108.74 pulg 2762.0 mm Less
CR - Alcance máximo, extendido 117.24 pulg 2978.0 mm Less
CR - Alcance máximo 122.87 pulg 3121.0 mm Less

Cabrestante - Arrastrador de troncos con garfio

Fuerza de tracción máxima - tambor vacío 39342.0 lb 175.0 kN Less
Velocidad máxima del cable 132.0 pies/min 40.2 m/min Less
Capacidad del tambor 19,0 mm (3/4 pulg) 154.0 pie 47.0 m Less
Capacidad de tambor 22,2 mm (7/8 pulg) 97.0 pie 30.0 m Less
Capacidad de tambor 25,4 mm (1 pulg) 91.0 pie 28.0 m Less
Diámetro del tambor 9.0 pulg 229.0 mm Less
Ancho del tambor 11.0 pulg 279.0 mm Less

Cabrestante - Arrastrador de cable

Fuerza de tracción máxima - tambor vacío 45850.0 lb 204.0 kN Less
Velocidad máxima del cable 360.0 pies/min 110.0 m/min Less
Capacidad del tambor 19,0 mm (3/4 pulg) 148.0 pie 45.0 m Less
Capacidad de tambor 22,2 mm (7/8 pulg) 105.0 pie 32.0 m Less
Capacidad de tambor 25,4 mm (1 pulg) 82.0 pie 25.0 m Less
Diámetro del tambor 10.0 pulg 254.0 mm Less
Ancho del tambor 11.0 pulg 279.0 mm Less

Capacidad de llenado

Tanque de combustible 99.8 gal 378.0 L Less
Sistema de enfriamiento 15.0 gal 56.7 L Less
Diferencial/Mando final - Delanteros 13.7 gal 52.0 L Less
Diferencial/Mando final - Traseros 19.5 gal 74.0 L Less
Aceite del motor 7.1 gal 27.0 L Less
Transmisión/Convertidor de par 14.2 gal 54.0 L Less
Cabrestante mecánico 6.5 gal 24.5 L Less
Sistema hidráulico - Tanque 14.3 gal 54.0 L Less
Sistema hidráulico - Total 29.6 gal 112.0 L Less

Dimensiones

Longitud 316.06 pulg 8028.0 mm Less
Ancho total 133.7 pulg 3397.0 mm Less
Altura 125.4 pulg 3184.4 mm Less
Espacio libre sobre el suelo 21.0 pulg 533.0 mm Less
Altura de la pluma - máxima, estándar 169.4 pulg 4302.0 mm Less
Altura hasta el rodillo superior (cable) 109.0 pulg 2771.0 mm Less
Altura del eje 33.2 pulg 843.0 mm Less
Eje trasero hasta el pasador 86.7 pulg 2203.0 mm Less
Longitud - total, garfio, doble 316.0 pulg 8028.0 mm Less
Longitud total, cable 295.8 pulg 7514.0 mm Less
Altura de levantamiento de la hoja apiladora 54.4 pulg 1381.0 mm Less
Profundidad de excavación de la hoja apiladora 17.9 pulg 456.0 mm Less
Altura hasta la parte superior de la cabina 125.4 pulg 3184.4 mm Less
Ancho de la hoja apiladora 123.5 pulg 3138.0 mm Less
Distancia entre ruedas 103.2 pulg 2622.0 mm Less
Radio de giro con neumáticos 252.0 pulg 6400.0 mm Less
Distancia entre ejes 155.1 pulg 3939.0 mm Less

Pesos

Peso en orden de trabajo aprox. 42325.0 lb 19198.0 kg Less

Comentarios de MSC

Fecha de especificaciones 5/06 5/06 Less

Motor

El tren de fuerza Cat® proporciona rendimiento, potencia y durabilidad superiores.


Tren de fuerza

El tren de fuerza Cat integrado suministra potencia de remolque fiable y constante.


Sistema hidráulico

El moderno sistema hidráulico proporciona potencia fiable y la máxima eficiencia.


Estructuras

El bastidor, el enganche y la hoja apiladora del 545C están diseñados y fabricados para sobrepasar las expectativas de la industria de explotación forestal.


Estación del operador

Los controles de fácil operación con la punta de los dedos producen menos fatiga


Herramientas

Mueva más madera con los potentes y flexibles garfios y cabrestantes Cat.


Facilidad de servicio

La facilidad de servicio aumenta la productividad.


Respaldo al cliente

Los servicios de los distribuidores Cat le ayudan a operar su máquina durante más tiempo y a costos más bajos.


545C Equipos estándar

Sistema eléctrico
  • Sistema eléctrico de 24 voltios
  • Alarma de retroceso
  • Alternador de 80 amperios
  • Baterías libres de mantenimiento (2 de 1.000 CCA)
  • Sistema de iluminación, luces exteriores (4 en total)
  • Interruptor general principal
  • Arranque eléctrico de servicio pesado
  • Sistema de arranque y carga
  • Conector para diagnósticos
  • Bocina de advertencia

Entorno del operador
  • Tomacorriente auxiliar de 12 voltios
  • Asiento con suspensión neumática
  • Portavasos
  • Cabina con estructura ROPS/FOPS certificada
  • Sistema Monitor computarizado

Tren de fuerza
  • Filtro de aire de 2 etapas con antefiltro
  • Frenos
  • Trabas del diferencial (delantera y trasera)
  • Junta deslizante de línea de impulsión, lubricada de por vida
  • Motor Cat C7 con tecnología ACERT™ y ATAAC
  • Ventilador soplador
  • Filtros primario y secundario de combustible y aire del motor
  • Mandos finales planetarios interiores
  • Bomba de transferencia de combustible (eléctrica)
  • Tanque de combustible de alta capacidad
  • Convertidor de par con embrague de traba
  • Silenciador
  • Radiador con puertas para limpieza
  • Dirección de flujo variable modulado 1/4 de vuelta
  • Servotransmisión de contraeje (5A/3R)
  • Juntas universales, lubricadas de por vida

Sistema hidráulico
  • Sistema de detección de carga de centro cerrado
  • Mangueras de enganche, Caterpillar ToughGuard™
  • Filtro de tubería, retorno de flujo total
  • Enfriador del aceite hidráulico, filtros enroscables
  • Bomba de pistones de caudal variable de 50 gpm (227,3 L/min)

Otros equipos estándar
  • Eslabón de traba de articulación
  • Eje de servicio pesado y alto rendimiento
  • Deflectores de basuras
  • Protectores de escobilla contra ramas delanteros
  • Hoja apiladora con cuchilla empernada reemplazable
  • Drenajes ecológicos (motor, tanque hidráulico, ejes, transmisión)
  • Recintos de motor abisagrados
  • Protectores abisagrados - inferior y de radiador
  • Orificios de muestreo S•O•SSM
  • Protección contra el vandalismo, puertas trabables y tapa con candado

545C Equipos opcionales

Arco
  • Función doble
  • Arrastre con cable
  • Configuración industrial

Cabina cerrada con rejillas en las ventanas
  • ROPS abierta
  • ROPS cerrada con calefacción y aire acondicionado
  • Rejillas de ventana
  • Limpiaparabrisas delantero y trasero

Sistema eléctrico
  • Convertidor de alta capacidad de 12 voltios, 10 amperios continuos y 15 amperios máximos
  • Tomacorriente de arranque auxiliar

Guardabarros de servicio pesado

Garfios - Cat de rotación continua
  • Recolección
  • Aclarado

Luces
  • 8 adicionales (2 delanteras, 2 traseras, 2 en cada lado)

Antefiltro de turbina

Conjunto de auxiliar de arranque en tiempo frío

Dirección secundaria

Neumáticos y tubos, conjunto de cuatro, forestales (LS-2)
  • 30.5L-32, 26PR
  • 35.5L-32, 20PR
  • 35.5L-32, 26PR
  • Con capacidad para anillo doble
  • Opciones de ancho total estrecho

Tanque de agua

Cabrestante
  • Garfio
  • Arrastre con cable