< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas
Ver descargas de productos
Sí, deseo recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Independientemente de que decida recibir estas comunicaciones de marketing, Caterpillar seguirá enviando mensajes de servicio o transacciones, incluidos aquellos que se relacionen con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros.

Información general

Los manipuladores telescópicos Cat ofrecen rendimiento y versatilidad.

Motor

Unidades:
Modelo de motor Cat® C4.4 Tier 3 Cat® C4.4 Tier 3 Less
Potencia bruta (básica) 99.0 hp 74.5 kW Less
Par máximo: estándar 310.0 lb-pie 420.0 N·m Less
Calibre 4.13 " 105.0 mm Less
Carrera 4.99 " 127.0 mm Less
Cilindrada 268.5 pulg3 4.4 L Less

Pesos

Peso en orden de trabajo 21445.0 lb 9727.0 kg Less

Especificaciones de operación

Capacidad nominal de carga 6500.0 lb 2948.0 kg Less
Altura máxima de levantamiento 42.0 pies 12800.0 mm Less
Carga a altura máxima: sin estabilizadores 6500.0 lb 2948.0 kg Less
Alcance máximo hacia adelante 30.0 pies 9100.0 mm Less
Carga a alcance máximo: sin estabilizadores 700.0 lb 317.0 kg Less
Velocidad máxima de desplazamiento 20.4 mph 30.0 km/h Less
Carga a la altura máxima 6500.0 lb 2948.0 kg Less
Carga al alcance máximo 700.0 lb 317.0 kg Less
Carga a altura máxima 6500.0 lb 2948.0 kg Less
Carga al alcance máximo 700.0 lb 317.0 kg Less

Dimensiones

Altura 7.8 pies 2377.0 mm Less
Ancho 7.91 pies 2410.0 mm Less
Distancia entre ejes 10.7 pies 3261.0 mm Less
Longitud hasta el frente de la horquilla 18.5 pies 5639.0 mm Less
Espacio libre sobre el suelo 16.4 " 416.0 mm Less
Radio de giro sobre los neumáticos 12.0 pies 3658.0 mm Less

Neumáticos

Estándar 13.00 x 24 12-PR 13.00 x 24 12-PR Less
Para construcción, optativo 13.00 x 24 rellenos de espuma, con nervaduras para roca o sólidos 13.00 x 24 rellenos de espuma, con nervaduras para roca o sólidos Less

Sistema hidráulico

Tipo de bomba Una sola sección Una sola sección Less

Capacidades de llenado de servicio

Tanque de combustible 38.0 EE.UU. 144.0 L Less
Tanque hidráulico 40.0 EE.UU. 151.4 L Less
Sistema hidráulico 40.0 EE.UU. 151.4 L Less

Rendimiento de la pluma

Subida de la pluma 13.7 Segundos 13.7 Segundos Less
Bajada de la pluma 10.6 Segundos 10.6 Segundos Less
Retracción telescópica 14.3 Segundos 14.3 Segundos Less
Extensión telescópica 15.1 Segundos 15.1 Segundos Less
Tracción de la barra de tiro (básica) 18000.0 lb 80.07 kN Less

Frenos

Freno de estacionamiento Aplicados por resorte y liberados hidráulicamente en el eje delantero. Aplicados por resorte y liberados hidráulicamente en el eje delantero. Less
Características Frenos de servicio: interiores de discos de freno sumergidos en los ejes delantero y trasero; Frenos de estacionamiento: aplicados por resorte y liberados hidráulicamente en eje delantero Frenos de servicio: interiores de discos de freno sumergidos en los ejes delantero y trasero; Frenos de estacionamiento: aplicados por resorte y liberados hidráulicamente en eje delantero Less

Ejes

Fabricante Dana Dana Less

Estación del operador

Características Asiento con suspensión de vinilo, palanca universal individual electrónica, amplio interior, cabina ergonómica Asiento con suspensión de vinilo, palanca universal individual electrónica, amplio interior, cabina ergonómica Less

Instrumentos

Características Voltímetro, horómetro, manómetro del aceite de motor, indicador de combustible, medidor de temperatura del agua. Voltímetro, horómetro, manómetro del aceite de motor, indicador de combustible, medidor de temperatura del agua. Less

Estación del operador

La estación del operador proporciona comodidad y protección con visibilidad mejorada en el sitio de trabajo y controles cómodos más fáciles de usar.


Facilidad de operación

La facilidad de operación fue muy importante en el diseño del nuevo TL642C. La palanca universal individual, operada por piloto, está diseñada para aumentar al máximo la eficiencia del operador.


Rendimiento

El modelo TL642C entrega alto rendimiento para cumplir con las necesidades específicas del sitio de trabajo.


Tren de fuerza

Los elementos Caterpillar, que incluyen el Motor Cat C4.4B ACERT, Tier 3, proporcionan el tren de fuerza de la calidad que usted espera.


Versatilidad

El modelo TL642C es tan versátil como las exigencias más difíciles de trabajo.


Costo de propiedad

Diseño específico para que sus costos de posesión y operación sean menores.


Facilidad de servicio y respaldo al cliente

Los servicios del distribuidor de Caterpillar lo ayudan a operar durante más tiempo con costos más bajos, gracias a los intervalos de servicio prolongados de manera significativa.


TL642C Equipos estándar

PLUMA TELESCÓPICA
  • Indicador del ángulo de la pluma

SISTEMA ELÉCTRICO
  • Alternador, 60 amperios, 12 voltios
  • Batería, 12 voltios, 1.000 CCA
  • Bocina
  • Alarma de retroceso

ESTACIÓN DEL OPERADOR
  • Techo, ROPS/FOPS (Falling Object Protective Structure, Estructura de Protección Contra la Caída de Objetos)
  • Palanca universal individual
  • Apoyabrazos de la palanca universal ajustable
  • Barras de agarre de paso bajo para entrada fácil
  • Asiento: en vinilo, suspensión con el logo Cat
  • Perilla de giro del volante de dirección
  • Alfombrilla del piso: servicio pesado
  • Espejo retrovisor izquierdo
  • Puerta de servicio, filtro de admisión de aire de la cabina, llenado de combustible, llenado hidráulico, indicador de nivel, tablero de fusibles y llenado de limpiaparabrisas
  • Instrumentos: voltímetro, horómetro, manómetro de aceite de motor, medidor de temperatura del agua. Todos los medidores están protegidos por una cubierta de acrílico transparente.
  • Freno de estacionamiento con luz indicadora
  • Volante de dirección con logotipo Cat
  • Llaves y trabas Cat
  • Frenos: servicio de discos sumergidos

TREN DE FUERZA
  • Motor C4.4 ACERT Cat Tier 3, 74,5 kW (99 hp)
  • Auxiliar de arranque térmico
  • Transmisión, ZF, servotransmisión WG98-TSC, 4 velocidades de avance, 3 velocidades de retroceso
  • Filtros, mangueras y acoplamientos Cat
  • Ejes: Dana
  • Dirección: 4 ruedas
  • Freno de estacionamiento con luz indicadora
  • Tracción: 4 ruedas

ESTRUCTURA
  • Chasis con nivel del bastidor hasta 10 grados más cuando funciona en terrenos desiguales y difíciles.
  • Acoplador IT Cat

ANTICONGELANTE
  • Refrigerante: anticongelante, mezcla de 50/50

NEUMÁTICOS
  • Neumáticos: 13.00 x 24 - 12 PR

OTROS EQUIPOS
  • Puntos de amarre y de levantamiento integrados
  • Color de pintura estándar de Cat
  • Sistema hidráulico auxiliar para accesorios hidráulicos (una función)

TL642C Equipos opcionales

PLUMA TELESCÓPICA
  • Acoplador IT hidráulico (incluye sistema eléctrico auxiliar)

SISTEMA ELÉCTRICO
  • Grupo de luces de trabajo: 2 luces montadas en la cabina, 2 de avance, 1 hacia atrás; 1 luz de retroceso; 2 luces montadas en la pluma, 1 baliza giratoria
  • Calentador del bloque de motor
  • Calentador: cabina abierta
  • Grupo de luces de carretera: faros, luces de freno, señales de giro

ESTACIÓN DEL OPERADOR
  • Aire acondicionado
  • Sistema hidráulico auxiliar para herramientas hidráulicas (una función)
  • Palanca universal sencilla: con interruptor basculante
  • EROPS: recinto de la cabina (puerta, ventanas con vidrio de seguridad, limpiaparabrisas, ventilador desempañador y calentador)
  • Limpiaparabrisas del tragaluz
  • Malla protectora de seguridad: parte superior y delantera.

NEUMÁTICOS
  • Neumáticos: 13.00 x 24 rellenos de espuma
  • Neumáticos: 13.00 x 24 con nervaduras para rocas
  • Repuesto: 13.00 x 24 rueda y neumático
  • Nervadura para roca de repuesto: 13.00 x 24 rueda y neumático
  • Neumáticos: 13:00 x 24 sólidos

OTROS EQUIPOS
  • Guardabarros
  • Remolque delantero: tipo de charnela
  • Gancho instantáneo: capacidad de 4.000 lb, cabrestante montado en el cabezal de la pluma
  • Paquete ártico: el paquete incluye: motor de arranque de 2400 amperios, calentador del depósito de 1.000 vatios, calentador del colector de aceite del motor de 500 vatios, dos baterías de celdas de gel de 1.375 CCA sin mantenimiento, manta eléctrica con batería de 160 vatios, calentador del bloque de motor de 1.000 vatios.

HERRAMIENTAS
  • Plataforma de trabajo: 8' x 4'; capacidad máxima de 1.000 (disponible de fábrica)
  • Portahorquillas: desplazamiento lateral de 48". (disponible de fábrica)
  • Gancho de levantamiento: montado en la horquilla (disponible desde fábrica)
  • Pluma con tirante de refuerzo
  • Portahorquillas: inclinación estándar de 50". (disponible de fábrica)
  • Portahorquillas: inclinación amplia de 72". (disponible de fábrica)
  • Portahorquillas: rotación estándar de 50". (disponible de fábrica)
  • Portahorquillas: rotación amplia de 72". (disponible de fábrica)
  • Portahorquillas: oscilación de 72", 100 grados, 6.000 lb de capacidad, 5.000 lb en oscilación (disponible de fábrica)
  • Horquillas madereras: dos de 60", 2" x 6", capacidad por par de 6.600 lb (disponible de fábrica)
  • Horquillas de paleta: dos de 48", 2,36" x 4", capacidad por par 6.600 lb (disponible de fábrica)
  • Horquillas para bloques: dos de 48", 2" x 2", capacidad por par 3.800 lb (disponible de fábrica)
  • Cucharón: uso general de 1,3 yd3
  • Cucharón: manipulación de materiales de 1,95 yd3
  • Cucharón: uso múltiple de 1,3 yd3