< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas
Ver descargas de productos
Sí, deseo recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Independientemente de que decida recibir estas comunicaciones de marketing, Caterpillar seguirá enviando mensajes de servicio o transacciones, incluidos aquellos que se relacionen con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros.

Información general

Motor

Unidades:
Modelo de motor Cat® C4.4 DITAAC* Cat® C4.4 DITAAC* Less
Potencia bruta 101.0 hp 74.5 kW Less
Calibre 4.13 pulg 105.0 mm Less
Carrera 5.0 pulg 127.0 mm Less
Cilindrada 268.5 pulg³ 4.4 L Less
Par máximo 410 N·m/1.400 rpm 410 N·m/1.400 rpm Less
Nota *Cumple con las normas de emisiones Stage IIIA de la EEC y Tier 3 de la EPA. *Cumple con las normas de emisiones Stage IIIA de la EEC y Tier 3 de la EPA. Less

Pesos

Peso en orden de trabajo con portahorquillas y horquillas 27425.0 lb 12440.0 kg Less

Especificaciones en orden de trabajo

Capacidad de carga nominal 8818.0 lb 4000.0 kg Less
Altura de levantamiento máxima 56.76 pie 17300.0 mm Less
Altura máxima de la carga: estabilizadores hacia abajo 6614.0 lb 3000.0 kg Less
Altura máxima de la carga: estabilizadores hacia arriba 2205.0 lb 1000.0 kg Less
Alcance máximo hacia adelante 41.67 pie 12700.0 mm Less
Alcance máximo de la carga: estabilizadores hacia abajo 1102.0 lb 500.0 kg Less
Velocidad máxima de desplazamiento 19.88 millas/h 32.0 km/h Less
Altura máxima de levantamiento: estabilizadores hacia abajo 56.76 pie 17300.0 mm Less
Altura máxima de levantamiento: estabilizadores hacia arriba 50.16 pie 15290.0 mm Less
Radio de giro exterior de las ruedas 12.86 pie 3920.0 mm Less

Neumáticos

Estándar 14.00-24 16PR TG02 14.00-24 16PR TG02 Less

Sistema hidráulico

Presión máxima del sistema 3626.0 lb/pulg² 250.0 bar Less
Flujo máximo de la bomba 39.63 gal/min 150.0 L/min Less
Tipo de bomba Bomba de pistones axiales con detección de carga de desplazamiento variable Bomba de pistones axiales con detección de carga de desplazamiento variable Less
Suministro hidráulico auxiliar: intermitente 21.13 gal/min 80.0 L/min Less
Suministro hidráulico auxiliar: continuo 15.85 gal/min 60.0 L/min Less

Capacidades de llenado

Tanque de combustible 39.63 gal 150.0 L Less
Tanque hidráulico 23.78 gal 90.0 L Less

Velocidades de la transmisión

Avance: 1 3.23 millas/h 5.2 km/h Less
Avance: 2 6.34 millas/h 10.2 km/h Less
Avance: 3 14.48 millas/h 23.3 km/h Less
Avance: 4 19.88 millas/h 32.0 km/h Less
Retroceso: 1 3.23 millas/h 5.2 km/h Less
Retroceso: 2 6.34 millas/h 10.2 km/h Less
Retroceso: 3 14.48 millas/h 23.3 km/h Less

Rendimiento de la pluma

Pluma levantada 14.1 Segundos 14.1 Segundos Less
Pluma abajo 11.2 Segundos 11.2 Segundos Less
Recogida del sistema telescópico 22.8 Segundos 22.8 Segundos Less
Extensión del sistema telescópico 25.2 Segundos 25.2 Segundos Less
Ataque hacia delante (descarga) 3.1 Segundos 3.1 Segundos Less
Ataque hacia atrás 3.5 Segundos 3.5 Segundos Less
Combinado: hacia arriba y hacia fuera 30.0 Segundos 30.0 Segundos Less
Combinado: hacia abajo y hacia adentro 23.0 Segundos 23.0 Segundos Less
Fuerza de desprendimiento del cucharón según ISO 8313 14613.0 lb 65.0 kN Less
Tracción en la barra de tiro 74,5 kW 21672.0 lb 96.4 kN Less
Fuerza de desprendimiento de la pluma 13489.0 lb 60.0 kN Less

Frenos

Frenos de estacionamiento Mecánicos en el eje delantero Mecánicos en el eje delantero Less
Frenos de servicio Servo asistidos en el eje delantero Servo asistidos en el eje delantero Less

Sonido

Ruido exterior (motor de 74,5 kW) 106.0 dB(A) 106.0 dB(A) Less
Nivel de ruido para el operador 76.0 dB(A) 76.0 dB(A) Less