< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas
Ver descargas de productos
Responda para continuar. Responda para continuar Introduzca una dirección de correo electrónico válida.
Sí, deseo recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Independientemente de que decida recibir estas comunicaciones de marketing, Caterpillar seguirá enviando mensajes de servicio o transacciones, incluidos aquellos que se relacionen con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros.

Información general

Motor

Unidades:
Modelo de motor Cat® C4.4 ACERT™* Cat® C4.4 ACERT™* Less
Potencia bruta: estándar 101.0 hp 74.5 kW Less
Potencia bruta: optativa 126.0 hp 93.1 kW Less
Calibre 4.13 " 105.0 mm Less
Carrera 5.0 " 127.0 mm Less
Cilindrada 268.5 pulg3 4.4 L Less
Par máximo: optativo 496 N·m/1.400 rpm 496 N·m/1.400 rpm Less
Par máximo: estándar 410 N·m/1.400 rpm 410 N·m/1.400 rpm Less
Modelo: estándar Cat® C4.4 ACERT™* Cat® C4.4 ACERT™* Less
Nota Todos los valores de la potencia del motor (hp) están expresados en el sistema métrico. Todos los valores de la potencia del motor (hp) están expresados en el sistema métrico. Less
Nota *Cumple con las normas de emisiones equivalentes Stage IIIA de la Unión Europea y Tier 3 de la EPA de EE.UU. *Cumple con las normas de emisiones equivalentes Stage IIIA de la Unión Europea y Tier 3 de la EPA de EE.UU. Less

Pesos

Peso en orden de trabajo con portahorquillas y horquillas 19246.0 lb 8730.0 kg Less

Especificaciones de operación

Capacidad nominal de carga 8157.0 lb 3700.0 kg Less
Altura máxima de levantamiento 23.95 pies 7300.0 mm Less
Alcance máximo hacia adelante 12.35 pies 3763.0 mm Less
Velocidad máxima de desplazamiento 24.85 mph 40.0 km/h Less
Carga a altura máxima 4409.0 lb 2000.0 kg Less
Carga al alcance máximo 3307.0 lb 1500.0 kg Less
Radio de giro exterior de las horquillas 15.55 pies 4740.0 mm Less
Radio de giro exterior de las ruedas 12.3 pies 3750.0 mm Less

Neumáticos

Estándar 15.5/80-24 16PR 15.5/80-24 16PR Less

Sistema hidráulico

Presión máxima del sistema 3626.0 lb/pulg² 250.0 bar Less
Flujo máximo de la bomba 39.63 gal EE.UU./min 150.0 L/min Less
Tipo de bomba Bomba de pistones axiales con detección de carga de desplazamiento variable Bomba de pistones axiales con detección de carga de desplazamiento variable Less
Suministro hidráulico auxiliar: intermitente 21.13 gal EE.UU./min 80.0 L/min Less
Suministro hidráulico auxiliar: continuo 15.85 gal EE.UU./min 60.0 L/min Less

Capacidades de llenado de servicio

Tanque de combustible 39.63 EE.UU. 150.0 L Less
Tanque hidráulico 23.78 EE.UU. 90.0 L Less

Rendimiento de la pluma

Subida de la pluma 7.6 Segundos 7.6 Segundos Less
Bajada de la pluma 5.9 Segundos 5.9 Segundos Less
Retracción telescópica 5.3 Segundos 5.3 Segundos Less
Extensión telescópica 6.4 Segundos 6.4 Segundos Less
Ataque hacia delante (descarga) 2.4 Segundos 2.4 Segundos Less
Ataque hacia atrás 2.8 Segundos 2.8 Segundos Less
Combinado: hacia arriba y hacia fuera 11.5 Segundos 11.5 Segundos Less
Combinado: hacia abajo y hacia adentro 6.6 Segundos 6.6 Segundos Less
Fuerza de desprendimiento del cucharón según ISO 8313 14613.0 lb 65.0 kN Less
Tracción en la barra de tiro: opción 1 19109.0 lb 85.0 kN Less
Tracción en la barra de tiro: estándar 17535.0 lb 78.0 kN Less
Fuerza de desprendimiento de la pluma 9442.0 lb 42.0 kN Less

Frenos

Frenos de estacionamiento Mecánicos en el eje delantero Mecánicos en el eje delantero Less
Frenos de servicio Servo asistidos en el eje delantero Servo asistidos en el eje delantero Less

Ruido

Ruido exterior 74,5 kW-106 dB(A); 93,1 kW-107 dB(A) 74,5 kW-106 dB(A); 93,1 kW-107 dB(A) Less
Nivel de ruido para el operador 78.0 dB(A) 78.0 dB(A) Less

Velocidades de la transmisión: Motor C4.4 ACERT solamente

Avance - 1 4.1 mph 6.6 km/h Less
Avance - 2 6.21 mph 10.0 km/h Less
Avance - 3 8.08 mph 13.0 km/h Less
Avance - 4 11.99 mph 19.3 km/h Less
Avance - 5 18.39 mph 29.6 km/h Less
Avance - 6 24.85 mph 40.0 km/h Less
Retroceso - 1 4.1 mph 6.6 km/h Less
Retroceso - 2 8.08 mph 13.0 km/h Less
Retroceso - 3 18.39 mph 29.6 km/h Less
Avance - 1 4.23 mph 6.8 km/h Less
Avance - 2 8.26 mph 13.3 km/h Less
Avance - 3 12.3 mph 19.8 km/h Less
Avance - 4 18.95 mph 30.5 km/h Less
Retroceso - 1 4.23 mph 6.8 km/h Less
Retroceso - 2 8.26 mph 13.3 km/h Less
Retroceso - 3 18.95 mph 30.5 km/h Less