< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas
Ver descargas de productos
Responda para continuar. Responda para continuar Introduzca una dirección de correo electrónico válida.
Sí, deseo recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Independientemente de que decida recibir estas comunicaciones de marketing, Caterpillar seguirá enviando mensajes de servicio o transacciones, incluidos aquellos que se relacionen con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros.

Información general

Motor

Unidades:
Modelo de motor Cat® C4.4 DITAAC Cat® C4.4 DITAAC Less
Potencia bruta: estándar 101.0 hp 74.5 kW Less
Calibre 4.13 pulg 105.0 mm Less
Carrera 5.0 pulg 127.0 mm Less
Cilindrada 268.5 pulg³ 4.4 L Less
Potencia bruta: opción 1 126.0 hp 93.1 kW Less
Par máximo: opción 1 496 N·m/1.400 rpm 496 N·m/1.400 rpm Less
Par máximo: estándar 410 N·m/1.400 rpm 410 N·m/1.400 rpm Less
Modelo: opción 1 Cat C4.4 ACERT™* Cat C4.4 ACERT™* Less
Modelo: estándar Cat® C4.4 DITAAC* Cat® C4.4 DITAAC* Less
Nota Todos los valores de la potencia del motor (hp) están expresados en el sistema métrico. Todos los valores de la potencia del motor (hp) están expresados en el sistema métrico. Less
Nota *Cumple con la legislación Stage IIIA de la EEC y Tier 3 de la EPA. *Cumple con la legislación Stage IIIA de la EEC y Tier 3 de la EPA. Less

Pesos

Peso en orden de trabajo con portahorquillas y horquillas 18364.0 lb 8330.0 kg Less

Especificaciones en orden de trabajo

Capacidad de carga nominal 8157.0 lb 3700.0 kg Less
Altura de levantamiento máxima 20.01 pie 6100.0 mm Less
Alcance máximo hacia adelante 10.2 pie 3109.0 mm Less
Velocidad máxima de desplazamiento 24.85 millas/h 40.0 km/h Less
Carga a altura máxima 5512.0 lb 2500.0 kg Less
Carga a alcance máximo 3307.0 lb 1500.0 kg Less
Radio de giro exterior de las horquillas 15.32 pie 4670.0 mm Less
Radio de giro exterior de las ruedas 12.14 pie 3700.0 mm Less

Neumáticos

Estándar 15.5/80-24 16PR 15.5/80-24 16PR Less

Sistema hidráulico

Presión máxima del sistema 3626.0 lb/pulg² 250.0 bar Less
Flujo máximo de la bomba 39.63 gal/min 150.0 L/min Less
Tipo de bomba Bomba de pistones axiales con detección de carga de desplazamiento variable Bomba de pistones axiales con detección de carga de desplazamiento variable Less
Suministro hidráulico auxiliar: intermitente 21.13 gal/min 80.0 L/min Less
Suministro hidráulico auxiliar: continuo 15.85 gal/min 60.0 L/min Less

Capacidades de llenado

Tanque de combustible 39.63 gal 150.0 L Less
Tanque hidráulico 23.78 gal 90.0 L Less

Rendimiento de la pluma

Pluma levantada 5.1 Segundos 5.1 Segundos Less
Pluma abajo 4.9 Segundos 4.9 Segundos Less
Recogida del sistema telescópico 4.4 Segundos 4.4 Segundos Less
Extensión del sistema telescópico 4.6 Segundos 4.6 Segundos Less
Ataque hacia delante (descarga) 3.1 Segundos 3.1 Segundos Less
Ataque hacia atrás 2.5 Segundos 2.5 Segundos Less
Combinado: hacia arriba y hacia fuera 8.0 Segundos 8.0 Segundos Less
Combinado: hacia abajo y hacia adentro 6.0 Segundos 6.0 Segundos Less
Fuerza de desprendimiento del cucharón según ISO 8313 12364.0 lb 55.0 kN Less
Tracción en la barra de tiro: opción 1 19109.0 lb 85.0 kN Less
Tracción en la barra de tiro: estándar 17535.0 lb 78.0 kN Less
Fuerza de desprendimiento de la pluma 8093.0 lb 36.0 kN Less

Frenos

Frenos de estacionamiento Mecánicos en el eje delantero Mecánicos en el eje delantero Less
Frenos de servicio Servo asistidos en el eje delantero Servo asistidos en el eje delantero Less

Sonido

Ruido exterior 74,5 kW — 106 dB(A); 93,1 kW — 107 dB(A) 74,5 kW — 106 dB(A); 93,1 kW — 107 dB(A) Less
Nivel de ruido para el operador 80.0 dB(A) 80.0 dB(A) Less

Velocidades de la transmisión: motor C4.4 DITAAC solamente

Avance: 1 4.23 millas/h 6.8 km/h Less
Avance: 2 8.26 millas/h 13.3 km/h Less
Avance: 3 12.3 millas/h 19.8 km/h Less
Avance: 4 18.95 millas/h 30.5 km/h Less
Retroceso: 1 4.23 millas/h 6.8 km/h Less
Retroceso: 2 8.26 millas/h 13.3 km/h Less
Retroceso: 3 18.95 millas/h 30.5 km/h Less

Velocidades de la transmisión: motor C4.4 ACERT solamente

Avance: 1 4.1 millas/h 6.6 km/h Less
Avance: 2 6.21 millas/h 10.0 km/h Less
Avance: 3 8.08 millas/h 13.0 km/h Less
Avance: 4 11.99 millas/h 19.3 km/h Less
Avance: 5 18.39 millas/h 29.6 km/h Less
Avance: 6 24.85 millas/h 40.0 km/h Less
Retroceso: 1 4.1 millas/h 6.6 km/h Less
Retroceso: 2 8.08 millas/h 13.0 km/h Less
Retroceso: 3 18.39 millas/h 29.6 km/h Less