< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas
Ver descargas de productos
Sí, deseo recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Independientemente de que decida recibir estas comunicaciones de marketing, Caterpillar seguirá enviando mensajes de servicio o transacciones, incluidos aquellos que se relacionen con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros.

Información general

Motor

Unidades:
Modelo de motor TD 2.9L L4* TD 2.9L L4* Less
Potencia bruta 74.0 hp 55.0 kW Less
Cilindrada 177.0 pulg³ 2.9 L Less
Par máximo a 1.800 rpm 192.0 lb-pie 260.0 N·m Less
Nota *Cumple con las normas de emisiones Stage IIIA de la EEC y Tier 3 de la EPA. *Cumple con las normas de emisiones Stage IIIA de la EEC y Tier 3 de la EPA. Less

Pesos

Peso en orden de trabajo con portahorquillas y horquillas 11045.0 lb 5010.0 kg Less

Especificaciones en orden de trabajo

Capacidad de carga nominal 5512.0 lb 2500.0 kg Less
Altura de levantamiento máxima 18.37 pie 5600.0 mm Less
Alcance máximo hacia adelante 10.83 pie 3300.0 mm Less
Capacidad a altura máxima 2998.0 lb 1360.0 kg Less
Capacidad en alcance máximo 1720.0 lb 780.0 kg Less
Velocidad de desplazamiento superior: neumáticos 12 × 16.5 15.0 millas/h 24.0 km/h Less
Velocidad de desplazamiento superior: neumáticos 14 × 17.5 17.0 millas/h 27.0 km/h Less
Radio de giro sobre los neumáticos: neumáticos 12 x 16.5 126.0 pulg 3200.0 mm Less
Radio de giro sobre los neumáticos: neumáticos 14 × 17.5 122.0 pulg 3100.0 mm Less

Neumáticos

Estándar 12.00 × 16.5 12.00 × 16.5 Less
Optativo 14,00 × 17,5; 10,5 × 18,0 14,00 × 17,5; 10,5 × 18,0 Less

Capacidades de llenado

Tanque de combustible 24.0 gal 91.0 L Less
Sistema hidráulico 24.0 gal 91.0 L Less

Rendimiento de la pluma

Pluma levantada 6.6 Segundos 6.6 Segundos Less
Pluma abajo 8.2 Segundos 8.2 Segundos Less
Recogida del sistema telescópico 3.5 Segundos 3.5 Segundos Less
Extensión del sistema telescópico 6.7 Segundos 6.7 Segundos Less
Ataque del cucharón 1.8 Segundos 1.8 Segundos Less
Descarga del cucharón 2.3 Segundos 2.3 Segundos Less
Tracción en la barra de tiro (cargada) 8902.0 lb 39.6 kN Less

Frenos

Frenos de estacionamiento Liberación hidráulica de aplicación por resorte y discos sumergidos en aceite Liberación hidráulica de aplicación por resorte y discos sumergidos en aceite Less
Frenos de servicio Frenos de discos sumergidos en aceite en el eje delantero Frenos de discos sumergidos en aceite en el eje delantero Less

Ejes

Tipos Diferencial de patinaje limitado de alta desviación del eje delantero. Diferencial de patinaje limitado de alta desviación del eje delantero. Less
Tipos Planetario en los ejes delantero y trasero. Planetario en los ejes delantero y trasero. Less

Transmisión

Avance Velocidad variable Velocidad variable Less
Retroceso Velocidad variable Velocidad variable Less
Transmisión Hidrostática Hidrostática Less

Instrumentos

Tipos Indicadores de horas de la máquina, nivel de combustible, modalidad de dirección y presión de la dirección. Indicadores de horas de la máquina, nivel de combustible, modalidad de dirección y presión de la dirección. Less
Tipos La luz en el tablero de instrumentos indica cuando se conecta el freno. La luz en el tablero de instrumentos indica cuando se conecta el freno. Less
Tipos Indicadores de carga de la batería, temperatura del refrigerante, freno de estacionamiento y precalentamiento del motor. Indicadores de carga de la batería, temperatura del refrigerante, freno de estacionamiento y precalentamiento del motor. Less
Tipos Se iluminan el panel y los interruptores durante la operación de nocturna. Se iluminan el panel y los interruptores durante la operación de nocturna. Less
Tipos Alarma de movimiento en retroceso. Alarma de movimiento en retroceso. Less

Sistema hidráulico — Implemento

Circuito hidráulico auxiliar Se utiliza para todos los accesorios equipados con cilindros u otros componentes hidráulicos. Se compone de válvulas, controles y tuberías hidráulicas. Se utiliza para todos los accesorios equipados con cilindros u otros componentes hidráulicos. Se compone de válvulas, controles y tuberías hidráulicas. Less
Flujo máximo de la bomba 19.1 gal/min 72.3 L/min Less
Presión máxima del sistema 3495.0 lb/pulg² 241.0 bar Less
Tipo de bomba Bomba de engranajes Bomba de engranajes Less