< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas
Ver descargas de productos
Responda para continuar. Responda para continuar Introduzca una dirección de correo electrónico válida.
Sí, deseo recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Independientemente de que decida recibir estas comunicaciones de marketing, Caterpillar seguirá enviando mensajes de servicio o transacciones, incluidos aquellos que se relacionen con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros.

Información general

El tiempo es oro. La optimización del tiempo de descarga es lo que más importa al momento de seleccionar una máquina. Puede cargar muchos tipos de máquinas dentro de una bodega pero ninguno será tan apropiado como el cargador de cadenas, gracias a la combinación de sus cadenas que proporcionan tracción, el brazo cargador para el alcance y el motor para el equilibrio de la máquina.

Motor

Unidades:
Potencia neta al volante 148.0 hp 110.0 kW Less
Calibre 4.13 " 105.0 mm Less
Cilindrada 402.76 pulg3 6.6 L Less
Modelo de motor Cat® C6.6 ACERT™ Cat® C6.6 ACERT™ Less
Potencia neta 148.0 hp 110.0 kW Less
Regulaciones Potencia a 2.000 rpm Potencia a 2.000 rpm Less
Carrera 5.0 " 127.0 mm Less

Pesos

Peso en orden de trabajo: cucharón dentado para uso general 34229.0 lb 15526.0 kg Less
Peso en orden de trabajo con cucharón de uso general y dientes 34229.0 lb 15526.0 kg Less
Peso en orden de trabajo con hoja de corte 33726.0 lb 15298.0 kg Less
Peso en orden de trabajo: hoja de corte para todos los materiales 33726.0 lb 15298.0 kg Less

Tren de rodaje

Presión sobre el suelo: zapata opcional 12.3 lb/pulg² 84.1 kPa Less
Presión sobre el suelo: zapata estándar 9.5 lb/pulg² 65.8 kPa Less
Presión sobre el suelo: zapata estándar con hoja de corte 9.8 lb/pulg² 67.4 kPa Less
Altura de la garra: doble garra 1.4 " 35.0 mm Less
Tipo de zapata de cadena Garra doble Garra doble Less
Ancho de la zapata de cadena: opcional 15.0 " 380.0 mm Less
Ancho de la zapata de cadena: estándar 18.9 " 480.0 mm Less

Sistema de mando

Bomba de mando Dos bombas de pistones axiales deslizantes de caudal variable Dos bombas de pistones axiales deslizantes de caudal variable Less
Ajuste de válvula de alivio 6961.8 lb/pulg² 48000.0 kPa Less
Motor de cadena Dos motores de pistones de eje descentrado de desplazamiento variable Dos motores de pistones de eje descentrado de desplazamiento variable Less
Tipo Sistema de mando hidrostático con velocidades de máquina infinitas de hasta 10,0 km/h (6,2 millas/hora) Sistema de mando hidrostático con velocidades de máquina infinitas de hasta 10,0 km/h (6,2 millas/hora) Less

Rellenado de servicio principal

Sistema de enfriamiento 8.0 EE.UU. 31.0 L Less
Tanque de combustible 83.5 EE.UU. 316.0 L Less
Tanque hidráulico 18.5 EE.UU. 70.0 L Less

Cucharones

Capacidad: uso general 2.42 yd3 1.85 m3 Less
Ancho del cucharón: uso general 97.8 " 2485.0 mm Less
Ancho del cucharón: uso múltiple 97.3 " 2471.0 mm Less
Capacidad: uso general 2.42 yd3 1.85 m3 Less
Capacidad: uso múltiple 2.09 yd3 1.6 m3 Less
Capacidad: uso múltiple 2.09 yd3 1.6 m3 Less

Hoja

Capacidad de la hoja de corte: todos los materiales 2.09 yd3 1.6 m3 Less
Capacidad de la hoja de corte: carbón Se puede diseñar a pedido Se puede diseñar a pedido Less

Hoja de corte

Capacidad: todo el material 3.0 yd3 2.3 m3 Less

Cargadores de cadenas

Bodega de Barcos/Manipulación Portuaria


Herramientas y equipos optativos

Diseñados para satisfacer sus necesidades


Características

Cuando los accesorios están disponibles, se debe equipar un cargador de cadenas típico que funcione en las aplicaciones de manipulación en bodegas de barcos o puertos, con las siguientes características recomendadas:

  • Cuatro cáncamos de levantamiento
  • Palanca universal del control de la transmisión
  • Protector delantero del tanque hidráulico
  • Protectores para cilindros de levantamiento e inclinación
  • Protector para los rodillos de cadena
  • Parachoques de servicio pesado
  • Ventilador reversible
  • Antefiltro de aire del motor
  • Cadenas E-SALT equipadas con zapatas con orificio central
  • Hoja de corte o cucharón (con o sin acoplador rápido)
  • Luces orientadas hacia delante, hacia atrás y hacia los lados
  • Parabrisas sellando
  • Sistema de cabina con inclinación hidráulica