< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas
Ver descargas de productos
Responda para continuar. Responda para continuar Introduzca una dirección de correo electrónico válida.
Sí, en el futuro deseo recibir comunicaciones (p. ej., por correo electrónico) de la empresa extendida y la red de distribuidores de Caterpillar.

Información general

El tiempo es oro. La optimización del tiempo de descarga es lo más importante al momento de seleccionar una máquina.Puede cargar muchos tipos de máquinas dentro de una bodega de barcos, pero ninguno será tan apropiado para la aplicación como el cargador de cadenas, gracias a la combinación de sus cadenas que proporcionan tracción, el brazo cargador para el alcance y el motor en la parte trasera para el equilibrio de la máquina.

Engine

Unidades:
Net Flywheel Power 189.0 hp 141.0 kW Less
Bore 4.13 in 105.0 mm Less
Displacement 402.76 in3 6.6 L Less
Engine Model Cat® C6.6 ACERT™ Cat® C6.6 ACERT™ Less
Net Power 189.0 hp 141.0 kW Less
Regulations Rating at 2,000 rpm Rating at 2,000 rpm Less
Stroke 5.0 in 127.0 mm Less

Weights

Operating Weight – GP Bucket with Teeth 47236.0 lb 21426.0 kg Less
Operating Weight with GP Bucket and Teeth 47236.0 lb 21426.0 kg Less
Operating Weight with Trim Blade 46740.0 lb 21201.0 kg Less
Operating Weight – Trim Blade all material 46470.0 lb 21201.0 kg Less

Undercarriage

Ground Pressure – Optional Shoe 13.2 psi 91.3 kPa Less
Ground Pressure – Standard Shoe 10.9 psi 75.0 kPa Less
Ground Pressure – Standard Shoe with Trim Blade 10.7 psi 74.2 kPa Less
Grouser Height – Double Grouser 1.65 in 42.0 mm Less
Track Shoe Type Double Grouser with or without center hole Double Grouser with or without center hole Less
Track Shoe Width – Optional 17.7 in 480.0 mm Less
Track Shoe Width – Standard 21.6 in 550.0 mm Less

Drive System

Drive Pump Two, variable-displacement, slipper-type axial piston pumps Two, variable-displacement, slipper-type axial piston pumps Less
Relief Valve Setting 6961.8 psi 48000.0 kPa Less
Track Motor Two, variable displacement, bent axis motors Two, variable displacement, bent axis motors Less
Type Drive System Hydrostatic drive with infinite machine speeds to 10.0 km/h (6.2 mph) Drive System Hydrostatic drive with infinite machine speeds to 10.0 km/h (6.2 mph) Less

Main Service Refills

Cooling System 9.0 gal 34.0 L Less
Fuel Tank 105.7 gal 400.0 L Less
Hydraulic Tank 23.7 gal 90.0 L Less

Buckets

Capacity – GP 3.2 yd3 2.45 m3 Less
Bucket Width – General Purpose 102.8 in 2612.0 mm Less
Bucket Width – Multi-Purpose 101.3 in 2575.0 mm Less
Capacity – General Purpose 3.2 yd3 2.45 m3 Less
Capacity – MP 2.48 yd3 1.9 m3 Less
Capacity – Multi-Purpose 2.48 yd3 1.9 m3 Less

Blade

Trim Blade Capacity – All Material 4.2 yd3 3.24 m3 Less
Trim Blade Capacity – Coal 5.25 yd3 4.0 m3 Less

Trim Blade

Capacity – All Material 4.23 yd3 3.24 m3 Less
Capacity – Coal 5.25 yd3 4.0 m3 Less

Cargadores de cadenas

Bodega de Barcos/Manipulación Portuaria


Herramientas y equipos optativos

Diseñados para satisfacer sus necesidades


Características

Cuando hay accesorios disponibles, un Cargador de cadenas que trabaja en la bodega de barcos/manipulación portuaria debe equiparse con las siguientes características recomendadas:

  • cuatro cáncamos de levantamiento
  • palanca universal para el control de transmisión
  • protector delantero para el tanque hidráulico
  • protectores para los cilindros de levantamiento e inclinación
  • protector para los rodillos de cadena
  • parachoques para servicio pesado
  • ventilador reversible
  • antefiltro de aire del motor
  • cadenas E-SALT equipadas con zapatas con orificio central
  • hoja de corte o cucharón (con o sin acoplador rápido)
  • luces que alumbran hacia atrás, hacia adelante y los costados
  • parabrisas sellado
  • sistema de inclinación de cabina hidráulico.