< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas
Ver descargas de productos
Sí, deseo recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Independientemente de que decida recibir estas comunicaciones de marketing, Caterpillar seguirá enviando mensajes de servicio o transacciones, incluidos aquellos que se relacionen con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros.

Información general

Una mayor potencia, su excelente maniobrabilidad, la cabina rediseñada para comodidad del operador, el revolucionario tren de rodaje SystemOne™ y el nuevo sistema de implementos aumentan la productividad, disminuyen considerablemente los costos de operación y proporcionan al nuevo 953D una versatilidad insuperable.

Motor

Unidades:
Potencia al volante 148.0 hp 110.0 kW Less
Modelo del motor Cat® C6.6 ACERT™ Cat® C6.6 ACERT™ Less
Potencia neta: Caterpillar 148.0 hp 110.0 kW Less
Potencia neta: ISO 9249 148.0 hp 110.0 kW Less
Potencia neta: SAE J1349 148.0 hp 110.0 kW Less
Potencia neta - EEC 80/1269 148.0 hp 110.0 kW Less
Calibre 4.13 " 105.0 mm Less
Carrera 5.0 " 127.0 mm Less
Cilindrada 402.76 pulg3 6.6 C Less

Tren de rodaje

Tipo de zapata de cadena Garra doble Garra doble Less
Ancho de la zapata de cadena: estándar 18.9 " 480.0 mm Less
Ancho de la zapata de cadena: opcional 15.0 " 380.0 mm Less
Rodillos de cadena: cada lado 6.0 6.0 Less
Cantidad de zapatas: por lado 37.0 37.0 Less
Cadena sobre el suelo 91.4 " 2323.0 mm Less
Área de contacto sobre el suelo: zapata estándar 3565.0 pulg2 2.3 m2 Less
Área de contacto sobre el suelo: zapata opcional 2790.0 pulg2 1.8 m2 Less
Presión sobre el suelo: zapata estándar 9.5 lb/pulg² 65.5 kPa Less
Presión sobre el suelo: zapata opcional 12.3 lb/pulg² 84.6 kPa Less
Altura de la garra: doble garra 1.4 " 35.0 mm Less
Entrevía 71.0 " 1800.0 mm Less

Sistema de mando

Tipo Mando hidrostático con velocidades de máquina infinitas de hasta 10,0 km/h (6,2 mph) Mando hidrostático con velocidades de máquina infinitas de hasta 10,0 km/h (6,2 mph) Less
Bomba de mando Dos bombas de pistones axiales deslizantes de caudal variable Dos bombas de pistones axiales deslizantes de caudal variable Less
Motor de cadena Dos motores de eje descentrado de cilindrada variable Dos motores de eje descentrado de cilindrada variable Less
Ajuste de válvula de alivio 6527.0 lb/pulg² 45000.0 kPa Less

Sistema hidráulico: piloto

Tiempo de ciclo: levantamiento 5.9 Segundos 5.9 Segundos Less
Tiempo de ciclo: descarga 1.5 Segundos 1.5 Segundos Less

Capacidades de llenado de servicio

Tanque de combustible 83.5 EE.UU. 316.0 C Less
Sistema de enfriamiento 8.0 EE.UU. 31.0 C Less
Cárter (con filtro) 4.4 EE.UU. 16.5 C Less
Mandos finales (cada uno) 2.8 EE.UU. 10.8 C Less
Tanque hidráulico 18.5 EE.UU. 70.0 C Less
Eje pivote 0.18 EE.UU. 0.7 C Less

Sistema eléctrico

Tipo 24 VCC 24 VCC Less
Capacidad de batería 950 CCA 950 CCA Less
Voltaje de batería 12 12 Less
Cantidad de batería 2 2 Less
Alternador de servicio pesado sin escobillas de 95 amperios de servicio pesado sin escobillas de 95 amperios Less

Pesos

Peso en orden de trabajo 34381.0 lb 15595.0 kg Less

Cucharones

Capacidad: uso general 2.42 yd3 1.85 m3 Less
Capacidad: uso múltiple 2.09 yd3 1.6 m3 Less
Ancho del cucharón: uso general 97.8 " 2485.0 mm Less
Ancho del cucharón: uso múltiple 97.3 " 2471.0 mm Less

Especificaciones de operación

Extensión Velocidad de desplazamiento 6.2 mph 10.0 km/h Less

Especificaciones del desgarrador

Tipo Radial Radial Less
Cantidad de portavástagos 3 3 Less
Ancho total/viga 81.4 " 2069.0 mm Less
Sección transversal del vástago 50 x 109 mm 50 x 4,2" 50 x 109 mm 50 x 4,2" Less
Espacio libre sobre el suelo 22.32 " 697.0 mm Less
Penetración 13.78 " 302.0 mm Less
Ancho del desgarrador 70.8 " 1800.0 mm Less
Cilindros: perforación 4.0 " 101.6 mm Less
Cilindros: carrera 10.63 " 270.0 mm Less
Adición a la longitud de la máquina debido al desgarrador (en posición de transporte) 17.83 " 453.0 mm Less

Normas

ROPS/FOPS ROPS/FOPS ROPS/FOPS Less
Frenos Frenos Frenos Less
Cabina Cabina Cabina Less

Sistema hidráulico: implemento

Tiempo de ciclo: total 6.5 Segundos 6.5 Segundos Less

Motor

Proporciona potencia, fiabilidad y actúa como un contrapeso de trabajo en la parte trasera de la máquina con el objeto de mantener el equilibrio óptimo de la máquina.


Estación del operador

Diseñado para la comodidad, conveniencia y facilidad de operación durante la jornada laboral.


Sistema Monitor

El grupo de medidores ofrece todas las funciones y la información que se requieren dentro de la visibilidad directa normal del operador.


Mando hidrostático

El mando hidrostático con control electrónico ayuda a proporcionar una respuesta rápida para lograr ciclos más cortos y una mayor productividad.


Sistema de implementos

Trabaje inteligentemente y mueva más material


Tren de rodaje SystemOne™

El tren de rodaje SystemOne fue diseñado exclusivamente para máquinas Caterpillar a fin de reducir los costos de operación de los clientes y sus intervalos de mantenimiento.


Estructura

Bastidor de sección de desbaste plano y torreta del cargador duraderos con mayor espacio para componentes más grandes.


Configuraciones para aplicaciones especiales

Las configuraciones especiales mejoran el rendimiento del 953D en aplicaciones especiales.


Versatilidad

La gran variedad de tareas que puede realizar un operador con la máquina y las herramientas estándar ha hecho que el cargador de cadenas Caterpillar adquiera una reputación de versatilidad.


Facilidad de servicio y respaldo al cliente

Los puntos de servicio agrupados y su excelente acceso hacen que el cargador 953D presente un mantenimiento sencillo.


953D Equipos estándar

SISTEMA ELÉCTRICO
  • Alternador de servicio pesado sin escobillas de 24 voltios
  • Alarma de retroceso
  • Bocina eléctrica
  • 2 baterías de servicio pesado, de alta salida, que no requieren mantenimiento, 950 CCA
  • Interruptor general principal
  • Motor de arranque eléctrico (servicio pesado, 24 voltios)
  • Cuatro luces alógenas, dos orientadas hacia adelante y montadas en el techo y dos orientadas hacia atrás e integradas en la unidad de aire acondicionado

ENTORNO DEL OPERADOR
  • Cabina ROPS/FOPS presurizada e insonorizada con vidrio polarizado y ventanas laterales deslizantes
  • Aire acondicionado y calefacción
  • Calentador y descongelador con control automático de temperatura
  • Asiento con amortiguación neumática ajustable y aislador de lado a lado
  • Palancas de control electrohidráulico montadas en el asiento
  • Cinturón de seguridad retráctil
  • Sistema Monitor Electrónico con medidores para:
  • Espejo retrovisor interior
  • Listo para la instalación de radio. Listo para la instalación de radio con convertidor de 24 a 12 voltios, altavoces, antena y un tomacorriente de 12 voltios
  • Gancho para ropa
  • Control de transmisión, palanca en V
  • Control, palanca universal, cucharón de uso general
  • Compartimientos de almacenamiento debajo del posabrazos izquierdo
  • Portadocumentos en la consola derecha
  • Alfombrilla de caucho de servicio pesado
  • Lava/limpiaparabrisas delantero y trasero
  • Ventana de cabina, delanteras herméticas
  • Techo durable de metal
  • Interruptor de freno de estacionamiento y luz indicadora de "freno conectado"

TREN DE FUERZA
  • Motor Diésel C6.6 ACERT™ Cat®, turboalimentado con ATAAC
  • Sistema de enfriamiento modular para admisión de aire del motor, aceite y agua
  • Ventilador impulsado hidráulicamente proporcional a la demanda
  • Tanque de combustible
  • Control Electrónico Hidrostático (EHC) para transmisión con modalidades de desplazamiento y de trabajo
  • Bomba de cebado de combustible eléctrica
  • Separador de agua
  • Antefiltro de admisión de aire
  • Filtro de aire de sello axial de tipo seco con sistema de antefiltro integrado y expulsión de polvo e indicador del estado del filtro electrónico
  • Silenciador debajo del capó
  • Auxiliar de arranque de inyección de éter
  • Refrigerante de larga duración Caterpillar
  • Bomba del implemento de caudal variable con detección de carga

TREN DE RODAJE
  • Cadena Caterpillar SystemOne™ (38 seg), entrevía de 72,8"/1.850 mm
  • Cadena, 480 mm (18,9"), doble garra
  • Mando final, estándar
  • Protectores guía del extremo de la cadena
  • Tensor de cadena, hidráulico
  • Aros de rueda motriz con segmentos reemplazables empernados de acero resistente
  • Protectores de rueda motriz
  • 7 rodillos de cadena de brida simples por lado, con rodillos de un portador superior de lubricación permanente
  • Ruedas guía convencionales de lubricación permanente
  • Rueda loca, traílla
  • Bastidores oscilantes de rodillos inferiores

SISTEMA HIDRÁULICO
  • Cambio de aceite
  • Sistema hidráulico, cucharón de uso general

OTRO EQUIPO ESTÁNDAR
  • Cabina de inclinación, barra de bloqueo
  • Insonorización exterior
  • Varillaje del mecanismo de carga de barra en Z
  • Cilindros del implemento con sensores de posición integrados
  • Desconexiones de levantamiento e inclinación programables por el operador
  • Recinto del motor con puertas trabables
  • Núcleo del radiador de 6,5 fpi, resistente a la suciedad
  • Protector del radiador abisagrado y ventilador que se abre hacia afuera
  • Protectores, inferiores completos
  • Parachoques
  • Drenajes ecológicos en el tanque hidráulico
  • Listo para la instalación de Product Link
  • Válvulas de muestreo de aceite
  • Mangueras, Caterpillar XT
  • Adhesivos de advertencia
  • Aceite hidráulico HYDO Advanced 10

953D Equipos opcionales

SISTEMA ELÉCTRICO
  • Luces, 4, adicionales
  • Baliza giratoria

ENTORNO DEL OPERADOR
  • Control, palanca universal, cucharón de uso múltiple
  • Control, dos palancas, cucharón de uso general
  • Asiento Comfort, con suspensión neumática y calefacción
  • Ventana de cabina, delanteras herméticas
  • Cat Messenger

TREN DE FUERZA
  • Ventilador, de demanda, reversible
  • Tanque de combustible de llenado rápido
  • Admisión de aire, antefiltro, turbina

SISTEMA HIDRÁULICO
  • Aceite hidráulico biodegradable
  • Cambio de aceite, rápido
  • Cucharón hidráulico de uso múltiple, tuberías delanteras
  • DESGARRADOR hidráulico, control, tuberías traseras
  • DESGARRADOR hidráulico de uso múltiple, tuberías traseras y delanteras

ACCESORIO TRASERO
  • Barra deflectora, trasera
  • Desgarrador, de vástagos múltiples
  • Enganche estándar
  • Enganche, prolongado
  • Contrapeso, luz
  • Contrapeso adicional

CUCHARONES
  • Uso general, para GET empernadas
  • Uso general, adaptador montado a ras
  • Uso múltiple
  • Uso múltiple, vertederos
  • Uso múltiple, vertederos adaptador montado a ras
  • Uso general, vertederos y demoliciones

ACCESORIOS DEL CUCHARÓN
  • Dientes, servicio adicional
  • Dientes, servicio general
  • Dientes, penetración
  • Cuchilla empernada
  • Segmentos empernados, cuchilla
  • Segmento de cuchilla
  • Puntas, servicio adicional

PROTECTORES
  • Protector de rodillo inferior
  • Protector de rueda loca
  • Protector, luces de cabina
  • Protector, tuberías de levantamiento
  • Rejilla, parabrisas

TREN DE RODAJE
  • Zapatas de cadena, 380 mm, doble garra
  • Zapatas de cadena, 380 mm, triple garra
  • Zapatas de cadena, 480 mm, orificio central
  • Mando final, basura

OTROS ACCESORIOS
  • Gato hidráulico de inclinación de la cabina
  • Radio, AM/FM, CD
  • Calentador, refrigerante del motor, 120 V
  • Calentador, refrigerante del motor, 240 V
  • Bomba de reabastecimiento de combustible
  • Bomba de sedimentos, tanque de combustible
  • Product Link de Caterpillar
  • Anticongelante, -50 °C (-58 °F)