< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas
Ver descargas de productos
Responda para continuar. Responda para continuar Introduzca una dirección de correo electrónico válida.
Sí, deseo recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Independientemente de que decida recibir estas comunicaciones de marketing, Caterpillar seguirá enviando mensajes de servicio o transacciones, incluidos aquellos que se relacionen con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros.

Información general

La mayor potencia, la excelente maniobrabilidad, la cabina rediseñada para comodidad del operador y el nuevo sistema de implementos aumentan su productividad y proporcionan al 963D una versatilidad insuperable.

Motor

Unidades:
Modelo de motor Cat® C6.6 ACERT™ Cat® C6.6 ACERT™ Less
Potencia al volante 189.0 hp 141.0 kW Less

Tren de rodaje

Ancho de la zapata de cadena: estándar 21.65 " 550.0 mm Less
Ancho de la zapata de cadena: opcional 17.72 " 450.0 mm Less
Entrevía 72.83 " 1850.0 mm Less
Cadena sobre el suelo 100.08 " 2542.0 mm Less
Área de contacto sobre el suelo: zapata estándar 4340.01 pulg2 2.8 m2 Less
Área de contacto sobre el suelo: zapata opcional 3565.01 pulg2 2.3 m2 Less
Presión sobre el suelo: zapata estándar 10.28 lb/pulg² 70.9 kPa Less
Presión sobre el suelo: zapata opcional 12.4 lb/pulg² 85.5 kPa Less
Tipo de zapata de cadena Garra doble Garra doble Less

Capacidades de llenado de servicio

Tanque de combustible 105.67 EE.UU. 400.0 L Less
Sistema de enfriamiento 8.32 EE.UU. 31.5 L Less
Cárter (con filtro) 4.36 EE.UU. 16.5 L Less
Mandos finales (cada uno) 3.96 EE.UU. 15.0 L Less
Tanque hidráulico 23.78 EE.UU. 90.0 L Less

Pesos

Peso en orden de trabajo 46297.0 lb 21000.0 kg Less

Cucharones

Capacidad: relleno sanitario de uso general 4.05 yd3 3.1 m3 Less
Capacidad: uso general 4.05 yd3 3.1 m3 Less
Capacidad: relleno sanitario de uso múltiple 3.53 yd3 2.7 m3 Less
Capacidad: uso múltiple 3.53 yd3 2.7 m3 Less
Capacidad: residuos 5.5 yd3 4.2 m3 Less
Ancho: relleno sanitario de uso general 102.83 " 2612.0 mm Less
Ancho: uso general 102.83 " 2612.0 mm Less
Ancho: relleno sanitario de uso múltiple 101.29 " 2573.0 mm Less
Ancho: uso múltiple 101.38 " 2575.0 mm Less
Ancho: residuos 119.37 " 3032.0 mm Less

Especificaciones del desgarrador

Tipo Radial Radial Less
Cantidad de portavástagos 3 3 Less
Ancho total/viga 76.77 " 1950.0 mm Less
Penetración 11.61 " 295.0 mm Less
Ancho del desgarrador 72.28 " 1836.0 mm Less

Especificaciones de operación

Cadena sobre el suelo 100.08 " 2542.0 mm Less

Versatilidad

El cargador de cadenas es una máquina con múltiples usos para rellenos sanitarios grandes y pequeños. Puede funcionar sola, haciendo una amplia variedad de trabajos o puede actuar como una máquina de respaldo, complementando otras máquinas en el sitio. El cargador de cadenas tiene la capacidad de:

  • Excavar
  • Transportar
  • Apilar
  • Cargar
  • Cubrir
  • Clasificar
  • Triturar
  • Explanar
  • Nivelar Al trabajar con tierra, lodo, basura, materiales reciclables, productos de línea blanca, materiales de construcción/demolición o abono, los cargadores de cadenas sirven para diversas tareas en los rellenos sanitarios de cualquier tamaño.


Estaciones de transferencia

En las estaciones de transferencia, los cargadores de cadenas:

  • Trituran y densifican material
  • Puede apilar durante períodos máximos


Grupo de protector básico

El protector ayuda a proteger los componentes importantes de la máquina y los tableros de la caja contra los daños que pueden causar los escombros en ambientes difíciles de manipulación de basura.


Configuración del manipulador de basura básico

La configuración del manipulador de basura básico abarca el grupo de protector básico, además de: los protectores inferiores de servicio pesado, las luces con protectores, el grupo de barrera contra escombros, el radiador protegido contra desechos, los protectores frontales de servicio pesado y los protectores de la rueda loca.


Configuración para Demolición/Estación de transferencia

Además del grupo de protector básico y del manipulador de basura básico, este paquete incluye: guardabarros de servicio pesado y caja de la batería, protector del cilindro de levantamiento, protector de tuberías del cilindro de levantamiento, protectores del cilindro de inclinación, protectores de 2 piezas contra la abrasión y parachoques de servicio pesado.


Opciones recomendadas

Características para rendimiento máximo. Se recomiendan varias opciones adicionales para cumplir con las necesidades de su sitio.


Facilidad de servicio

El diseño del 963D WH ofrece un mantenimiento reducido, un acceso fácil a los componentes, capacidades de diagnóstico sencillo, así como también posibilidades económicas y fáciles para reemplazar los componentes. Los distribuidores Cat también proporcionan una rápida disponibilidad de piezas.


Respaldo total al cliente

Su distribuidor Cat ofrece una amplia gama de servicios que pueden establecerse mediante un Convenio de Respaldo al Cliente. El distribuidor puede adaptar un plan para usted que incluya desde el servicio de mantenimiento preventivo hasta el mantenimiento total de la máquina, lo que le permite optimizar el rendimiento de su inversión.