< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas
Ver descargas de productos
Responda para continuar. Responda para continuar Introduzca una dirección de correo electrónico válida.
Sí, deseo recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Independientemente de que decida recibir estas comunicaciones de marketing, Caterpillar seguirá enviando mensajes de servicio o transacciones, incluidos aquellos que se relacionen con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros.

Información general

Nuestros clientes consideran que el cargador de cadenas es la máquina segunda en importancia después del compactador en un relleno sanitario. Descubra los activos de este manipulador de basura Cat®...

Motor

Unidades:
Modelo de motor Cat® C6.6 ACERT™ Cat® C6.6 ACERT™ Less
Potencia al volante 148.0 hp 110.0 kW Less

Tren de rodaje

Ancho de la zapata de cadena: estándar 18.9 " 480.0 mm Less
Ancho de la zapata de cadena: opcional 15.0 " 380.0 mm Less
Entrevía 71.0 " 1800.0 mm Less
Cadena sobre el suelo 91.3 " 2320.0 mm Less
Área de contacto sobre el suelo: zapata estándar 2790.0 pulg2 1.8 m2 Less
Área de contacto sobre el suelo: zapata opcional 3410.0 pulg2 2.2 m2 Less
Presión sobre el suelo: zapata estándar 9.5 lb/pulg² 65.8 kPa Less
Presión sobre el suelo: zapata opcional 12.3 lb/pulg² 84.1 kPa Less
Tipo de zapata de cadena Garra doble Garra doble Less

Sistema hidráulico: implemento

Tiempo de ciclo: descarga 1.5 Segundos 1.5 Segundos Less
Tiempo de ciclo: levantamiento 5.9 Segundos 5.9 Segundos Less
Por gravedad 3.2 Segundos 3.2 Segundos Less
Salida: máxima 30.8 gal EE.UU./min 140.0 L/min Less
Ajuste de válvula de alivio 4061.0 lb/pulg² 28000.0 kPa Less
Tiempo total de ciclo 10.6 Segundos 10.6 Segundos Less
Tipo Detección de carga/pistón de centro cerrado Detección de carga/pistón de centro cerrado Less

Capacidades de llenado de servicio

Tanque de combustible 83.5 EE.UU. 316.0 L Less
Sistema de enfriamiento 8.0 EE.UU. 31.0 L Less
Cárter (con filtro) 4.4 EE.UU. 16.5 L Less
Mandos finales (cada uno) 2.8 EE.UU. 10.8 L Less
Tanque hidráulico 18.5 EE.UU. 70.0 L Less

Pesos

Peso en orden de trabajo 34381.0 lb 15595.0 kg Less

Cucharones

Capacidad: relleno sanitario de uso general 3.0 yd3 2.3 m3 Less
Capacidad: relleno sanitario de uso múltiple 2.74 yd3 2.1 m3 Less
Ancho: relleno sanitario de uso general 96.8 " 2458.0 mm Less
Ancho: relleno sanitario de uso múltiple 99.8 " 2536.0 mm Less

Especificaciones del desgarrador

Tipo Radial Radial Less
Cantidad de portavástagos 3 3 Less
Ancho total/viga 76.9 " 1952.0 mm Less
Penetración 9.45 " 240.0 mm Less
Ancho del desgarrador 70.9 " 1800.0 mm Less

Normas

Normas Normas Normas Less

Especificaciones de operación

Cadena sobre el suelo 91.3 " 2320.0 mm Less
Presión sobre el suelo 9.5 lb/pulg² 65.8 kPa Less
Velocidad máxima de desplazamiento 6.2 mph 10.0 km/h Less

Configuración de manipulación de basura

Adaptado para aplicaciones de desperdicios.


Opciones

Adaptado para aplicaciones de desperdicios.


953D WH Equipos estándar

Acerca de equipos estándar, consulte la información sobre el Cargador de cadenas 953D.

953D WH Equipos opcionales

SISTEMA ELÉCTRICO
  • Luces, 4, adicionales
  • Baliza giratoria

ENTORNO DEL OPERADOR
  • Control, palanca universal, cucharón de uso múltiple
  • Control, dos palancas, cucharón de uso general
  • Asiento Comfort, con suspensión neumática y calefacción
  • Ventana de cabina, delanteras herméticas
  • Cat Messenger

TREN DE FUERZA
  • Ventilador, de demanda, reversible
  • Tanque de combustible de llenado rápido
  • Admisión de aire, antefiltro, turbina

SISTEMA HIDRÁULICO
  • Aceite hidráulico biodegradable
  • Cambio de aceite, rápido
  • Cucharón hidráulico de uso múltiple, tuberías delanteras
  • DESGARRADOR hidráulico, control, tuberías traseras
  • DESGARRADOR hidráulico de uso múltiple, tuberías traseras y delanteras

ACCESORIO TRASERO
  • Barra deflectora, trasera
  • Desgarrador, de vástagos múltiples
  • Enganche estándar
  • Enganche, prolongado
  • Contrapeso, luz
  • Contrapeso adicional

CUCHARONES
  • Uso general, para GET empernadas
  • Uso general, adaptador montado a ras
  • Uso múltiple
  • Uso múltiple, vertederos
  • Uso múltiple, vertederos adaptador montado a ras
  • Uso general, vertederos y demoliciones

ACCESORIOS DEL CUCHARÓN
  • Dientes, servicio adicional
  • Dientes, servicio general
  • Dientes, penetración
  • Cuchilla empernada
  • Segmentos empernados, cuchilla
  • Segmento de cuchilla
  • Puntas, servicio adicional

PROTECTORES
  • Protector de rodillo inferior
  • Protector de rueda loca
  • Protector, luces de cabina
  • Protector, tuberías de levantamiento
  • Rejilla, parabrisas

TREN DE RODAJE
  • Zapatas de cadena, 380 mm (15 pulg), doble garra
  • Zapatas de cadena, 480 mm (19"), agujero central
  • Zapatas de cadena, 480 mm (19"), doble garra
  • Zapatas de cadena, 800 mm (31"), entrevía ancha
  • Mando final, basura
  • Tren de rodaje, 2.100 mm (83"), entrevía ancha

OTROS ACCESORIOS
  • Gato hidráulico de inclinación de la cabina
  • Radio, AM/FM, CD
  • Calentador, refrigerante del motor, 120 V
  • Calentador, refrigerante del motor, 240 V
  • Bomba de reabastecimiento de combustible
  • Bomba de sedimentos, tanque de combustible
  • Cat Product Link
  • Anticongelante de -50 °C (-58 °F)