< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas
Ver descargas de productos
Sí, deseo recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Independientemente de que decida recibir estas comunicaciones de marketing, Caterpillar seguirá enviando mensajes de servicio o transacciones, incluidos aquellos que se relacionen con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros.

Información general

La búsqueda de productividad lleva a sistemas de transmisión de arranque controlado.

Especificaciones

Unidades:
Par de salida máximo para una corta duración (3 seg) 479415.0 lb-pie 650000.0 N·m Less
Velocidad de entrada (velocidad del motor) 1.500 rpm a 50 Hz (1.800 rpm a 60 Hz) 1.500 rpm a 50 Hz (1.800 rpm a 60 Hz) Less
Peso (sin aceite): sistema de mando en línea 16094.0 lb 7300.0 kg Less

Aplicación típica

Descripción Maquinaria de tajo largo de cadenas como transportadores de frente blindado (AFC) Maquinaria de tajo largo de cadenas como transportadores de frente blindado (AFC) Less

Par máximo de salida (para 3 seg) Tmax [N·m]

KP-65 CST/P-65 CST 479415.0 lb-pie 650000.0 N·m Less
Potencia nominal P a 50 Hz (n = 1.480 rpm): relación i [-]: 28 1.200 kW 1.200 kW Less
Potencia nominal P a 50 Hz (n = 1.480 rpm): relación i [-]: 33 1.200 kW 1.200 kW Less
Potencia nominal P a 50 Hz (n = 1.480 rpm): relación i [-]: 39 1.000 kW 1.000 kW Less
Potencia nominal P a 50 Hz (n = 1.480 rpm): relación i [-]: 45 900 kW 900 kW Less
Potencia nominal P a 50 Hz (n = 1.480 rpm): relación i [-]: 50 800 kW 800 kW Less
Potencia nominal P a 60 Hz (n = 1.800 rpm): relación i [-]: 28 1.958 hp 1.958 hp Less
Potencia nominal P a 60 Hz (n = 1.800 rpm): relación i [-]: 33 1.958 hp 1.958 hp Less
Potencia nominal P a 60 Hz (n = 1.800 rpm): relación i [-]: 39 1.632 hp 1.632 hp Less
Potencia nominal P a 60 Hz (n = 1.800 rpm): relación i [-]: 45 1.468 hp 1.468 hp Less
Potencia nominal P a 60 Hz (n = 1.800 rpm): relación i [-]: 50 1.305 hp 1.305 hp Less

Dimensiones

KP-65 CST: altura 41.7 " 1060.0 mm Less
KP-65 CST: longitud 114.6 " 2910.0 mm Less
KP-65 CST: ancho 60.2 " 1530.0 mm Less
P-65 CST: altura 41.7 " 1060.0 mm Less
P-65 CST: longitud 74.3 " 1887.0 mm Less
P-65 CST: ancho 44.1 " 1120.0 mm Less

Requisitos de agua de enfriamiento

Temperatura de admisión máxima del agua 25 °C/298,15 K (77 °F/298,15 K) 25 °C/298,15 K (77 °F/298,15 K) Less
Cantidad de agua de enfriamiento requerida 6.6 gal EE.UU./min 25.0 L/min Less

Capacidad

KP-65 CST: peso de la caja de engranajes (sin aceite) 23980.0 lb 10880.0 kg Less
KP-65 CST: cantidad de aceite 211.0 EE.UU. 800.0 Baja Less
P-65 CST: peso de la caja de engranajes (sin aceite) 16094.0 lb 7300.0 kg Less
P-65 CST: cantidad de aceite 132.0 EE.UU. 500.0 Baja Less

Diseño del eje

Eje de entrada (cilíndrico) DIN 5480-W 120 × 4 DIN 5480-W 120 × 4 Less
Eje de salida con dientes internos DIN 5480-N 320 × 10 DIN 5480-N 320 × 10 Less

Arranque

Para un arranque suave y un arranque con carga pesada, todos los motores de mando funcionan a velocidad plena sin carga. Los motores siempre se arrancan secuencialmente, lo que produce que la corriente máxima y la demanda de energía sean muy modestas. Cuando el último motor alcanza la velocidad plena, se aplica presión al embrague de la transmisión CST, aumentando hasta alcanzar el par de ruptura, si es necesario. Como resultado, el aumento en la presión y en la carga del motor se sincroniza durante la fase de arranque y continúa a medida que el transportador acelera.


Distribución de la carga

El consumo de energía de cada motor se monitorea constantemente para permitir la distribución de carga entre los mandos individuales. Si se excede un valor preajustado, el resbalamiento en el mando aumenta con el mayor consumo de energía, lo que causa que los otros mandos consuman más energía e iguala nuevamente la distribución de energía. El resbalamiento operativo típico normalmente es inferior al 0,2 %.


Protección de sobrecarga

Si la cadena se atasca debido a grandes pedazos de rocas o hierro atrapado, el embrague de la transmisión CST se abre rápidamente y el motor se apaga. Para lograrlo, la velocidad de salida se monitorea constantemente. En cuestión de milisegundos, la masa giratoria de la caja de engranajes, en especial la del motor asíncrono, se desconecta de la rueda motriz de la cadena del transportador. La comunicación entre las unidades de control de mando permite que todos los embragues se abran simultáneamente.


Característica de frenado del motor

Ocasionalmente, incluso durante jornadas de trabajo regulares, existe la necesidad de interrumpir la producción y parar los motores de los transportadores AFC.


PMC™-D y PMC™-V

Los soportes de techo PMC™-D y PMC™-V son miembros de la familia de controles de minería programables PMC™ Cat. El soporte de techo PMC™-D controla las aplicaciones de mando como transportadores de frente y cajas de engranajes con protección de sobrecarga. El soporte de techo PMC™-V impulsa la visualización.


Software de visualización del sistema V-Drive

Este software visualiza todos los datos de la transmisión CST, del mando de cola y de la tensión de la cadena. Permite realizar cambios a los parámetros del sistema de mando y controla la distribución de carga, la velocidad del transportador, los sensores del embrague, etc.


Experiencia en el campo

El sistema de mando de la transmisión CST se aplicó por primera vez en 1995, en una superficie de tajo largo de alta producción en los Estados Unidos. Desde entonces, se han vendido más de 500 sistemas de mando de la transmisión CST, los cuales funcionan exitosamente en minas ubicadas en Estados Unidos, México, Australia, Polonia, China, Rusia, Kazajistán, la república Checa y Alemania. La potencia máxima total disponible para los transportadores de frente actualmente es de hasta 3.600 kW. Todos los componentes, especialmente los componentes vitales dentro de la unidad de suministro eléctrico y el embrague de la transmisión CST, han demostrado su fiabilidad en una variedad de aplicaciones. El transportador AFC de mayor capacidad en el mundo (>6.000 t/h) y los transportadores AFC más largos del mundo en funcionamiento (casi 500 m/1.640 pies) se han equipado con el sistema de mando de la transmisión CST Cat.


ICDS: sistema de mando integrado de la CST

El sistema ICDS es el resultado de una cooperación continua entre Caterpillar y Baldor Electric Company. Combina el probado sistema de mando de la transmisión CST para transportadores de frente con un motor Baldor Electric especial recientemente desarrollado con nuestro sistema de control de mando PMC™-D.