< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas
Ver descargas de productos
Responda para continuar. Responda para continuar Introduzca una dirección de correo electrónico válida.
Sí, deseo recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Independientemente de que decida recibir estas comunicaciones de marketing, Caterpillar seguirá enviando mensajes de servicio o transacciones, incluidos aquellos que se relacionen con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros.

Información general

Especificaciones

Unidades:
Par de salida máximo para una corta duración (3 seg) 331858.0 lb-pie 450000.0 N·m Less
Velocidad de entrada (velocidad del motor) 1.782 rpm 1.782 rpm Less
Peso (sin aceite): sistema de mando en línea 15873.0 lb 7200.0 kg Less

Aplicación típica

Descripción Maquinaria de tajo largo de cadenas como transportadores de frente blindado (AFC) tipo y sistemas de arado Maquinaria de tajo largo de cadenas como transportadores de frente blindado (AFC) tipo y sistemas de arado Less

Par máximo de salida (para 3 seg) Tmax [N·m]

P-45 M CST 331858.0 lb-pie 450000.0 N·m Less
Potencia nominal P a 50 Hz (n = 1.485 rpm): relación i [-]: 16 800 kW 800 kW Less
Potencia nominal P a 50 Hz (n = 1.485 rpm): relación i [-]: 21 800 kW 800 kW Less
Potencia nominal P a 50 Hz (n = 1.485 rpm): relación i [-]: 28 800 kW 800 kW Less
Potencia nominal P a 50 Hz (n = 1.485 rpm): relación i [-]: 33 800 kW 800 kW Less
Potencia nominal P a 50 Hz (n = 1.485 rpm): relación i [-]: 39 700 kW 700 kW Less
Potencia nominal P a 50 Hz (n = 1.485 rpm): relación i [-]: 45 540 kW 540 kW Less
Potencia nominal P a 50 Hz (n = 1.485 rpm): relación i [-]: 50 500 kW 500 kW Less
Potencia nominal P a 60 Hz (n = 1.782 rpm): relación i [-]: 16 1.305 hp 1.305 hp Less
Potencia nominal P a 60 Hz (n = 1.782 rpm): relación i [-]: 21 1.305 hp 1.305 hp Less
Potencia nominal P a 60 Hz (n = 1.782 rpm): relación i [-]: 28 1.305 hp 1.305 hp Less
Potencia nominal P a 60 Hz (n = 1.782 rpm): relación i [-]: 33 1.305 hp 1.305 hp Less
Potencia nominal P a 60 Hz (n = 1.782 rpm): relación i [-]: 39 1.142 hp 1.142 hp Less
Potencia nominal P a 60 Hz (n = 1.782 rpm): relación i [-]: 45 881 hp 881 hp Less
Potencia nominal P a 60 Hz (n = 1.782 rpm): relación i [-]: 50 816 hp 816 hp Less

Dimensiones

Altura 41.7 " 1060.0 mm Less
Longitud 66.8 " 1697.0 mm Less
Ancho 44.1 " 1120.0 mm Less

Requisitos de agua de enfriamiento

Temperatura de admisión máxima del agua 25 °C/298,15 K (77 °F/298,15 K) 25 °C/298,15 K (77 °F/298,15 K) Less
Cantidad de agua de enfriamiento requerida 7.9 gal EE.UU./min 30.0 L/min Less

Capacidad

Peso de la caja de engranajes (sin aceite) 15873.0 lb 7200.0 kg Less
Cantidad de aceite 85.0 EE.UU. 320.0 Baja Less

Diseño del eje

Eje de entrada (cilíndrico) DIN 5480-W 120 × 4 DIN 5480-W 120 × 4 Less
Eje de salida con dientes internos DIN 5480-N 260 × 10 × 30 × 24 DIN 5480-N 260 × 10 × 30 × 24 Less