< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas
Ver descargas de productos
Sí, deseo recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Independientemente de que decida recibir estas comunicaciones de marketing, Caterpillar seguirá enviando mensajes de servicio o transacciones, incluidos aquellos que se relacionen con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros.

Información general

En los sistemas de automatización de los transportadores frontales o arados, la unidad PMC-V Cat® proporciona la interfaz hombre-máquina (HMI, Human Machine Interface) para interactuar con los controles de mando de PMC-D a fin de operar la modalidad manual, visualizar y cambiar parámetros y mostrar valores de procesos reales. En un sistema PMC-D, hay al menos una unidad PMC-V, y normalmente hasta 3, realizando la misma operación.

entrada

Unidades:
Sistema de operación µITRON RTOS µITRON RTOS Less
Procesador Microcontrolador de 32 bits RISC TX1940CYAF, 32 MHz, RAM interna de 10 Kbytes, ROM de 256 Kbytes Microcontrolador de 32 bits RISC TX1940CYAF, 32 MHz, RAM interna de 10 Kbytes, ROM de 256 Kbytes Less
Memoria RAM RAM estática CMOS de 4 Mbytes, flash de 4 Mbytes RAM estática CMOS de 4 Mbytes, flash de 4 Mbytes Less

Dimensiones (aproximadas)

Altura 5.83 " 148.0 mm Less
Longitud 13.19 " 335.0 mm Less
Ancho 9.49 " 241.0 mm Less

Datos técnicos principales

entrada Pantalla gráfica de 320 × 240 píxeles en blanco y negro Pantalla gráfica de 320 × 240 píxeles en blanco y negro Less
entrada IP 68 IP 68 Less
entrada Canal de comunicación Profibus adicional opcional para la comunicación con computadoras de terceros Canal de comunicación Profibus adicional opcional para la comunicación con computadoras de terceros Less
entrada 12 conectores SKK24 para suministro de corriente, comunicación, sensores y accionadores 12 conectores SKK24 para suministro de corriente, comunicación, sensores y accionadores Less
entrada Potencia: 12 W Potencia: 12 W Less

Certificaciones globales

Tipos Europa: ATEX Europa: ATEX Less
Tipos EE.UU.: MSHA EE.UU.: MSHA Less
Tipos Más certificaciones a pedido Más certificaciones a pedido Less
Tipos Australia: IECEx, ANZEx Australia: IECEx, ANZEx Less
Tipos China: MA China: MA Less
Tipos Rusia: GOST Rusia: GOST Less

Datos eléctricos

Corriente de suministro: clasificaciones máximas 1.5 amperios 1.5 amperios Less
Corriente de suministro: valor típico 1.0 amperios 1.0 amperios Less
Voltaje de suministro: clasificaciones máximas 9,5 V - 13,2 V 9,5 V - 13,2 V Less
Voltaje de suministro: valor típico 12 V CC 12 V CC Less

Datos medioambientales

Temperatura: clasificaciones máximas -20 °C - +40 °C (-4 °F - +104 °F) -20 °C - +40 °C (-4 °F - +104 °F) Less
Temperatura: símbolo Tamb Tamb Less
Temperatura: valor típico 68.0 °F 20.0 °C Less

Enchufes eléctricos

Enchufe 1: clavija 1 Ánodo de optoacoplador Ánodo de optoacoplador Less
Enchufe 1: clavija 2 Contacto de relé NO: a Contacto de relé NO: a Less
Enchufe 1: clavija 3 Contacto de relé NO: b Contacto de relé NO: b Less
Enchufe 1: clavija 4 Cátodo de optoacoplador Cátodo de optoacoplador Less
Enchufe 10: clavija 1 +12 V (A) +12 V (A) Less
Enchufe 10: clavija 2 Entrada de medición 3 Entrada de medición 3 Less
Enchufe 10: clavija 3 +8,2 V +8,2 V Less
Enchufe 10: clavija 4 GND GND Less
Enchufe 11: clavija 1 Opciones Opciones Less
Enchufe 11: clavija 2 Opciones Opciones Less
Enchufe 11: clavija 3 Opciones Opciones Less
Enchufe 11: clavija 4 Opciones Opciones Less
Enchufe 12: clavija 2 Profibus: a (interno) Profibus: a (interno) Less
Enchufe 12: clavija 3 Profibus: a (interno) Profibus: a (interno) Less
Enchufe 2: clavija 1 +12 V (A) +12 V (A) Less
Enchufe 2: clavija 2 Interfaz en serie: RxD Interfaz en serie: RxD Less
Enchufe 2: clavija 3 Interfaz en serie: TxD Interfaz en serie: TxD Less
Enchufe 2: clavija 4 GND GND Less
Enchufe 3: clavija 1 +12 V (B) +12 V (B) Less
Enchufe 3: clavija 2 Interfaz en serie: RxD Interfaz en serie: RxD Less
Enchufe 3: clavija 3 Interfaz en serie: TxD Interfaz en serie: TxD Less
Enchufe 3: clavija 4 GND GND Less
Enchufe 4: clavija 1 +12 V (C) +12 V (C) Less
Enchufe 4: clavija 2 Interfaz en serie: RxD Interfaz en serie: RxD Less
Enchufe 4: clavija 3 Interfaz en serie: TxD Interfaz en serie: TxD Less
Enchufe 4: clavija 4 GND GND Less
Enchufe 5: clavija 1 Opciones Opciones Less
Enchufe 5: clavija 2 Opciones Opciones Less
Enchufe 5: clavija 3 Opciones Opciones Less
Enchufe 5: clavija 4 Opciones Opciones Less
Enchufe 6: clavija 2 Profibus: a (interno) Profibus: a (interno) Less
Enchufe 6: clavija 3 Profibus: a (interno) Profibus: a (interno) Less
Enchufe 7: clavija 1 Entrada de +12 V Entrada de +12 V Less
Enchufe 7: clavija 2 Interfaz en serie: TxD Interfaz en serie: TxD Less
Enchufe 7: clavija 3 Interfaz en serie: RxD Interfaz en serie: RxD Less
Enchufe 7: clavija 4 Entrada de GND Entrada de GND Less
Enchufe 8: clavija 1 +12 V (B) +12 V (B) Less
Enchufe 8: clavija 2 Entrada de medición 1 Entrada de medición 1 Less
Enchufe 8: clavija 3 +8,2 V +8,2 V Less
Enchufe 8: clavija 4 GND GND Less
Enchufe 9: clavija 1 +12 V (C) +12 V (C) Less
Enchufe 9: clavija 2 Entrada de medición 2 Entrada de medición 2 Less
Enchufe 9: clavija 3 +8,2 V +8,2 V Less
Enchufe 9: clavija 4 GND GND Less

Opciones (las designaciones de opciones son iguales a los caracteres segundo y antepenúltimo de la designación tipo enumerada en el equipo).

Enchufe 11: clavija 1 AB AB Less
Enchufe 11: clavija 1 ** ** Less
Enchufe 11: clavija 2 AB (Profibus: a [externo]) AB (Profibus: a [externo]) Less
Enchufe 11: clavija 2 ** ** Less
Enchufe 11: clavija 3 AB (Profibus: b [externo]) AB (Profibus: b [externo]) Less
Enchufe 11: clavija 3 ** ** Less
Enchufe 11: clavija 4 ** ** Less
Enchufe 11: clavija 4 AB AB Less
Enchufe 5: clavija 1 AB AB Less
Enchufe 5: clavija 1 ** ** Less
Enchufe 5: clavija 2 AB (Profibus: a [externo]) AB (Profibus: a [externo]) Less
Enchufe 5: clavija 2 ** ** Less
Enchufe 5: clavija 3 AB (Profibus: b [externo]) AB (Profibus: b [externo]) Less
Enchufe 5: clavija 3 ** ** Less
Enchufe 5: clavija 4 AB AB Less
Enchufe 5: clavija 4 ** ** Less

Características