Mining Financial Services
See our Offers
Ver las descargas de productos
Por favor, conteste para continuar. Introduzca una dirección de correo electrónico válida.

Generalidades

El soporte de techo adecuado para cualquier aplicación de tajo largo.

Especificaciones

Unidades:
Capacidad de transporte 50.0 toneladas cortas 45.0 toneladas Less
Longitud del vehículo 38.32 pie 11.68 m Less
Ancho del vehículo 9.94 pie 3.03 m Less
Oscilación del bastidor 40.0 Grados 40.0 Grados Less
Capacidad en pendientes (solo datos de pendientes a corto plazo) 25° 25° Less
Espacio libre sobre el suelo 19.0 pulg 483.0 mm Less
Velocidad máxima 3.8 millas/h 6.2 km/h Less
Velocidad máxima con carga 2.2 millas/h 3.5 km/h Less
Motor CC/CA CC/CA Less
Potencia nominal 100.0 hp 74.0 kW Less
Potencia nominal del cabrestante de tracción 38.0 toneladas cortas 34.0 toneladas Less
Dirección Palanca de control Palanca de control Less
Articulación de la dirección 50.0 Grados 50.0 Grados Less
Par/fuerza de tracción 88749.0 lb 40256.0 kg Less
Radio de giro (exterior) 23.85 pie 7.27 m Less
Distancia entre ejes 16.93 pie 5.16 m Less

Capacidad de levantamiento y transporte

Nota Capacidades basadas en neumáticos macizos 54 × 26 Capacidades basadas en neumáticos macizos 54 × 26 Less
Sin lastre 45,4 toneladas métricas a 1,57 m (50 tons EE.UU en 62") 45,4 toneladas métricas a 1,57 m (50 tons EE.UU en 62") Less

Tren de impulsión

Ejes Ejes planetarios exteriores delanteros y traseros de montaje rígido con frenos de discos sumergidos, accionados por resorte y l Ejes planetarios exteriores delanteros y traseros de montaje rígido con frenos de discos sumergidos, accionados por resorte y l Less
Líneas de impulsión Ejes de la serie 8.5 C con juntas deslizantes de 76,2 mm (3”) Ejes de la serie 8.5 C con juntas deslizantes de 76,2 mm (3”) Less
Protección contra el exceso de velocidad del motor El sistema del motor está diseñado para evitar el exceso de velocidad del motor de desplazamiento. El sistema del motor está diseñado para evitar el exceso de velocidad del motor de desplazamiento. Less
Motor de desplazamiento Cada motor de desplazamiento de 37,3 kW (50 hp) está acoplado con una caja de engranajes con una relación de 5.77:1. Cada motor de desplazamiento de 37,3 kW (50 hp) está acoplado con una caja de engranajes con una relación de 5.77:1. Less
Motor de desplazamiento Motores con una potencia nominal de 37,3 kW (50 hp) cada uno durante una hora (total de 74,6 kW [100 hp] por máquina) a 1.500 r Motores con una potencia nominal de 37,3 kW (50 hp) cada uno durante una hora (total de 74,6 kW [100 hp] por máquina) a 1.500 r Less
Motor de desplazamiento Dos motores para tracción en minas de corriente continua, de campo doble y bastidor laminado. Dos motores para tracción en minas de corriente continua, de campo doble y bastidor laminado. Less

Frenos

Servicio y emergencia/estacionamiento Discos sumergidos en las 4 ruedas Discos sumergidos en las 4 ruedas Less
Servicio y emergencia/estacionamiento SAHR accionados por resorte y liberados hidráulicamente SAHR accionados por resorte y liberados hidráulicamente Less
Servicio y emergencia/estacionamiento Controlados por la válvula moduladora de retroceso Controlados por la válvula moduladora de retroceso Less
Servicio y emergencia/estacionamiento Activados con el pedal izquierdo Activados con el pedal izquierdo Less

Sistema hidráulico

Cilindro de cambio de batería Dos (2) cilindros de doble acción con un calibre de 152 mm (6") y válvulas de traba de carga Dos (2) cilindros de doble acción con un calibre de 152 mm (6") y válvulas de traba de carga Less
Cilindro de levantamiento con manivela de campana Dos (2) cilindros de doble acción con un calibre de 203 mm (8") y válvulas de traba de carga Dos (2) cilindros de doble acción con un calibre de 203 mm (8") y válvulas de traba de carga Less
Filtración (estándar) Filtro de retorno de 25 micrones montado en un tanque y filtros de puerto de fluido de 10 micrones en los circuitos de control c Filtro de retorno de 25 micrones montado en un tanque y filtros de puerto de fluido de 10 micrones en los circuitos de control c Less
Filtración (estándar) 10 micrones en el circuito de la válvula piloto 10 micrones en el circuito de la válvula piloto Less
Filtración (estándar) Filtro de 10 micrones en el circuito hidráulico principal Filtro de 10 micrones en el circuito hidráulico principal Less
Filtración (estándar) Filtro de 10 micrones en el circuito del acumulador Filtro de 10 micrones en el circuito del acumulador Less
Filtración (estándar) Tres filtros de presión Tres filtros de presión Less
Toma de fuerza hidráulica Dos (2) conexiones del acoplador rápido; presión máxima de operación recomendada de 17,58 bar (2.550 lb/pulg²). Dos (2) conexiones del acoplador rápido; presión máxima de operación recomendada de 17,58 bar (2.550 lb/pulg²). Less
Bomba La bomba es un eje estriado fijado al motor de la bomba. La bomba es un eje estriado fijado al motor de la bomba. Less
Motor de la bomba Unidad a prueba de explosión totalmente cerrada, de acuerdo con la MSHA; enfriamiento no ventilado. Unidad a prueba de explosión totalmente cerrada, de acuerdo con la MSHA; enfriamiento no ventilado. Less
Motor de la bomba Motor de servicio en minas de bastidor laminado y corriente continua, con potencia nominal de 11,93 kW (16 hp) durante una hora; Motor de servicio en minas de bastidor laminado y corriente continua, con potencia nominal de 11,93 kW (16 hp) durante una hora; Less
Depósito Un depósito integral con una capacidad de 184,2 L (50 gal EE.UU.) Un depósito integral con una capacidad de 184,2 L (50 gal EE.UU.) Less
Sistema de llenado del depósito El sistema permite volver a llenar el depósito a través del filtro de aceite de la tubería de retorno. El sistema permite volver a llenar el depósito a través del filtro de aceite de la tubería de retorno. Less
Sistema de llenado del depósito Sistema de llenado a chorro Venturi ubicado en el lado opuesto del operador en el bastidor medio. Sistema de llenado a chorro Venturi ubicado en el lado opuesto del operador en el bastidor medio. Less
Cilindro de la dirección Dos (2) cilindros de doble acción con un calibre de 127 mm (5”) y ajuste de doble alivio a 159 bar (2.300 lb/pulg²). Dos (2) cilindros de doble acción con un calibre de 127 mm (5”) y ajuste de doble alivio a 159 bar (2.300 lb/pulg²). Less
Cilindro de levantamiento e inclinación Dos (2) cilindros de doble acción con un calibre de 241 mm (91⁄2") y válvulas de traba de carga Dos (2) cilindros de doble acción con un calibre de 241 mm (91⁄2") y válvulas de traba de carga Less
Banco de válvulas Tipo paralelo de siete secciones operado por piloto con alivio interno y un manómetro relleno con glicerina montado en el table Tipo paralelo de siete secciones operado por piloto con alivio interno y un manómetro relleno con glicerina montado en el table Less

Compartimiento del operador

Componentes Entrada y salida laterales Entrada y salida laterales Less
Componentes Reajuste del disyuntor Reajuste del disyuntor Less
Componentes Interruptor de la barra antipánico que quita la energía al sistema eléctrico y aplica el freno automático Interruptor de la barra antipánico que quita la energía al sistema eléctrico y aplica el freno automático Less
Componentes Indicadores hidráulicos rellenos con glicerina montados en el tablero de instrumentos para el acumulador, la presión del siste Indicadores hidráulicos rellenos con glicerina montados en el tablero de instrumentos para el acumulador, la presión del siste Less
Componentes Bocina de advertencia Bocina de advertencia Less
Componentes Palanca de control derecha de inclinación y levantamiento Palanca de control derecha de inclinación y levantamiento Less
Componentes Palanca de control izquierda del cabrestante hidráulico (entrada y salida) Palanca de control izquierda del cabrestante hidráulico (entrada y salida) Less
Componentes Palanca de control izquierda de toma de fuerza hidráulica Palanca de control izquierda de toma de fuerza hidráulica Less
Componentes Palanca de control izquierda del cambiador de batería Palanca de control izquierda del cambiador de batería Less
Componentes Liberación del freno de emergencia/estacionamiento. Liberación del freno de emergencia/estacionamiento. Less
Componentes Pedal del acelerador para el pie derecho Pedal del acelerador para el pie derecho Less
Componentes Manuales del pedal del freno para el pie izquierdo Manuales del pedal del freno para el pie izquierdo Less
Dirección izquierda con brazo de control con las siguientes funciones • Arranque/parada del motor de la bomba • Liberación/accionamiento del freno de estacionamiento • Faros direccionales • • Arranque/parada del motor de la bomba • Liberación/accionamiento del freno de estacionamiento • Faros direccionales • Less

Instalación hidráulica (estándar)

Componentes Conexiones JIC con manguera de 345 bar (5.000 lb/pulg²); resistencia al fuego con aprobación MSHA 2G. Conexiones JIC con manguera de 345 bar (5.000 lb/pulg²); resistencia al fuego con aprobación MSHA 2G. Less

Controlador eléctrico

Opción 1 Equipo Cat de 2.000-2.400 amperios (dos [2] paneles IGBT de 1200 amperios, uno por motor de desplazamiento), 110 VCC, IGBT, cont Equipo Cat de 2.000-2.400 amperios (dos [2] paneles IGBT de 1200 amperios, uno por motor de desplazamiento), 110 VCC, IGBT, cont Less
Opción 2 Monitoreo RTD de cada motor de desplazamiento y de la bomba y del equipo Cat de 2.000-2.400 amperios, 110 VCC, IGBT, control con Monitoreo RTD de cada motor de desplazamiento y de la bomba y del equipo Cat de 2.000-2.400 amperios, 110 VCC, IGBT, control con Less

Opciones del disyuntor

Opciones Unidad magnética de protección contra sobrecorriente UVR: recinto del controlador equipado con un disyuntor de protección con Unidad magnética de protección contra sobrecorriente UVR: recinto del controlador equipado con un disyuntor de protección con Less
Opciones Restablecimiento del disyuntor montado en cabina optativa, que utiliza un solo cable de tiro y empuje estilo giratorio de alta c Restablecimiento del disyuntor montado en cabina optativa, que utiliza un solo cable de tiro y empuje estilo giratorio de alta c Less
Opciones Restablecimiento del disyuntor hidráulico montado en cabina estándar con función de activación del disyuntor de un solo empu Restablecimiento del disyuntor hidráulico montado en cabina estándar con función de activación del disyuntor de un solo empu Less

Opciones de neumáticos/ruedas

Opciones Neumáticos macizos SETCO de 54×26 Neumáticos macizos SETCO de 54×26 Less
Opciones Neumáticos macizos SETCO de 48×25 Neumáticos macizos SETCO de 48×25 Less
Opciones Neumáticos macizos SETCO de 54×26 con protección de la placa de la pared lateral pesada Neumáticos macizos SETCO de 54×26 con protección de la placa de la pared lateral pesada Less

Pesos

Pesos vacíos del portador de soporte de techo: menos la batería 70000.0 lb 31.7 kg Less
Pesos vacíos del portador de soporte de techo: con batería 64-125-33, 200 amperios/hora 101500.0 lb 46.0 kg Less

Velocidad

Velocidad de desplazamiento (calculada en función de la resistencia a la rodadura de 4 %): nivelado y vacío en pendiente de 0 % 3.2 millas/h 5.1 km/h Less
Velocidad de desplazamiento (calculada en función de la resistencia a la rodadura de 4 %): nivelado y cargado en pendiente de 0 % 2.4 millas/h 3.8 km/h Less

Dimensiones (aproximadas)

Altura de la cabina (alturas de cabina inferiores disponibles previa solicitud) 5.83 pie 1778.0 mm Less
Altura de la cabina (alturas de cabina inferiores disponibles previa solicitud) con neumáticos de 1.219 mm (48") Ajuste de cabinas estándar de 1.448 mm a 1.702 mm (57 a 67") Ajuste de cabinas estándar de 1.448 mm a 1.702 mm (57 a 67") Less
Altura de la cabina (alturas de cabina inferiores disponibles previa solicitud) con neumáticos de 1.371 mm (54") Ajuste de cabinas estándar de 1.524 mm a 1.778 mm (60 a 70") Ajuste de cabinas estándar de 1.524 mm a 1.778 mm (60 a 70") Less
Altura del chasis (nominal) con neumáticos de 1.219 mm (48") 46.0 pulg 1168.0 mm Less
Altura del chasis (nominal) con neumáticos de 1.371 mm (54") 49.0 pulg 1263.0 mm Less
Oscilación del bastidor: total 40.0 Grados 40.0 Grados Less
Espacio libre sobre el suelo (nominal). Consulte el dibujo de ventas para información sobre el perfil de espacio libre sobre el suelo: con neumáticos de 1.219 mm (48") 16.0 pulg 406.0 mm Less
Espacio libre sobre el suelo (nominal). Consulte el dibujo de ventas para información sobre el perfil de espacio libre sobre el suelo: con neumáticos de 1.371 mm (54") 19.0 pulg 471.0 mm Less
Radio de giro interior 13.58 pie 4140.0 mm Less
Longitud menos las horquillas de levantamiento de carga y del elevador de batería 24.5 pie 7468.0 mm Less
Longitud de la horquilla 6.7 pie 2042.0 mm Less
Longitud con horquilla de levantamiento 2.134 mm (84”) 38.32 pie 11679.0 mm Less
Longitud con el accesorio de la placa de levantamiento 39.5 pie 12039.0 mm Less
Radio de giro exterior 23.67 pie 7214.0 mm Less
Ancho total con accesorios y neumáticos de 1.219 mm (48") 9.25 pie 2819.0 mm Less
Ancho total con accesorios y neumáticos de 1.371 mm (54") 9.91 pie 3021.0 mm Less
Articulación de la dirección: total 100.0 Grados 100.0 Grados Less
Distancia entre ejes 16.92 pie 5156.0 mm Less
Ancho 9.37 pie 2855.0 mm Less
Ancho de la horquilla 1.17 pie 356.0 mm Less

Opción de cabina

Tipo Conjunto de cabina ajustable manualmente Conjunto de cabina ajustable manualmente Less
Tipo Conjunto de cabina ajustable hidráulicamente Conjunto de cabina ajustable hidráulicamente Less

Sistema contra incendios

Tipo Unidad manual de 9,1 kg (20 lb) clase 10A60BC Unidad manual de 9,1 kg (20 lb) clase 10A60BC Less
Tipo Automático o manual con conexiones NPT, ocho puntos (dos en el bastidor delantero y seis en la parte trasera). Automático o manual con conexiones NPT, ocho puntos (dos en el bastidor delantero y seis en la parte trasera). Less

Sistema de iluminación

Tipo OCENCO, luces halógenas, 12 VCC, 50 vatios: dos faros halógenos de cuarzo de 12 voltios. OCENCO, luces halógenas, 12 VCC, 50 vatios: dos faros halógenos de cuarzo de 12 voltios. Less
Tipo MCI, luces halógenas, 12 VCC, 50 vatios: dos faros delanteros halógenos de cuarzo de 12 voltios y dos faros traseros con prote MCI, luces halógenas, 12 VCC, 50 vatios: dos faros delanteros halógenos de cuarzo de 12 voltios y dos faros traseros con prote Less

Acoples de levantamiento

Conjunto de horquilla Diseñado para levantar y transportar 45,4 toneladas métricas (50 tons EE.UU.) a 1.575 mm (62") desde la placa de levantamiento Diseñado para levantar y transportar 45,4 toneladas métricas (50 tons EE.UU.) a 1.575 mm (62") desde la placa de levantamiento Less
Conjunto de horquilla Longitud total de 2.134 mm (84 pies): juego de horquillas forjadas de una longitud total de 2.134 mm (84 pies) Longitud total de 2.134 mm (84 pies): juego de horquillas forjadas de una longitud total de 2.134 mm (84 pies) Less
Placa de levantamiento de conexión rápida Diseñado para levantar y transportar 45,4 toneladas métricas (50 tons EE.UU.) a 1.575 mm (62") de la superficie del bastidor d Diseñado para levantar y transportar 45,4 toneladas métricas (50 tons EE.UU.) a 1.575 mm (62") de la superficie del bastidor d Less
Placa de levantamiento de conexión rápida La placa se monta directamente en las horquillas de 2.134 mm (84") a través de dos bolsas en paralelo. La placa se monta directamente en las horquillas de 2.134 mm (84") a través de dos bolsas en paralelo. Less
Placa de levantamiento de conexión rápida 2.134 mm (84") (se requiere conjunto de horquilla) 2.134 mm (84") (se requiere conjunto de horquilla) Less

Levantamiento de carga estándar

Sistema de cambio de batería Cargador de batería de montacargas operado hidráulicamente, con manivela de campana, para levantar la batería desde una pendi Cargador de batería de montacargas operado hidráulicamente, con manivela de campana, para levantar la batería desde una pendi Less
Sistema de cambio de batería En conjunto de batería/bandeja de la batería puede levantarse para aumentar aún más el espacio libre de acercamiento posteri En conjunto de batería/bandeja de la batería puede levantarse para aumentar aún más el espacio libre de acercamiento posteri Less
Sección central Toda el área de la sección central fabricada con acero T1. Toda el área de la sección central fabricada con acero T1. Less
Sección central La sección central está diseñada con pasadores de pivote y cojinetes esféricos endurecidos de 114,3 mm (4,5") de diámetro. La sección central está diseñada con pasadores de pivote y cojinetes esféricos endurecidos de 114,3 mm (4,5") de diámetro. Less
Componentes Cilindros de inclinación para levantamiento inclinado de un bastidor de levantamiento de carga universal Cilindros de inclinación para levantamiento inclinado de un bastidor de levantamiento de carga universal Less
Componentes Las horquillas de una aleación de acero forjado con pasador, de servicio pesado (152 mm × 356 mm × 2134 mm [6" × 14" × 84"] Las horquillas de una aleación de acero forjado con pasador, de servicio pesado (152 mm × 356 mm × 2134 mm [6" × 14" × 84"] Less
Componentes Combinación de un cilindro de levantamiento con manivela de campana y un brazo con manivela de campana para cilindros de levant Combinación de un cilindro de levantamiento con manivela de campana y un brazo con manivela de campana para cilindros de levant Less
Sección de oscilación Un cojinete de 813 mm (32") de diámetro con elementos de laminación de 44.5 mm (13⁄4") de diámetro proporciona 20 grados de Un cojinete de 813 mm (32") de diámetro con elementos de laminación de 44.5 mm (13⁄4") de diámetro proporciona 20 grados de Less
Bastidor triseccional El diseño produce un máximo de estabilidad mientras maniobra con una carga pesada. El diseño produce un máximo de estabilidad mientras maniobra con una carga pesada. Less
Bastidor triseccional El diseño del bastidor de sección triple cuenta con varias placas, construcción modular para el máximo de resistencia e inte El diseño del bastidor de sección triple cuenta con varias placas, construcción modular para el máximo de resistencia e inte Less
Bastidor triseccional Todas las áreas de alto esfuerzo están fabricadas con acero T-1. Todas las áreas de alto esfuerzo están fabricadas con acero T-1. Less
Cabrestante Cabrestante de operación totalmente hidráulica de 31.751 kg (70.000 lb) con enrollado y desenrollado de dos velocidades. Tambo Cabrestante de operación totalmente hidráulica de 31.751 kg (70.000 lb) con enrollado y desenrollado de dos velocidades. Tambo Less
Conjunto de cables del cabrestante (opción 1) Equipado con un dedal aplicado, que conecta el enlace y el gancho giratorio. Equipado con un dedal aplicado, que conecta el enlace y el gancho giratorio. Less
Conjunto de cables del cabrestante (opción 1) El cable del cabrestante estándar es de 22,2 mm (7⁄8") de diámetro, 6 × 36, IWRC, EIPS, metálico El cable del cabrestante estándar es de 22,2 mm (7⁄8") de diámetro, 6 × 36, IWRC, EIPS, metálico Less
Conjunto de cables del cabrestante (opción 2) Equipado con un dedal aplicado, que conecta el enlace y el gancho giratorio, y un enganche rápido para prisioneros embutidos. Equipado con un dedal aplicado, que conecta el enlace y el gancho giratorio, y un enganche rápido para prisioneros embutidos. Less
Conjunto de cables del cabrestante (opción 2) Cable TK/FFV con una cobertura de 22,2 mm (7⁄8") de diámetro, 6 × 36, IWRC Cable TK/FFV con una cobertura de 22,2 mm (7⁄8") de diámetro, 6 × 36, IWRC Less
Conjunto de cables del cabrestante (opción 3) Una cuerda sintética trenzada de doce hebras con gancho giratorio y 22,2 mm (7⁄8") de diámetro. Una cuerda sintética trenzada de doce hebras con gancho giratorio y 22,2 mm (7⁄8") de diámetro. Less

Accesorios de la máquina (optativo)

Tipo Juego de interruptor de presión, intrínsecamente seguro: sistema eléctrico/hidráulico para detener los motores de desplazami Juego de interruptor de presión, intrínsecamente seguro: sistema eléctrico/hidráulico para detener los motores de desplazami Less
Tipo Protector de jaula/protección deflectora, que consiste en una estructura montada en el bastidor. Protector de jaula/protección deflectora, que consiste en una estructura montada en el bastidor. Less
Tipo Motor de servicio en minas de bastidor laminado y corriente continua, con potencia nominal de 16,4 kW (22 hp) durante una hora; Motor de servicio en minas de bastidor laminado y corriente continua, con potencia nominal de 16,4 kW (22 hp) durante una hora; Less
Tipo Bandeja de la batería (se requiere una por cada conjunto de batería) Bandeja de la batería (se requiere una por cada conjunto de batería) Less
Tipo Juego de instalación de freno de estacionamiento/inhibición de desplazamiento Juego de instalación de freno de estacionamiento/inhibición de desplazamiento Less
Tipo Juego de protección de cilindros de inclinación, que consiste en dos placas de acero abisagrado de servicio pesado que protege Juego de protección de cilindros de inclinación, que consiste en dos placas de acero abisagrado de servicio pesado que protege Less
Tipo Conjunto de la guía del cable. Conjunto de la guía del cable. Less
Tipo Calibrador manual Cat 2000, LED: se utiliza para ajustar y solucionar problemas del controlador eléctrico Cat 2000 Calibrador manual Cat 2000, LED: se utiliza para ajustar y solucionar problemas del controlador eléctrico Cat 2000 Less
Tipo Interruptor de desconexión de la energía (requerido en PA). Interruptor de desconexión de la energía (requerido en PA). Less
Tipo Monitoreo del medidor de flujo en línea del rendimiento de la bomba hidráulica en tándem. Monitoreo del medidor de flujo en línea del rendimiento de la bomba hidráulica en tándem. Less
Tipo Cucharón del expulsor montado en la horquilla de servicio superpesado con pasadores de montaje rápido. Cucharón del expulsor montado en la horquilla de servicio superpesado con pasadores de montaje rápido. Less
Tipo Instalación de reflectores: reflectores adicionales montados en ubicaciones estratégicas en la máquina. Instalación de reflectores: reflectores adicionales montados en ubicaciones estratégicas en la máquina. Less
Tipo Asistente de pruebas Shroeder con conexiones JIC. Asistente de pruebas Shroeder con conexiones JIC. Less
Tipo Motores de desplazamiento y de la bomba con monitoreo RTD. Motores de desplazamiento y de la bomba con monitoreo RTD. Less
Tipo Placas de horquilla optativas o diseños especificados por el cliente. Placas de horquilla optativas o diseños especificados por el cliente. Less
Tipo Instalación de ganchos de remolque: dos ganchos montados en la parte frontal de la máquina con capacidad nominal de 10,8 tons Instalación de ganchos de remolque: dos ganchos montados en la parte frontal de la máquina con capacidad nominal de 10,8 tons Less

Batería de la máquina

Componentes Bandeja de la batería: conjunto de batería de doble bandeja Bandeja de la batería: conjunto de batería de doble bandeja Less
Componentes Bandeja revestida Bandeja revestida Less
Componentes Sistema de carga de batería Sistema de carga de batería Less
Componentes Batería con Plastisol Batería con Plastisol Less
Componentes Juego del receptáculo de la batería Juego del receptáculo de la batería Less
Componentes 64SS125-33 optativo; batería de 2.000 amperios/hora 64SS125-33 optativo; batería de 2.000 amperios/hora Less

Opciones del cargador de batería

Opción 1 Salida simple para una batería Salida simple para una batería Less
Opción 2 Salida doble para dos baterías Salida doble para dos baterías Less

La ley de aire limpio

Los portadores de soportes de techo a batería Cat no cargan de emisiones o calor el sistema de ventilación de su mina. Debido al control de potencia infinitamente variable, son los vehículos ideales para la instalación y la eliminación de soportes de techo de tajo largo donde el calor, las emisiones y el ruido impactarían el trabajo, y donde es necesario un vehículo flexible.


La potencia que necesita

Una combinación de vehículos a batería y diesel Cat puede ofrecer la solución ideal para instalaciones y movimientos de tajos largos. Los portadores de soporte de techo a batería pueden colocar o quitar soportes de techo de superficies antiguas y nuevas.


Potencia de la batería para lograr versatilidad

Los portadores de soporte de techo a batería Cat facilitan los movimientos en superficies de tajos largos y son menos costosos. La gama de vehículos de servicio superpesado diseñados especialmente se basa en los conocimientos de muchos años de experiencia operacional.


Estabilidad y tracción

Los portadores de soporte de techo Cat tienen un chasis triseccional con motores dobles ubicados cerca de los ejes. El eje de impulsión trasero y el elevador de batería están incorporados en una sola entidad oscilante en la parte trasera.


Competencia de la batería

Caterpillar ha desarrollado una experiencia y un conocimiento inigualables en el diseño de baterías y los sistemas de cambio de batería. Las baterías actuales de 2.000 Ah permiten el máximo rendimiento en las cargas máximas, además de un rendimiento prolongado durante toda la jornada laboral.


Máxima eficiencia de la batería

El control IGBT de Cat aprovecha al máximo la energía de la batería.


VFD optativo

La innovación Caterpillar más reciente es el sistema de control HiPAC 10 VFD, que impulsa los sistemas de tracción e hidráulicos, y proporciona al operador información del manejo de la máquina.El sistema HiPAC 10 es un control inversor de frecuencia variable de CC a CA que impulsa los motores eléctricos de CA de alto rendimiento, que tienen características superiores de velocidad y par.


RAS: sistema de amarre rápido

El Sistema de amarre rápido para los modelos CL10 y CL15 permite que solo se requiera un hombre para el cambio de accesorios, lo que posibilita que una amplia variedad de accesorios se instalen en minutos sin necesidad de quitar la placa trasera. El uso de HD con accesorios RAS durante las reubicaciones de tajos largos puede reducir considerablemente la pérdida de tiempo de producción.


Cat®: The World's Broadest Range of Underground Mining Equipment

As miners go deeper underground to provide the materials on which the world depends, they need safe, reliable equipment designed to handle demanding conditions.

Averigüe más
Mining Financial Services

Cat Financial is the single best resource for all your international mining finance needs, with capabilities to offer everything from leasing and general financing to project and structured financing.

See our Offers