Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas
Ver las descargas de productos
Por favor, conteste para continuar. Responda para continuar Introduzca una dirección de correo electrónico válida.
Sí, en el futuro deseo recibir comunicaciones de la empresa extendida y la red de distribuidores de Caterpillar.

Generalidades

El soporte de techo adecuado para cualquier aplicación de tajo largo.

Especificaciones

Unidades:
Capacidad de transporte 50.0 toneladas cortas 45.0 toneladas Less
Longitud del vehículo 38.32 pie 11.68 m Less
Ancho del vehículo 9.94 pie 3.03 m Less
Oscilación del bastidor 40.0 Grados 40.0 Grados Less
Capacidad en pendientes (solo datos de pendientes a corto plazo) 25° 25° Less
Espacio libre sobre el suelo 19.0 pulg 483.0 mm Less
Velocidad máxima con carga 12.0 millas/h 19.3 km/h Less
Motor Diesel Diesel Less
Potencia nominal 240.0 hp 179.0 kW Less
Potencia nominal del cabrestante de tracción 38.0 toneladas cortas 34.0 toneladas Less
Dirección Palanca de control Palanca de control Less
Articulación de la dirección 50.0 Grados 50.0 Grados Less
Par/fuerza de tracción 88749.0 lb 40256.0 kg Less
Radio de giro (exterior) 23.85 pie 7.27 m Less
Distancia entre ejes 16.93 pie 5.16 m Less

Capacidad de levantamiento y transporte

Capacidades basadas en neumáticos macizos 54 × 26 a 1.575 mm (62") a 1.575 mm (62") Less
Sin lastre 50.0 toneladas cortas 45.0 toneladas Less

Tren de impulsión

Ejes Ejes planetarios exteriores delanteros y traseros de montaje rígido con frenos de discos sumergidos, accionados por resorte y l Ejes planetarios exteriores delanteros y traseros de montaje rígido con frenos de discos sumergidos, accionados por resorte y l Less
Sistema de enfriamiento Sistema de enfriamiento DST de servicio pesado con capacidad de 179 kW (240 hp). Sistema de enfriamiento DST de servicio pesado con capacidad de 179 kW (240 hp). Less
Sistema de enfriamiento Cuatro y media aletas por pulgada, con capacidad de lavado a presión de 20,68 MPa (3.000 lb/pulg²), tubos de bronce y sistema Cuatro y media aletas por pulgada, con capacidad de lavado a presión de 20,68 MPa (3.000 lb/pulg²), tubos de bronce y sistema Less
Líneas de impulsión Eje de las series 7 y 8.5 con juntas deslizantes de 76,2 mm (3"). Eje de las series 7 y 8.5 con juntas deslizantes de 76,2 mm (3"). Less
Componente de potencia Catalizador DST Catalizador DST Less
Componente de potencia Múltiple de escape y turbocompresor enfriado por agua Múltiple de escape y turbocompresor enfriado por agua Less
Componente de potencia Enfriador del aire a presión Enfriador del aire a presión Less
Componente de potencia Sistema de admisión con corte de válvula de aleta de admisión Sistema de admisión con corte de válvula de aleta de admisión Less
Componente de potencia Sistema de seguridad DST Sistema de seguridad DST Less
Componente de potencia Alternador a prueba de incendios DST Alternador a prueba de incendios DST Less
Componente de potencia Paquete de arranque neumático DST, que incluye: arranque neumático, inyector de aceite de arranque, separador de agua, válvul Paquete de arranque neumático DST, que incluye: arranque neumático, inyector de aceite de arranque, separador de agua, válvul Less
Paquete de potencia Un purificador Cummins con DST de 179 kW (240 hp), con aprobación Par 7E-A de la MSHA Un purificador Cummins con DST de 179 kW (240 hp), con aprobación Par 7E-A de la MSHA Less
Paquete de potencia: nota Máquina inicial equipada con C8.3 138 kW (185 hp), pero componentes de control de enfriamiento y emisiones dimensionados para m Máquina inicial equipada con C8.3 138 kW (185 hp), pero componentes de control de enfriamiento y emisiones dimensionados para m Less
Transmisión Transmisión Clark 32000 de seis velocidades de la servotransmisión, con entrada de 7C y salidas dobles de 8.5C. Aislador monta Transmisión Clark 32000 de seis velocidades de la servotransmisión, con entrada de 7C y salidas dobles de 8.5C. Aislador monta Less
Transmisión Tipo de revestimiento externo, agua a aceite, enfriador del revestimiento. Tipo de revestimiento externo, agua a aceite, enfriador del revestimiento. Less

Frenos

Bomba manual Bomba manual montada en el piso bomba ubicada a la derecha del operador. Bomba manual montada en el piso bomba ubicada a la derecha del operador. Less
Bomba manual Al activar esta bomba el operador puede liberar el freno sin potencia en la unidad para remolcar un vehículo averiado. Al activar esta bomba el operador puede liberar el freno sin potencia en la unidad para remolcar un vehículo averiado. Less
Servicio Frenos de discos sumergidos en aceite en las cuatro ruedas, accionados con el pedal izquierdo. Frenos de discos sumergidos en aceite en las cuatro ruedas, accionados con el pedal izquierdo. Less
Servicio Liberación del freno automático de emergencia/estacionamiento. Liberación del freno automático de emergencia/estacionamiento. Less
Servicio Un indicador de monitoreo montado en el tablero de instrumentos mantiene al operador informado sobre el estado del acumulador. Un indicador de monitoreo montado en el tablero de instrumentos mantiene al operador informado sobre el estado del acumulador. Less
Servicio No está permitido que el acumulador caiga por debajo de una determinada presión residual a fin de garantizar este continua dis No está permitido que el acumulador caiga por debajo de una determinada presión residual a fin de garantizar este continua dis Less
Servicio Frenos de estacionamiento y de servicio de demodulación/a prueba de fallos con circuito de enfriamiento. Frenos de estacionamiento y de servicio de demodulación/a prueba de fallos con circuito de enfriamiento. Less
Servicio La potencia hidráulica se suministra a través de un acumulador de un galón y se controla mediante una válvula de carga/desca La potencia hidráulica se suministra a través de un acumulador de un galón y se controla mediante una válvula de carga/desca Less

Sistema hidráulico

Cilindro de levantamiento con manivela de campana Dos (2) cilindros de doble acción, de calibre 203 mm (8") con válvulas de bloqueo de carga montadas en las funciones arriba y Dos (2) cilindros de doble acción, de calibre 203 mm (8") con válvulas de bloqueo de carga montadas en las funciones arriba y Less
Toma de fuerza hidráulica Dos (2) conexiones del acoplador rápido; presión máxima de operación recomendada de 17,58 MPa (2.550 lb/pulg²). Dos (2) conexiones del acoplador rápido; presión máxima de operación recomendada de 17,58 MPa (2.550 lb/pulg²). Less
Filtración de la bomba Un filtro de 5 micrones en el circuito del acumulador Un filtro de 5 micrones en el circuito del acumulador Less
Filtración de la bomba Un filtro de 5 micrones en el circuito hidráulico principal Un filtro de 5 micrones en el circuito hidráulico principal Less
Filtración de la bomba Un filtro de retorno de 5 micrones montado remoto Un filtro de retorno de 5 micrones montado remoto Less
Filtración de la bomba Un filtro de 5 micrones en el circuito de válvulas piloto Un filtro de 5 micrones en el circuito de válvulas piloto Less
Filtración de la bomba Estándar: tres filtros de presión Estándar: tres filtros de presión Less
Motor de la bomba Bomba de presión compensada, de desplazamiento variable, montada en el convertidor, 120,37 L/min (31,8 gal EE.UU. /min). Bomba de presión compensada, de desplazamiento variable, montada en el convertidor, 120,37 L/min (31,8 gal EE.UU. /min). Less
Depósito Utilice aceite hidráulico Mobil Tipo 424 Utilice aceite hidráulico Mobil Tipo 424 Less
Depósito Limpie la placa para permitir el acceso al colador en línea de succión, y para limpiar y drenar sin quitarlo de la máquina Limpie la placa para permitir el acceso al colador en línea de succión, y para limpiar y drenar sin quitarlo de la máquina Less
Depósito Una mirilla de nivel de aceite está ubicada en el lado del tanque y es fácilmente visible. Una mirilla de nivel de aceite está ubicada en el lado del tanque y es fácilmente visible. Less
Depósito Un depósito con una capacidad de 189 L (50 gal EE.UU.) Un depósito con una capacidad de 189 L (50 gal EE.UU.) Less
Depósito Tapón de drenaje magnético montado en extremo Tapón de drenaje magnético montado en extremo Less
Depósito Filtro enroscable/respiradero Filtro enroscable/respiradero Less
Sistema de llenado del depósito El sistema permite volver a llenar el depósito a través del filtro de aceite de la tubería de retorno que se encuentra en la El sistema permite volver a llenar el depósito a través del filtro de aceite de la tubería de retorno que se encuentra en la Less
Sistema de llenado del depósito Sistema de llenado a chorro Venturi ubicado en el lado opuesto del operador en el bastidor medio Sistema de llenado a chorro Venturi ubicado en el lado opuesto del operador en el bastidor medio Less
Cilindro de la dirección Dos (2) cilindros de doble acción, de calibre 152 mm (6”) y ajuste de doble alivio a 15,86 MPa (2.300 lb/pulg²). Dos (2) cilindros de doble acción, de calibre 152 mm (6”) y ajuste de doble alivio a 15,86 MPa (2.300 lb/pulg²). Less
Cilindro de levantamiento e inclinación Dos (2) cilindros de doble acción, de calibre 241 mm (9 1/2") con válvulas de bloqueo de carga montadas en las funciones arrib Dos (2) cilindros de doble acción, de calibre 241 mm (9 1/2") con válvulas de bloqueo de carga montadas en las funciones arrib Less

Sistema de levantamiento doble

Sección central Toda el área de la sección central fabricada con acero T1. Toda el área de la sección central fabricada con acero T1. Less
Sección central La sección central está diseñada con pasadores pivote de 102 mm (4”) de diámetro y cojinetes esféricos para proporcionar La sección central está diseñada con pasadores pivote de 102 mm (4”) de diámetro y cojinetes esféricos para proporcionar Less
Sección de oscilación Cojinete de 813 mm (32") de diámetro con elementos de laminación de 44 mm (1 3/4") de diámetro proporciona 20 grados de oscil Cojinete de 813 mm (32") de diámetro con elementos de laminación de 44 mm (1 3/4") de diámetro proporciona 20 grados de oscil Less
Placa frontal de levantamiento de la carga estándar Combinación de un cilindro de levantamiento con manivela de campana y un brazo con manivela de campana para cilindros de levant Combinación de un cilindro de levantamiento con manivela de campana y un brazo con manivela de campana para cilindros de levant Less
Placa frontal de levantamiento de la carga estándar Horquillas de una aleación de acero forjado de servicio pesado, de 152 × 356 × 2.134 mm (6 × 14 × 84”) Horquillas de una aleación de acero forjado de servicio pesado, de 152 × 356 × 2.134 mm (6 × 14 × 84”) Less
Bastidor triseccional Todas las áreas de alto esfuerzo están fabricadas con acero T-1. Todas las áreas de alto esfuerzo están fabricadas con acero T-1. Less
Bastidor triseccional El diseño produce un máximo de estabilidad mientras maniobra con una carga pesada El diseño produce un máximo de estabilidad mientras maniobra con una carga pesada Less
Bastidor triseccional El diseño presenta una construcción modular de placas múltiples para ofrecer el máximo nivel de potencia e integridad estruc El diseño presenta una construcción modular de placas múltiples para ofrecer el máximo nivel de potencia e integridad estruc Less
Cabrestante Cabrestante de operación totalmente hidráulica de 31.751 kg (70.000 lb) con enrollado y desenrollado de dos velocidades. Cabrestante de operación totalmente hidráulica de 31.751 kg (70.000 lb) con enrollado y desenrollado de dos velocidades. Less
Conjunto de cables del cabrestante Equipado con un dedal aplicado, que conecta el enlace y el gancho giratorio Equipado con un dedal aplicado, que conecta el enlace y el gancho giratorio Less
Conjunto de cables del cabrestante El cable del cabrestante estándar es de 25,4 mm (1") de diámetro, 6 × 37, IWRC, EIPS, metálico El cable del cabrestante estándar es de 25,4 mm (1") de diámetro, 6 × 37, IWRC, EIPS, metálico Less

Compartimiento del operador

Componentes Manómetro del sistema Manómetro del sistema Less
Componentes Bocina de advertencia Bocina de advertencia Less
Componentes Selección de alcance de la transmisión derecha Selección de alcance de la transmisión derecha Less
Componentes Selección de alcance de la transmisión izquierda Selección de alcance de la transmisión izquierda Less
Componentes Funciones hidráulicas del banco de válvulas: dirección, cucharón, expulsión del cucharón y cabrestante/toma de fuerza Funciones hidráulicas del banco de válvulas: dirección, cucharón, expulsión del cucharón y cabrestante/toma de fuerza Less
Componentes Liberación/accionamiento del freno de estacionamiento Liberación/accionamiento del freno de estacionamiento Less
Componentes Manómetro del acumulador Manómetro del acumulador Less
Componentes Anulación del freno de estacionamiento Anulación del freno de estacionamiento Less
Componentes Entrada y salida laterales Entrada y salida laterales Less
Componentes Un CD LinkOne, que incluye todos los manuales anteriores en formato electrónico Un CD LinkOne, que incluye todos los manuales anteriores en formato electrónico Less
Componentes Selección de la iluminación derecha Selección de la iluminación derecha Less
Componentes Pedal del acelerador para el pie derecho Pedal del acelerador para el pie derecho Less
Componentes Temperatura del motor Temperatura del motor Less
Componentes Temperatura del convertidor Temperatura del convertidor Less
Componentes Parada del motor debido a poco aceite Parada del motor debido a poco aceite Less
Componentes Medidor de restricción de admisión Medidor de restricción de admisión Less
Componentes Presión del aceite de motor Presión del aceite de motor Less
Componentes Manómetro de liberación del freno de estacionamiento Manómetro de liberación del freno de estacionamiento Less

Instalación hidráulica (estándar)

Componentes Conexiones JIC con mangueras de alta presión; resistencia al fuego con aprobación MSHA 2G Conexiones JIC con mangueras de alta presión; resistencia al fuego con aprobación MSHA 2G Less

Dimensiones (aproximadas)

Altura de la cabina con cabina de 508 mm (20") (alturas inferiores de la cabina disponibles previa solicitud): con neumáticos de 48" 68.0 pulg 1727.0 mm Less
Altura de la cabina con cabina de 508 mm (20") (alturas inferiores de la cabina disponibles previa solicitud): con neumáticos de 54" 70.0 pulg 1778.0 mm Less
Altura del chasis (nominal): con neumáticos de 48" 48.0 pulg 1219.0 mm Less
Altura del chasis (nominal): con neumáticos de 54" 50.0 pulg 1270.0 mm Less
Pesos vacíos 100000.0 lb 45359.0 kg Less
Oscilación del bastidor ± 20° ± 20° Less
Espacio libre sobre el suelo: nominal (consulte el dibujo de ventas para información sobre el perfil de espacio libre sobre el suelo): con neumáticos de 48" 16.0 pulg 406.0 mm Less
Espacio libre sobre el suelo: nominal (consulte el dibujo de ventas para información sobre el perfil de espacio libre sobre el suelo): con neumáticos de 54" 19.0 pulg 482.0 mm Less
Radio de giro interior 13.58 pie 4140.0 mm Less
Longitud menos las horquillas de levantamiento de carga y del elevador de batería 31.5 pie 9601.0 mm Less
Longitud con horquilla de levantamiento 2.133 mm (84") 38.5 pie 11734.0 mm Less
Longitud con el accesorio de la placa de levantamiento 40.0 pie 12192.0 mm Less
Radio de giro exterior 23.66 pie 7213.0 mm Less
Ancho total: con accesorios y neumáticos de 48" 9.83 pie 2997.0 mm Less
Ancho total: con accesorios y neumáticos de 54" 9.91 pie 3022.0 mm Less
Articulación de la dirección 100° total 100° total Less
Velocidad de desplazamiento (calculada en función de la resistencia a la rodadura de 4 %): con motor Cummins C8.3 de 138 kW (185 hp): nivelado y vacío en pendiente de 0 % 8.5 millas/h 13.7 km/h Less
Velocidad de desplazamiento (calculada en función de la resistencia a la rodadura de 4 %): con motor Cummins C8.3 de 138 kW (185 hp): nivelado y cargado en pendiente de 0 % 4.15 millas/h 6.7 km/h Less
Velocidad de desplazamiento (calculada en función de la resistencia a la rodadura de 4 %): con motor Cummins C8.3 de 179 kW (240 hp): nivelado y vacío en pendiente de 0 % 10.1 millas/h 16.3 km/h Less
Velocidad de desplazamiento (calculada en función de la resistencia a la rodadura de 4 %): con motor Cummins C8.3 de 179 kW (240 hp): nivelado y cargado en pendiente de 0 % 5.03 millas/h 8.1 km/h Less
Distancia entre ejes 16.91 pie 5155.0 mm Less

Opción de cabina

Componentes Adición de 7ª sección de la válvula de control principal y la válvula de control adicional del operador incluida. Adición de 7ª sección de la válvula de control principal y la válvula de control adicional del operador incluida. Less
Conjunto de cabina de altura fija de 508 mm (20") Cabina certificada por la MSHA, placa de soporte, manijas de acceso, rejilla completamente cerrada y puertas dobles con apertura Cabina certificada por la MSHA, placa de soporte, manijas de acceso, rejilla completamente cerrada y puertas dobles con apertura Less
Conjunto de cabina ajustable hidráulicamente de 508 mm (20") Cabina certificada por la MSHA, placa de soporte, manijas de acceso, rejilla completamente cerrada y puertas dobles con apertura Cabina certificada por la MSHA, placa de soporte, manijas de acceso, rejilla completamente cerrada y puertas dobles con apertura Less
Conjunto de cabina ajustable manual de 508 mm (20") Cabina certificada por la MSHA, placa de soporte, manijas de acceso, rejilla completamente cerrada y puertas dobles con apertura Cabina certificada por la MSHA, placa de soporte, manijas de acceso, rejilla completamente cerrada y puertas dobles con apertura Less
Tipo La cabina se puede ajustar manualmente. La cabina se puede ajustar manualmente. Less

Sistema contra incendios

Tipo También una unidad manual de 22,7 kg (20 lb) de clase 10A60B, ubicada en la excavación del operador. También una unidad manual de 22,7 kg (20 lb) de clase 10A60B, ubicada en la excavación del operador. Less
Tipo Automático/manual con cable de detección lineal. Automático/manual con cable de detección lineal. Less

Sistema de iluminación

Tipo Cuatro luces delanteras aprobada por la MSHA Cuatro luces delanteras aprobada por la MSHA Less
Tipo Paquete de iluminación aprobado por la MSHA DST Paquete de iluminación aprobado por la MSHA DST Less

Acoples de levantamiento

Conjunto de horquilla Diseñado para levantar y transportar 45 toneladas métricas (50 tons EE.UU.) a 1.575 mm (62") desde la placa de levantamiento d Diseñado para levantar y transportar 45 toneladas métricas (50 tons EE.UU.) a 1.575 mm (62") desde la placa de levantamiento d Less
Conjunto de horquilla conjunto de horquillas de longitud total de 2.134 mm (84") conjunto de horquillas de longitud total de 2.134 mm (84") Less
Placa de levantamiento de conexión rápida Diseñado para levantar y transportar 45 toneladas métricas (50 tons EE.UU.) a 1.575 mm (62") de la superficie del bastidor de Diseñado para levantar y transportar 45 toneladas métricas (50 tons EE.UU.) a 1.575 mm (62") de la superficie del bastidor de Less
Placa de levantamiento de conexión rápida La placa se monta directamente en las horquillas mediante dos portavástagos paralelos y se mantiene fija con dos pasadores tipo La placa se monta directamente en las horquillas mediante dos portavástagos paralelos y se mantiene fija con dos pasadores tipo Less
Placa de levantamiento de conexión rápida 2.134 mm (84") (se requiere conjunto de horquilla) 2.134 mm (84") (se requiere conjunto de horquilla) Less

Diesel para resistir

Los portadores de soporte de techo Cat incorporan los motores y trenes de fuerza más eficientes disponibles e incluyen el menor nivel de emisiones de aire de la caja general entre los vehículos diesel subterráneos. Muchos desarrollos patentados, como el purificador seco y los sistemas de escape de baño húmedo con filtración de partículas diesel y radiadores de enfriamiento de configuración horizontal o vertical, convierten a los portadores de soporte de techo diesel Cat en una solución segura y poderosa para sus movimientos de tajos largos. Pueden mover cualquier soporte de techo cualquier distancia y en diversas condiciones de la calzada con velocidad y eficiencia.


La potencia que necesita

Una combinación de vehículos a batería y diesel Cat puede ofrecer la solución ideal para instalaciones y movimientos de tajos largos.


Potencia diesel para acarreo por largas distancias

Los equipos diesel se usan prácticamente en todas las minas subterráneas en diversas tareas y funciones alrededor del mundo.


Flexibilidad

Los portadores de soporte de techo diesel Cat ofrecen independencia y flexibilidad cuando más las necesita, durante movimientos de tajos largos y reinstalación.


RAS: sistema de amarre rápido

El Sistema de amarre rápido para los modelos CL10 y CL15 permite que solo se requiera un hombre para el cambio de accesorios, lo que posibilita que una amplia variedad de accesorios se instalen en minutos sin necesidad de quitar la placa trasera. El uso de HD con accesorios RAS durante las reubicaciones de tajos largos puede reducir considerablemente la pérdida de tiempo de producción.