< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas
Ver descargas de productos
Sí, deseo recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Independientemente de que decida recibir estas comunicaciones de marketing, Caterpillar seguirá enviando mensajes de servicio o transacciones, incluidos aquellos que se relacionen con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros.

Información general

El soporte de techo adecuado para cualquier aplicación de tajo largo.

Especificaciones

Unidades:
Capacidad de transporte 88.0 EE.UU. 80.0 toneladas métricas Less
Longitud del vehículo 45.28 pies 13.8 m Less
Ancho del vehículo 12.96 pies 3.95 m Less
Oscilación del bastidor 15.0 Grados 15.0 Grados Less
Capacidad en pendientes (solo datos de pendientes a corto plazo) 25° 25° Less
Espacio libre sobre el suelo 14.0 " 356.0 mm Less
Velocidad máxima 3.8 mph 6.12 km/h Less
Velocidad máxima con carga 2.0 mph 3.22 km/h Less
Motor Motor de CA de 5x 100 HP Motor de CA de 5x 100 HP Less
Potencia nominal 500.0 hp 375.0 kW Less
Potencia nominal del cabrestante de tracción 50.0 EE.UU. 45.0 toneladas métricas Less
Dirección Palanca de control Palanca de control Less
Articulación de la dirección 50.0 Grados 50.0 Grados Less
Par/fuerza de tracción 215030.0 lb 97535.0 kg Less
Distancia entre ejes 18.01 pies 5.49 m Less

Pesos

Pesos vacíos: paquete de baterías de 340 kW/hora 197500.0 lb 89585.0 kg Less
Pesos vacíos: menos la batería 122500.0 lb 55565.0 kg Less

Velocidad

Velocidad de desplazamiento (calculada en función de la resistencia a la rodadura del 4 %): nivelado y vacío en pendiente de 0 % 3.6 mph 5.8 km/h Less
Velocidad de desplazamiento (calculada en función de la resistencia a la rodadura del 4 %): nivelado y cargado en pendiente de 0 % 3.6 mph 5.8 km/h Less

Dimensiones (aproximadas)

Altura de la cabina: cabinas estándar (cabina de 508 mm [20"]) con neumáticos de 1.397 mm (55") Ajuste de 1.778 mm a 2.032 mm (ajuste de 70" a 80") Ajuste de 1.778 mm a 2.032 mm (ajuste de 70" a 80") Less
Altura del chasis (nominal): con neumáticos de 1.397 mm (55") 62.48 " 1587.0 mm Less
Oscilación del bastidor 20 grados totales 20 grados totales Less
Espacio libre sobre el suelo (nominal): con neumáticos de 1.397 mm (55") 14.0 " 355.6 mm Less
Radio de giro interior 13.58 pies 4140.0 mm Less
Longitud menos las horquillas de levantamiento de carga y del elevador de batería 26.33 pies 8026.0 mm Less
Longitud con horquilla de levantamiento 2.134 mm (84”) 42.0 pies 12801.0 mm Less
Longitud con el accesorio de la placa de levantamiento 45.33 pies 13818.0 mm Less
Radio de giro exterior 23.67 pies 7214.0 mm Less
Ancho total con accesorios y neumáticos de 1.397 mm (55") 11.33 pies 3454.0 mm Less
Articulación de la dirección 100 grados totales 100 grados totales Less
Distancia entre ejes 18.0 pies 5486.0 mm Less

La ley de aire limpio

Los portadores de soportes de techo a batería Cat no cargan de emisiones o calor el sistema de ventilación de su mina. Debido al control de potencia infinitamente variable, son los vehículos ideales para la instalación y la eliminación de soportes de techo de tajo largo donde el calor, las emisiones y el ruido impactarían el trabajo, y donde es necesario un vehículo flexible.


La potencia que necesita

Una combinación de vehículos a batería y diesel Cat puede ofrecer la solución ideal para instalaciones y movimientos de tajos largos. Los portadores de soporte de techo a batería pueden colocar o quitar soportes de techo de superficies antiguas y nuevas.


Potencia de la batería para lograr versatilidad

Los portadores de soporte de techo a batería Cat facilitan los movimientos en superficies de tajos largos y son menos costosos. La gama de vehículos de servicio superpesado diseñados especialmente se basa en los conocimientos de muchos años de experiencia operacional.


Estabilidad y tracción

Los portadores de soporte de techo Cat tienen un chasis triseccional con motores dobles ubicados cerca de los ejes. El eje de impulsión trasero y el elevador de batería están incorporados en una sola entidad oscilante en la parte trasera.


Competencia de la batería

Caterpillar ha desarrollado una experiencia y un conocimiento inigualables en el diseño de baterías y los sistemas de cambio de batería. Las baterías actuales de 2.000 Ah permiten el máximo rendimiento en las cargas máximas, además de un rendimiento prolongado durante toda la jornada laboral.


Máxima eficiencia de la batería

El control IGBT de Cat aprovecha al máximo la energía de la batería.


VFD optativo

La innovación más reciente de Caterpillar es el sistema de control HiPAC 10 VFD, que impulsa la tracción motriz y los sistemas hidráulicos, y proporciona al operador información de administración de la máquina. El sistema HiPAC 10 es un control inversor de frecuencia variable de CC a CA que impulsa los motores eléctricos de CA de alto rendimiento, que tienen características superiores de velocidad y par.


RAS: sistema de acople rápido

El Sistema de amarre rápido para los modelos CL10 y CL15 permite que solo se requiera un hombre para el cambio de accesorios, lo que posibilita que una amplia variedad de accesorios se instalen en minutos sin necesidad de quitar la placa trasera. El uso de HD con accesorios RAS durante las reubicaciones de tajos largos puede reducir considerablemente la pérdida de tiempo de producción.


Características


SH680 Equipos opcionales

Disyuntor de protección contra sobrecorriente UVR

Conjunto de cabina ajustable hidráulicamente

Monitoreo de las rpm del motor

Cucharón de servicio general de 5 m3/175 pies3 de montaje rápido

Levante de la plancha de conexión rápida

Conjunto de horquilla forjado de 1.830 mm (72") o 2.130 mm (84")

Cabrestante de velocidad variable hidráulico de 20.400 kg (45.000 lb)

Palanca de control Cat