< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas
Ver descargas de productos
Responda para continuar. Responda para continuar Introduzca una dirección de correo electrónico válida.
Sí, deseo recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Independientemente de que decida recibir estas comunicaciones de marketing, Caterpillar seguirá enviando mensajes de servicio o transacciones, incluidos aquellos que se relacionen con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros.

Información general

Los tajos largos de alto rendimiento cuentan con las cizalladoras Cat® para cumplir con los objetivos de producción.

Especificaciones

Unidades:
Longitud típica de la máquina 55.8 pies 17.0 m Less
Potencia instalada 3680.0 hp 2295.0 kW Less
Sistema de acarreo Mando del inversor de CA Mando del inversor de CA Less
Ancho de cárter mínimo aplicable 52.8 " 1342.0 mm Less
Potencia de corte disponible 2 × 750 kW (2 × 860 hp) 2 × 750 kW (2 × 860 hp) Less
Motores de acarreo disponibles 2 × 150 kW (2 × 240 hp) 2 × 150 kW (2 × 240 hp) Less
Altura del cuerpo 42.0 " 1070.0 mm Less
Medidora de carbón 320.0 hp 200.0 kW Less
Diámetro de tambor de corte Hasta 3,50 m (hasta 138") Hasta 3,50 m (hasta 138") Less
Tiraje de acarreo Hasta 1.075 kN (hasta 120 tons EE.UU.) Hasta 1.075 kN (hasta 120 tons EE.UU.) Less
Velocidad de acarreo Hasta 31,1 m/min (hasta 102,03 pies/min) Hasta 31,1 m/min (hasta 102,03 pies/min) Less
Gama de altura 4,00 a 7,00 m (158 a 276") 4,00 a 7,00 m (158 a 276") Less
Peso de la máquina Peso aprox. 130 tons métricas (aprox. 143 tons EE.UU.) Peso aprox. 130 tons métricas (aprox. 143 tons EE.UU.) Less
Voltajes de operación 3.300 V, 4.160 V 3.300 V, 4.160 V Less
Motor de la bomba 120.0 hp 75.0 kW Less

Máquina a 50 Hz

Potencia de corte disponible 2 x 860 kW (2 x 1.153 hp); 2 x 750 kW (2 x 1.006 hp) 2 x 860 kW (2 x 1.153 hp); 2 x 750 kW (2 x 1.006 hp) Less
Altura del cuerpo 42.0 " 1070.0 mm Less
Medidora de carbón 268.0 hp 200.0 kW Less
Diámetro de tambor de corte Hasta 3.500 mm (138") Hasta 3.500 mm (138") Less
Velocidad del tambor de corte 30,8; 35 y 43 rpm 30,8; 35 y 43 rpm Less
Motor de acarreo 2 X 150 kW (2 x 201 hp) 2 X 150 kW (2 x 201 hp) Less
Tiraje de acarreo Hasta 1.075 kN (110 tons EE.UU.) Hasta 1.075 kN (110 tons EE.UU.) Less
Velocidad de acarreo Hasta 31,1 m/min (102,03 pies/min) Hasta 31,1 m/min (102,03 pies/min) Less
Sistema de acarreo Mando del inversor de CA Mando del inversor de CA Less
Potencia instalada Hasta 2.295 kW (hasta 3.078 hp) Hasta 2.295 kW (hasta 3.078 hp) Less
Peso de la máquina (aproximado) 128.0 EE.UU. 130.0 toneladas métricas Less
Ancho mínimo del cárter 52.8 " 1342.0 mm Less
Voltaje de operación 3300.0 voltios 3300.0 voltios Less
Motor de la bomba 101.0 hp 75.0 kW Less
Alcance de veta 4,0 -7,0 m (158-276") 4,0 -7,0 m (158-276") Less
Longitud típica de la máquina (centros del tambor) 55.8 pies 17008.0 mm Less

Máquina a 60 Hz

Potencia de corte disponible 2 x 1.029 kW (2 x 1.380 hp); 2 x 895 kW (2 x 1.200 hp) 2 x 1.029 kW (2 x 1.380 hp); 2 x 895 kW (2 x 1.200 hp) Less
Altura del cuerpo 42.0 " 1070.0 mm Less
Medidora de carbón 320.0 hp 239.0 kW Less
Diámetro de tambor de corte Hasta 3.500 mm (138") Hasta 3.500 mm (138") Less
Velocidad del tambor de corte 37, 42 y 51,6 rpm 37, 42 y 51,6 rpm Less
Motor de acarreo 2 X 179 kW (2 x 240 hp) 2 X 179 kW (2 x 240 hp) Less
Tiraje de acarreo Hasta 1.177 kN (120 tons EE.UU.) Hasta 1.177 kN (120 tons EE.UU.) Less
Velocidad de acarreo Hasta 30,1 m/min (98,7 pies/min) Hasta 30,1 m/min (98,7 pies/min) Less
Sistema de acarreo Mando del inversor de CA Mando del inversor de CA Less
Potencia instalada Hasta 2.744 kW (hasta 3.680 hp) Hasta 2.744 kW (hasta 3.680 hp) Less
Peso de la máquina (aproximado) 143.0 EE.UU. 145.0 toneladas métricas Less
Ancho mínimo del cárter 52.8 " 1342.0 mm Less
Voltaje de operación 4160.0 voltios 4160.0 voltios Less
Motor de la bomba 120.0 hp 89.0 kW Less
Alcance de veta 4,0 -7,0 m (158-276") 4,0 -7,0 m (158-276") Less
Longitud típica de la máquina (centros del tambor) 55.8 pies 17008.0 mm Less

Material eléctrico

Tipo Este modelo de cizalladora está disponible con faros, cámaras, monitoreo de metano, pantallas de extremo y alarmas audibles. Este modelo de cizalladora está disponible con faros, cámaras, monitoreo de metano, pantallas de extremo y alarmas audibles. Less
Tipo Todos los materiales eléctricos están diseñados y certificados según las normas IEC y también cumplen con otras normas regionales y nacionales. Todos los materiales eléctricos están diseñados y certificados según las normas IEC y también cumplen con otras normas regionales y nacionales. Less

Material hidráulico

Tipo Todas las mangueras y tubos cumplen con las regulaciones MDG 41 y MSHA de la pauta. Todas las mangueras y tubos cumplen con las regulaciones MDG 41 y MSHA de la pauta. Less
Tipo Las mangueras están montadas en el conjunto de manguera estándar DIN20066:201-10. Las mangueras están montadas en el conjunto de manguera estándar DIN20066:201-10. Less
Tipo Todos los conjuntos de manguera cumplen con la norma ISO 6805 y se han probado conforme a EN ISO 1402. Todos los conjuntos de manguera cumplen con la norma ISO 6805 y se han probado conforme a EN ISO 1402. Less

Material para agua

Tipo Todos los conjuntos de manguera cumplen con la norma ISO 6805 y se han probado conforme a EN ISO 1402. Todos los conjuntos de manguera cumplen con la norma ISO 6805 y se han probado conforme a EN ISO 1402. Less
Tipo Esta cizalladora está disponible con filtración incorporada, barras de rociado para supresión de polvo, limpiadores de cizalladora y anillos de rociado de la rozadora de brazo. Esta cizalladora está disponible con filtración incorporada, barras de rociado para supresión de polvo, limpiadores de cizalladora y anillos de rociado de la rozadora de brazo. Less
Tipo Todas las mangueras y tubos cumplen con las regulaciones MDG 41 y MSHA de la pauta. Todas las mangueras y tubos cumplen con las regulaciones MDG 41 y MSHA de la pauta. Less
Tipo Las mangueras están montadas en el conjunto de manguera estándar DIN20066:201-10. Las mangueras están montadas en el conjunto de manguera estándar DIN20066:201-10. Less

Monitoreo de estado

Tipo Este sistema controla los niveles de aceite y las temperaturas, los flujos, las presiones y la vibración. Este sistema controla los niveles de aceite y las temperaturas, los flujos, las presiones y la vibración. Less
Tipo Está disponible un Sistema Monitor integral de estado. Está disponible un Sistema Monitor integral de estado. Less

Automatización de la máquina y comunicación

Niveles de automatización Automatización de cizalladora por estado “Navegador 2” Automatización de cizalladora por estado “Navegador 2” Less
Niveles de automatización Automatización por zona “Navegador 1” Automatización por zona “Navegador 1” Less
Niveles de automatización “Navegador de tajo largo” para una mejor alineación frontal y control de horizonte “Navegador de tajo largo” para una mejor alineación frontal y control de horizonte Less
Niveles de automatización Automatización integrada de tajo largo con “Navegador 2 + 3” Automatización integrada de tajo largo con “Navegador 2 + 3” Less
Tipo El sistema de control PMC Evo-S permite que la cizalladora funcione, incluso si el sistema de control general no está funcionando. El sistema de control PMC Evo-S permite que la cizalladora funcione, incluso si el sistema de control general no está funcionando. Less
Tipo La cizalladora está equipada con un avanzado PC de la industria en una caja a prueba de incendios con mucha potencia. La cizalladora está equipada con un avanzado PC de la industria en una caja a prueba de incendios con mucha potencia. Less
Tipo El avanzado PC de la industria permite flexibilidad para actualizar a las futuras características tales como monitoreo de condición. El avanzado PC de la industria permite flexibilidad para actualizar a las futuras características tales como monitoreo de condición. Less
Tipo A diferencia de la competencia, la modularidad del sistema de tajos largos y el control permiten que el tajo largo opere en modalidad "tolerante a fallas". A diferencia de la competencia, la modularidad del sistema de tajos largos y el control permiten que el tajo largo opere en modalidad "tolerante a fallas". Less
Tipo En otras palabras, la automatización integrada no evita el control mediante PLC individuales para que la producción continúe. En otras palabras, la automatización integrada no evita el control mediante PLC individuales para que la producción continúe. Less
Tipo Un sistema de control PMC Evo-S con comunicación Ethernet de vanguardia y funcionalidad de copia de seguridad. Un sistema de control PMC Evo-S con comunicación Ethernet de vanguardia y funcionalidad de copia de seguridad. Less
Tipo Esta cizalladora tiene un sistema de automatización distribuida de vanguardia para el control, monitoreo y protección de la cizalladora. Esta cizalladora tiene un sistema de automatización distribuida de vanguardia para el control, monitoreo y protección de la cizalladora. Less
Tipo Un Controlador lógico programable (PLC, Programmable Logic Controller) se encarga de las tareas de control básico de la máquina, lo que garantiza la producción de carbón. Un Controlador lógico programable (PLC, Programmable Logic Controller) se encarga de las tareas de control básico de la máquina, lo que garantiza la producción de carbón. Less
Tipo Automatización líder en la industria del pionero en la automatización de vanguardia. Automatización líder en la industria del pionero en la automatización de vanguardia. Less
Tipo Su diseño modular permite que pueda configurarse para satisfacer las necesidades de control individuales. Su diseño modular permite que pueda configurarse para satisfacer las necesidades de control individuales. Less

Dimensiones (aproximadas)

Ancho del cárter AFC 53.0 " 1342.0 mm Less
Espacio libre desde el tambor a la placa de pie AFC 15.0 " 380.0 mm Less
Ancho total del tambor de corte 43.0 " 1100.0 mm Less
Diámetro del tambor de corte de la cizalladora 126.0 " 3200.0 mm Less
Distancia entre tambores con los brazos horizontales 670.0 " 17008.0 mm Less
Distancia entre los puntos de articulación de la rozadora de brazo 378.0 " 9600.0 mm Less
Distancia entre los centros de la zapata de captura 272.0 " 6910.0 mm Less
Altura hasta la parte superior de la carrocería principal de la máquina 105.0 " 2656.0 mm Less
Altura de la máquina sobre la carrocería principal 133.0 " 3366.0 mm Less
Altura máxima de corte de veta 283.0 " 7188.0 mm Less
Diámetro del tambor de corte de la rozadora de brazo 126.0 " 3200.0 mm Less
Longitud de la rozadora de brazo (desde la bisagra al tambor) 153.0 " 3893.0 mm Less
Tambor de la cizalladora de socavado en el piso 24.0 " 621.0 mm Less
Altura del protector superior sobre el cuerpo principal 24.0 " 620.0 mm Less
Espacio libre del túnel vertical 50.0 " 1277.0 mm Less

Rozadoras de brazo: RA860

Tipo Clasificación de la transmisión de 860 kW a 30,8 rpm y más Clasificación de la transmisión de 860 kW a 30,8 rpm y más Less
Tipo Diámetro máximo del tambor de 3.500 mm (138") Diámetro máximo del tambor de 3.500 mm (138") Less
Tipo Opción de velocidades del tambor Opción de velocidades del tambor Less
Tipo Completo con 32 mm (1,3") de calibre, a través del corte húmedo del eje PFF/PBF Completo con 32 mm (1,3") de calibre, a través del corte húmedo del eje PFF/PBF Less
Tipo Motores del cortador disponibles: 750 kW y 860 kW a 50 Hz (1.200 hp y 1.380 hp a 60 Hz) Motores del cortador disponibles: 750 kW y 860 kW a 50 Hz (1.200 hp y 1.380 hp a 60 Hz) Less
Tipo Capacidad máxima de aceite de 45 L (11,88 gal EE.UU.) en compartimientos de alta velocidad y 60 L (15,85 gal EE.UU.) en el epicicloidal Capacidad máxima de aceite de 45 L (11,88 gal EE.UU.) en compartimientos de alta velocidad y 60 L (15,85 gal EE.UU.) en el epicicloidal Less
Tipo Transductores de monitoreo integral Transductores de monitoreo integral Less
Tipo Protección de la transmisión del eje hueco Protección de la transmisión del eje hueco Less
Tipo Buje de tambor cuadrado (630 mm [24,8"] a través de las secciones planas) Buje de tambor cuadrado (630 mm [24,8"] a través de las secciones planas) Less

Unidades de acarreo: HU150

Velocidad máxima de la máquina 98.77 pie/min 30.11 m/min Less
Tiraje a velocidad máxima 537,97 kN/120.940 lb-pie (55,07 toneladas métricas/60,70 tons EE.UU.) 537,97 kN/120.940 lb-pie (55,07 toneladas métricas/60,70 tons EE.UU.) Less
Velocidad en tiraje máximo 49.39 pie/min 15.06 m/min Less
Tiraje total de la máquina 1.075,94 kN/241.881 lb-pie (110,15 toneladas métricas/121,42 tons EE.UU.) 1.075,94 kN/241.881 lb-pie (110,15 toneladas métricas/121,42 tons EE.UU.) Less
Tipo Disponible con freno de estacionamiento de la máquina Disponible con freno de estacionamiento de la máquina Less
Tipo Capacidad máxima de aceite de 25 L (7 gal EE.UU.) Capacidad máxima de aceite de 25 L (7 gal EE.UU.) Less
Tipo Transductores de monitoreo integral Transductores de monitoreo integral Less
Tipo Protección de la transmisión del eje hueco Protección de la transmisión del eje hueco Less
Tipo Disponible con codificador de posición de la máquina Disponible con codificador de posición de la máquina Less
Tipo Esta unidad tiene una potencia nominal del motor de transporte de 150 kW (201 hp) Esta unidad tiene una potencia nominal del motor de transporte de 150 kW (201 hp) Less
Tipo Enfriamiento integral del agua a 9 L/min (2 gal EE.UU./min) Enfriamiento integral del agua a 9 L/min (2 gal EE.UU./min) Less
Tipo Clasificación de potencia máxima de 150 kW (201 hp) Clasificación de potencia máxima de 150 kW (201 hp) Less
Tipo Reducción de la transmisión de 137:1 Reducción de la transmisión de 137:1 Less

Mando descendente: DD150

Tipo Diseño de mando descendente innovador y único Diseño de mando descendente innovador y único Less
Tipo Clasificación de la transmisión de 150 kW (201 hp) Clasificación de la transmisión de 150 kW (201 hp) Less
Tipo Tiraje máximo de acarreo 1.075 kN (123 tons EE.UU.) Tiraje máximo de acarreo 1.075 kN (123 tons EE.UU.) Less
Tipo Adecuado para todos los sistemas tipo de bastidor Adecuado para todos los sistemas tipo de bastidor Less
Tipo Conjunto de rueda (cartucho) de accionamiento superior modular removible Conjunto de rueda (cartucho) de accionamiento superior modular removible Less
Tipo Relación de mando descendente 22T - 27T - 31T - 11T (configuración de tres ruedas) Relación de mando descendente 22T - 27T - 31T - 11T (configuración de tres ruedas) Less
Tipo Zapata de captura con insertos de desgaste reemplazables, segura y fácil de reemplazar (exclusivas de Caterpillar) Zapata de captura con insertos de desgaste reemplazables, segura y fácil de reemplazar (exclusivas de Caterpillar) Less
Tipo Caja de engranajes completamente modular removible, manejable Caja de engranajes completamente modular removible, manejable Less

Paquete de potencia: PP3

Tipo Bomba de desplazamiento fijo, con una capacidad de 200 L/min (53 gal EE.UU. /min) Bomba de desplazamiento fijo, con una capacidad de 200 L/min (53 gal EE.UU. /min) Less
Tipo Presión del sistema de operación de 210 bar (3.046 lb/pulg²) Presión del sistema de operación de 210 bar (3.046 lb/pulg²) Less
Tipo Depósito hidráulico sólido con capacidad para 300 L (79 gal EE.UU.) Depósito hidráulico sólido con capacidad para 300 L (79 gal EE.UU.) Less
Tipo Esta unidad tiene una clasificación del motor de la bomba de 75 kW a 50 Hz (120 hp a 60 Hz) Esta unidad tiene una clasificación del motor de la bomba de 75 kW a 50 Hz (120 hp a 60 Hz) Less
Tipo Para usar con aceites hidráulicos que cumplen con la norma ISO 68 o ISO 100 Para usar con aceites hidráulicos que cumplen con la norma ISO 68 o ISO 100 Less
Tipo Disponible con banco de válvulas de 6 u 8 secciones (depende del requisito de la función) Disponible con banco de válvulas de 6 u 8 secciones (depende del requisito de la función) Less
Tipo Disponible con dos instalaciones de rozadoras de brazo de velocidad Disponible con dos instalaciones de rozadoras de brazo de velocidad Less
Tipo Transductores de monitoreo integral Transductores de monitoreo integral Less

Bastidor principal: MF4

Tipo Alta integridad estructural y la absorción de todas las fuerzas de corte y acarreo, que proporciona la máxima protección para todas las unidades principales Alta integridad estructural y la absorción de todas las fuerzas de corte y acarreo, que proporciona la máxima protección para todas las unidades principales Less
Tipo Máxima protección de cajas eléctricas, lo que proporciona el más alto nivel de integridad a prueba de incendios Máxima protección de cajas eléctricas, lo que proporciona el más alto nivel de integridad a prueba de incendios Less
Tipo Bastidor principal dividido en caso de limitaciones de transporte Bastidor principal dividido en caso de limitaciones de transporte Less
Tipo Versatilidad de la aplicación debido a la construcción completamente modular Versatilidad de la aplicación debido a la construcción completamente modular Less
Tipo Mejor acceso para mantenimiento y facilidad de revisión y reparación Mejor acceso para mantenimiento y facilidad de revisión y reparación Less

Protectores superiores activados hidráulicamente

Tipo Esta cizalladora puede estar equipada con protectores superiores activados hidráulicamente Esta cizalladora puede estar equipada con protectores superiores activados hidráulicamente Less

Caja de control eléctrico: ECB3

Tipo Este módulo a prueba de incendios contiene la mayoría de los componentes de control eléctrico y distribución de potencia de la cizalladora Este módulo a prueba de incendios contiene la mayoría de los componentes de control eléctrico y distribución de potencia de la cizalladora Less
Tipo Capacidad de transporte de corriente alta de 500 amperios y puede alojar cables móviles de hasta 240 mm2 (9,45 pulg2). Capacidad de transporte de corriente alta de 500 amperios y puede alojar cables móviles de hasta 240 mm2 (9,45 pulg2). Less
Tipo Todos los chasis internos se pueden “construir”, probar y almacenar en bancos. Todos los chasis internos se pueden “construir”, probar y almacenar en bancos. Less
Tipo Esta unidad contiene también fusibles HV, fuga a tierra y desconexiones visibles. Esta unidad contiene también fusibles HV, fuga a tierra y desconexiones visibles. Less
Tipo Un potente sistema de control PMC Evo-S con comunicación Ethernet de vanguardia y funcionalidad de copia de seguridad. Un potente sistema de control PMC Evo-S con comunicación Ethernet de vanguardia y funcionalidad de copia de seguridad. Less
Tipo Esta unidad contiene contactores de motor del cortador, disyuntores, transformador de control y control de corriente. Esta unidad contiene contactores de motor del cortador, disyuntores, transformador de control y control de corriente. Less
Tipo La caja contiene varios disyuntores LV que se pueden restablecer a través de la cubierta FLP, lo que reduce el tiempo de inactividad. La caja contiene varios disyuntores LV que se pueden restablecer a través de la cubierta FLP, lo que reduce el tiempo de inactividad. Less

Caja del transformador de acarreo: HTB3

Tipo El módulo contiene disyuntor del sistema de mando y dos mandos de inversor de 200 kW (268 hp), 600 VCA, con módulo de frenado regenerativo. El módulo contiene disyuntor del sistema de mando y dos mandos de inversor de 200 kW (268 hp), 600 VCA, con módulo de frenado regenerativo. Less
Tipo Este módulo a prueba de incendios contiene el transformador de acarreo principal 350 kVA, fuentes de alimentación y transformador auxiliar. Este módulo a prueba de incendios contiene el transformador de acarreo principal 350 kVA, fuentes de alimentación y transformador auxiliar. Less

Medidora de carbón montada en la máquina optativa: CS200

Tipo Clasificación de transmisión de 200 kW a 50 Hz (320 hp a 60 Hz) Clasificación de transmisión de 200 kW a 50 Hz (320 hp a 60 Hz) Less
Tipo Protección de la transmisión del eje hueco Protección de la transmisión del eje hueco Less
Tipo Velocidad del tambor de 200 rpm (240 a 60 Hz) Velocidad del tambor de 200 rpm (240 a 60 Hz) Less
Tipo Clasificación del motor disponible de 200 kW a 50 Hz (320 hp a 60 Hz) Clasificación del motor disponible de 200 kW a 50 Hz (320 hp a 60 Hz) Less
Tipo Enfriamiento integral del agua del motor y de la transmisión Enfriamiento integral del agua del motor y de la transmisión Less
Tipo Mando de maza de tambor cuadrado para tambor Mando de maza de tambor cuadrado para tambor Less
Tipo Completo con mecanismo de levantamiento antiimpactos (exclusivo de Caterpillar) Completo con mecanismo de levantamiento antiimpactos (exclusivo de Caterpillar) Less
Tipo Diámetro del tambor de 900 mm (35,5") sobre picos Diámetro del tambor de 900 mm (35,5") sobre picos Less

Rendimiento de cizalla

Con rozadoras de brazo y unidades de acarreo de alta potencia, las cizalladoras Cat cortan y cargan hasta 5.000 tons métricas (5.500 tons EE.UU.) por hora y más, según las condiciones mineras. El diseño exclusivo de bastidor principal de una pieza ofrece una integridad estructural y una vida útil máximas.


Mejoras clave

Las cizalladoras Cat incorporan numerosas características y beneficios nuevos, los cuales se presentan en las siguientes páginas por categoría.


Bastidor principal resistente.

El exclusivo bastidor principal de la cizalladora Cat es una de las características clave. La estructura fabricada del bastidor principal con articulaciones de rozadoras de brazo fundidas tiene como resultado un diseño extremadamente sólido no solo para adaptarse a las condiciones mineras más complejas y asegurar fiabilidad y una larga vida útil, sino también para manejar fuerzas de corte y acarreo incluso mayores en el futuro. El bastidor principal del modelo EL3000 está diseñado para permitir la modificación de rozadoras de brazos de 1.200 kW (1.930 hp) y unidades de transporte de 200 kW (320 hp). Se dispone de un bastidor principal dividido en caso de limitaciones de transporte.


Zapata de captura innovadora

Las zapatas de captura conectan la cizalladora al sistema de acarreo, parte del transportador de frente blindado, lo que permite que la cizalladora se transporte hacia arriba y abajo del frente.


Vida útil extendida

Los insertos tienen la misma área de desgaste que las zapatas convencionales y son articulados.


Mando descendente

Un innovador diseño de mando descendente tiene como resultado una vida útil más larga de los cojinetes, una mayor clasificación de engranajes y mayor modularidad para un mantenimiento simplificado. El ajuste de altura de la cizalladora es relativamente fácil y se logra con el reemplazo del mando descendente para permitir la adaptación a las diversas condiciones de las vetas.


Sistema de acarreo modular

Caterpillar ha desarrollado aún más su concepto de acarreo modular con una mayor clasificación de potencia, clasificación de engranaje, vida útil y redundancia de los cojinetes, lo que se traduce en intervalos de revisión más largos en función del uso típico. El sistema de acarreo es un diseño simple capaz de lograr velocidades de corte de hasta 32 m/min (105 pies/min), con una mejor fiabilidad y vida útil más larga.


Medidora de carbón

Las cizalladoras Cat se pueden suministrar con una medidora de carbón resistente optativa, que actualmente tiene hasta 200 kW (320 hp) de potencia instalada para lograr una máxima productividad en vetas altas o condiciones mineras difíciles.


Incluye más fuerza

La unidad de energía se rediseñó para proporcionar una mayor funcionalidad, un rendimiento optimizado y un mejor acceso a las unidades de filtración mediante una distribución simplificada. Las siguientes dos unidades son modulares, con unidades de cajón que facilitan el acceso y actualización.


Pruebas para confiabilidad

El tiempo de inactividad es extremadamente costoso para los operadores, los costos continúan sumándose mientras no hay producción. Por ello, Caterpillar asegura que nuestras cizalladoras con un diseño magnífico son idóneas para el trabajo.


Verificación de lubricación

Las rozadoras de brazo y las unidades de acarreo se someten a un intenso régimen de pruebas para establecer los requisitos de nivel de aceite óptimos para adaptarse a todas las condiciones mineras. Las unidades se montan en plataformas de prueba diseñadas específicamente que se ubican para simular la pendiente de la veta subterránea.


Pruebas de carga de bloque de resistencia

Este conjunto de pruebas se aplica a cargas mucho más pesadas que las que se encuentran en operaciones mineras normales, lo que asegura que la cizalladora pueda funcionar de manera segura según las clasificaciones de potencia instalada. Las rozadoras de brazos y unidades de acarreo se montan en plataformas de prueba específicamente diseñadas en una configuración de espalda con espalda impulsadas por un motor de prueba adecuado.


Pruebas de carga de producción

Después de una prueba de carga de bloque de resistencia exitosa, se utilizan las mismas plataformas de prueba para llevar a cabo pruebas de carga de producción de todas las rozadoras de brazo y unidades de acarreo.


Productividad comprobada

Esta extensa gama de pruebas garantiza la máxima disponibilidad posible de las cizalladoras en servicio y un máximo rendimiento de la inversión para su instalación de tajo largo.


Automatización líder en la industria del pionero en la automatización de vanguardia

Caterpillar ha desarrollado un sistema de automatización distribuida de vanguardia para el control, monitoreo y protección de la cizalladora. Su diseño modular permite configurarla para satisfacer las necesidades de control individuales, desde monitoreo básico y protección hasta automatización avanzada y transmisión de datos.


Potencia y flexibilidad

Con una gran potencia de cálculo instalada y simples actualizaciones a las nuevas características, la automatización de la cizalladora Cat es perfecta para el futuro. Los componentes se conectan a la red en lugar de conectarse directamente a una computadora central, lo que simplifica la instalación, el cableado, el mantenimiento y la solución de problemas.


La red es el control

El sistema de control de la cizalladora utiliza un bus Ethernet de última generación, que tiene como resultado una reducción importante en el cableado y un enorme aumento en la flexibilidad. No se producen problemas de interfaz, ya que el equipo conectado a la red solo tiene que poder comunicarse mediante el Protocolo de Internet.


Seguridad intrínseca

Una mayor cantidad de componentes diseñados para ser intrínsecamente seguros se traduce en una instalación más simple y un mantenimiento más rápido. Los nuevos módulos se basan en los módulos CIOS™ estandarizados, lo que tiene como resultado un enfoque de enchufar y utilizar respecto de las actualizaciones.


Visualización

La visualización no solo proporciona una representación gráfica de las condiciones operativas actuales, sino que también puede mostrar condiciones históricas y una pantalla gráfica de tendencias. Un tajo largo automatizado es un sistema muy complejo con muchos componentes que interactúan y generan datos con variación de tiempo.


VibraGuard™

VibraGuard™ permite al personal capacitado predecir el desgaste de los componentes de la máquina, evitar el tiempo de inactividad no planificado y establecer alarmas para advertir al operador si los componentes de la máquina monitoreada corren el riesgo de sufrir un daño. Esta protección integral permite una larga vida útil y alta disponibilidad de sus valiosos equipos mineros.


El control modular ofrece flexibilidad y potencia

PMC™ Evo-S lleva el rendimiento de un procesador de vanguardia a un nivel subterráneo. Diseñado por el líder en el mercado en automatización de cizalladoras, el paquete de automatización avanzada Cat permite un uso mejorado del personal en un ambiente seguro, con un rendimiento mejorado de cualquier sección de costura determinada, velocidades de acarreo más rápidas, administración frontal mejorada y vida en aumento de todos los equipos de tajo largo, incluidos transportadores AFC y protecciones.


EL4000 Equipos estándar

Trapping Shoe Ix

Sistema de lubricación central

PMC™ Evo-S

Conexión de datos del extremo de la puerta
  • Línea de alimentación
  • WLAN

EL4000 Equipos opcionales

Bastidor principal de múltiples piezas

Cubierta

Protecciones contra descascaramiento

Medidora de carbón
  • 100 kW
  • 200 kW

Zapata de captura Ix (intercambio de insertos)

Depurador de la cizalladora

Barras de rociado

Conexión de datos del extremo de la puerta
  • Fibra óptica

IPC

Automatización por zona “Navegador 1”

Automatización de cizalladora por estado “Navegador 2”

Automatización de tajo largo integrada con “Navegador 2 + 3” (solo con equipos de tajo largo Cat)

El “Navegador de tajo largo” para un mejor alineamiento frontal y control de horizonte incorpora tecnología LASC (solo con equipos de tajo largo Cat)

VibraGuard™

Cámaras

Monitoreo de condición