Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas

Además de sus rodillos de acero de primera clase, Caterpillar ofrece una exitosa gama de rodillos CEMA clase C, D y E hechos con una formula patentada de polietileno de alto peso molecular (high-molecular-weight polyethylene, HMWPE). Este producto se conoce como EXALON®. Aunque los rodillos de acero son efectivos en la mayoría de las aplicaciones de manipulación de materiales a granel, algunas aplicaciones se benefician con el uso del producto para rodillos EXALON®. Las aplicaciones de entornos altamente corrosivos, abrasivos y húmedos, y que tienen tendencia a la acumulación de material en el rodillo, son ideales para el rodillo EXALON®, así como también, para sus características y beneficios adicionales.


Operadores uniformes

Al estar basado en un tubo con concentricidad superior y mejorada por el maquinado final (policuerpo) para disminuir el desgaste de correa, el rodillo EXALON® ofrece un funcionamiento equilibrado y sin vibraciones.


Versátil y de bajo mantenimiento

Los rodillos EXALON® pueden adaptarse a cualquier bastidor; incluso a los de la competencia.


Calidad comprobada

Todos los rodillos Cat, EXALON® y acero, se procesan a través de un sistema de ensamble automatizado que prueba y registra el par rotacional, la desviación total del indicador y el juego axial.


EXALON®, beneficios a la vista

  • Certificado por MSHA (Mine Safety and Health Administration, Administración para la Seguridad y la Salud Minera): certificado para su uso subterráneo: IC-56/1 para la resistencia a las llamas, e IC-56/2 para la resistencia a las llamas y para la disipación de estática.
  • Duración en almacenamiento más prolongada: los rodillos EXALON® duran dos o tres veces más que los de acero en ambientes altamente corrosivos o abrasivos.
  • Bajo mantenimiento: Idler PAL® de Cat (Positive Automatic Lubrication, Lubricación Automática Positiva) garantiza una administración de engrase de larga vida útil.
  • Daño reducido a la correa: la superficie suave de PE minimiza el roce y el desgaste de la correa y funciona como una barra deslizante en el caso de atascamiento del cojinete. El hecho de que el cuerpo sea completamente de PE significa que no hay bordes "angulosos".