< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas
Ver descargas de productos
Responda para continuar. Responda para continuar Introduzca una dirección de correo electrónico válida.
Sí, deseo recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Independientemente de que decida recibir estas comunicaciones de marketing, Caterpillar seguirá enviando mensajes de servicio o transacciones, incluidos aquellos que se relacionen con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros.

Información general

El FH330 es la solución de minería dimensional de Caterpillar para aplicaciones bajas de carbón. Este es un producto resistente y comprobado que mueve bastante carbón. Hemos combinado su alta capacidad con la producción de nuestros Mineros Continuos CM210, CM220 y CM230 Cat para lograr eficiencia del sistema. Si la mina considera el acarreo continuo para procesar materiales, el FH330 Cat puede ser un enorme activo y herramienta de productividad para la operación.

Especificaciones

Unidades:
Altura de operación 0,9 a 1,3 m (36 a 50") 0,9 a 1,3 m (36 a 50") Less
Ancho del transportador 30.0 " 762.0 mm Less
Capacidad 900.0 tons EE.UU./h 816.0 toneladas métricas/h Less
Alturas de vetas 914 mm y más (36" y más) 914 mm y más (36" y más) Less

Pesos

Peso total vacío 40000.0 lb 18144.0 kg Less
Peso total con puente conectado en cada extremo 60000.0 lb 27216.0 kg Less
Peso del puente vacío 20000.0 lb 9072.0 kg Less

Capacidades

Capacidad del transportador: sin paneles laterales 15.0 tons EE.UU./min 13.6 toneladas métricas/min Less
Capacidad del transportador con paneles laterales 20.0 tons EE.UU./min 18.1 toneladas métricas/min Less
Tanque de aceite hidráulico 65.0 EE.UU. 246.0 L Less

Sistema hidráulico

Presión hidráulica 4425.0 lb/pulg² 30.5 bar Less

Potencia

Mando del transportador: estándar 2 a 22 kW (2 a 30 hp) 2 a 22 kW (2 a 30 hp) Less
Mando del transportador: retirado de bajo perfil (enfriado con líquido) 1 a 30 kW (1 a 40 hp) 1 a 30 kW (1 a 40 hp) Less
Impulsión de desplazamiento 1 a 56 kW (1 a 75 hp) 1 a 56 kW (1 a 75 hp) Less

Velocidades

Velocidad de cadena 300.0 pie/min 91.0 m/min Less
Velocidad de desplazamiento (variable) 0 a 20 m/min (0 a 65 pies/min) 0 a 20 m/min (0 a 65 pies/min) Less

Presiones sobre el suelo

Vacío 18.0 lb/pulg² 124.0 kPa Less
Cargado 26.0 lb/pulg² 179.0 kPa Less

Dimensiones

Desplazamiento de la carretilla 5.08 pies 1549.4 mm Less
Rotación del transportador de acarreo con carga en plataforma 90 grados desde el centro 90 grados desde el centro Less
Separación de vuelo de la cadena 18.0 " 457.2 mm Less
Altura de apilamiento sobre los puentes (sin placas laterales), extremo de recepción 28.0 " 711.2 mm Less
Altura de apilamiento sobre los puentes (sin placas laterales), extremo de descarga 28.0 " 711.2 mm Less
Profundidad del transportador De 152,4 mm hasta 254 mm (de 6" hasta 10") De 152,4 mm hasta 254 mm (de 6" hasta 10") Less
Espacio libre sobre el suelo 6.0 " 152.4 mm Less

Dimensiones de MBC

MBC: longitud total 29.0 pies 884.0 cm Less
MBC: ancho total 9.5 pies 293.0 cm Less
MBC: altura total 28.0 " 711.0 mm Less
MBC: longitud entre pivotes 26.0 pies 7924.8 mm Less
MBC: espacio libre sobre el suelo 6.0 " 152.4 mm Less
MBC: ancho del transportador 30.0 " 762.0 mm Less
MBC: longitud de la oruga (centro a centro) 80.5 " 2044.7 mm Less
MBC: ancho de la oruga 14.0 " 355.6 mm Less

Dimensiones del transportador de puente de acarreo con carga en plataforma

Acarreo con carga en plataforma: longitud total (sin 274 cm [9'] intermedios) 32.5 pies 9906.0 mm Less
Acarreo con carga en plataforma: longitud total (con 274 cm [9'] intermedios) 41.5 pies 12649.2 mm Less
Acarreo con carga en plataforma: ancho total en los motores 6.25 pies 1905.0 mm Less
Acarreo con carga en plataforma: altura total en el extremo de recepción 28.0 " 711.2 mm Less
Acarreo con carga en plataforma: rotación hacia dentro 90 grados en cada lado de la línea central 90 grados en cada lado de la línea central Less
Acarreo con carga en plataforma: profundidad del transportador sin placas laterales 6.0 " 152.4 mm Less
Acarreo con carga en plataforma: profundidad del transportador con placas laterales 10.0 " 254.0 mm Less

Dimensiones (aproximadas)

Longitud total 29.0 pies 884.0 cm Less
Ancho total 9.5 pies 293.0 cm Less
Ancho del transportador 30.0 " 762.0 mm Less
Altura entre el suelo y el chasis 28.0 " 711.0 mm Less
Ajuste de altura del techo De 889 mm a 1.117 mm (de 35" a 44") De 889 mm a 1.117 mm (de 35" a 44") Less
Longitud de cadena (centro a centro) 80.5 " 2044.7 mm Less
Espacio libre sobre el suelo 6.0 " 152.4 mm Less
Ancho de la cadena 14.0 " 355.6 mm Less
Longitud entre pasadores (longitud útil) 39.0 pies 11.8 m Less
Altura de apilamiento 28.0 " 711.2 mm Less
Ancho total en los motores 6.25 pies 1905.0 mm Less

Portador de puente móvil (MBC)

Hemos facilitado la operación del Portador de Puente Móvil FH330 con importantes características de seguridad.


Entorno del operador

Opciones en el asiento o con control remoto para la mina.


Transportadores de acarreo con carga en plataforma

Transportador de puente entre MBC.


Conexión de carretilla MBC

Mantiene el carbón en movimiento.


Carretilla de cola

Conexión a la correa del transportador.


Servicio y respaldo

Personas y piezas cuando las necesita.


Sistemas complementarios

Mejora de la producción gracias a la integración del sistema.


Finanzas para minería global

Su socio en soluciones financieras.


Job Site Solutions de Caterpillar

Una nueva forma de asociación.


FH330 Equipos estándar

Cabina MBC
  • Techo
  • Pantalla digital
  • Asiento
  • Placa de escalón de seguridad
  • Paradas de emergencia
  • Estación de control

Transportador de acarreo con carga en plataforma de 914,4 cm o 1.188,7 cm (30' o 39') con motores dobles de 22 kW (30 hp)

Pasador de conexión: 63,5 mm (2,5")

Carretilla MBC (se deben seleccionar los ajustes alto o bajo)

Voltaje del sistema eléctrico de 950 VCA

FH330 Equipos opcionales

Transportador: perfil bajo tanto en 914,4 cm como en 1.188,7 cm (30' o 39') con motor simple de 30 kW (40 hp)

Pasador de conexión: 76,2 mm (3") de servicio pesado

Estructura modular de bastidor rígido (RFM, Rigid Frame Modular): elegir la correa de 1.066 mm o 1.219,2 mm (42" o 48") de ancho

Material del control deslizante de RFM (polímero o resistente a la abrasión)

Sección de soporte de la polea trasera

Carretilla de cola

Manipuladores de cable Bretby

Placas laterales de 76,2 mm (3") en MBC y transportadores de acarreo con carga en plataforma

Remolques manipuladores de cables

Radio remoto

Opciones del sistema
  • Sistema de acarreo de cinco unidades conectadas (2 × MBC, 3 x transportadores de acarreo con carga en plataforma)
  • Sistema de acarreo de seis unidades no conectadas (2 × MBC, 1 MBC con tolva, 3 x transportadores de acarreo con carga en plataforma)
  • Sistema de acarreo de siete unidades conectadas (3 × MBC, 4 × transportadores de acarreo con carga en plataforma)
  • Sistema de acarreo de ocho unidades no conectadas (3 × MBC, 1 MBC con tolva, 4 × transportadores de acarreo con carga en plataforma)