< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas
Ver descargas de productos
Responda para continuar. Responda para continuar Introduzca una dirección de correo electrónico válida.
Sí, deseo recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Independientemente de que decida recibir estas comunicaciones de marketing, Caterpillar seguirá enviando mensajes de servicio o transacciones, incluidos aquellos que se relacionen con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros.

Información general

El resistente y potente CM210 Cat es único en la industria con su capacidad de vetas de baja altura 762 mm (30") y su enorme potencia. Hemos equilibrado la potencia total instalada de 575 kW (770 hp) para el esfuerzo de tracción y la potencia de corte. Como resultado, esta máquina es extremadamente productiva en carbón, y cuando la geología lo exija, cortará rocas para ayudarlo a quedarse en la veta o administrar los estados del suelo y el techo. El CM210 tiene un diseño de pluma cortadora único para pasadas de carbón de gran volumen. Hemos combinado esta capacidad de volumen con un sistema de transportador que tiene una capacidad de carga de 9 tons métricas a 11 tons métricas (10 tons EE.UU. a 12 tons EE.UU.) por minuto. Puede combinar esta máquina con varios de nuestros productos de transporte y utilitarios para lograr eficiencia en los sistemas.

Especificaciones

Unidades:
Alcance de minería 0,71 a 1,52 m (28 a 60") 0,71 a 1,52 m (28 a 60") Less
Peso 47,60 tons métricas (105.000 lb) 47,60 tons métricas (105.000 lb) Less
Potencia total 770.0 hp 575.0 kW Less

Intervalo de reparación más prolongado

Además de ofrecer características que proporcionan rendimiento superior, los mineros continuos Cat ofrecen una variedad completa de características de ingeniería que contribuyen a un servicio prolongado y confiable entre reparaciones.


Cortes eficientes

El control de desplazamiento infinitamente variable permite un control preciso de dirección, velocidad y tracción con un control independiente de ambos lados. Esta alta maniobrabilidad permite un posicionamiento más rápido y cortes óptimos, lo que aumenta la productividad.


Peso

Los mineros continuos Cat usan una placa de acero de 75 mm para el bastidor principal, 50 % más grueso que los de la competencia.


Facilidad de operación

Caterpillar ofrece una unidad de control de máquina diseñado para operar todo el minero continuo Cat. Basado en un controlador lógico programable (Programmable Logic Controller, PLC) de servicio en minas, este sistema de control y mando combina una producción de carbón maximizada con la seguridad del operador y un mínimo tiempo de inactividad.


Controles de nueva generación

El constante desarrollo de Caterpillar tiene como objetivo ofrecer operaciones de minería con controles confiables del nivel de complejidad que se adapte a sus necesidades.


Alta disponibilidad y poco mantenimiento

Las dimensiones de los componentes y los elementos estructurales (como motores, bombas, horquillas y pivotes), y su ubicación y embalaje garantizan la facilidad de mantenimiento, aumentan la disponibilidad de la máquina y reducen los costos de operación. Los mineros continuos Cat están fabricados para tener una larga duración.


Facilidad de mantenimiento

Los mineros continuos Cat están diseñados para facilitar el mantenimiento, lo que, a su vez, reduce los costos y aumenta la disponibilidad y la productividad. A diferencia de nuestra competencia principal, las cajas de engranajes del cabezal del cortador en las máquinas Cat son independientes.


Normalización de piezas

Los modelos CM220, CM230 y CM240 tienen componentes comunes, como cajas de engranajes del cabezal de recolección, motores del transportador, motores de desplazamiento, cajas de engranajes de desplazamiento, cajas eléctricas, sistema de control de radio, bomba hidráulica, motor de la bomba y conjuntos de cadenas tractoras. Los componentes comunes más importantes de los modelos CM330, CM340, CM345 y CM430 son cajas de engranajes del cabezal de recolección, motores del transportador, motores de desplazamiento, cajas de engranajes de desplazamiento, sistema de control de radio, bomba hidráulica, motor de la bomba, caja de engranajes del cabezal del cortador y conjuntos de cadenas tractoras.


Motores

Los motores están diseñados para una operación de servicio pesado de 50 Hz para no afectar la potencia, la velocidad ni la producción. Se evitan el recalentamiento y la falla de estos potentes motores mediante la protección de sobrecarga del motor electrónico.


Cajas de engranajes sólidos

Los sólidos engranajes están hechos de acero carbonizado de alta aleación con dientes rectificados para ofrecer precisión y una operación silenciosa. Las cajas de engranajes de entrada del cabezal del cortador reemplazables permiten el reemplazo rápido y económico de los componentes más susceptibles a presentar fallas debido a una lubricación inadecuada.


Baja frecuencia de reacondicionamiento

El intervalo de reacondicionamiento se maximiza mediante diversas medidas para reducir el desgaste. Todas las áreas de desgaste principales, incluida la pala, el transportador y la caja de engranajes del cortador, tienen camisas de revestimiento de carburo de cromo (CCO, Chrome Carbide Overlay) de 13 mm de larga duración.


CM210 Equipos estándar

Bastidor principal pesado para rigidez y estabilidad

Empuje independiente para ofrecer maniobrabilidad

Transportadores anchos para máximos índices de carga

Cadenas anchas para una máxima penetración y baja presión sobre el suelo

Radio remoto con auto-diagnósticos disponibles

Fácil acceso y bajo mantenimiento