Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas
Ver las descargas de productos
Por favor, conteste para continuar. Responda para continuar Introduzca una dirección de correo electrónico válida.
Sí, en el futuro deseo recibir comunicaciones de la empresa extendida y la red de distribuidores de Caterpillar.

Generalidades

Con un peso de 61,2 tons métricas (135.000 lb) y con un diseño compacto específico para operaciones de costuras bajas a medias, el Minero Continuo CM235 de Cat incorpora todas las características sólidas de la serie CM200, además de nuevas características y mejoras. Con 2 motores de 205 kW (2×275 hp) del cabezal del cortador, es el minero continuo más potente en su clase.

Especificaciones

Unidades:
Rango de minería 1.067 a 2.946 mm (42 a 116") 1.067 a 2.946 mm (42 a 116") Less
Peso 61,2 tons métricas (135.000 lb) 61,2 tons métricas (135.000 lb) Less
Potencia total 940.0 hp 701.0 kW Less

Potencia

Potencia del cabezal cortador 550.0 hp 410.0 kW Less
Potencia total 940.0 hp 701.0 kW Less

Dimensiones en operación

Alcance máximo 10.67 pie 3251.0 mm Less
Espacio libre sobre el suelo 9.0 pulg 229.0 mm Less
Longitud desde el tope posterior al frente 26.77 pie 8160.0 mm Less
Altura mínima 36.0 pulg 914.0 mm Less
Rango de minado (recomendado) 1.067 a 2.946 mm (42 a 116") 1.067 a 2.946 mm (42 a 116") Less

Dimensiones de transporte

Ancho del bastidor (sobre los rieles de fricción) 10.75 pie 3277.0 mm Less
Altura (sobre el ducto del purificador) 36.0 pulg 914.0 mm Less
Longitud total 36.25 pie 11049.0 mm Less

Peso de la máquina

Peso 61,2 tons métricas (135.000 lb) 61,2 tons métricas (135.000 lb) Less
Peso (total) 61,2 tons métricas (135.000 lb) 61,2 tons métricas (135.000 lb) Less

Nivel de corte

0 al corte máximo [2,8 m3/seg (6.500 pies3/min) purificador] 914 a 3.251 mm (36 a 128") 914 a 3.251 mm (36 a 128") Less

Profundidad de corte

Diámetro de tambor de corte 36.0 pulg 914.0 mm Less
Ancho del tambor de corte 11.75 pie 3581.0 mm Less
Potencia de corte: motores (clasificación de una hora) 2×205 kW (2×275 hp) 2×205 kW (2×275 hp) Less

Unidad de carga

Profundidad del transportador 6.0 pulg 152.0 mm Less
Potencia del transportador: motores (clasificación de una hora) 2×45 kW (2×60 hp) 2×45 kW (2×60 hp) Less
Ancho del transportador 38.0 pulg 965.0 mm Less
Capacidad de carga 14 a 29 tons métricas/min (15 a 32 tons EE.UU./min) 14 a 29 tons métricas/min (15 a 32 tons EE.UU./min) Less
Método de carga CLA de 6 puntas CLA de 6 puntas Less

Unidad de tracción

Longitud del montaje de oruga 9.5 pie 2896.0 mm Less
Ancho de cadena de oruga 20.0 pulg 508.0 mm Less
Velocidad de la oruga 0 a 26 m/min (0 a 85 fpm) 0 a 26 m/min (0 a 85 fpm) Less
Presión sobre el suelo 29.6 lb/pulg² 204.0 kPa Less
Potencia de la tracción: AC/VFD (clasificación de una hora) 2×82 kW (2×110 hp) 2×82 kW (2×110 hp) Less

Unidad de la bomba

Potencia de la bomba: motor (clasificación de una hora) 1×37 kW (1×50 hp) 1×37 kW (1×50 hp) Less

Supresión de polvo opcional

Potencia del ventilador: motor 1×22 kW (1×30 hp) 1×22 kW (1×30 hp) Less
Montaje de lavador Montado en la parte superior, doble admisión (descarga bidireccional) Montado en la parte superior, doble admisión (descarga bidireccional) Less
Capacidad del lavador 2,8 m3/seg (6.000 pies3/min) 2,8 m3/seg (6.000 pies3/min) Less
Tipo de lavador Base húmeda Base húmeda Less

Sistema eléctrico

Sistema de control Basado en procesador/control radio remoto Basado en procesador/control radio remoto Less
Voltaje de la máquina (voltajes internacionales disponibles) 950V CA 60 Hz 950V CA 60 Hz Less

Potencia total instalada

Clasificación de una hora sin lavador 940.0 hp 701.0 kW Less

Bastidor principal


Tracción

Minero continuo en su clase


Cabezal cortador


Cabezal recolector y transportador


Sistemas de control


Tecnología VFD


Estado de la máquina y seguridad


Facilidad de servicio