< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas
Ver descargas de productos
Responda para continuar. Responda para continuar Introduzca una dirección de correo electrónico válida.
Sí, deseo recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Independientemente de que decida recibir estas comunicaciones de marketing, Caterpillar seguirá enviando mensajes de servicio o transacciones, incluidos aquellos que se relacionen con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros.

Información general

El Minero Continuo CM445 de Cat® está diseñado para aplicaciones de minería que abarcan desde 1.626 mm (64") hasta 3.810 mm (150") cuando se requieren mayores relaciones de peso a potencia para funcionar en condiciones de minería de corte difícil. El cortador de cabezal resistente hace que el modelo CM445 sea el minero de preferencia para cortar carbón, trona y potasa.

Especificaciones

Unidades:
Alcance de minería 1.651 a 3.480 mm (65 a 137") 1.651 a 3.480 mm (65 a 137") Less
Peso 85,7 tons métricas (189.000 lb) 85,7 tons métricas (189.000 lb) Less
Potencia total 1185.0 hp 884.0 kW Less

Potencia

Potencia del cabezal cortador 670.0 hp 500.0 kW Less
Potencia total 1185.0 hp 884.0 kW Less

Dimensiones en operación

Alcance máximo 12.42 pies 3785.0 mm Less
Espacio libre sobre el suelo 9.0 " 229.0 mm Less
Longitud desde el tope posterior al frente 28.32 pies 8631.0 mm Less
Altura mínima 59.0 " 1499.0 mm Less
Alcance de minado (recomendado) 1.651 a 3.480 mm (65 a 137") 1.651 a 3.480 mm (65 a 137") Less

Dimensiones de transporte

Ancho del bastidor (sobre los rieles de fricción) 11.23 pies 3424.0 mm Less
Altura (sobre la línea de la cubierta) 55.0 " 1394.0 mm Less
Longitud total 37.83 pies 11530.0 mm Less

Peso de la máquina

Peso (total) 85,7 tons métricas (189.000 lb) 85,7 tons métricas (189.000 lb) Less

Nivel de corte

0 al corte máximo 1.492 a 3.989 mm (58,75 a 157") 1.492 a 3.989 mm (58,75 a 157") Less

Profundidad de corte

Diámetro de tambor de corte 44.0 " 1118.0 mm Less
Ancho del tambor de corte 11.75 pies 3581.0 mm Less
Potencia de corte: motores (clasificación de una hora) 2×209 kW (2×280 hp) 2×209 kW (2×280 hp) Less

Unidad de carga

Profundidad del transportador 12.0 " 305.0 mm Less
Potencia del transportador: motores (clasificación de una hora) 2×48 kW (2×65 hp) 2×48 kW (2×65 hp) Less
Ancho del transportador 38.0 " 965.0 mm Less
Capacidad de carga 14 a 35 tons métricas/min (15 a 39 tons EE.UU./min) 14 a 35 tons métricas/min (15 a 39 tons EE.UU./min) Less
Método de carga Brazos de carga centrífugos de 3 puntas Brazos de carga centrífugos de 3 puntas Less

Unidad de tracción

Longitud del montaje de oruga 11.65 pies 3551.0 mm Less
Ancho de cadena de oruga 22.0 " 559.0 mm Less
Velocidad de la oruga 0 a 23 m/min (0 a 75 pies/min) 0 a 23 m/min (0 a 75 pies/min) Less
Presión sobre el suelo 30.7 lb/pulg² 212.0 kPa Less
Potencia de tracción: AC/VFD (clasificación de una hora) 2×82 kW (2×110 hp) 2×82 kW (2×110 hp) Less

Unidad de la bomba

Potencia de la bomba: motores (clasificación de una hora) 1×48 kW (1×65 hp) 1×48 kW (1×65 hp) Less

Supresión de polvo opcional

Corriente del ventilador: motor 1×30 kW (1×40 hp) 1×30 kW (1×40 hp) Less
Montaje de lavador Montado en la parte superior Montado en la parte superior Less
Capacidad del lavador 4,7 m3/seg (10.000 pies3/min) 4,7 m3/seg (10.000 pies3/min) Less
Tipo de lavador Base húmeda Base húmeda Less

Sistema eléctrico

Sistema de control Basado en procesador/radio control remoto Basado en procesador/radio control remoto Less
Voltaje de la máquina (voltajes internacionales disponibles) 995 V CA 60 Hz 995 V CA 60 Hz Less

Potencia total instalada

Clasificación de una hora sin lavador 975.0 hp 727.0 kW Less

Bastidor principal


Tracción


Cabezal cortador


Cabezal recolector y transportador


Sistemas de control


Tecnología VFD


Estado de la máquina y seguridad


Facilidad de servicio