< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas
Ver descargas de productos
Responda para continuar. Responda para continuar Introduzca una dirección de correo electrónico válida.
Sí, deseo recibir futuras comunicaciones de Caterpillar y su red de distribuidores

Información general

Los remolques frontales maniobrables y flexibles a batería están diseñados para maximizar la capacidad de carga en una altura de costura determinada. Están equipados con el sistema de mando HiPac 10 VFD, que aumenta la velocidad de desplazamiento, mejora el tiempo de ciclo de acarreo y ofrece más trabajo por descarga de batería. Los operadores están cómodos y seguros en un espacio cerrado de acero grueso con una clara vista delantera y trasera. El brazo de control y los controles tipo pala convenientes del operador permiten obtener productividad. Y para cambiar de sentido, los operadores simplemente deben girar su cuerpos.

Especificaciones

Unidades:
Altura de operación 0,99 a 1,52 m (39 a 60") 0,99 a 1,52 m (39 a 60") Less
Máx. Capacidad de transporte 9 tons métricas (10 tons EE.UU.), 15 m3 (530 pies3) 9 tons métricas (10 tons EE.UU.), 15 m3 (530 pies3) Less
Tipo de energía Batería Batería Less
Peso vacío 41.0 toneladas cortas 37.2 toneladas Less
Motor N/C N/C Less
Espacio libre sobre el suelo 254 o 305 mm (10 o 12") 254 o 305 mm (10 o 12") Less
Tiempo de descarga 24.0 Segundos 24.0 Segundos Less
Máx. Velocidad de desplazamiento 5.0 millas/h 8.0 km/h Less
Longitud total (con compuerta de cola) 39.0 pie 11.89 m Less
Ancho total 12.0 pie 3.66 m Less
Potencia Motores de CC dobles de 26 kW (35 hp) Motores de CC dobles de 26 kW (35 hp) Less
Rueda/neumáticos 889 o 965 mm (35 o 38") 889 o 965 mm (35 o 38") Less

Datos generales

Capacidad de carga 10.0 toneladas cortas 9.0 toneladas Less
Tipo de energía Batería Batería Less

Distancia entre ejes

Pesos vacíos: con batería 64-SS100-25 69500.0 lb 31524.0 kg Less
Pesos vacíos: con batería 64-SS85-25 68000.0 lb 30844.0 kg Less
Pesos vacíos: sin batería 52900.0 lb 23995.0 kg Less

Peso bruto del vehículo de diseño

Capacidad de pies cúbicos: (carga útil máxima calculada): colmada sin suplementos laterales 436.0 pie³ 12.34 m³ Less
Capacidad de pies cúbicos: (carga útil máxima calculada): capacidad a ras 221.0 pie³ 6.25 m³ Less

Radio de giro

Tiempo de descarga 24 segundos 24 segundos Less
Articulación de la dirección 120 grados totales 120 grados totales Less
Articulación de compensación en terreno (+) 15 grados/(-) 10 grados (+) 15 grados/(-) 10 grados Less
Velocidad de desplazamiento (la velocidad variará según las condiciones del suelo) 0 a 8,04 km/h (0 a 5 mph) 0 a 8,04 km/h (0 a 5 mph) Less

Sistema hidráulico y controles

Componentes Amortiguación del elevador de batería afinado para comodidad de desplazamiento Amortiguación del elevador de batería afinado para comodidad de desplazamiento Less
Componentes Circuito abierto con sistema hidráulico de bomba de engranajes Circuito abierto con sistema hidráulico de bomba de engranajes Less
Componentes Diseño y ubicación de los que facilita el servicio y/o mantenimiento, y menos componentes hidráulicos y mangueras Diseño y ubicación de los que facilita el servicio y/o mantenimiento, y menos componentes hidráulicos y mangueras Less
Componentes Válvulas compensadoras de equilibrio de traba de carga del elevador de batería para seguridad Válvulas compensadoras de equilibrio de traba de carga del elevador de batería para seguridad Less

Sistema hidráulico

Cilindro de cambio de batería Dos (2) cilindros de doble acción con sistema de alivio de amortiguación de 63,5 mm (2,5"). Dos (2) cilindros de doble acción con sistema de alivio de amortiguación de 63,5 mm (2,5"). Less
Bomba Sistema hidráulico principal, bomba de engranajes directamente conectado al motor de la bomba a 16.054 kPa (2.300 lb/pulg²) Sistema hidráulico principal, bomba de engranajes directamente conectado al motor de la bomba a 16.054 kPa (2.300 lb/pulg²) Less
Bomba Controlado por un manómetro del sistema principal relleno con glicerina Controlado por un manómetro del sistema principal relleno con glicerina Less
Motor de la bomba Motor de corriente alterna: unidad a prueba de explosión totalmente cerrada, de acuerdo con la MSHA; enfriamiento no ventilado; Motor de corriente alterna: unidad a prueba de explosión totalmente cerrada, de acuerdo con la MSHA; enfriamiento no ventilado; Less
Motor de la bomba Motor de servicio en minas de bastidor laminado Motor de servicio en minas de bastidor laminado Less
Depósito Depósito con capacidad de 189,27 L (50 gal EE.UU.) equipado con respiradero y colador de succión removible. Depósito con capacidad de 189,27 L (50 gal EE.UU.) equipado con respiradero y colador de succión removible. Less
Cilindro de la dirección Dos (2) cilindros de doble acción con varillas forjadas de 63,5 mm (2,5"). Equipado con sistema de alivio de amortiguación int Dos (2) cilindros de doble acción con varillas forjadas de 63,5 mm (2,5"). Equipado con sistema de alivio de amortiguación int Less
Banco de válvulas De tipo paralelo de cinco secciones equipado con manómetro relleno con glicerina De tipo paralelo de cinco secciones equipado con manómetro relleno con glicerina Less
Banco de válvulas Funciones: • Expulsar/Retraer • Articulación vertical (compensación del terreno) • Elevador de batería (cambiador) • Funciones: • Expulsar/Retraer • Articulación vertical (compensación del terreno) • Elevador de batería (cambiador) • Less

Tren de impulsión

Diseño Dos diseños de propiedad exclusiva Dos diseños de propiedad exclusiva Less
Diseño Reductores primarios paralelos de reducción doble equipados con freno de discos sumergidos en aceite múltiples integrales y se Reductores primarios paralelos de reducción doble equipados con freno de discos sumergidos en aceite múltiples integrales y se Less
Diseño Montados en un extremo de las ruedas planetarias de diseño patentado Montados en un extremo de las ruedas planetarias de diseño patentado Less

Tren de impulsión eléctrico

Componentes Pantalla de diagnóstico e información de la interfaz del operador Pantalla de diagnóstico e información de la interfaz del operador Less
Componentes Mando de tracción de frecuencia variable Mando de tracción de frecuencia variable Less
Componentes Suministro eléctrico CC de la batería de ácido de plomo Suministro eléctrico CC de la batería de ácido de plomo Less
Componentes Motor de bomba de inductancia CA de servicio de inversor de 36 Kw (48 hp) Motor de bomba de inductancia CA de servicio de inversor de 36 Kw (48 hp) Less
Componentes Sistema de control con acelerador y manija de control de la interfaz del operador Sistema de control con acelerador y manija de control de la interfaz del operador Less
Componentes Motor de tracción de inductancia CA de 56 Kw (75 hp) Motor de tracción de inductancia CA de 56 Kw (75 hp) Less

Frenos

Freno automático Sistema con liberación hidráulica y accionamiento por resorte controlado por solenoide eléctrico/hidráulico Sistema con liberación hidráulica y accionamiento por resorte controlado por solenoide eléctrico/hidráulico Less
Freno automático Equipado con frenos de múltiples discos sumergidos en aceite completamente herméticos en cada unidad de mando Equipado con frenos de múltiples discos sumergidos en aceite completamente herméticos en cada unidad de mando Less
Freno automático Equipado con desconexión del freno de bomba manual y manómetro relleno con glicerina Equipado con desconexión del freno de bomba manual y manómetro relleno con glicerina Less
Servicio Dos (2) frenos de múltiples discos sumergidos en aceite hidráulicos Dos (2) frenos de múltiples discos sumergidos en aceite hidráulicos Less

Bastidor

Tipo Servicio pesado con plegados utilizados donde corresponde para reducir la cantidad de esfuerzos indeterminados de las soldaduras Servicio pesado con plegados utilizados donde corresponde para reducir la cantidad de esfuerzos indeterminados de las soldaduras Less

Sección central

Tipo Fabricado con acero soldado para servicio pesado con unión de articulación, con pasadores de pivote de acero Fabricado con acero soldado para servicio pesado con unión de articulación, con pasadores de pivote de acero Less
Tipo Clasificación de carga axial de 261.269 kg (576.000 lb) Clasificación de carga axial de 261.269 kg (576.000 lb) Less
Tipo Cojinete de tope de pivote de autoalineación horizontal en la articulación y el cojinete de bolas en la articulación secundar Cojinete de tope de pivote de autoalineación horizontal en la articulación y el cojinete de bolas en la articulación secundar Less

Cargador de batería

Tipo Sistema de cambio de baterías al nivel del suelo Sistema de cambio de baterías al nivel del suelo Less
Tipo No se requieren soportes de batería. No se requieren soportes de batería. Less
Tipo Sistema integral hidráulico que incluye 2 brazos del elevador de batería independientes que funcionan simultáneamente durante Sistema integral hidráulico que incluye 2 brazos del elevador de batería independientes que funcionan simultáneamente durante Less

Compartimiento del operador

Características Restablecimiento de la palanca del disyuntor manual Restablecimiento de la palanca del disyuntor manual Less
Características Protección de la cabeza y espalda de altura completa Protección de la cabeza y espalda de altura completa Less
Características Asiento del operador de servicio pesado, ajustable, con diseño ergonómico Asiento del operador de servicio pesado, ajustable, con diseño ergonómico Less
Características Palanca de control de diseño ergonómico, para control con una sola mano del remolque frontal Palanca de control de diseño ergonómico, para control con una sola mano del remolque frontal Less
Características Pedal del interruptor del acelerador operado con el pie derecho Pedal del interruptor del acelerador operado con el pie derecho Less
Características Interruptores de cinta de pánico dobles que quitan la energía al sistema eléctrico y aplica el freno automático Interruptores de cinta de pánico dobles que quitan la energía al sistema eléctrico y aplica el freno automático Less
Características Señal de advertencia Señal de advertencia Less
Características Manija de dirección mecánica para zurdos Manija de dirección mecánica para zurdos Less
Características Manija de articulación vertical para diestros (compensación del terreno) Manija de articulación vertical para diestros (compensación del terreno) Less
Características Manija de cambiador de batería derecha Manija de cambiador de batería derecha Less
Características Manija de bloqueo/desbloqueo de batería derecha Manija de bloqueo/desbloqueo de batería derecha Less
Características Manija de flotación de la batería derecha (ubicada independientemente del banco de válvulas) Manija de flotación de la batería derecha (ubicada independientemente del banco de válvulas) Less
Características Pedal del freno para el pie izquierdo Pedal del freno para el pie izquierdo Less
Características Medidores rellenos de glicerina de fácil visibilidad Medidores rellenos de glicerina de fácil visibilidad Less
Características Entrada y salida laterales Entrada y salida laterales Less

Manuales de manipulación

Tipos Un CD LinkOne, que incluye todos los manuales anteriores en formato electrónico Un CD LinkOne, que incluye todos los manuales anteriores en formato electrónico Less
Tipos Manuales de dos partes Manuales de dos partes Less
Tipos Dos cuadros de mantenimiento de la batería Dos cuadros de mantenimiento de la batería Less
Tipos Dos guías de solución de problemas eléctricos Dos guías de solución de problemas eléctricos Less
Tipos Dos manuales de mantenimiento de la batería Dos manuales de mantenimiento de la batería Less
Tipos Dos manuales de operación y mantenimiento preventivo Dos manuales de operación y mantenimiento preventivo Less

Dimensiones (aproximadas)

Alto del bastidor 914 a 990 mm (36 a 39") 914 a 990 mm (36 a 39") Less
Espacio libre sobre el suelo: con neumáticos de 35" 8.0 pulg 194.0 mm Less
Radio de giro interior 11.81 pie 3.6 m Less
Altura mínima del techo: con neumáticos de 35" 43.0 pulg 1092.0 mm Less
Ancho mínimo de entrada 15.16 pie 4.62 m Less
Altura de operación 1.066 a 1.524 mm (42 a 60") 1.066 a 1.524 mm (42 a 60") Less
Radio de giro exterior 24.64 pie 7.51 m Less
Longitud total 38.88 pie 11850.0 mm Less
Remolque 10.83 pie 3302.0 mm Less
Altura del bastidor del remolque: con neumáticos de 35" 36.0 pulg 914.0 mm Less
Altura del remolque: con neumáticos de 35" en la parte superior de fondo falso 38.0 pulg 954.0 mm Less
Ancho: plataforma ampliada 11.14 pie 3395.0 mm Less

Características principales


Libertad de movimiento

Los remolques frontales sin cables tienen muchas ventajas en comparación con los vehículos lanzadera impulsados con cables: tienen más libertad de movimiento debido a que no hay cables de remolque y el recorrido no se limita a la longitud del cable, que generalmente es de 200 metros o menos.


Llena de energía

Debido a su productividad y su flexibilidad superiores, Caterpillar se ha centrado en los remolques frontales diesel y a batería.


La ley de aire limpio

Los remolques frontales a batería Cat® no cargan de emisiones o calor el entorno de la mina. Debido al control de potencia infinitamente variable, son los vehículos ideales para condiciones donde el calor, las emisiones y el ruido afectarían el trabajo, y donde es necesario un vehículo flexible.


Tecnología de mando de avanzada

Desde su introducción en el mercado, los remolques frontales Cat han liderado la industria con una tecnología de mando de avanzada. La innovación más reciente de Caterpillar es el sistema de control HiPAC 10 VFD, que impulsa la tracción motriz y los sistemas hidráulicos, y proporciona al operador información de administración de la máquina.


Cabinas de mando con diseño ergonómico

El compartimiento del operador proporciona un entorno de trabajo seguro y cómodo. Se proporcionan líneas de vista clara en las partes delantera, trasera y laterales.


Diseño del bastidor

La solidez y la durabilidad son los elementos clave en la vida útil de un remolque a batería. Mediante el uso del análisis de elementos finitos, cada bastidor Cat está diseñado para ofrecer la máxima resistencia sin agregar peso que reduce la potencia.


Sección central de cojinetes de bolas de servicio pesado

Los remolques frontales Cat ofrecen las secciones centrales más sólidas del mercado y oscilación superior en condiciones difíciles. Los cojinetes de oscilación del elemento de laminación garantizan un seguimiento sin problemas del contorno del suelo de las ruedas motrices para ofrecer la máxima tracción.


Tren de impulsión de servicio en minas probado

Los remolques frontales Cat tienen motores dobles trifásicos de 56 kW (75 hp) de CA.


Un paquete potente

La batería East Penn de Cat se creó para tener una vida útil prolongada y proporciona el menor costo de propiedad de la industria.


FH110 Equipos estándar

• Each design maximizes payloads in a given seam height.

• La verdadera geometría de seguimiento mejora la maniobrabilidad y disminuye el tiempo de ciclo del acarreo.

• El sistema de mando HiPAC 10 VFD de Cat aumenta la velocidad de desplazamiento con y sin carga, lo que mejora el tiempo de ciclo del acarreo, permite realizar más trabajo por carga de batería y proporciona un sistema de administración de la máquina.

• La ausencia de cables de remolque da lugar a una flexibilidad sin límites cuando se atraviesa la mina y al trasladarse desde o hacia la superficie.

• Los operadores están cómodos y seguros en un espacio cerrado de acero grueso con una clara vista delantera y trasera.

• Los remolques frontales tienen baterías East Penn Deka, que proporcionan el mayor nivel de rendimiento y productividad.

FH110 Equipos opcionales

• Receptáculos/cables de cambio/enchufes de la batería

• Cargadores

• Reducción de velocidad del motor a batería

• Protección del controlador

• Protección del motor de la bomba

• Protección de las ruedas

• Adaptadores de extensión del techo

• Llenado de energía

Cat® Dealer Service

Compre las piezas que necesite para sus equipos Cat® y obtenga todo el apoyo y compromiso de su distribuidor Cat local.

Póngase en contacto con su distribuidor local
Financiamiento y seguros

Usted puede contar con Cat Financial para proporcionar las mejores soluciones financieras, construidas sólo para usted.

Vea nuestras Ofertas