< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas
Ver descargas de productos
Responda para continuar. Responda para continuar Introduzca una dirección de correo electrónico válida.
Sí, en el futuro deseo recibir comunicaciones (p. ej., por correo electrónico) de la empresa extendida y la red de distribuidores de Caterpillar.

Información general

Los remolques frontales maniobrables y flexibles a batería están diseñados para maximizar la capacidad de carga en una altura de costura determinada. Están equipados con el sistema de mando HiPac 10 VFD, que aumenta la velocidad de desplazamiento, mejora el tiempo de ciclo de acarreo y ofrece más trabajo por descarga de batería. Los operadores están cómodos y seguros en un espacio cerrado de acero grueso con una clara vista delantera y trasera. El brazo de control y los controles tipo pala convenientes del operador permiten obtener productividad. Y para cambiar de sentido, los operadores simplemente deben girar sus cuerpos.

Especificaciones

Unidades:
Altura de operación 1,42-2,13 m (56-84") 1,42-2,13 m (56-84") Less
Máx. Capacidad de transporte 17 toneladas métricas (19 tons EE.UU.) 17 toneladas métricas (19 tons EE.UU.) Less
Tipo de energía Batería Batería Less
Peso vacío 42.5 toneladas cortas 38.6 toneladas Less
Motor N/D N/D Less
Espacio libre sobre el suelo 305 o 356 mm (12 o 14") 305 o 356 mm (12 o 14") Less
Tiempo de descarga 24.0 Segundos 24.0 Segundos Less
Máx. Velocidad de desplazamiento 6.0 millas/h 9.65 km/h Less
Longitud total (con compuerta de cola) 40.42 pie 12.32 m Less
Ancho total 11.19 pie 3.41 m Less
Potencia Motores de CA dobles de 56 kW (75 hp) Motores de CA dobles de 56 kW (75 hp) Less
Rueda/neumáticos 1.118 o 1.270 mm (44 o 50") 1.118 o 1.270 mm (44 o 50") Less

Libertad de movimiento

Los remolques frontales sin cables tienen muchas ventajas en comparación con los vehículos lanzadera impulsados con cables: tienen más libertad de movimiento debido a que no hay cables de remolque y el recorrido no se limita a la longitud del cable, que generalmente es de 200 metros o menos.


Llena de energía

Debido a su productividad y su flexibilidad superiores, Caterpillar se ha centrado en los remolques frontales diesel y a batería.


La ley de aire limpio

Los remolques frontales a batería Cat® no cargan de emisiones o calor el entorno de la mina. Debido al control de potencia infinitamente variable, son los vehículos ideales para condiciones donde el calor, las emisiones y el ruido afectarían el trabajo, y donde es necesario un vehículo flexible.


Tecnología de mando de avanzada

Desde su introducción en el mercado, los remolques frontales Cat han liderado la industria con una tecnología de mando de avanzada. La innovación más reciente de Caterpillar es el sistema de control HiPAC 10 VFD, que impulsa la tracción motriz y los sistemas hidráulicos, y proporciona al operador información de administración de la máquina.


Cabinas de mando con diseño ergonómico

El compartimiento del operador proporciona un entorno de trabajo seguro y cómodo. Se proporcionan líneas de vista clara en las partes delantera, trasera y laterales.


Diseño del bastidor

La solidez y la durabilidad son los elementos clave en la vida útil de un remolque a batería. Mediante el uso del análisis de elementos finitos, cada bastidor Cat está diseñado para ofrecer la máxima resistencia sin agregar peso que reduce la potencia.


Sección central de cojinetes de bolas de servicio pesado

Los remolques frontales Cat ofrecen las secciones centrales más sólidas del mercado y oscilación superior en condiciones difíciles. Los cojinetes de oscilación del elemento de laminación garantizan un seguimiento sin problemas del contorno del suelo de las ruedas motrices para ofrecer la máxima tracción.


Tren de impulsión de servicio en minas probado

Los remolques frontales Cat tienen motores dobles trifásicos de 56 kW (75 hp) de CA.


Un paquete potente

La batería East Penn de Cat se creó para tener una vida útil prolongada y proporciona el menor costo de propiedad de la industria.


FH120 Equipos estándar

• Cada diseño maximiza las cargas en una altura de costura determinada.

• La verdadera geometría de seguimiento mejora la maniobrabilidad y disminuye el tiempo de ciclo del acarreo.

• El sistema de mando HiPAC 10 VFD de Cat aumenta la velocidad de desplazamiento con y sin carga, lo que mejora el tiempo de ciclo del acarreo, permite realizar más trabajo por carga de batería y proporciona un sistema de administración de la máquina.

• La ausencia de cables de remolque da lugar a una flexibilidad sin límites cuando se atraviesa la mina y al trasladarse desde o hacia la superficie.

• Los operadores están cómodos y seguros en un espacio cerrado de acero grueso con una clara vista delantera y trasera.

• Los remolques frontales tienen baterías East Penn Deka, que proporcionan el mayor nivel de rendimiento y productividad.

FH120 Equipos opcionales

• Paneles laterales

• Receptáculos/cables de cambio/enchufes de la batería

• Cargadores

• Baterías

• Protección del controlador

• Protección del motor de la bomba

• Adaptadores de extensión del techo