< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas
Ver descargas de productos
Responda para continuar. Responda para continuar Introduzca una dirección de correo electrónico válida.
Sí, deseo recibir futuras comunicaciones de Caterpillar y su red de distribuidores

Información general

Nuestros remolques diesel están diseñados para ofrecer una capacidad de acarreo máxima en pendientes o condiciones de suelo difíciles. Estos remolques cumplen las nuevas regulaciones con respecto a la parada en caso de incendio, normas de frenos y muestras de emisiones de escape, y usan los mismos componentes de impulsión y paquete de potencia que la gama de máquinas LHD. Las características incluyen una unidad de mando confiable y resistente con un sistema de mando sin cadenas; dirección hidráulica de respuesta rápida y verdadera geometría de seguimiento para proporcionar una maniobrabilidad óptima y un motor diesel turboalimentado postenfriado de 4 ciclos, con servotransmisión de 4 velocidades de pulsador manual o electrónico con modo de avance/retroceso.

Especificaciones

Unidades:
Altura de operación 1,80 m (71") 1,80 m (71") Less
Máx. Capacidad de transporte 20 tons métricas (22 tons EE.UU.), 15 m3 (530 pies3) 20 tons métricas (22 tons EE.UU.), 15 m3 (530 pies3) Less
Tipo de energía Diesel Diesel Less
Peso vacío 22.0 toneladas cortas 20.0 toneladas Less
Motor Motor diesel de 4 ciclos, turboalimentado de 6 cilindros Motor diesel de 4 ciclos, turboalimentado de 6 cilindros Less
Espacio libre sobre el suelo 400 mm (16") 400 mm (16") Less
Tiempo de descarga 22.0 Segundos 22.0 Segundos Less
Máx. Velocidad de desplazamiento 15.0 millas/h 24.0 km/h Less
Longitud total (con compuerta de cola) 35.63 pie 10.86 m Less
Ancho total 10.83 pie 3.3 m Less
Potencia 171 kW (230 hp) 171 kW (230 hp) Less
Rueda/neumáticos 17,5×R25 17,5×R25 Less

Capacidades

Consulte con Caterpillar en caso de pesos superiores 33069.0 lb 15000.0 kg Less
Carga útil (peso máximo, todos los materiales) 44092.0 lb 20000.0 kg Less
Carga útil (nominal con paneles laterales): se dispone de otras capacidades 19.6 yd³ 15.0 m³ Less

Peso

Ventilador de enfriamiento Ventilador hidráulico Ventilador hidráulico Less
Sistema de enfriamiento Radiador a base de agua Radiador a base de agua Less
Cilindrada 439.3 pulg³ 7.2 L Less
Marca/modelo del motor Cat 3126 Cat 3126 Less
En carga con carga de 15 T 92594.0 lb 42000.0 kg Less
Potencia máxima 172 kW (230 hp) a 2.200 rpm 172 kW (230 hp) a 2.200 rpm Less
Par máximo 720 N·m (531 lb-pie) a 1.400 rpm 720 N·m (531 lb-pie) a 1.400 rpm Less
Tipo Diesel, turboalimentado, de 4 ciclos Diesel, turboalimentado, de 4 ciclos Less
Peso muerto con tanques llenos 55115.0 lb 25000.0 kg Less

Velocidades del motor

Regulada 2600.0 RPM 2600.0 RPM Less
Velocidad alta en vacío 2700.0 RPM 2700.0 RPM Less
Velocidad baja en vacío 800.0 RPM 800.0 RPM Less

Consumo de combustible

A potencia plena 9.9 Gal/h 37.5 L/H Less
Servicio en minas promedio 8 a 30 L/hora (2,1 a 7,9 gal EE.UU./hora) 8 a 30 L/hora (2,1 a 7,9 gal EE.UU./hora) Less

Sistema de arranque

Tipo de motor de arranque Tipo de turbina de aire Tipo de turbina de aire Less

Filtro de aire de admisión

Supresor de llamas entrantes Tipo espiral Tipo espiral Less
Tipo/marca Elemento doble seco/Caterpillar Elemento doble seco/Caterpillar Less

Acondicionador del escape

Postratamiento Purificador del escape catalítico Purificador del escape catalítico Less
Filtro del escape Elemento reemplazable, excepto en China Elemento reemplazable, excepto en China Less
Supresor de llamas de escape Reemplazable, excepto en China y Sudáfrica Reemplazable, excepto en China y Sudáfrica Less
Marca Caterpillar Caterpillar Less
Tipo En húmedo a prueba de incendios En húmedo a prueba de incendios Less

Transmisión

Velocidades de avance y de retroceso 4 4 Less
Tipo Servotransmisión con modulación de avance/retroceso Servotransmisión con modulación de avance/retroceso Less

Convertidor de par

Tipo Montado en la transmisión, elemento sencillo Montado en la transmisión, elemento sencillo Less

Ejes: estándar

Tipo de diferencial Corona cónica y piñón Corona cónica y piñón Less
Eje delantero Fijo Fijo Less
Eje trasero Fijo Fijo Less
Tipo Planetarios exteriores Planetarios exteriores Less

Ruedas

Marca/modelo De 5 piezas (servicio pesado) De 5 piezas (servicio pesado) Less

Neumáticos: estándar

Media de inflado Aire Aire Less
Presión de inflado 116.0 lb/pulg² 800.0 kPa Less
Clasificación de capas Radial Radial Less
Tamaño 17.5×25 17.5×25 Less
Tipo Neumáticos XKA Neumáticos XKA Less

Articulación

Tipo de cojinete Pasador y cojinete esférico (superior e inferior) totalmente sellados Pasador y cojinete esférico (superior e inferior) totalmente sellados Less
Grados de giro a cualquier lado ± 42 grados ± 42 grados Less

Oscilación

Tipo de cojinete Cojinete de rodillos giratorios de bolas Cojinete de rodillos giratorios de bolas Less
Grados hacia arriba y abajo desde la posición horizontal ±30° ±30° Less
Tipo Cojinete de articulación central Cojinete de articulación central Less

Asiento (conductor)

Suspensión Ajuste de resorte/amortiguador Ajuste de resorte/amortiguador Less
Tipo Asiento cruzado Asiento cruzado Less

Techo

Tipo Dispositivo protector ajustable MDG1 Dispositivo protector ajustable MDG1 Less

Sistema eléctrico

Polaridad Conexión a tierra negativa Conexión a tierra negativa Less
Sistema de parada Electrónico, intrínsecamente seguro aprobado Electrónico, intrínsecamente seguro aprobado Less
Tipo A prueba de incendios aprobado A prueba de incendios aprobado Less
Voltaje 12.0 voltios 12.0 voltios Less

Luces

Número/ubicación 2 delanteras y 2 traseras 2 delanteras y 2 traseras Less
Tipo Alto rendimiento, a prueba de incendios aprobado Alto rendimiento, a prueba de incendios aprobado Less

Alternador

Mando Hidráulico Hidráulico Less
Tipo A prueba de incendios aprobado A prueba de incendios aprobado Less

Sistema neumático

Flujo de aire 0,340 m3/min (12 pies3/min) a 1.500 rpm 0,340 m3/min (12 pies3/min) a 1.500 rpm Less
Volumen del receptor de aire 2.8 pie³ 80.0 L Less
Tipo de compresor Impulsión por engranajes del motor de pistones Impulsión por engranajes del motor de pistones Less
Presión regulada 116.0 lb/pulg² 800.0 kPa Less
Presión de alivio 120.0 lb/pulg² 830.0 kPa Less

Capacidades de servicio

Aceite del eje (cada uno) 15.8 gal 60.0 L Less
Sistema de enfriamiento del motor con agua 19.0 gal 72.0 L Less
Aceite del cárter del motor 5.8 gal 22.0 L Less
Tanque de combustible 78.3 gal 300.0 L Less
Tanque hidráulico 78.3 gal 300.0 L Less
Aceite del convertidor/transmisión 21.0 gal 80.0 L Less

Velocidades del vehículo (peso muerto) con neumáticos de 17.5×25

1ª marcha 2.3 millas/h 3.8 km/h Less
2ª marcha 4.8 millas/h 7.8 km/h Less
3ª marcha 8.5 millas/h 13.6 km/h Less
4ª marcha 14.5 millas/h 23.4 km/h Less

Esfuerzo de tracción máximo con neumáticos de 17.5×25

1ª marcha 47209.0 lb 210.0 kN Less

Capacidad en pendiente

De la parte delantera a la parte trasera 1:4 1:4 Less
De lado a lado (vacío) 1:4 1:4 Less

Libertad de movimiento

Los remolques frontales sin cables tienen muchas ventajas en comparación con los vehículos lanzadera impulsados con cables: tienen más libertad de movimiento debido a que no hay cables de remolque y el recorrido no se limita a la longitud del cable, que generalmente es de 200 metros o menos.


Llena de energía

Debido a su productividad y su flexibilidad superiores, Caterpillar se ha centrado en los remolques frontales diesel y a batería.


Eficiencia diesel

Los remolques frontales diesel de Cat incorporan los trenes de fuerza y motores más eficientes disponibles, y cuentan con el menor nivel de emisiones generales entre los vehículos subterráneos diesel.


Poderoso

Los potentes motores diesel garantizan la máxima potencia en un diseño compacto. Todas las máquinas se pueden entregar con diversos paquetes de motores diesel según los requisitos del cliente.


Compacto y resistente

En las calzadas subterráneas, el espacio es primordial, así que el modelo FH125 D está diseñado para ser compacto con un perfil y una presencia en la calzada mínimos.


Seguridad y comodidad para el operador

El diseño de la cabina de mando cuenta con controles intuitivos y ergonómicos, y visibilidad y seguridad óptimas.


Cumplimiento

Se cumple con las regulaciones y pautas regionales mediante el uso de una variedad de paquetes de acondicionadores de escape y motores.


Sistemas de enfriamiento

Caterpillar ofrece la opción de unidades de radiador en las configuraciones vertical u horizontal.


Sistema eléctrico

El sistema eléctrico del modelo FH125 de especificación básica consta de cuatro luces a prueba de incendios activadas por un alternador Cat a prueba de incendios y un sistema DCS de monitoreo y parada del motor intrínsecamente seguro de Cat.


Facilidad de servicio

En todas las máquinas diesel de Cat, el operador puede realizar los controles de seguridad de operación en cuestión de minutos al comienzo de la jornada de trabajo.


Sólidas líneas de mando

El Remolque Frontal Diesel FH125 D presenta líneas de mando sólidas hacia las ruedas delanteras y traseras, y ofrece características mejoradas en comparación con los sistemas de mando hidráulicos o de cadena. Caterpillar usa el eje del mismo modelo en la unidad de tolvas que en la unidad tractora, con cajas de transferencia de 90 grados montadas en el eje y extremos de las ruedas conectados por un sólido eje motriz.


FH125 D Equipos estándar

Hasta 20 tons métricas (22 tons EE.UU.) de carga útil máxima.

Paquetes de potencia certificados con sistema de depuración en seco de avanzada y filtración de materia particulada diesel (diesel particulate matter, DPM).

Unidad de mando resistente y confiable con sistema de mando sin cadenas.

Dirección hidráulica de respuesta rápida y verdadera geometría de seguimiento para proporcionar una maniobrabilidad óptima.

Frenos de disco húmedos de 6 placas totalmente encapsulados.

Cabina de mando ubicada para ofrecer visibilidad y protección óptimas.

Sistema electrónico de seguridad con corte automático.

Válvula trasera adicional.

Vehículos de bajas emisiones y alta potencia con generación de calor 30 % menor.

FH125 D Equipos opcionales

• Neumáticos llenos: inserción de espuma

• Sistema contra incendios

• Sistema de lubricación automática

• Monitor y cámara para retroceso a prueba de incendios

• Neumáticos 20.5×25

• Versiones que no son a prueba de incendios

• Disposiciones de los paneles laterales del remolque

• Compuerta trasera del remolque

• Otros disponibles a petición

Cat® Dealer Service

Compre las piezas que necesite para sus equipos Cat® y obtenga todo el apoyo y compromiso de su distribuidor Cat local.

Póngase en contacto con su distribuidor local
Financiamiento y seguros

Usted puede contar con Cat Financial para proporcionar las mejores soluciones financieras, construidas sólo para usted.

Vea nuestras Ofertas