< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas
Ver descargas de productos
Responda para continuar. Responda para continuar Introduzca una dirección de correo electrónico válida.
Sí, en el futuro deseo recibir comunicaciones (p. ej., por correo electrónico) de la empresa extendida y la red de distribuidores de Caterpillar.

Información general

Fabricados para ajustarse perfectamente a todas las condiciones. Los disyuntores del alimentador permiten que los vehículos de acarreo descarguen las cargas útiles con rapidez. Trituran el material minado hasta que este alcanza un tamaño transportable por correa y, luego, las cadenas de relación alimentan el material triturado sobre una correa del transportador, lo que reduce el riesgo de derrames y atascos en la correa del transportador. Los disyuntores del alimentador Cat® realizan el trabajo con una gran capacidad de tolva de admisión y un alto índice de producción. El sistema de tracción de alta velocidad y alto par tiene centros de par, en lugar de los motores hidráulicos que se utilizan en modelos de la competencia; esto ofrece mayores velocidades de desplazamiento para los movimientos de secciones y mayor par al suelo para proporcionar un esfuerzo de tracción más alto. Características: • Índice de descarga de hasta 1.633 tons métricas/hora (1.800 tons EE.UU./hora) • Fuerza de recolección de 27.200 kg (60.000 lb) • Cadena del transportador tipo rodillo, de ingeniería y máxima fuerza, de 126.980 kg/vuelta (280.000 lb/vuelta) • Tolva fabricada con placas laterales del bastidor de 25 mm (1") de acero AR 400 • Espacio libre sobre el suelo ajustable hidráulicamente • Alto esfuerzo de tracción con impulsión tractora planetaria de centros de par • Velocidad de desplazamiento de 14 m/min (47 pies/min)

Especificaciones

Unidades:
Longitud 33.75 pie 10.28 m Less
Ancho 10.4 pie 3.17 m Less
Altura 36.8125 pulg 0.94 m Less

FB110 Equipos opcionales

Protección del tren de impulsión con disyuntor de acoplamiento y dispositivo limitador de par o perno de cizalla

Están disponibles controles transportadores hidráulicos, hidromecánicos o electromecánicos, según los parámetros de aplicación y las preferencias de operación.

Línea de carbón con revestimiento de carburo de cromo

Diseño de capacidad de tolva del cliente para adaptarse a la aplicación

Paneles laterales de la tolva

Pala frontal, descarga de 3 pasos o extremo de la tolva del remolque frontal

Rodillo de cola de la correa de montaje integral con cilindros hidráulicos estabilizadores

Sistema contra incendios con polvo químico seco Ansul™

Sistema de supresión de polvo controlado por solenoides eléctricos

Eje motor y eje del quebrador del motor de mando directo