Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas
Ver descargas de productos
Responda para continuar. Responda para continuar Introduzca una dirección de correo electrónico válida.
Sí, deseo recibir futuras comunicaciones de Caterpillar y su red de distribuidores..

Información general

Fabricados para ajustarse perfectamente a todas las condiciones. Los disyuntores del alimentador permiten que los vehículos de acarreo descarguen las cargas útiles con rapidez. Trituran el material minado hasta que este alcanza un tamaño transportable por correa y, luego, las cadenas de relación alimentan el material triturado sobre una correa del transportador, lo que reduce el riesgo de derrames y atascos en la correa del transportador. Los disyuntores del alimentador Cat® realizan el trabajo con una gran capacidad de tolva de admisión y un alto índice de producción. El sistema de tracción de alta velocidad y alto par tiene centros de par, en lugar de los motores hidráulicos que se utilizan en modelos de la competencia; esto ofrece mayores velocidades de desplazamiento para los movimientos de secciones y mayor par al suelo para proporcionar un esfuerzo de tracción más alto. Características: • Índice de descarga de hasta 1.633 tons métricas/hora (1.800 tons EE.UU./hora) • Fuerza de recolección de 27.200 kg (60.000 lb) • Cadena del transportador tipo rodillo, de ingeniería y máxima fuerza, de 126.980 kg/vuelta (280.000 lb/vuelta) • Tolva fabricada con placas laterales del bastidor de 25 mm (1") de acero AR 400 • Espacio libre sobre el suelo ajustable hidráulicamente • Alto esfuerzo de tracción con impulsión tractora planetaria de centros de par • Velocidad de desplazamiento de 14 m/min (47 pies/min)

Especificaciones

Unidades:
Longitud 33.75 pie 10.28 m Less
Ancho 11.06 pie 3.37 m Less
Altura 36.8125 pulg 0.94 m Less

Especificaciones generales

Fuerza de recolección del disyuntor: variable (máxima) 130000.0 lb 60000.0 kg Less
Diámetro de punta a punta del disyuntor 635 mm, 686 mm y 813 mm (25, 27 y 32") 635 mm, 686 mm y 813 mm (25, 27 y 32") Less
Flexibilidad y configuración Alta Alta Less
Peso bruto del vehículo 29.483 a 49.895 kg (75.000 a 110.000 lb) 29.483 a 49.895 kg (75.000 a 110.000 lb) Less
Diseño de extremo de admisión Ramcar, 3 modos de descarga, tolva con laterales Ramcar, 3 modos de descarga, tolva con laterales Less
Resistencia a la compresión de material (máxima) 30000.0 lb/pulg² 200.0 MPa Less
Rendimiento del material: FB140 1.385 toneladas métricas/h (1.526 tons EE.UU./h) 1.385 toneladas métricas/h (1.526 tons EE.UU./h) Less
Rendimiento del material: FB140 angosto 1.187 toneladas métricas/h (1.308 tons EE.UU./h) 1.187 toneladas métricas/h (1.308 tons EE.UU./h) Less
Material procesado Carbón tal como sale de la mina con alto porcentaje de contenido rocoso Carbón tal como sale de la mina con alto porcentaje de contenido rocoso Less
Altura de costura 1.371 mm y más (54" y más) 1.371 mm y más (54" y más) Less
Potencia total (máxima) 350.0 hp 260.0 kW Less
Fuerza de tracción (máxima) 125000.0 lb 56700.0 kg Less
Velocidad de desplazamiento 0 a 13,7 m/min (0 a 45 fpm) 0 a 13,7 m/min (0 a 45 fpm) Less

Especificaciones de la placa del bastidor

Placa de plataforma inferior Acero AR Acero AR Less
Placa de impacto del eje del quebrador Acero HSLA y CCO Acero HSLA y CCO Less
Placa lateral del bastidor principal Acero AR Acero AR Less
Placa de la plataforma superior Acero HR y CCO Acero HR y CCO Less

Especificaciones de la cadena del transportador: estándar

Método de conexión de arrastre Se monta en los pasadores de la cadena Se monta en los pasadores de la cadena Less
Construcción de arrastre Metal el barras sólido de un sola pieza Metal el barras sólido de un sola pieza Less
Dimensión de arrastre 64 mm de alto × 127 mm de ancho (2,5" de alto × 5" de ancho) 64 mm de alto × 127 mm de ancho (2,5" de alto × 5" de ancho) Less
Diámetro del pasador 0.94 pulg 24.0 mm Less
Paso 3.5 pulg 89.0 mm Less
Método de recepción Cilindro de engrase con calces de acero Cilindro de engrase con calces de acero Less
Resistencia máxima 200000.0 lb 90720.0 kg Less

Especificaciones de la cadena del transportador: optativa

Método de conexión de arrastre Se monta en los pasadores de la cadena Se monta en los pasadores de la cadena Less
Construcción de arrastre Metal el barras sólido de un sola pieza Metal el barras sólido de un sola pieza Less
Dimensión de arrastre 70 mm de alto × 127 mm de ancho (2,75" de alto × 5" de ancho) 70 mm de alto × 127 mm de ancho (2,75" de alto × 5" de ancho) Less
Diámetro del pasador 1.13 pulg 29.0 mm Less
Paso 3.75 pulg 95.0 mm Less
Método de recepción Cilindro de engrase con calces de acero Cilindro de engrase con calces de acero Less
Resistencia máxima 280000.0 lb 127000.0 kg Less

Especificaciones del eje de transmisión

Perforación del cojinete 4.94 pulg 125.0 mm Less
Método del accesorio de tracción Estriado Estriado Less
Diámetro del eje 5.0 pulg 127.0 mm Less

Especificaciones del eje de cola

Perforación del cojinete 3.94 pulg 100.0 mm Less
Conexión de cadena Rodillo Rodillo Less
Diámetro del eje 3.94 pulg 100.0 mm Less

Especificaciones de la oruga

Método del mando Centro de par, 36:1 reducción planetaria Centro de par, 36:1 reducción planetaria Less
Especificación de remolque de rueda libre Distancia ilimitada de 134 m/min (5 mph) Distancia ilimitada de 134 m/min (5 mph) Less
Pendiente (máxima) 15.0 % 15.0 % Less
Presión sobre el suelo 16.452 kg/m2 a 21.445 kg/m2 (23,4 a 30,5 lb/pulg²) 16.452 kg/m2 a 21.445 kg/m2 (23,4 a 30,5 lb/pulg²) Less
Motor de desplazamiento hidráulico Baja velocidad y alto par Geroler 311 cc o 398 cc Baja velocidad y alto par Geroler 311 cc o 398 cc Less
Método de protección de sobrecarga Conjunto de alivio hidráulico a 155 bar (2.250 lb/pulg²) Conjunto de alivio hidráulico a 155 bar (2.250 lb/pulg²) Less
Ancho del pisón 381 mm × 508 mm (15" × 20") 381 mm × 508 mm (15" × 20") Less
Freno de estacionamiento Less
Método de recepción Cilindro de engrase con calces de acero Cilindro de engrase con calces de acero Less
Fuerza de tracción (máxima) 100000.0 lb 45360.0 kg Less
Velocidad de desplazamiento 0 a 13,7 m/min (0 a 45 fpm) 0 a 13,7 m/min (0 a 45 fpm) Less

Especificaciones del eje del quebrador

Método de ajuste Ajustable de forma manual, incrementos de 50 mm (2") Ajustable de forma manual, incrementos de 50 mm (2") Less
Perforación del cojinete 157 mm × 203 mm (6,19" × 8") 157 mm × 203 mm (6,19" × 8") Less
Espacio libre entre la broca y el punto de arrastre 25 mm a 177 mm (1" a 7") 25 mm a 177 mm (1" a 7") Less
Descripción de broca del disyuntor Vástago cónico de protección del recubrimiento duro de la punta de carburo Vástago cónico de protección del recubrimiento duro de la punta de carburo Less
Fuerza de recolección del disyuntor: variable (máxima) 130000.0 lb 60000.0 kg Less
Diámetro de punta a punta del disyuntor 635, 686 y 813 mm (25, 27 y 32") 635, 686 y 813 mm (25, 27 y 32") Less
RPM del eje del quebrador 52 a 67 52 a 67 Less
Método de protección de sobrecarga Sensor de baja velocidad Sensor de baja velocidad Less
Diámetro del eje 203 mm o 254 mm (8" o 10") 203 mm o 254 mm (8" o 10") Less

Especificaciones de la unidad de fuerza

Cadena de impulsión Cadena de rodillos ASA 180-2 Cadena de rodillos ASA 180-2 Less
Método de tensión de la cadena de mando Cilindro de engrase con calces de acero Cilindro de engrase con calces de acero Less
Relación de rueda motriz impulsada/de mando 32/14 32/14 Less
Motor eléctrico 200HP/CA/3PH/TEFC/SERVICIO EN MINAS 200HP/CA/3PH/TEFC/SERVICIO EN MINAS Less
Acoplamiento del motor eléctrico y la bomba Acoplamiento de elemento flexible Acoplamiento de elemento flexible Less
Motor eléctrico/acoplamiento del reductor Acoplamiento de elemento flexible Acoplamiento de elemento flexible Less
Reductor de engranajes Reducción de triple ángulo derecho 15:1, HP mecánica 262 Reducción de triple ángulo derecho 15:1, HP mecánica 262 Less
Bomba hidráulica principal Detección de carga de circuito abierto de pistones axiales de165 cc Detección de carga de circuito abierto de pistones axiales de165 cc Less
Método de protección de sobrecarga Embrague de disco de fricción y relé de sobrecarga de amperios Embrague de disco de fricción y relé de sobrecarga de amperios Less
Bomba hidráulica Piggyback Desp. fijo de flujo de prioridad engranaje 16 cc o 25 cc Desp. fijo de flujo de prioridad engranaje 16 cc o 25 cc Less

Especificaciones de la transmisión del transportador

Velocidad de la cadena del transportador 0 a 31 m/min (0 a 102 fpm) 0 a 31 m/min (0 a 102 fpm) Less
Motor hidráulico del transportador Motor de pistones radiales de 250 cc Motor de pistones radiales de 250 cc Less
Reductor de engranajes Reducción triple paralela 29:1, HP mecánica 220 Reducción triple paralela 29:1, HP mecánica 220 Less
Método de protección de sobrecarga Alivio del sistema hidráulico e interruptor de alta presión Alivio del sistema hidráulico e interruptor de alta presión Less

Especificaciones del sistema hidráulico

Bloque de válvulas de control Sección 8 de detección de carga de válvula de carrete proporcional Sección 8 de detección de carga de válvula de carrete proporcional Less
Presión de alivio del circuito del transportador 4800.0 lb/pulg² 345.0 bar Less
Motor hidráulico del transportador Motor de pistones radiales de 250 cc Motor de pistones radiales de 250 cc Less
Estilo del intercambiador de calor Aire en el aceite y/o agua en el aceite Aire en el aceite y/o agua en el aceite Less
Ajuste del interruptor de presión alta del aceite 5000.0 lb/pulg² 345.0 bar Less
Ajuste del interruptor de temperatura alta del aceite 165.0 ° F 74.0 ° C Less
Filtro de alta presión Clasificación de 5 micrones Clasificación de 5 micrones Less
Cilindro hidráulico, levantamiento e inclinación del bastidor Doble acción, carrera de 305 mm (12") Doble acción, carrera de 305 mm (12") Less
Nivel de limpieza del fluido hidráulico ISO 4406 16/14/12 ISO 4406 16/14/12 Less
Tipo de conexión de la manguera hidráulica JIC y sello de ranura JIC y sello de ranura Less
Clasificación de la manguera hidráulica 5000.0 lb/pulg² 345.0 bar Less
Motor de desplazamiento hidráulico Baja velocidad y alto par Geroler 311 cc o 398 cc Baja velocidad y alto par Geroler 311 cc o 398 cc Less
Bomba hidráulica principal Detección de carga de circuito abierto de pistones axiales de165 cc Detección de carga de circuito abierto de pistones axiales de165 cc Less
Depósito de aceite 150.0 gal 567.0 L Less
Elemento de respiradero del depósito de aceite Clasificación de 5 micrones Clasificación de 5 micrones Less
Llenado del depósito de aceite Less
Bomba hidráulica Piggyback Desp. fijo de flujo de prioridad engranaje 16 cc o 25 cc Desp. fijo de flujo de prioridad engranaje 16 cc o 25 cc Less
Interruptor de bajo nivel de aceite del depósito Less
Termómetro del aceite del depósito y mirilla Less
Filtro de presión de retorno Clasificación de 5 micrones Clasificación de 5 micrones Less
Presión de alivio del circuito de desplazamiento 2250.0 lb/pulg² 155.0 bar Less

Especificaciones eléctricas

Sensor de secuencia de la correa Detecta el funcionamiento de la correa del transportador y detendrá la cadena del transportador cuando la cinta de transporte n Detecta el funcionamiento de la correa del transportador y detendrá la cadena del transportador cuando la cinta de transporte n Less
Sensor de secuencia de la correa Se reinicia la cadena del transportador cuando se reinicia la correa del transportador. Se reinicia la cadena del transportador cuando se reinicia la correa del transportador. Less
Protección de sobrecarga del eje del quebrador Sensor de baja velocidad Sensor de baja velocidad Less
Motor eléctrico 200HP/CA/3PH/TEFC/SERVICIO EN MINAS 200HP/CA/3PH/TEFC/SERVICIO EN MINAS Less
Características de seguridad eléctrica: botón de parada de emergencia Cantidad uno, ubicada en la tapa de la cabina eléctrica principal Cantidad uno, ubicada en la tapa de la cabina eléctrica principal Less
Características de seguridad eléctrica: interruptor de arranque en neutral La máquina no arrancará a menos que las palancas de desplazamiento estén en la posición neutral La máquina no arrancará a menos que las palancas de desplazamiento estén en la posición neutral Less
Características de seguridad eléctrica: barra antipánico, intrínsecamente segura Cantidad dos, una situada en cada lado del alimentador Cantidad dos, una situada en cada lado del alimentador Less
Características de seguridad eléctrica: interruptor de parada inmediata de radio remoto La operación de control remoto de la máquina no puede ocurrir sin interruptor de parada inmediata conectado La operación de control remoto de la máquina no puede ocurrir sin interruptor de parada inmediata conectado Less
Características de seguridad eléctrica: sirena/luces destellantes La luz destellará todo el tiempo que haya corriente en la máquina. La luz destellará todo el tiempo que haya corriente en la máquina. Less
Características de seguridad eléctrica: sirena/luces destellantes La sirena sonará durante el arranque inicial de la máquina y antes de cada reinicio de la cadena del transportador. La sirena sonará durante el arranque inicial de la máquina y antes de cada reinicio de la cadena del transportador. Less
Características de seguridad eléctrica: interruptor de la modalidad del transportador/desplazamiento Proporcionar traba de funciones hidráulicas: • Modalidad de desplazamiento: función de transportador desactivada • Modalid Proporcionar traba de funciones hidráulicas: • Modalidad de desplazamiento: función de transportador desactivada • Modalid Less
Interruptor de alta presión del aceite Less
Interruptor de temperatura alta del aceite Less
Recinto eléctrico principal: protección de sobrecarga del circuito Disyuntor Disyuntor Less
Recinto eléctrico principal: tipo contactor Vacío Vacío Less
Recinto eléctrico principal: control de velocidad del transportador Potenciómetro Potenciómetro Less
Recinto eléctrico principal: protección del motor eléctrico Relé de sobrecarga de amperios electrónica Relé de sobrecarga de amperios electrónica Less
Recinto eléctrico principal: clasificación IP 65 Protección contra polvo y lavado a baja presión Protección contra polvo y lavado a baja presión Less
Control lógico programable (PLC) (optativo): funcionamiento básico principal del PLC (si tiene) Controle el estado de operación del alimentador y la advertencia/apagado cuando ocurran daños en la máquina Controle el estado de operación del alimentador y la advertencia/apagado cuando ocurran daños en la máquina Less
Control lógico programable (PLC) (optativo): funcionamiento básico principal del PLC (si tiene) Facilite la comunicación sobre la tierra y controle mediante conexiones Ethernet. Facilite la comunicación sobre la tierra y controle mediante conexiones Ethernet. Less
Control lógico programable (PLC) (optativo): funcionamiento básico principal del PLC (si tiene) Controle la velocidad del transportador en función del drenaje de corriente del motor eléctrico en el eje del quebrador para p Controle la velocidad del transportador en función del drenaje de corriente del motor eléctrico en el eje del quebrador para p Less
Control lógico programable (PLC) (optativo): funciones típicas que se controlan mediante el PLC (si tiene) Velocidad de la cadena del transportador Velocidad de la cadena del transportador Less
Control lógico programable (PLC) (optativo): funciones típicas que se controlan mediante el PLC (si tiene) Programación del horómetro para mantenimiento preventivo Programación del horómetro para mantenimiento preventivo Less
Control lógico programable (PLC, Programmable Logic Control) (optativo): funciones típicas que se controlan mediante el PLC (si tiene) Nivel de aceite hidráulico Nivel de aceite hidráulico Less
Control lógico programable (PLC) (optativo): funciones típicas que se controlan mediante el PLC (si tiene) Vacío de succión de la bomba hidráulica Vacío de succión de la bomba hidráulica Less
Control lógico programable (PLC) (optativo): funciones típicas que se controlan mediante el PLC (si tiene) Consumo de energía Consumo de energía Less
Control lógico programable (PLC) (optativo): funciones típicas que se controlan mediante el PLC (si tiene) Presión del sistema hidráulico Presión del sistema hidráulico Less
Control lógico programable (PLC) (optativo): funciones típicas que se controlan mediante el PLC (si tiene) Contador de número de veces que descargan los vehículos de acarreo y el tiempo entre descargas para recopilación de datos est Contador de número de veces que descargan los vehículos de acarreo y el tiempo entre descargas para recopilación de datos est Less
Control lógico programable (PLC) (optativo): funciones típicas que se controlan mediante el PLC (si tiene) Temperatura del aceite hidráulico Temperatura del aceite hidráulico Less
Control lógico programable (PLC) (optativo): funciones típicas que se controlan mediante el PLC (si tiene) Temperaturas de los componentes, como motor eléctrico, reductor de engranajes, cojinetes Temperaturas de los componentes, como motor eléctrico, reductor de engranajes, cojinetes Less
Control lógico programable (PLC) (optativo): funciones típicas que se controlan mediante el PLC (si tiene) Drenaje de corriente del motor eléctrico en el eje del quebrador, corriente de tres fases y voltaje de tres fases Drenaje de corriente del motor eléctrico en el eje del quebrador, corriente de tres fases y voltaje de tres fases Less
Radio remoto (optativo) Control inalámbrico de desplazamiento, secciones de cilindro de inclinación y cilindro de levantamiento del bloque de válvula Control inalámbrico de desplazamiento, secciones de cilindro de inclinación y cilindro de levantamiento del bloque de válvula Less
Método de arranque remoto del transportador Estándar: interruptor de inclinación; optativo: fotocélula, estación de botón y transmisor de radio Estándar: interruptor de inclinación; optativo: fotocélula, estación de botón y transmisor de radio Less
Interruptor de bajo nivel de aceite del depósito Less

Especificaciones de supresión de incendios

Puntos de activación 2 2 Less
Cilindros químicos 2 a 7,5 kg (20 lb) cada uno 2 a 7,5 kg (20 lb) cada uno Less
Puntos de descarga Se requiere 8 Se requiere 8 Less
Fabricante/tipo Químico seco Ansul aprobado, inspeccionado por un técnico Ansul certificado Químico seco Ansul aprobado, inspeccionado por un técnico Ansul certificado Less
Cilindros de presión 2 accionadores de presión 2 accionadores de presión Less

Especificaciones de supresión de polvo

Método de activación Interruptor estándar, péndulo; optativo - solenoide electrohidráulico activado por presión hidráulica en el motor del trans Interruptor estándar, péndulo; optativo - solenoide electrohidráulico activado por presión hidráulica en el motor del trans Less
Filtración Colador "Y" en la admisión Colador "Y" en la admisión Less
Manguera de lavado de la máquina Conectado a conexión para la limpieza del colador "Y" Conectado a conexión para la limpieza del colador "Y" Less
Número de rociados y ubicación Seis en total ubicados en la manguera superior, tres que pulverizan hacia adentro y tres que pulverizan hacia afuera Seis en total ubicados en la manguera superior, tres que pulverizan hacia adentro y tres que pulverizan hacia afuera Less
Regulador de presión Ajustable 0 a 8,6 bar (0 a 125 lb/pulg²) Ajustable 0 a 8,6 bar (0 a 125 lb/pulg²) Less
Tipo de rociado Cónico Cónico Less

Especificaciones del sistema de engrase

Ubicación del motor eléctrico y del múltiple reductor Cerca del motor eléctrico y reductor Cerca del motor eléctrico y reductor Less
Método de entrega de grasa Manual Manual Less
Ubicación del múltiple principal Cerca de la estación del operador Cerca de la estación del operador Less
Componentes con servicio del múltiple principal Eje de cola, eje del freno y eje principal Eje de cola, eje del freno y eje principal Less
Número de múltiples Cantidad tres, principal, motor eléctrico y reductor de engranajes Cantidad tres, principal, motor eléctrico y reductor de engranajes Less

Dimensiones (aproximadas): FB140

Ancho del transportador 56.0 pulg 1422.0 mm Less
Ángulo de descarga: posición máxima de descarga 5.0 Grados 5.0 Grados Less
Ángulo de descarga: posición mínima de descarga 2.0 Grados 2.0 Grados Less
Distancia desde el suelo hasta la parte superior de la tolva: posición máxima de descarga 23.65 pulg 601.0 mm Less
Distancia desde el suelo hasta la parte superior de la tolva: posición mínima de descarga 17.26 pulg 438.0 mm Less
Distancia desde descarga al bastidor principal 63.63 pulg 1616.0 mm Less
Distancia desde el eje de transmisión al bastidor principal 47.5 pulg 1207.0 mm Less
Altura del bastidor: fija 45.25 pulg 1149.0 mm Less
Altura del bastidor: posición máxima de descarga 73.98 pulg 1879.0 mm Less
Altura del bastidor: altura máxima de desplazamiento 65.01 pulg 1651.0 mm Less
Altura del bastidor: posición mínima de descarga 54.0 pulg 1372.0 mm Less
Espacio libre sobre el suelo: extremo de descarga: posición de descarga máxima 40.71 pulg 1034.0 mm Less
Espacio libre sobre el suelo: extremo de descarga: posición mínima de descarga 23.1 pulg 587.0 mm Less
Espacio libre sobre el suelo: extremo de recepción: altura máxima de desplazamiento 19.71 pulg 501.0 mm Less
Espacio libre sobre el suelo: extremo de recepción: altura mínima de desplazamiento 7.12 pulg 181.0 mm Less
Espacio libre sobre el suelo: altura máxima de desplazamiento 23.35 pulg 593.0 mm Less
Espacio libre sobre el suelo: altura mínima de desplazamiento 6.75 pulg 171.0 mm Less
Altura de la tolva: posición máxima de descarga 13.84 pulg 352.0 mm Less
Altura de la tolva: posición mínima de descarga 12.83 pulg 326.0 mm Less
Altura con suplementos laterales de 305 mm (12") altura máxima de desplazamiento 75.43 pulg 1916.0 mm Less
Altura con suplementos laterales de 305 mm (12") altura mínima de desplazamiento 58.5 pulg 1486.0 mm Less
Longitud: desde el frente de la tolva a la placa trasera 127.0 pulg 3226.0 mm Less
Longitud total (máxima) 34.54 pie 10528.0 mm Less
Ancho total 11.08 pie 3378.0 mm Less
Ancho del extremo de recepción 11.0 pie 3353.0 mm Less

Dimensiones (aproximadas): FB140 angosta

Ancho del transportador 48.0 pulg 1219.0 mm Less
Ángulo de descarga: posición máxima de descarga 5.0 Grados 5.0 Grados Less
Ángulo de descarga: posición mínima de descarga 2.0 Grados 2.0 Grados Less
Distancia desde el suelo hasta la parte superior de la tolva: posición máxima de descarga 23.65 pulg 601.0 mm Less
Distancia desde el suelo hasta la parte superior de la tolva: posición mínima de descarga 17.26 pulg 438.0 mm Less
Distancia desde descarga al bastidor principal 63.63 pulg 1616.0 mm Less
Distancia desde el eje de transmisión al bastidor principal 47.5 pulg 1207.0 mm Less
Altura del bastidor: fija 45.25 pulg 1149.0 mm Less
Altura del bastidor: posición máxima de descarga 73.98 pulg 1879.0 mm Less
Altura del bastidor: altura máxima de desplazamiento 65.01 pulg 1651.0 mm Less
Altura del bastidor: posición mínima de descarga 54.0 pulg 1372.0 mm Less
Espacio libre sobre el suelo: extremo de descarga: posición de descarga máxima 40.71 pulg 1034.0 mm Less
Espacio libre sobre el suelo: extremo de descarga: posición mínima de descarga 23.1 pulg 587.0 mm Less
Espacio libre sobre el suelo: extremo de recepción: altura máxima de desplazamiento 19.71 pulg 501.0 mm Less
Espacio libre sobre el suelo: extremo de recepción: altura mínima de desplazamiento 7.12 pulg 181.0 mm Less
Espacio libre sobre el suelo: altura máxima de desplazamiento 23.35 pulg 593.0 mm Less
Espacio libre sobre el suelo: altura mínima de desplazamiento 6.75 pulg 171.0 mm Less
Altura de la tolva: posición máxima de descarga 13.84 pulg 352.0 mm Less
Altura de la tolva: posición mínima de descarga 12.83 pulg 326.0 mm Less
Altura con suplementos laterales de 305 mm (12") altura máxima de desplazamiento 75.43 pulg 1916.0 mm Less
Altura con suplementos laterales de 305 mm (12") altura mínima de desplazamiento 58.5 pulg 1486.0 mm Less
Longitud: desde el frente de la tolva a la placa trasera 127.0 pulg 3226.0 mm Less
Longitud total (máxima) 34.54 pie 10528.0 mm Less
Ancho total 10.42 pie 3175.0 mm Less
Ancho del extremo de recepción 10.33 pie 3149.6 mm Less

FB140 Equipos opcionales

• Protección del tren de impulsión con disyuntor de acoplamiento y dispositivo limitador de par o perno de cizalla

• Están disponibles controles transportadores hidráulicos, hidromecánicos o electromecánicos, según los parámetros de aplicación y las preferencias de operación.

• Línea de carbón con revestimiento de carburo de cromo

• Diseño de capacidad de tolva del cliente para adaptarse a la aplicación

• Paneles laterales de la tolva

• Pala frontal, descarga de 3 pasos o extremo de la tolva del remolque frontal

• Rodillo de cola de la correa de montaje integral con cilindros hidráulicos estabilizadores

• Sistema contra incendios con polvo químico seco Ansul™

• Sistema de supresión de polvo controlado por solenoides eléctricos

• Eje motor y eje del quebrador del motor de mando directo