Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas
Ver las descargas de productos
Por favor, conteste para continuar. Responda para continuar Introduzca una dirección de correo electrónico válida.
S�, en el futuro deseo recibir comunicaciones de la empresa extendida y la red de distribuidores de Caterpillar.

Generalidades

El cargador compacto, configurado como CL110 de 10 tons métricas (11,02 tons EE.UU.) o CL115 de 13,5 tons métricas (15 tons EE.UU.), está diseñado para operar en el mercado de capacidad inferior a 10 tons métricas (11,02 tons EE.UU.) y comparte muchas características con el resto de la cartera de productos diesel de Cat. Esto hace que se lo pueda reconocer fácilmente como un modelo de Cat en cuanto a diseño y fabricación. La máquina tiene una presencia reducida en la calzada, en comparación con cualquier otra máquina moderna que actualmente esté disponible en el mercado, lo que convierte su tamaño y su capacidad de transporte en un punto de referencia en la industria. El diseño y la fabricación del cargador compacto son modulares y esto permite que el cliente elija más que solo los accesorios. Los clientes también pueden elegir la altura y la ubicación de la cabina, el motor y la capacidad de levantamiento, entre otros aspectos.

Especificaciones

Unidades:
Altura 1.499 mm (59”) 1.499 mm (59”) Less
Capacidad de carga 13,5 tons métricas (15 tons EE.UU.) 13,5 tons métricas (15 tons EE.UU.) Less
Tipo de energía Diesel Diesel Less
Articulación 45.0 Grados 45.0 Grados Less
Frenos SAHR SAHR Less
Longitud 25.25 pie 7696.0 mm Less
Equipos optativos Accesorios RAS Accesorios RAS Less
Oscilación 11.0 Grados 11.0 Grados Less
Accesorios del RAS/QDS Less
Transmisión Transmisión de 4 velocidades con opción electrónica Transmisión de 4 velocidades con opción electrónica Less
Peso muerto 26.0 toneladas cortas 23.4 toneladas Less
Ancho (nominal) 93.0 pulg 2362.0 mm Less

Cucharón del expulsor estándar

Capacidad colmada (SAE) 3.5 yd³ 2.7 m³ Less
Capacidad al ras 3.0 yd³ 2.3 m³ Less

Peso

Peso muerto con tanques y cucharón llenos 54000.0 lb 24490.0 kg Less

Velocidades del motor

Velocidad alta en vacío 2300.0 RPM 2300.0 RPM Less
Velocidad baja en vacío 650.0 RPM 650.0 RPM Less

Sistema de arranque

Tipo de motor de arranque Aire Aire Less

Filtro de aire de admisión

Tipo de elemento doble de admisión Primario y secundario Primario y secundario Less
Tipo En seco En seco Less

Acondicionador del escape

Postratamiento Purificador del escape catalítico Purificador del escape catalítico Less
Control DPM Filtro desechable 97 % eficaz Filtro desechable 97 % eficaz Less
Marca Caterpillar Caterpillar Less
Tipo Depurador en seco de alto flujo Depurador en seco de alto flujo Less

Transmisión

Marca/modelo Serie Dana 32000 Serie Dana 32000 Less
Velocidades de avance y de retroceso 8 8 Less
Tipo Servotransmisión con avance y retroceso Servotransmisión con avance y retroceso Less

Ruedas

Marca/modelo De 3 piezas (servicio pesado) De 3 piezas (servicio pesado) Less

Neumáticos: estándar

Tamaño: 14 × R24 L3: medios de inflado Aire Aire Less
Tamaño: 14 × R24 L3: clasificación de carga/velocidad Según las especificaciones del fabricante Según las especificaciones del fabricante Less
Tamaño: 14 × R24 L3: clasificación de capas Radial Radial Less
Tamaño: 17,5 × R25 L3: media de inflado Aire Aire Less
Tamaño: 17,5 × R25 L3: carga Según las especificaciones del fabricante Según las especificaciones del fabricante Less
Tamaño: 17,5 × R25 L3: clasificación de capas Radial Radial Less

Filtración hidráulica

Auxiliar 34.474 kPa (5.000 lb/pulg²) /5 micrones 34.474 kPa (5.000 lb/pulg²) /5 micrones Less
Retorno común 689,5 kPa (100 lb/pulg²) /5 micrones 689,5 kPa (100 lb/pulg²) /5 micrones Less
Sistema hidráulico principal 34.474 kPa (5.000 lb/pulg²) /5 micrones 34.474 kPa (5.000 lb/pulg²) /5 micrones Less

Articulación

Tipo y tamaño de cojinete Pasador y cojinete Pasador y cojinete Less
Material de los bujes Acero endurecido Acero endurecido Less
Grados de giro a cualquier lado 45 grados 45 grados Less
Material del pasador Acero endurecido Acero endurecido Less

Oscilación

Grados hacia arriba y abajo desde la posición horizontal 8 grados 8 grados Less
Tipo Cojinete de bolas en articulación Cojinete de bolas en articulación Less

Asiento (conductor)

Suspensión Ajuste de resorte/amortiguador Ajuste de resorte/amortiguador Less
Tipo Asiento cruzado ajustable Asiento cruzado ajustable Less

Techo

Nota Certificado conforme a los requisitos de MSHA o ROPS/FOPS optativos para (odm1) Certificado conforme a los requisitos de MSHA o ROPS/FOPS optativos para (odm1) Less
Tipo Cabina ajustable Cabina ajustable Less

Sistema eléctrico

Polaridad Flotante Flotante Less
Tipo A prueba de incendios aprobado A prueba de incendios aprobado Less
Voltaje 12.0 voltios 12.0 voltios Less

Luces

Número/ubicación 2 delanteras y 2 traseras 2 delanteras y 2 traseras Less
Tipo VICTOR VICTOR Less

Alternador

Mando Hidráulico Hidráulico Less
Tipo Caterpillar, a prueba de incendios Caterpillar, a prueba de incendios Less

Sistema neumático

Volumen del receptor de aire 11.0 gal 41.6 L Less
Tipo de compresor Impulsión por engranajes del motor de pistones Impulsión por engranajes del motor de pistones Less
Presión regulada 120.0 lb/pulg² 827.4 kPa Less
Presión de alivio 130.0 lb/pulg² 896.3 kPa Less

Velocidades del vehículo

1ª marcha: máxima 1.2 millas/h 1.9 km/h Less
2ª marcha: máxima 2.6 millas/h 4.2 km/h Less
3ª marcha: máxima 4.4 millas/h 7.1 km/h Less
4ª marcha: máxima 6.9 millas/h 11.1 km/h Less
5ª marcha: máxima 3.0 millas/h 4.8 km/h Less
6ª marcha: máxima 6.1 millas/h 9.8 km/h Less
7ª marcha: máxima 10.4 millas/h 16.7 km/h Less
8ª marcha: máxima 16.1 millas/h 25.9 km/h Less

Capacidad en pendiente

De la parte delantera a la parte trasera 1:4 1:4 Less
RAS de lado a lado (vacío) con levantamiento de 300 mm (11,8") desde el suelo 1:4 1:4 Less
De lado a lado (cucharón en carga y carga totalmente levantada) 1:8 1:8 Less

Capacidades de servicio

Tanque de combustible 40.0 gal 151.0 L Less
Tanque hidráulico 66.0 gal 250.0 L Less

Convertidor de par

Marca/modelo Dana/C270 Dana/C270 Less
Tipo Montado en el motor, elemento sencillo Montado en el motor, elemento sencillo Less

Ejes (delanteros/traseros)

Tipo de diferencial Corona cónica y piñón Corona cónica y piñón Less
Marca/modelo Kessler 82 Kessler 82 Less
Tipo Planetarios exteriores Planetarios exteriores Less

Esfuerzo de tracción máximo

Referencia Consulte al personal de ingeniería para obtener información acerca de las aplicaciones específicas. Consulte al personal de ingeniería para obtener información acerca de las aplicaciones específicas. Less

Dimensiones (aproximadas)

Ancho de entrada 157.65 pulg 4004.3 mm Less
Altura: espacio libre sobre el suelo 12.82 pulg 325.7 mm Less
Altura: espacio libre sobre el suelo 18.28 pulg 464.3 mm Less
Altura: parte superior del capó 54.26 pulg 1378.2 mm Less
Altura: parte superior de la ROPS 70.82 pulg 1798.8 mm Less
Radio de giro interior 135.14 pulg 3432.5 mm Less
Longitud: eje hasta el cucharón 122.01 pulg 3099.1 mm Less
Longitud: total con cucharón 378.77 pulg 9620.8 mm Less
Longitud: eje trasero hasta el parachoques 116.06 pulg 2947.9 mm Less
Longitud: distancia entre ejes 140.7 pulg 3573.8 mm Less
Radio de giro exterior 244.51 pulg 6210.7 mm Less
Ancho 95.5 pulg 2171.7 mm Less
Ancho: sobre el cucharón 102.74 pulg 2409.4 mm Less

Sistema de dirección

Accionamiento Control HRO Control HRO Less
Válvula de control Centro cerrado Centro cerrado Less

Capacidades: según el modelo

Carga útil del cucharón: máxima (horquillas del RAS, carga útil máxima de 609,6 mm [24"] desde el frente de la horquilla) 30000.0 lb 13608.0 kg Less
Máxima masa de remolque con freno: consulte a Caterpillar TB necesaria para combinaciones TB necesaria para combinaciones Less

Motor (4 cilindros)

Ventilador de enfriamiento Ventilador hidráulico Ventilador hidráulico Less
Sistema de enfriamiento Radiador a base de agua Radiador a base de agua Less
Cilindrada 290.7 pulg³ 4.76 L Less
Marca/modelo del motor Deutz 1013FC Deutz 1013FC Less
Potencia máxima probada 112 kW a 2.300 rpm (150 hp a 2.300 rpm) 112 kW a 2.300 rpm (150 hp a 2.300 rpm) Less
Par máximo probado 480.0 lb-pie 651.0 N·m Less
Nota Caterpillar, aprobación MSHA 07-080001 Caterpillar, aprobación MSHA 07-080001 Less
Tipo Diesel, turboalimentado y de 4 ciclos Diesel, turboalimentado y de 4 ciclos Less

Sistemas hidráulicos

Sistema auxiliar Centro cerrado, comp. presión Centro cerrado, comp. presión Less
Sistema de toma de fuerza/cucharón Centro cerrado, comp. presión Centro cerrado, comp. presión Less
Sistema de frenos/dirección Centro cerrado, comp. presión Centro cerrado, comp. presión Less

Bomba hidráulica/de la dirección principal

Rendimiento estándar de la bomba a 2.250 rpm. 34.0 gal/min 129.0 L/min Less
Tipo Pistones con compensación de presión Pistones con compensación de presión Less

Cilindros

Válvulas de traba de carga compensadora Elevación e inclinación Elevación e inclinación Less
Varillas Cromado duro Cromado duro Less
Tipo Doble acción Doble acción Less

Frenos del acumulador

Presión de precarga de operación: nitrógeno 900.0 lb/pulg² 6205.0 kPa Less
Cantidad × capacidad 1.900 (116 pulg3) 1.900 (116 pulg3) Less
Tipo Pistón Pistón Less

Sistema del cucharón

Accionamiento Piloto hidráulico Piloto hidráulico Less
Válvula de control Centro cerrado Centro cerrado Less

Alta confiabilidad y bajo costo

Para garantizar bajos costos del ciclo de vida y alta disponibilidad, todos los vehículos tienen componentes del tren de impulsión probados y disponibles en el mercado, que ofrecen alta confiabilidad y disponibilidad con un gran ahorro de combustible.


Compactar

En las calzadas subterráneas, el espacio es primordial, así que los vehículos están diseñados para ser compactos con un perfil y una presencia en la calzada mínimos.


Uso múltiple

El sistema de acople rápido (Rapid Attach System, RAS) permite instalar una gama de accesorios y, así, mejorar la flexibilidad de los vehículos en funcionamiento.


Cumplimiento

Se cumple con las regulaciones y pautas regionales mediante el uso de una variedad de paquetes de acondicionadores de escape y motores.


Seguridad y comodidad para el operador

El diseño de la cabina de mando cuenta con controles intuitivos y ergonómicos, y visibilidad y seguridad óptimas. Esto significa que los operadores que ya recibieron capacitación sobre una máquina pueden aprender rápidamente a usar las otras de la misma variedad.


Motores

Todas las máquinas se pueden entregar con diversos paquetes de motores diesel según los requisitos del cliente. Al igual que todos los componentes, nuestros motores están aceptados y reconocidos por la industria.


Sistemas de escape

Caterpillar puede ofrecer a la industria de minería subterránea la opción de un sistema de depuración de gases de escape en húmedo o un sistema de filtro de partículas en seco. Los depuradores de gases de escape, tanto en húmedo como en seco, emplean un sistema de filtración de partículas con un purificador en línea y un convertidor catalítico.


Sistemas de enfriamiento

Caterpillar ofrece unidades de radiador en las configuraciones vertical u horizontal.


Sistemas eléctricos

El sistema eléctrico LHD de especificación básica consiste en cuatro luces a prueba de incendios activadas por un alternador de Cat a prueba de incendios y un sistema DCS de monitoreo y parada del motor intrínsecamente seguro.


Facilidad de servicio

En todas las máquinas LHD de Cat, el operador puede realizar los controles de seguridad de operación en cuestión de minutos al comienzo de la jornada de trabajo.


Sistema de acople rápido (Rapid Attach System, RAS)

El RAS permite que el cambio de accesorios sea una operación segura de una sola persona, lo que permite instalar una amplia gama de accesorios en cuestión de minutos sin que se deba quitar la placa de apoyo o que el operador deba salir de la cabina.


Accesorios de herramientas

Haga más trabajo con una sola máquina.