< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas
Ver descargas de productos
Responda para continuar. Responda para continuar Introduzca una dirección de correo electrónico válida.
Sí, en el futuro deseo recibir comunicaciones (p. ej., por correo electrónico) de la empresa extendida y la red de distribuidores de Caterpillar.

Información general

El modelo CL210 opera en el segmento de vehículos utilitarios y LHD con capacidad de 10 toneladas métricas (11,02 tons EE.UU.) y se puede proporcionar con un acople en Z de descarga rápida o configuraciones de levantamiento paralelo y una variedad de accesorios RAS de Cat. En combinación con el Remolque SH150, el modelo CL210 se puede usar para el transporte rápido de soportes de techo.

Especificaciones

Unidades:
Altura 1.980/2.052 mm (77,95/80,79") 1.980/2.052 mm (77,95/80,79") Less
Capacidad de carga 10 tons métricas (11,02 tons EE.UU.) 10 tons métricas (11,02 tons EE.UU.) Less
Tipo de energía Diesel Diesel Less
Articulación 45.0 Grados 45.0 Grados Less
Frenos SAHR SAHR Less
Longitud con cucharón 31.66 pie 9650.0 mm Less
Longitud sin cucharón 24.18 pie 7370.0 mm Less
Equipos optativos Accesorios RAS Accesorios RAS Less
Oscilación 8.0 Grados 8.0 Grados Less
Accesorios del RAS/QDS Less
Transmisión Transmisión de 4 velocidades con opción electrónica Transmisión de 4 velocidades con opción electrónica Less
Peso muerto (con cucharón) 25.35 toneladas cortas 23.0 toneladas Less
Ancho (nominal) 90.55 pulg 2300.0 mm Less

Alta confiabilidad y bajo costo

Para garantizar bajos costos del ciclo de vida y alta disponibilidad, todos los vehículos tienen componentes del tren de impulsión probados y disponibles en el mercado, que ofrecen alta confiabilidad y disponibilidad con un gran ahorro de combustible.


Compactar

En las calzadas subterráneas, el espacio es primordial, así que los vehículos están diseñados para ser compactos con un perfil y una presencia en la calzada mínimos.


Uso múltiple

El sistema de acople rápido (Rapid Attach System, RAS) permite instalar una gama de accesorios y, así, mejorar la flexibilidad de los vehículos en funcionamiento.


Cumplimiento

Se cumple con las regulaciones y pautas regionales mediante el uso de una variedad de paquetes de acondicionadores de escape y motores.


Seguridad y comodidad para el operador

El diseño de la cabina de mando cuenta con controles intuitivos y ergonómicos, y visibilidad y seguridad óptimas. Esto significa que los operadores que ya recibieron capacitación sobre una máquina pueden aprender rápidamente a usar las otras de la misma variedad.


Motores

Todas las máquinas se pueden entregar con diversos paquetes de motores diesel según los requisitos del cliente. Al igual que todos los componentes, nuestros motores están aceptados y reconocidos por la industria.


Sistemas de escape

Caterpillar puede ofrecer a la industria de minería subterránea la opción de un sistema de depuración de gases de escape en húmedo o un sistema de filtro de partículas en seco. Los depuradores de gases de escape, tanto en húmedo como en seco, emplean un sistema de filtración de partículas con un purificador en línea y un convertidor catalítico.


Sistemas de enfriamiento

Caterpillar ofrece unidades de radiador en las configuraciones vertical u horizontal.


Sistemas eléctricos

El sistema eléctrico LHD de especificación básica consiste en cuatro luces a prueba de incendios activadas por un alternador de Cat a prueba de incendios y un sistema DCS de monitoreo y parada del motor intrínsecamente seguro.


Facilidad de servicio

En todas las máquinas LHD de Cat, el operador puede realizar los controles de seguridad de operación en cuestión de minutos al comienzo de la jornada de trabajo.


Sistema de acople rápido (Rapid Attach System, RAS)

El RAS permite que el cambio de accesorios sea una operación segura de una sola persona, lo que permite instalar una amplia gama de accesorios en cuestión de minutos sin que se deba quitar la placa de apoyo o que el operador deba salir de la cabina.


Accesorios de herramientas

Haga más trabajo con una sola máquina.