< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas
Ver descargas de productos
Responda para continuar. Responda para continuar Introduzca una dirección de correo electrónico válida.
Sí, deseo recibir futuras comunicaciones de Caterpillar y su red de distribuidores

Información general

Especificaciones

Unidades:
Altura 2.056 a 2.182 mm (80,9 a 85,9") 2.056 a 2.182 mm (80,9 a 85,9") Less
Capacidad de carga 15 toneladas métricas (16,5 tons EE.UU.) 15 toneladas métricas (16,5 tons EE.UU.) Less
Tipo de energía Diesel Diesel Less

Capacidades

Carga útil del cucharón 26455.0 lb 12000.0 kg Less
Masa de remolque máxima con freno Consulte con Caterpillar. Consulte con Caterpillar. Less
Masa de remolque máxima sin freno 33069.0 lb 15000.0 kg Less
Bobinador de correa del RAS 26455.0 lb 12000.0 kg Less
Carga útil máxima del brazo fijo del RAS 22046.0 lb 10000.0 kg Less
Horquillas del RAS, carga útil máxima 33069.0 lb 15000.0 kg Less
Brazo giratorio del RAS, carga útil máxima 17636.0 lb 8000.0 kg Less

Cucharón del expulsor estándar

Capacidad colmada (SAE) 5.9 yd³ 4.5 m³ Less
Capacidad al ras 4.6 yd³ 3.5 m³ Less

Peso

Peso en carga máximo 97003.0 lb 44000.0 kg Less
Operación solo con cucharón 63933.0 lb 29000.0 kg Less
Operación sin cucharón 58422.0 lb 26500.0 kg Less

Velocidades del motor

Velocidad alta en vacío 2300.0 RPM 2300.0 RPM Less
Velocidad baja en vacío 800.0 RPM 800.0 RPM Less

Consumo de combustible

A potencia plena 10.4 Gal/h 39.4 L/H Less
Servicio en minas promedio 20 a 40 L/hora (5,3 a 10,5 gal EE.UU/hora) 20 a 40 L/hora (5,3 a 10,5 gal EE.UU/hora) Less

Sistema de arranque

Tipo de motor de arranque Tipo de turbina de aire Tipo de turbina de aire Less

Filtro de aire de admisión

Supresor de llamas entrantes Tipo espiral Tipo espiral Less
Tipo/marca Elemento doble seco/Caterpillar Elemento doble seco/Caterpillar Less

Acondicionador del escape

Postratamiento Purificador del escape catalítico Purificador del escape catalítico Less
Filtro del escape Elemento reemplazable, excepto en China Elemento reemplazable, excepto en China Less
Supresor de llamas de escape Reemplazable, excepto en China y Sudáfrica Reemplazable, excepto en China y Sudáfrica Less
Marca Caterpillar Caterpillar Less
Tipo En húmedo a prueba de incendios En húmedo a prueba de incendios Less

Transmisión

Velocidades de avance y de retroceso 4 4 Less
Tipo Servotransmisión con avance y retroceso Servotransmisión con avance y retroceso Less

Ejes estándar

Eje delantero Fijo Fijo Less
Eje trasero Montaje del muñón Montaje del muñón Less
Tipo Planetarios exteriores Planetarios exteriores Less

Ruedas

Marca/modelo De 5 piezas (servicio pesado) De 5 piezas (servicio pesado) Less

Neumáticos: estándar

Media de inflado Aire Aire Less
Presión de inflado 116.0 lb/pulg² 800.0 kPa Less
Clasificación de capas Radial Radial Less
Tamaño 20.5×R25 20.5×R25 Less
Tipo Neumáticos XKA Neumáticos XKA Less

Filtración hidráulica

Sistema del cucharón Retorno de 10 micrones; reemplazable con derivación Retorno de 10 micrones; reemplazable con derivación Less
Sistema de frenos/dirección Presión de 10 micrones; reemplazable con derivación Presión de 10 micrones; reemplazable con derivación Less

Articulación

Grados de giro a cualquier lado 43 grados 43 grados Less

Oscilación

Grados hacia arriba y abajo desde la posición horizontal 7,5 grados 7,5 grados Less

Asiento (conductor)

Tipo Asiento cruzado Asiento cruzado Less

Techo

ROPS/FOPS Optativo Optativo Less
Dispositivo de protección MDG1 MDG1 Less

Sistema eléctrico

Polaridad Chasis flotante Chasis flotante Less
Tipo A prueba de incendios aprobado A prueba de incendios aprobado Less
Voltaje 12.0 voltios 12.0 voltios Less

Sistema de parada

Paradas optativas • Alta concentración de metano • Bajo nivel de aceite hidráulico • Temperatura del depurador de gases de escape • Alta concentración de metano • Bajo nivel de aceite hidráulico • Temperatura del depurador de gases de escape Less
Paradas estándar • Baja presión del aceite de motor • Temperatura del escape • Nivel de refrigerante del motor • Temperatura del refrige • Baja presión del aceite de motor • Temperatura del escape • Nivel de refrigerante del motor • Temperatura del refrige Less
Paradas estándar (continuación) • Temperatura turbo • Depurador de nivel 1 • Depurador de nivel 2 • Temperatura turbo • Depurador de nivel 1 • Depurador de nivel 2 Less
Tipo de sistema DCS electrónico; intrínsecamente seguro aprobado DCS electrónico; intrínsecamente seguro aprobado Less

Luces

Número/ubicación 2 delanteras y 2 traseras; a prueba de incendios aprobado 2 delanteras y 2 traseras; a prueba de incendios aprobado Less

Alternador

Mando Hidráulico Hidráulico Less
Tipo A prueba de incendios aprobado A prueba de incendios aprobado Less

Sistema neumático

Flujo de aire 0,340 m3/min (12 pies3/min) a 1.500 rpm 0,340 m3/min (12 pies3/min) a 1.500 rpm Less
Volumen del receptor de aire 2.8 pie³ 80.0 L Less
Tipo de compresor Impulsión por engranajes del motor de pistones Impulsión por engranajes del motor de pistones Less
Presión regulada 116.0 lb/pulg² 800.0 kPa Less
Presión de alivio 120.0 lb/pulg² 830.0 kPa Less

Velocidades del vehículo

1ª marcha 1.6 millas/h 2.6 km/h Less
2ª marcha 3.9 millas/h 6.3 km/h Less
3ª marcha 6.9 millas/h 11.0 km/h Less
4ª marcha 12.0 millas/h 19.4 km/h Less

Capacidad en pendiente

De la parte delantera a la parte trasera 1:4 1:4 Less
De lado a lado 1:8 1:8 Less
De lado a lado (vacío) 1:4 1:4 Less

Capacidades de servicio

Aceite del eje (cada uno) 18.7 gal 71.0 L Less
Sistema de enfriamiento del motor con agua 19.0 gal 72.0 L Less
Aceite del cárter del motor (con filtro) 5.8 gal 25.0 L Less
Tanque de combustible 78.3 gal 300.0 L Less
Tanque hidráulico 78.3 gal 300.0 L Less
Receptor de aire principal 5.3 pie³ 150.0 L Less
Aceite del convertidor/transmisión 10.5 gal 40.0 L Less
Tanque de reposición de agua 118.9 gal 450.0 L Less

Motor (6 cilindros)

Ventilador de enfriamiento Ventilador hidráulico Ventilador hidráulico Less
Sistema de enfriamiento Radiador a base de refrigerante Radiador a base de refrigerante Less
Cilindrada 439.3 pulg³ 7.2 L Less
Marca/modelo del motor Cat C7 Cat C7 Less
Potencia máxima bruta 171,5 kW (230 hp) a 2.200 rpm. 171,5 kW (230 hp) a 2.200 rpm. Less
Par máximo probado 895 N·m (660 lb-pie) a 1.700 rpm 895 N·m (660 lb-pie) a 1.700 rpm Less
Ubicación del radiador Trasero vertical Trasero vertical Less
Tipo Diesel, turboalimentado Diesel, turboalimentado Less

CL215B Equipos estándar

• El modelo CL215B se entrega con el sistema de acople rápido (RAS, Rapid Attachment System) para permitir la recepción y la liberación rápidas de los accesorios.

CL215B Equipos opcionales

• Neumáticos llenos: inserción de espuma

• Sistema contra incendios

• Horquillas con desplazamiento lateral de 15.000 kg (33.069 lb)

• Grúa de brazo giratorio de 8.000 kg (17.636 lb)

• Plataforma de trabajo elevadora

• Módulo de combustible y lubricación

• Accesorio de tolva de concreto

• Componentes eléctricos alternativos aprobados (luces, alternadores, horómetros, etc.)

• Sistema de indicación de carga

• Cadenas de remolque

• Sistema de lubricación automática

• Bobinador de cable/correa 10.000 kg (22.046 lb)

• Cucharón de 5,5 m3 (7,2 yd3)

• Adaptador de remolque (CHT-50)

• Servoasistencia

• Servoasistencia del remolque (CHT-50)