Mining Financial Services
See our Offers
Ver las descargas de productos
Por favor, conteste para continuar. Introduzca una dirección de correo electrónico válida.

Generalidades

Especificaciones

Unidades:
Altura 1.600 mm (67") 1.600 mm (67") Less
Capacidad de carga 6 tons métricas (6,6 tons EE.UU.) 6 tons métricas (6,6 tons EE.UU.) Less
Tipo de energía Diesel, turboalimentado y de 4 ciclos Diesel, turboalimentado y de 4 ciclos Less

Capacidades

Carga útil del cucharón hasta 6.000 kg (hasta 13.227 lb) hasta 6.000 kg (hasta 13.227 lb) Less
Masa de remolque máxima con freno Consulte con Caterpillar. Consulte con Caterpillar. Less
Horquillas del RAS, carga útil máxima de 600 mm (23,6") desde el frente de la horquilla hasta 6.000 kg (hasta 13.227 lb) hasta 6.000 kg (hasta 13.227 lb) Less

Cucharón del expulsor estándar

Capacidad colmada (SAE) 3.5 yd³ 2.7 m³ Less
Capacidad al ras 2.9 yd³ 2.25 m³ Less

Peso

Peso en carga con horquillas y carga de 6 tons métricas (6,61 tons EE.UU.) 59965.0 lb 27200.0 kg Less
Peso muerto con tanques y cucharón llenos 46737.0 lb 21200.0 kg Less

Velocidades del motor

Velocidad alta en vacío 2800.0 RPM 2800.0 RPM Less
Velocidad baja en vacío 800.0 RPM 800.0 RPM Less

Sistema de arranque

Tipo de motor de arranque Aire Aire Less

Filtro de aire de admisión

Tipo de elemento doble de admisión Primario y secundario Primario y secundario Less
Tipo En seco En seco Less

Acondicionador del escape

Postratamiento Purificador del escape catalítico Purificador del escape catalítico Less
Filtro del escape Elemento reemplazable, excepto en China Elemento reemplazable, excepto en China Less
Supresor de llamas de escape Reemplazable, excepto en China y Sudáfrica Reemplazable, excepto en China y Sudáfrica Less
Marca Caterpillar Caterpillar Less
Tipo En húmedo a prueba de incendios En húmedo a prueba de incendios Less

Transmisión

Velocidades de avance y de retroceso 4 4 Less
Tipo Servotransmisión con modulación de avance/retroceso Servotransmisión con modulación de avance/retroceso Less

Ruedas

Marca/modelo De 5 piezas (servicio pesado) De 5 piezas (servicio pesado) Less

Neumáticos: estándar

Media de inflado Aire Aire Less
Media de inflado Aire Aire Less
Clasificación de velocidad/carga 6 km/hora (3,7 mph) como máximo con carga de 6 tons métricas (6,6 tons EE.UU.) 6 km/hora (3,7 mph) como máximo con carga de 6 tons métricas (6,6 tons EE.UU.) Less
Clasificación de capas Radial Radial Less
Clasificación de capas Radial Radial Less
Tamaño 17,5 × 25 L3 17,5 × 25 L3 Less
Tamaño 14.00 × 24 L3 14.00 × 24 L3 Less

Filtración hidráulica

Sistema auxiliar Presión de 10 micrones Presión de 10 micrones Less
Sistema de toma de fuerza/cucharón Presión de 10 micrones Presión de 10 micrones Less
Retorno común Montaje en tanque, 25 micrones, reemplazable con derivación Montaje en tanque, 25 micrones, reemplazable con derivación Less
Sistema de frenos/dirección Presión de 10 micrones Presión de 10 micrones Less

Articulación

Grados de giro a cualquier lado 43 grados 43 grados Less

Oscilación

Grados hacia arriba y abajo desde la posición horizontal 8 grados 8 grados Less
Tipo Cojinete de bolas en articulación Cojinete de bolas en articulación Less

Asiento (conductor)

Suspensión Ajuste de resorte/amortiguador Ajuste de resorte/amortiguador Less
Tipo Asiento cruzado Asiento cruzado Less

Techo

Tipo Cabina a (MDG1) Cabina a (MDG1) Less

Sistema eléctrico

Tipo A prueba de incendios aprobado A prueba de incendios aprobado Less
Voltaje 12.0 voltios 12.0 voltios Less

Luces

Número/ubicación 2 delanteras y 2 traseras 2 delanteras y 2 traseras Less
Tipo A prueba de incendios A prueba de incendios Less

Alternador

Mando Hidráulico Hidráulico Less
Tipo A prueba de incendios A prueba de incendios Less

Sistema neumático

Volumen del receptor de aire 2.8 pie³ 80.0 L Less
Tipo de compresor Impulsión por engranajes del motor de pistones Impulsión por engranajes del motor de pistones Less
Presión regulada 116.0 lb/pulg² 830.0 kPa Less
Presión de alivio 120.0 lb/pulg² 896.0 kPa Less

Capacidad en pendiente

De la parte delantera a la parte trasera 1:4 1:4 Less
RAS de lado a lado (vacío) con levantamiento de 300 mm (0,98') desde el suelo 1:4 1:4 Less
De lado a lado (cucharón en carga y carga totalmente levantada) 1:8 1:8 Less

Capacidades de servicio

Aceite del eje (cada uno) 4.7 gal 18.0 L Less
Aceite del convertidor 10.6 gal 40.0 L Less
Sistema de enfriamiento del motor con agua 19.0 gal 72.0 L Less
Aceite del cárter del motor (con filtro) 5.8 gal 22.0 L Less
Tanque de combustible 40.0 gal 150.0 L Less
Tanque hidráulico 66.0 gal 250.0 L Less
Receptor de aire principal 21.0 gal 80.0 L Less
Transmisión 10.6 gal 40.0 L Less
Tanque de reposición de agua 79.0 gal 300.0 L Less

Motor (6 cilindros)

Ventilador de enfriamiento Ventilador hidráulico Ventilador hidráulico Less
Sistema de enfriamiento Radiador a base de agua Radiador a base de agua Less
Cilindrada 393.6 pulg³ 6.45 L Less
Marca/modelo del motor MWM MWM Less
Potencia máxima probada 117 kW (157 hp) a 2.200 rpm 117 kW (157 hp) a 2.200 rpm Less
Par máximo probado 585 N·m (431 lb-pie) a 1.400 rpm 585 N·m (431 lb-pie) a 1.400 rpm Less
Tipo Diesel, turboalimentado y de 4 ciclos Diesel, turboalimentado y de 4 ciclos Less

Convertidor de par

Tipo Montado en el motor, elemento sencillo Montado en el motor, elemento sencillo Less

Ejes (delanteros/traseros)

Tipo de diferencial Corona cónica y piñón Corona cónica y piñón Less
Tipo Planetarios interiores Planetarios interiores Less

Velocidades del vehículo (las velocidades máximas se limitan a la carga transportada en 2ª marcha máxima).

1ª marcha: máxima 2.5 millas/h 4.0 km/h Less
2ª marcha: máxima 5.0 millas/h 8.0 km/h Less
3ª marcha: máxima 8.7 millas/h 14.0 km/h Less
4ª marcha: máxima 14.9 millas/h 24.0 km/h Less

Esfuerzo de tracción máximo

Referencia Consulte al personal de ingeniería para obtener información acerca de las aplicaciones específicas. Consulte al personal de ingeniería para obtener información acerca de las aplicaciones específicas. Less

CL106 Equipos estándar

• El modelo CL106 de Cat® se entrega con el sistema de acople rápido (Rapid Attachment System, RAS) para permitir la recepción y la liberación rápidas de los accesorios.

CL106 Equipos optativos

• Horquillas con desplazamiento lateral

• Grúa de brazo giratorio

• Pala o labio recto del cucharón de 3 m3 (3,9 yd3)

• Bobinador de cable/correa

• Horquillas laterales manuales

• Plataforma de trabajo

Cat®: The World's Broadest Range of Underground Mining Equipment

As miners go deeper underground to provide the materials on which the world depends, they need safe, reliable equipment designed to handle demanding conditions.

Averigüe más
Mining Financial Services

Cat Financial is the single best resource for all your international mining finance needs, with capabilities to offer everything from leasing and general financing to project and structured financing.

See our Offers