< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas
Ver descargas de productos
Responda para continuar. Responda para continuar Introduzca una dirección de correo electrónico válida.
Sí, deseo recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Independientemente de que decida recibir estas comunicaciones de marketing, Caterpillar seguirá enviando mensajes de servicio o transacciones, incluidos aquellos que se relacionen con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros.

Información general

Especificaciones

Unidades:
Altura 1.864 mm (73,4") 1.864 mm (73,4") Less
Capacidad de carga 10 toneladas métricas (11,02 tons EE.UU.) 10 toneladas métricas (11,02 tons EE.UU.) Less
Tipo de energía Diesel, turboalimentado Diesel, turboalimentado Less

Capacidades

Carga útil del cucharón 17636.0 lb 8000.0 kg Less
Masa de remolque máxima con freno Consulte con Caterpillar. Consulte con Caterpillar. Less
Masa de remolque máxima sin freno 22046.0 lb 10000.0 kg Less
Correa del RAS/bobinador de cable, carga útil máxima 15432.0 lb 7000.0 kg Less
Horquillas del RAS, carga útil máxima 22046.0 lb 10000.0 kg Less
Brazo giratorio del RAS, carga útil máxima 15432.0 lb 7000.0 kg Less

Cucharón del expulsor estándar

Capacidad colmada (SAE) 4.6 yd³ 3.5 m³ Less
Capacidad al ras 3.5 yd³ 2.7 m³ Less

Peso

Cargado con horquillas y carga 10T 63934.0 lb 29000.0 kg Less
Peso muerto con tanques y cucharón llenos 41887.0 lb 19000.0 kg Less

Velocidades del motor

Velocidad alta en vacío 2300.0 RPM 2300.0 RPM Less
Velocidad baja en vacío 800.0 RPM 800.0 RPM Less

Consumo de combustible

A potencia plena 10.4 Gal/h 39.4 L/H Less
Servicio en minas promedio 20 a 40 L/h (5,3 a 10,6 gal EE.UU/h) 20 a 40 L/h (5,3 a 10,6 gal EE.UU/h) Less

Sistema de arranque

Tipo de motor de arranque Tipo de turbina de aire Tipo de turbina de aire Less

Filtro de aire de admisión

Supresor de llamas entrantes Tipo espiral Tipo espiral Less
Tipo/marca Elemento doble seco/Caterpillar Elemento doble seco/Caterpillar Less

Acondicionador del escape

Postratamiento Purificador del escape catalítico Purificador del escape catalítico Less
Filtro del escape Elemento reemplazable, excepto en China Elemento reemplazable, excepto en China Less
Supresor de llamas de escape Reemplazable, excepto en China y Sudáfrica Reemplazable, excepto en China y Sudáfrica Less
Marca Caterpillar Caterpillar Less
Tipo En húmedo a prueba de incendios En húmedo a prueba de incendios Less

Transmisión

Velocidades de avance y de retroceso 4 4 Less
Tipo Servotransmisión con avance y retroceso Servotransmisión con avance y retroceso Less

Ejes estándar

Eje delantero Fijo Fijo Less
Eje trasero Montaje de soporte Montaje de soporte Less
Tipo Corona cónica y piñón Corona cónica y piñón Less
Tipo Planetarios exteriores Planetarios exteriores Less

Ruedas

Marca/modelo De 5 piezas (servicio pesado) De 5 piezas (servicio pesado) Less

Filtración hidráulica

Sistema del cucharón Retorno de 10 micrones; reemplazable con derivación Retorno de 10 micrones; reemplazable con derivación Less
Sistema de frenos/dirección Presión de 10 micrones; reemplazable con derivación Presión de 10 micrones; reemplazable con derivación Less

Articulación

Grados de giro a cualquier lado 43 grados 43 grados Less

Oscilación

Grados hacia arriba y abajo desde la posición horizontal 7,5 grados 7,5 grados Less

Asiento (conductor)

Tipo Asiento cruzado Asiento cruzado Less

Techo

Dispositivo de protección ROPS/FOPS ROPS/FOPS Less

Sistema eléctrico

Polaridad Chasis flotante Chasis flotante Less
Tipo A prueba de incendios aprobado A prueba de incendios aprobado Less
Voltaje 12.0 voltios 12.0 voltios Less

Sistema de parada

Paradas optativas Alta concentración de metano; bajo nivel de aceite hidráulico; temperatura del depurador de gases de escape Alta concentración de metano; bajo nivel de aceite hidráulico; temperatura del depurador de gases de escape Less
Paradas estándar Baja presión del aceite de motor; temperatura de escape; nivel de refrigerante del motor, temperatura del refrigerante del moto Baja presión del aceite de motor; temperatura de escape; nivel de refrigerante del motor, temperatura del refrigerante del moto Less
Paradas estándar (continuación) Depurador nivel 1; depurador nivel 2 Depurador nivel 1; depurador nivel 2 Less
Tipo de sistema DCS electrónico; intrínsecamente seguro aprobado DCS electrónico; intrínsecamente seguro aprobado Less

Luces

Número/ubicación 2 delanteras y 2 traseras; a prueba de incendios aprobado 2 delanteras y 2 traseras; a prueba de incendios aprobado Less

Alternador

Mando Hidráulico Hidráulico Less
Tipo A prueba de incendios aprobado A prueba de incendios aprobado Less

Sistema neumático

Flujo de aire 0,340 m3/min (1,2 pie3/min) a 1.500 rpm 0,340 m3/min (1,2 pie3/min) a 1.500 rpm Less
Volumen del receptor de aire 40.0 gal 150.0 L Less
Tipo de compresor Impulsión por engranajes del motor de pistones Impulsión por engranajes del motor de pistones Less
Presión regulada 116.0 lb/pulg² 800.0 kPa Less
Presión de alivio 120.0 lb/pulg² 830.0 kPa Less

Velocidades del vehículo

1ª marcha 1.8 millas/h 2.9 km/h Less
2ª marcha 3.8 millas/h 6.1 km/h Less
3ª marcha 6.5 millas/h 10.5 km/h Less
4ª marcha 11.3 millas/h 18.1 km/h Less

Capacidad en pendiente

De la parte delantera a la parte trasera 1:4 1:4 Less
De lado a lado (vacío) 1:4 1:4 Less
Lado a lado (con carga) 1:8 1:8 Less

Capacidades de servicio

Aceite del eje (cada uno) 15.9 gal 60.0 L Less
Sistema de enfriamiento del motor con agua 19.0 gal 72.0 L Less
Aceite del cárter del motor (con filtro) 6.6 gal 25.0 L Less
Tanque de combustible 53.0 gal 200.0 L Less
Tanque hidráulico 66.0 gal 250.0 L Less
Receptor de aire principal 40.0 gal 150.0 L Less
Aceite del convertidor/transmisión 10.6 gal 40.0 L Less
Tanque de reposición de agua 118.9 gal 450.0 L Less

Motor (6 cilindros)

Ventilador de enfriamiento Ventilador hidráulico Ventilador hidráulico Less
Sistema de enfriamiento Radiador a base de refrigerante Radiador a base de refrigerante Less
Cilindrada 439.3 pulg³ 7.2 L Less
Marca/modelo del motor Cat® C7 Cat® C7 Less
Potencia máxima bruta 171,5 kW (230 hp) a 2.200 rpm. 171,5 kW (230 hp) a 2.200 rpm. Less
Par máximo probado 895 N·m (660 lb-pie) a 1.700 rpm 895 N·m (660 lb-pie) a 1.700 rpm Less
Ubicación del radiador Trasero vertical Trasero vertical Less
Tipo Diesel, turboalimentado Diesel, turboalimentado Less

Neumáticos

Media de inflado Aire Aire Less
Presión de inflado 116.0 lb/pulg² 800.0 kPa Less
Clasificación de capas Radial Radial Less
Tamaño 17,5×R25 17,5×R25 Less
Tipo Neumáticos XKA Neumáticos XKA Less

Dimensiones (aproximadas)

Altura: espacio libre sobre el suelo 14.6 pulg 370.0 mm Less
Altura: parte superior de las tapas 61.0 pulg 1550.0 mm Less
Altura: parte superior de la ROPS: montaje de techo ALTO 78.3 pulg 1990.0 mm Less
Altura: parte superior de la ROPS: montaje de techo BAJO 73.4 pulg 1864.0 mm Less
Altura: parte superior de la ROPS: montaje de techo MEDIO 75.8 pulg 1927.0 mm Less
Radio de giro interior 122.5 pulg 3110.0 mm Less
Longitud: total con cucharón 378.9 pulg 9620.0 mm Less
Longitud: total con horquilla 379.7 pulg 9650.0 mm Less
Longitud: eje trasero hasta el parachoques 109.0 pulg 2770.0 mm Less
Longitud: distancia entre ejes 132.3 pulg 3360.0 mm Less
Altura de levantamiento de la horquilla 98.0 pulg 2490.0 mm Less
Altura de levantamiento: cucharón levantado 146.9 pulg 3730.0 mm Less
Altura de levantamiento: bastidor de la horquilla 145.7 pulg 3700.0 mm Less
Radio de giro exterior del bastidor 232.3 pulg 5901.0 mm Less
Radio de giro del cucharón 248.2 pulg 6305.0 mm Less
Ancho 92.1 pulg 2340.0 mm Less
Ancho: total 98.4 pulg 2500.0 mm Less

CL210B Equipos estándar

• El modelo CL210 de Cat se entrega con el sistema de acople rápido (RAS, Rapid Attachment System) para permitir la recepción y la liberación rápidas de los accesorios.

CL210B Equipos opcionales

• Horquillas con desplazamiento lateral de 10.000 kg (22.046 lb)

• Grúa de brazo giratorio de 7.000 kg (15.432 lb)

• Cucharón de 3,5 m3 (4,6 yd3): pala o labio recto

• Cucharón (montaje directo) de 5 m³ (6,5 yd3)

• Remolque de uso general

• Remolque de tubos

• Servoasistencia

• Correa/bobinador de cable de 7.000 kg (15.432 lb)

• Horquillas laterales manuales de 10.000 kg (22.046 lb)

• Plataforma de trabajo

• Módulo de combustible

• Caldero de hormigón

• Adaptador de remolque (SH150)

• Servoasistencia del remolque (SH150)