Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas

Información general

Especificaciones

Unidades:
Alcance de minería 2.800 mm a 3.900 mm (110,2" a 153,5") 2.800 mm a 3.900 mm (110,2" a 153,5") Less
Peso 92 tons métricas (202.800 lb) 92 tons métricas (202.800 lb) Less
Potencia total 904.0 hp 674.0 kW Less

Dimensiones en operación

Espacio libre sobre el suelo 13.8 pulg 350.0 mm Less
Longitud de tope trasero a punta de broca (con tambor de corte de 1.067 mm (42") de diámetro) 27.76 pie 8460.0 mm Less
Alcance máximo (con tambor de corte de 1.067 mm [42"] de diámetro y 350 mm [13.8"] de espacio libre sobre el suelo) 163.4 pulg 4150.0 mm Less
Altura mínima sobre el conjunto de pluma de corte (con tambor de corte de 1.067 mm (42") de diámetro y sin plataformas de empernado) 70.7 pulg 1800.0 mm Less
Alcance de minado (recomendado) 2.800 mm a 3.900 mm (110,2" a 153,5") 2.800 mm a 3.900 mm (110,2" a 153,5") Less

Dimensiones de transporte

Ancho del bastidor (fuera de los rieles protectores y sin las plataformas) 10.94 pie 3333.0 mm Less
Altura: línea de la cubierta (es decir, sin plataformas de empernado ni conjuntos de materiales) 59.0 pulg 1500.0 mm Less
Longitud total 39.04 pie 11900.0 mm Less
Peso de la máquina estándar (total) 92 tons métricas (202.800 lb) 92 tons métricas (202.800 lb) Less

Profundidad de corte

Diámetro de tambor de corte 42.0 pulg 1067.0 mm Less
Potencia del tambor de corte (rendimiento por hora) 2×173 kW (2×232 hp) 2×173 kW (2×232 hp) Less
Ancho del tambor de corte Consulte las opciones de ancho de corte Consulte las opciones de ancho de corte Less
Velocidad del cabezal de corte: punta de broca (53 rpm máximo) 2,97 m/s (584 fpm) 2,97 m/s (584 fpm) Less

Unidad de carga

Profundidad del transportador (sin paneles laterales) 12.0 pulg 300.0 mm Less
Potencia del transportador mediante CLA (clasificación de una hora) 2×41 kW (2×55 hp) 2×41 kW (2×55 hp) Less
Velocidad del transportador 2,23 m/s (439 fpm) 2,23 m/s (439 fpm) Less
Ancho del transportador 36.0 pulg 914.0 mm Less
Capacidad de carga 31,5 tons métricas/min (35 tons EE.UU./min) 31,5 tons métricas/min (35 tons EE.UU./min) Less
Método de carga CLA de 6 dientes CLA de 6 dientes Less
Ancho de la unidad de carga Consulte las opciones de ancho de corte Consulte las opciones de ancho de corte Less

Unidades de tracción

Longitud del montaje de oruga 9.35 pie 2850.0 mm Less
Ancho de cadena de oruga 22.0 pulg 559.0 mm Less
Velocidad de la oruga 0 a 0,33 m/s (0 a 65 fpm) 0 a 0,33 m/s (0 a 65 fpm) Less
Presión sobre el suelo 33.0 lb/pulg² 230.0 kPa Less
Potencia de tracción: CC (clasificación de una hora) 2×56 kW (2×75 hp) 2×56 kW (2×75 hp) Less

Sistema eléctrico

Sistema de control Basado en procesador/radio control remoto Basado en procesador/radio control remoto Less
Voltaje de la máquina 1000 V CA 1000 V CA Less

Sistema hidráulico

Potencia hidráulica (clasificación de una hora) 2×67 kW (2×90 hp) 2×67 kW (2×90 hp) Less
Unidad de bomba hidráulica (detección de carga) Bomba de desplazamiento variable Bomba de desplazamiento variable Less

Sistema de pernos (estándar)

Corte de emergencia Cuerdas en ambos lados de la máquina Cuerdas en ambos lados de la máquina Less
Controles del empernador de nervadura (a cierta distancia de la unidad) Semiautomático para MDG 35 Semiautomático para MDG 35 Less
Empernadores de nervadura (1 por lado) 2 unidades 2 unidades Less
Protección de nervadura AROPS AROPS Less
Controles de empernadora Semiautomático para MDG 35 Semiautomático para MDG 35 Less
Plataformas de empernadoras (2 por lado) 4 unidades 4 unidades Less

Potencia total instalada

Estándar (clasificación de una hora) 904.0 hp 674.0 kW Less

Unidad de carga optativa

Profundidad del transportador (sin paneles laterales) 12.0 pulg 300.0 mm Less
Transmisión trasera del transportador (clasificación de una hora) 2×29 kW (2×39 hp) 2×29 kW (2×39 hp) Less
Velocidad del transportador 2,23 m/s (439 fpm) 2,23 m/s (439 fpm) Less
Ancho del transportador 36.0 pulg 914.0 mm Less
Capacidad de carga 31,5 tons métricas/min (35 tons EE.UU./min) 31,5 tons métricas/min (35 tons EE.UU./min) Less
Método de carga Arado con unidad de corte de paletas Arado con unidad de corte de paletas Less
Ancho de la unidad de carga Consulte las opciones de ancho de corte Consulte las opciones de ancho de corte Less

Supresión de polvo opcional

Capacidad del lavador 3,8 m3/s a 8 m3/s (8.000 cfm a 17.000 cfm) 3,8 m3/s a 8 m3/s (8.000 cfm a 17.000 cfm) Less
Potencia del purificador (clasificación de una hora) 1×22 kW (1×30 hp) 1×22 kW (1×30 hp) Less
Tipo de lavador Base húmeda Base húmeda Less

Opciones del sistema de pernos

Opciones Configuración personalizada de paquetes para adaptarse a las condiciones de la mina (por ejemplo, atravesar plataformas, orient Configuración personalizada de paquetes para adaptarse a las condiciones de la mina (por ejemplo, atravesar plataformas, orient Less

Opciones del sistema eléctrico

Opciones Voltajes disponibles para adaptarse a diferentes continentes/países Voltajes disponibles para adaptarse a diferentes continentes/países Less

Opciones del ancho de corte

Ancho del tambor de corte: X #1 181.1 pulg 4600.0 mm Less
Ancho del tambor de corte: X #2 189.0 pulg 4800.0 mm Less
Ancho del tambor de corte: X #3 196.8 pulg 5000.0 mm Less
Ancho del tambor de corte: X #4 204.7 pulg 5200.0 mm Less
Ancho del tambor de corte: X #5 212.6 pulg 5400.0 mm Less
Ancho del tambor de corte: X #6 220.5 pulg 5600.0 mm Less
Ancho del tambor de corte: X #7 228.3 pulg 5800.0 mm Less
Ancho del tambor de corte: Y #1 157.5 pulg 4000.0 mm Less
Ancho del tambor de corte: Y #2 165.4 pulg 4200.0 mm Less
Ancho del tambor de corte: Y #3 173.2 pulg 4400.0 mm Less
Ancho del tambor de corte: Y #4 181.1 pulg 4600.0 mm Less
Ancho del tambor de corte: Y #5 189.0 pulg 4800.0 mm Less
Ancho del tambor de corte: Y #6 196.8 pulg 5000.0 mm Less
Ancho del tambor de corte: Y #7 204.7 pulg 5200.0 mm Less
Ancho de corte #1 181.1 pulg 4600.0 mm Less
Ancho de corte #2 189.0 pulg 4800.0 mm Less
Ancho de corte #3 196.8 pulg 5000.0 mm Less
Ancho de corte #4 204.7 pulg 5200.0 mm Less
Ancho de corte #5 212.6 pulg 5400.0 mm Less
Ancho de corte #6 220.5 pulg 5600.0 mm Less
Ancho de corte #7 228.3 pulg 5800.0 mm Less
Ancho de la unidad de carga: W #1 157.1 pulg 3990.0 mm Less
Ancho de la unidad de carga: W #2 165.0 pulg 4190.0 mm Less
Ancho de la unidad de carga: W #3 172.8 pulg 4390.0 mm Less
Ancho de la unidad de carga: W #4 180.7 pulg 4590.0 mm Less
Ancho de la unidad de carga: W #5 188.6 pulg 4790.0 mm Less
Ancho de la unidad de carga: W #6 196.5 pulg 4990.0 mm Less
Ancho de la unidad de carga: W #7 204.3 pulg 5190.0 mm Less
Ancho de la unidad de carga: Z #1 180.7 pulg 4590.0 mm Less
Ancho de la unidad de carga: Z #2 188.6 pulg 4790.0 mm Less
Ancho de la unidad de carga: Z #3 196.5 pulg 4990.0 mm Less
Ancho de la unidad de carga: Z #4 204.3 pulg 5190.0 mm Less
Ancho de la unidad de carga: Z #5 212.2 pulg 5390.0 mm Less
Ancho de la unidad de carga: Z #6 220.1 pulg 5590.0 mm Less
Ancho de la unidad de carga: Z #7 228.0 pulg 5790.0 mm Less

Intervalo de reparación más prolongado

Además de ofrecer características que proporcionan rendimiento superior, los mineros continuos Cat ofrecen una variedad completa de características de ingeniería que contribuyen a un servicio prolongado y confiable entre reparaciones.


Cortes eficientes

El control de desplazamiento infinitamente variable permite un control preciso de dirección, velocidad y tracción con un control independiente de ambos lados. Esta alta maniobrabilidad permite un posicionamiento más rápido y cortes óptimos, lo que aumenta la productividad.


Peso

Los mineros continuos de Cat usan una placa de acero de 75 mm para el bastidor principal, 50 % más grueso que los de la competencia.


Facilidad de operación

Caterpillar ofrece una unidad de control de máquina diseñado para operar todo el minero continuo Cat. Basado en un controlador lógico programable (Programmable Logic Controller, PLC) de servicio en minas, este sistema de control y mando combina una producción de carbón maximizada con la seguridad del operador y un mínimo tiempo de inactividad.


Controles de nueva generación

El constante desarrollo de Caterpillar tiene como objetivo ofrecer operaciones de minería con controles confiables del nivel de complejidad que se adapte a sus necesidades.


Alta disponibilidad y poco mantenimiento

Las dimensiones de los componentes y los elementos estructurales (como motores, bombas, horquillas y pivotes), y su ubicación y embalaje garantizan la facilidad de mantenimiento, aumentan la disponibilidad de la máquina y reducen los costos de operación. Los mineros continuos Cat están fabricados para tener una larga duración.


Facilidad de mantenimiento

Los mineros continuos Cat están diseñados para facilitar el mantenimiento, lo que, a su vez, reduce los costos y aumenta la disponibilidad y la productividad. A diferencia de nuestra competencia principal, las cajas de engranajes del cabezal del cortador en las máquinas Cat son independientes.


Normalización de piezas

Los modelos CM220, CM230 y CM240 tienen componentes comunes, como cajas de engranajes del cabezal de recolección, motores del transportador, motores de desplazamiento, cajas de engranajes de desplazamiento, cajas eléctricas, sistema de control de radio, bomba hidráulica, motor de la bomba y conjuntos de cadenas tractoras. Los componentes comunes más importantes de los modelos CM330, CM340, CM345 y CM430 son cajas de engranajes del cabezal de recolección, motores del transportador, motores de desplazamiento, cajas de engranajes de desplazamiento, sistema de control de radio, bomba hidráulica, motor de la bomba, caja de engranajes del cabezal del cortador y conjuntos de cadenas tractoras.


Motores

Los motores están diseñados para una operación de servicio pesado de 50 Hz para no afectar la potencia, la velocidad ni la producción. Se evitan el recalentamiento y la falla de estos potentes motores mediante la protección de sobrecarga del motor electrónico.


Cajas de engranajes sólidos

Los sólidos engranajes están hechos de acero carbonizado de alta aleación con dientes rectificados para ofrecer precisión y una operación silenciosa. Las cajas de engranajes de entrada del cabezal del cortador reemplazables permiten el reemplazo rápido y económico de los componentes más susceptibles a presentar fallas debido a una lubricación inadecuada.


Baja frecuencia de reacondicionamiento

El intervalo de reacondicionamiento se maximiza mediante diversas medidas para reducir el desgaste. Todas las áreas de desgaste principales, incluidos la pala, el transportador y la caja de engranajes del cortador, tienen camisas de revestimiento de carburo de cromo (CCO, Chrome Carbide Overlay) de 13 mm de larga duración.


CM845 Equipos estándar

• Bastidor principal pesado para rigidez y estabilidad

• Empuje independiente para ofrecer maniobrabilidad

• Transportadores anchos para máximos índices de carga

• Cadenas anchas para una máxima penetración y baja presión sobre el suelo

• Radio remoto con auto-diagnósticos disponibles

• Fácil acceso y bajo mantenimiento