Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas
Ver las descargas de productos
Por favor, conteste para continuar. Responda para continuar Introduzca una dirección de correo electrónico válida.
Sí, en el futuro deseo recibir comunicaciones de la empresa extendida y la red de distribuidores de Caterpillar.

Generalidades

Caterpillar combina la tecnología con las perspectivas agudas de los clientes para proporcionar un nuevo nivel de empernadoras de techo productivas, seguras e innovadoras. Características clave: • Dirección articulada patentada o minicargador (según el modelo)• Articulación horizontal y vertical (en modelos de pluma doble) • Compensación de evitación de suelo y techo (en modelos de pluma doble)• Tracción de ruedas individual planetaria; sin ruedas motrices o cadenas • Zonas de operador fáciles de usar • Motor de mando principal de CA sencillo • Bomba d eaceite hidráulico sencilla • Componentes de fácil acceso • Rápida conversión de remolque de dirección libre • Estación de desplazamiento racionalizada, práctica y planificada en cuanto a espacio

Especificaciones

Unidades:
Altura de operación 32.0 pulg 813.0 mm Less
Pluma Sencillo Sencillo Less
Bastidor Fijo Fijo Less

Dimensiones (aproximadas)

Alcance de ATRS, con neumáticos de 26 ×7-12 6.33 pie 1930.0 mm Less
Par de apriete del perno (ajustable) 200.0 lb-pie 271.0 N·m Less
Altura del chasis, con neumáticos de 26 ×7-12 2.17 pie 660.0 mm Less
Ancho total del chasis 6.17 pie 1880.0 mm Less
Alimentación de la pluma de perforación 4.17 pie 1270.0 mm Less
Tope de alimentación de perforación (máximo) 7000.0 lb 3175.0 kg Less
Par de perforación (variable) 280.0 lb-pie 380.0 N·m Less
Espacio libre sobre el suelo, con neumáticos de 26 ×7-12 6.0 pulg 150.0 mm Less
Altura de desplazamiento mínima, con neumáticos de 26×7-12 2.67 pie 813.0 mm Less
Longitud total con ATRS 14.83 pie 4521.0 mm Less
Velocidad de desplazamiento: rápida 0 a 39,6 m/min (0 a 130 pies/min) 0 a 39,6 m/min (0 a 130 pies/min) Less
Velocidad de desplazamiento: lenta 0 a 18,3 m/min (0 a 60 pies/min) 0 a 18,3 m/min (0 a 60 pies/min) Less
Distancia entre ejes 3.5 pie 1067.0 mm Less

Tren de impulsión

Tipo Tracción planetaria en las cuatro ruedas; cada mando consta de un centro de par Fairfield W1B y un motor hidráulico Char-Lynn Tracción planetaria en las cuatro ruedas; cada mando consta de un centro de par Fairfield W1B y un motor hidráulico Char-Lynn Less

Freno de estacionamiento automático

Tipo Dos frenos a prueba de fallos, activados por resorte y liberados hidráulicamente en la parte delantera de la máquina. Dos frenos a prueba de fallos, activados por resorte y liberados hidráulicamente en la parte delantera de la máquina. Less

Sistema hidráulico

Cilindro de soporte de ATRS Un (1) cilindro de doble acción de calibre de 89 mm (3,5") con válvula de retención operada por piloto. Un (1) cilindro de doble acción de calibre de 89 mm (3,5") con válvula de retención operada por piloto. Less
Cilindro de alimentación de la pluma Un (1) cilindro de doble acción de calibre de 127 mm (5") con válvula de retención en línea. Un (1) cilindro de doble acción de calibre de 127 mm (5") con válvula de retención en línea. Less
Manguera hidráulica Las mangueras del sistema principal son de trenzas de dos alambres con presión de estallido nominal de 621 bar (9.000 lb/pulg� Las mangueras del sistema principal son de trenzas de dos alambres con presión de estallido nominal de 621 bar (9.000 lb/pulg� Less
Bomba Bomba de engranajes de dos etapas con valores nominales de 94,6/56,8 L/min (25/15 gal EE.UU./min) a 1.770 rpm con estrías par Bomba de engranajes de dos etapas con valores nominales de 94,6/56,8 L/min (25/15 gal EE.UU./min) a 1.770 rpm con estrías par Less
Depósito Depósito con capacidad de 446,7 L (118 gal EE.UU.) con filtración de regreso de 7 micrones, derivación de filtro y colador Depósito con capacidad de 446,7 L (118 gal EE.UU.) con filtración de regreso de 7 micrones, derivación de filtro y colador Less
Cilindro de base del estabilizador Un (1) cilindro de doble acción de calibre de 76,2 mm (3"). Un (1) cilindro de doble acción de calibre de 76,2 mm (3"). Less
Bancos de válvulas y controles auxiliares Todos los bancos de válvulas son bidireccionales y de retorno de resorte con la válvula de alivio principal fijada en 138 bar Todos los bancos de válvulas son bidireccionales y de retorno de resorte con la válvula de alivio principal fijada en 138 bar Less
Bancos de válvulas y controles auxiliares Todos los demás valores de presión están fijados para cada función según corresponde. Todos los demás valores de presión están fijados para cada función según corresponde. Less
Bancos de válvulas y controles auxiliares Un (1) banco de válvulas principal Un (1) banco de válvulas principal Less
Bancos de válvulas y controles auxiliares Tres (3) controles auxiliares Tres (3) controles auxiliares Less
Bancos de válvulas y controles auxiliares Dos (2) controles tipo cable auxiliar Dos (2) controles tipo cable auxiliar Less
Bancos de válvulas y controles auxiliares Un (1) control de bobinado de cable operado por medio de la manija de la válvula ubicada en la estación de desplazamiento del Un (1) control de bobinado de cable operado por medio de la manija de la válvula ubicada en la estación de desplazamiento del Less

Sistema eléctrico

Arranque Dos (2) botones ubicados en las estaciones de desplazamiento y perforación. Dos (2) botones ubicados en las estaciones de desplazamiento y perforación. Less
Parada Interruptor de tres (3) cintas (barra antipánico) que quita la energía al sistema eléctrico y aplica el freno automático. Interruptor de tres (3) cintas (barra antipánico) que quita la energía al sistema eléctrico y aplica el freno automático. Less

Controlador

Tipo Motor de arranque electromecánico de tamaño 3 con cintas calefactoras, transformador de 1,5 kVA y disyuntor de 100 amperios. Motor de arranque electromecánico de tamaño 3 con cintas calefactoras, transformador de 1,5 kVA y disyuntor de 100 amperios. Less

Bastidor

Tipo Bastidor rígido de perfil bajo. El diseño del bastidor es una estructura de caja para un conjunto de bastidor liviano de alta Bastidor rígido de perfil bajo. El diseño del bastidor es una estructura de caja para un conjunto de bastidor liviano de alta Less

Área de la estación perforadora del operador

Componentes Control de función de alimentación de la pluma de perforación. Control de función de alimentación de la pluma de perforación. Less
Componentes Control de función de rotación de la perforadora. Control de función de rotación de la perforadora. Less
Componentes Área de suministro de la herramienta en la pluma para acero de perforación, brocas de perforación, pernos, resina, etc. Área de suministro de la herramienta en la pluma para acero de perforación, brocas de perforación, pernos, resina, etc. Less

Estación de desplazamiento

Componentes Control de función de bobinado de cable. Control de función de bobinado de cable. Less
Componentes Controles de función de desplazamiento total. Controles de función de desplazamiento total. Less
Componentes Techo de desplazamiento de ajuste manual. Techo de desplazamiento de ajuste manual. Less
Componentes Dos manómetros. Dos manómetros. Less

Manuales

Tipos Manuales de dos partes. Manuales de dos partes. Less

Varios

Juegos Siete (7) muestras de aceite. Siete (7) muestras de aceite. Less

Sistema contra incendios

Tipo Sistema de químico seco multifunción para incendios de clase A, B, y C, de 9,1 kg (20 lb) y cuatro puntos. Se activa manualmen Sistema de químico seco multifunción para incendios de clase A, B, y C, de 9,1 kg (20 lb) y cuatro puntos. Se activa manualmen Less

ATRS (tipo H)

Tipo Alcance de 1.930 mm (6' 4"), diseño tipo H; se requiere un cilindro ATRS primario para este alcance. Alcance de 1.930 mm (6' 4"), diseño tipo H; se requiere un cilindro ATRS primario para este alcance. Less

Área en la mitad de la máquina (entre neumáticos)

Componentes Control de función de soporte ATRS. Control de función de soporte ATRS. Less
Componentes Control de función de pie estabilizador. Control de función de pie estabilizador. Less
Componentes Controles de función de desplazamiento por pulgada. Controles de función de desplazamiento por pulgada. Less

Sopladores de sistema antipolvo

Tipo Soplador Guyan serie 3300 con potencia nominal de 56 CFM a 12" Hg, variable. Soplador Guyan serie 3300 con potencia nominal de 56 CFM a 12" Hg, variable. Less

Mando del soplador

Tipo Impulsado por correa; el soplador de vacío es impulsado directamente desde el motor hidráulico por medio de poleas y correas e Impulsado por correa; el soplador de vacío es impulsado directamente desde el motor hidráulico por medio de poleas y correas e Less

Caja para el polvo

Tipo Caja del recolector de polvo estilo Donaldson con separador interno, ciclón y filtro. Caja del recolector de polvo estilo Donaldson con separador interno, ciclón y filtro. Less

Neumáticos/ruedas

Tipo Cuatro neumáticos de caucho macizo de 26×7-12: neumáticos con un diámetro de forma máximo de 26", montados en los conjuntos Cuatro neumáticos de caucho macizo de 26×7-12: neumáticos con un diámetro de forma máximo de 26", montados en los conjuntos Less

Carrete de cable

Tipo La unidad está provista con 7,6 m (25') del cable recomendado. La unidad está provista con 7,6 m (25') del cable recomendado. Less
Tipo Diámetro de 457 mm (18") para el cable cilíndrico #4/3C: carrete con capacidad de 83,8 mm (275') para cable cilíndrico de arr Diámetro de 457 mm (18") para el cable cilíndrico #4/3C: carrete con capacidad de 83,8 mm (275') para cable cilíndrico de arr Less

Sistema de iluminación

Tipo Luces incandescentes Ocenco: con un faro delantero y trasero. Luces incandescentes Ocenco: con un faro delantero y trasero. Less

Techo de la estación perforadora

Tipo Techo de la estación de perforación: instalado en el brazo de soporte A. T. R. S. para cobertura del operador en los controles Techo de la estación de perforación: instalado en el brazo de soporte A. T. R. S. para cobertura del operador en los controles Less

Voltaje

Tipo Sistema eléctrico de 440 voltios de CA: motor de la bomba con una potencia nominal de 29,8 kW (40 hp) durante una hora a 1.770 Sistema eléctrico de 440 voltios de CA: motor de la bomba con una potencia nominal de 29,8 kW (40 hp) durante una hora a 1.770 Less
Tipo Casquillo estriado para bomba de montaje directo y cinta calefactora de 440 voltios de CA. Casquillo estriado para bomba de montaje directo y cinta calefactora de 440 voltios de CA. Less
Tipo Totalmente cerrada, de acuerdo con la MSHA; enfriamiento no ventilado; con patas. Totalmente cerrada, de acuerdo con la MSHA; enfriamiento no ventilado; con patas. Less

Accesorios

Tipos Manual de piezas adicional. Manual de piezas adicional. Less