< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas
Ver descargas de productos
Responda para continuar. Responda para continuar Introduzca una dirección de correo electrónico válida.
Sí, deseo recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Independientemente de que decida recibir estas comunicaciones de marketing, Caterpillar seguirá enviando mensajes de servicio o transacciones, incluidos aquellos que se relacionen con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros.

Información general

“La RB220 es una empernadora de bajo perfil con alturas de desplazamiento de hasta 33. A diferencia del chasis de la RB120, la RB220 es más larga y se articula en 80 grados totales en el centro. Esto le proporciona a la máquina un radio de giro de 655 cm (21' 6"). Además de articular a la izquierda o la derecha, la máquina puede oscilar hacia arriba y hacia abajo en el cojinete central, lo que le permite pivotar un total de 8 grados. Esto permite que la máquina cambie los ángulos de acercamiento tanto en la parte delantera como en la parte trasera de la máquina. Al hacer esto, la máquina puede desplazarse por cuestas ascendentes y descendentes, y por ondulaciones que, de lo contrario, acercarían la máquina al suelo. Para ayudar a mantener la máquina en movimiento sobre suelo blando, se aplica potencia a las cuatro ruedas. La RB220 tiene plumas dobles de perforación que pueden seguir un patrón de cuatro pernos sin tener que mover el chasis. Ambos operadores quedan protegidos con techos en las estaciones de perforación y un sistema automático de soporte de techo temporal”.

Especificaciones

Unidades:
Altura de operación 32.0 " 813.0 mm Less
Pluma Doble Doble Less
Bastidor Articulado Articulado Less

Dimensiones (aproximadas)

Alcance de ATRS, con neumáticos de 28x12-15 8.0 pies 2438.0 mm Less
Alcance de ATRS, con neumáticos de 32x12.5-15 8.0 pies 2438.0 mm Less
Alcance de ATRS, con neumáticos de 35x15-15 8.0 pies 2438.0 mm Less
Par de apriete del perno (ajustable) 190.0 lb-pie 258.0 N·m Less
Altura del chasis, con neumáticos de 28x12-15 2.25 pies 686.0 mm Less
Altura del chasis, con neumáticos de 32x12.5-15 2.42 pies 737.0 mm Less
Altura del chasis, con neumáticos de 35x15-15 2.54 pies 775.0 mm Less
Ancho total del chasis 9.04 pies 2756.0 mm Less
Alimentación de la pluma de perforación 4.33 pies 1321.0 mm Less
Tope de alimentación de perforación (máximo) 10000.0 lb 4536.0 kg Less
Par de perforación (variable) 310.0 lb-pie 420.0 N·m Less
Espacio libre sobre el suelo, con neumáticos de 28x12-15 6.0 " 152.0 mm Less
Espacio libre sobre el suelo, con neumáticos de 32x12.5-15 8.0 " 203.0 mm Less
Espacio libre sobre el suelo, con neumáticos de 35x15-15 9.5 " 241.0 mm Less
Radio de giro interior 9.5 pies 2896.0 mm Less
Separación máxima de la pluma 16.17 pies 4928.0 mm Less
Separación mínima de la pluma 3.5 pies 1067.0 mm Less
Altura de desplazamiento mínima, con neumáticos de 28x12-15 2.67 pies 813.0 mm Less
Altura de desplazamiento mínima, con neumáticos de 32x12.5-15 3.17 pies 965.0 mm Less
Altura de desplazamiento mínima, con neumáticos de 35x15-15 3.29 pies 1003.0 mm Less
Radio de giro exterior 21.5 pies 6553.0 mm Less
Longitud total con ATRS 25.2 pies 7671.0 mm Less
Articulación de la dirección 80° total 80° total Less
Velocidad de desplazamiento: rápida 0 a 40 m/min (0 a 130 pies/min) 0 a 40 m/min (0 a 130 pies/min) Less
Velocidad de desplazamiento: lenta 0 a 20 m/min (0 a 65 pies/min) 0 a 20 m/min (0 a 65 pies/min) Less
Distancia entre ejes 6.58 pies 2007.0 mm Less

Tren de impulsión

Tipo Tracción planetaria en las cuatro ruedas; cada mando consta de un centro de par Fairfield W3B y un motor hidráulico Char-Lynn de la serie 2000 Tracción planetaria en las cuatro ruedas; cada mando consta de un centro de par Fairfield W3B y un motor hidráulico Char-Lynn de la serie 2000 Less

Freno de estacionamiento automático

Tipo Dos frenos a prueba de fallos, activados por resorte y liberados hidráulicamente en la parte delantera de la máquina. Dos frenos a prueba de fallos, activados por resorte y liberados hidráulicamente en la parte delantera de la máquina. Less

Sistema hidráulico

Cilindro de alimentación de la pluma Dos (2) cilindros de perforación de doble actuación de 6,5" en cada pluma con una válvula de control en línea, uno por cada conjunto de perforación. Dos (2) cilindros de perforación de doble actuación de 6,5" en cada pluma con una válvula de control en línea, uno por cada conjunto de perforación. Less
Cilindro de rotación de la pluma Dos (2) cilindros de perforación de doble actuación de 3,5", uno por cada conjunto de perforación. Dos (2) cilindros de perforación de doble actuación de 3,5", uno por cada conjunto de perforación. Less
Manguera hidráulica Todas las mangueras de los sistemas principales son de trenzas de dos alambres con presión de estallido nominal de 9.000 psi; resistencia al fuego con aprobación MSHA 2G; todas las conexiones son JIC. Todas las mangueras de los sistemas principales son de trenzas de dos alambres con presión de estallido nominal de 9.000 psi; resistencia al fuego con aprobación MSHA 2G; todas las conexiones son JIC. Less
Bomba Bomba de engranajes de cuatro etapas con valores nominales de 35/35/15/15 gal EE.UU./min a 1.770 rpm con estrías para adaptarse al motor de la bomba. Bomba de engranajes de cuatro etapas con valores nominales de 35/35/15/15 gal EE.UU./min a 1.770 rpm con estrías para adaptarse al motor de la bomba. Less
Depósito Depósito con capacidad de 150 gal EE.UU. con filtración de regreso de 7 micrones, derivación de filtro y colador en el tanque. Depósito con capacidad de 150 gal EE.UU. con filtración de regreso de 7 micrones, derivación de filtro y colador en el tanque. Less
Cilindro de base del estabilizador Dos (2) cilindros de perforación de doble actuación de 4", uno por cada conjunto de perforación. Dos (2) cilindros de perforación de doble actuación de 4", uno por cada conjunto de perforación. Less
Cilindro de la dirección Dos (2) cilindros de perforación de doble actuación de 4". Dos (2) cilindros de perforación de doble actuación de 4". Less
Cilindro sumidero Cuatro (4) cilindros de perforación de doble actuación de 1,5", dos por cada conjunto de perforación. Cuatro (4) cilindros de perforación de doble actuación de 1,5", dos por cada conjunto de perforación. Less
Bancos de válvulas Un (1) banco de válvulas de articulación vertical y ATRS Un (1) banco de válvulas de articulación vertical y ATRS Less
Bancos de válvulas Un (1) banco de válvulas de desplazamiento de una pulgada en la parte trasera del conjunto de perforación del lado del operador Un (1) banco de válvulas de desplazamiento de una pulgada en la parte trasera del conjunto de perforación del lado del operador Less
Bancos de válvulas Un (1) banco de válvulas de dirección controlado por medio de una válvula de palanca universal Un (1) banco de válvulas de dirección controlado por medio de una válvula de palanca universal Less
Bancos de válvulas Un (1) bobinador de cable y banco de válvulas de articulación vertical Un (1) bobinador de cable y banco de válvulas de articulación vertical Less
Bancos de válvulas Todos los bancos de válvulas son bidireccionales y de retorno de resorte con la válvula de alivio principal fijada en 2.000 psi. Todos los bancos de válvulas son bidireccionales y de retorno de resorte con la válvula de alivio principal fijada en 2.000 psi. Less
Bancos de válvulas Todos los demás valores de presión están fijados para cada función según corresponde. Todos los demás valores de presión están fijados para cada función según corresponde. Less
Bancos de válvulas Dos (2) bancos de válvulas de funcionamiento de la pluma, uno por cada conjunto de perforación Dos (2) bancos de válvulas de funcionamiento de la pluma, uno por cada conjunto de perforación Less
Bancos de válvulas Un (1) banco de válvulas de desplazamiento controlado por medio de una válvula de palanca universal en el compartimiento del operador Un (1) banco de válvulas de desplazamiento controlado por medio de una válvula de palanca universal en el compartimiento del operador Less

Sistema eléctrico

Arranque Botones en las estaciones de desplazamiento y perforación. Botones en las estaciones de desplazamiento y perforación. Less
Parada Interruptor de cinta (barra antipánico) en las estaciones de desplazamiento y perforación que quita la energía al sistema eléctrico y aplica el freno automático. Interruptor de cinta (barra antipánico) en las estaciones de desplazamiento y perforación que quita la energía al sistema eléctrico y aplica el freno automático. Less

Controlador

Tipo Contactores de vacío de tamaño 4, transformador de 1,5 KVA y disyuntor de 150 amperios. Contactores de vacío de tamaño 4, transformador de 1,5 KVA y disyuntor de 150 amperios. Less

Bastidor

Tipo Bajo perfil con plegados utilizados donde corresponde para reducir la cantidad de esfuerzos indeterminados de las soldaduras. Bajo perfil con plegados utilizados donde corresponde para reducir la cantidad de esfuerzos indeterminados de las soldaduras. Less

Estación de perforación del operador

entrada Pluma de perforación de operación hidráulica y funciones de pie estabilizador Pluma de perforación de operación hidráulica y funciones de pie estabilizador Less
entrada Control de función ATRS y control de función de todas las demás posiciones Control de función ATRS y control de función de todas las demás posiciones Less
entrada Control de función de articulación vertical Control de función de articulación vertical Less
entrada Bandeja de herramientas de almacenamiento en cada pluma para puntas de perforación, acero de arranque, acero de perforación, etc. Bandeja de herramientas de almacenamiento en cada pluma para puntas de perforación, acero de arranque, acero de perforación, etc. Less
entrada Control de función de desplazamiento por pulgada (solo conjunto de perforación izquierdo) Control de función de desplazamiento por pulgada (solo conjunto de perforación izquierdo) Less
entrada Techo de la estación de perforación ajustable hidráulicamente de 1" de grosor en cada conjunto de perforación Techo de la estación de perforación ajustable hidráulicamente de 1" de grosor en cada conjunto de perforación Less

Estación de desplazamiento

entrada Techo ajustable manualmente de 1" de grosor Techo ajustable manualmente de 1" de grosor Less
entrada Asiento de servicio pesado Asiento de servicio pesado Less
entrada Control de función de desplazamiento total Control de función de desplazamiento total Less
entrada Control de función de llenado de energía Control de función de llenado de energía Less
entrada Control de función de articulación vertical Control de función de articulación vertical Less
entrada Control de función de bobinado de cable Control de función de bobinado de cable Less
entrada Cuatro medidores de presión Cuatro medidores de presión Less
entrada Control de función de dirección Control de función de dirección Less

Sistema de llenado del depósito

Tipo Llenado hidráulico de energía, que permite agregar el aceite hidráulico al depósito sin bombeo manual. Llenado hidráulico de energía, que permite agregar el aceite hidráulico al depósito sin bombeo manual. Less

Manuales

Tipos Manuales de dos partes Manuales de dos partes Less
Tipos Un CD LinkOne, que incluye todos los manuales anteriores en formato electrónico Un CD LinkOne, que incluye todos los manuales anteriores en formato electrónico Less
Tipos Dos manuales/guías de solución de problemas sobre operación/mantenimiento Dos manuales/guías de solución de problemas sobre operación/mantenimiento Less

Varios

Juegos Siete (7) muestras de aceite Siete (7) muestras de aceite Less

RB220 Equipos opcionales

Opción de voltaje/soplador
  • Soplador Roots Whispair de 440 VCA, sistema eléctrico con un motor de la bomba con potencia nominal de 80 hp; sopladores con flujo nominal de 81 CFM a 20" Hg. Cada soplador de vacío está impulsado por correa directamente desde el motor eléctrico por medio de poleas y correas en "V".

Opción de iluminación
  • Alta iluminación fluorescente MCI: iluminación del área con un faro en la parte delantera y otro en la parte trasera para aplicaciones de veta alta de hasta 10'.

Opción de bobinado de cable
  • Diámetro de 19" para el cable cilíndrico #2/3C: carrete tipo horizontal de 210' de capacidad para el cable cilíndrico de arrastre GGC #2/3C recomendado. La unidad está provista con 20' de cable recomendado.

Opción de techo de desplazamiento
  • Techo de desplazamiento de 2' 8" de altura mínima: techo de desplazamiento ajustable manualmente con una altura mínima de 2' 10" y una altura máxima de 3' 10" con 8,5" de espacio libre sobre el suelo.

Opción de plato de perforación
  • Plato con estrías secas/profundas: el plato sobresale 1/8" por encima del cabezal de perforación sin necesidad de retención del plato de perforación.

Opción ATRS
  • Alcance de 10', vigas transversales de 10' de ancho: barra en "T" con vigas transversales de 10' de ancho, incluidos los balancines; un cilindro ATRS principal y un cilindro secundario.

Opción de neumáticos/ruedas
  • Cuatro neumáticos de 32x12.5-15, de 32" llenos de espuma: neumáticos llenos de espuma con un diámetro de forma máximo de 32" y 20 capas montados en los conjuntos de llantas.

Opción de velocidad de perforación
  • Velocidad de perforación máxima de 650 rpm, generada por medio de un motor hidráulico de 1,25" de ancho.

Opción de interruptor de nivel de aceite/cubierta del controlador
  • Interruptor del nivel de aceite, apagado por bajo nivel de aceite y luz: conjunto sobre cubierta con la adición de un interruptor de bajo nivel de aceite con apagado eléctrico de la máquina antes de que el nivel de aceite esté peligrosamente bajo.

Opción de marca del filtro de aceite
  • Filtro de aceite enroscable Schroeder: filtro lateral de retorno de 7 micrones. El filtro está equipado con derivación e indicación externa de filtro sucio.

Opción de ubicación de escape del soplador
  • Lado izquierdo, lado del operador, en la parte trasera de la máquina.

Accesorios de la empernadora
  • Instalación de prefiltro de polvo: tanque remoto con una capacidad de 0,4 pies3 que elimina las partículas de polvo más grandes de manera automática, cuando el cilindro estabilizador está activado.
  • Instalación de lubricación en la zona de la grasa
  • Instalación de indicadores de par: monitoreo de la cantidad de par que se aplica a las empernadoras durante la instalación (un indicador para cada conjunto de perforación).