< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas
Ver descargas de productos
Responda para continuar. Responda para continuar Introduzca una dirección de correo electrónico válida.
Sí, deseo recibir futuras comunicaciones de Caterpillar y su red de distribuidores

Información general

Caterpillar combina la tecnología con las perspectivas agudas de los clientes para proporcionar un nuevo nivel de empernadoras de techo productivas, seguras e innovadoras. Características clave: • Dirección articulada patentada o minicargador (según el modelo)• Articulación horizontal y vertical (en modelos de pluma doble) • Compensación de evitación de suelo y techo (en modelos de pluma doble)• Tracción de ruedas individual planetaria; sin ruedas motrices o cadenas • Zonas de operador fáciles de usar • Motor de mando principal de CA sencillo • Bomba de aceite hidráulico sencilla • Componentes de fácil acceso • Rápida conversión de remolque de dirección libre • Estación de desplazamiento racionalizada, práctica y planificada en cuanto a espacio

Especificaciones

Unidades:
Altura de operación 54.0 pulg 1372.0 mm Less
Pluma Doble Doble Less
Bastidor Articulado Articulado Less

Dimensiones (aproximadas)

Alcance de ATRS, con neumáticos de 32x12.5-15 9.88 pie 3010.0 mm Less
Alcance de ATRS, con neumáticos de 35x15-15 10.0 pie 3048.0 mm Less
Par de apriete del perno (ajustable) 190.0 lb-pie 258.0 N·m Less
Altura del chasis, con neumáticos de 32x12.5-15 2.42 pie 737.0 mm Less
Altura del chasis, con neumáticos de 35x15-15 2.54 pie 775.0 mm Less
Ancho total del chasis 9.04 pie 2756.0 mm Less
Alimentación de la pluma de perforación 7.33 pie 2235.0 mm Less
Tope de alimentación de perforación (máximo) 10000.0 lb 4536.0 kg Less
Par de perforación (variable) 310.0 lb-pie 420.0 N·m Less
Espacio libre sobre el suelo, con neumáticos de 32x12.5-15 8.0 pulg 203.0 mm Less
Espacio libre sobre el suelo, con neumáticos de 35x15-15 9.5 pulg 241.0 mm Less
Radio de giro interior 9.5 pie 2896.0 mm Less
Separación máxima de la pluma 17.67 pie 5385.0 mm Less
Separación mínima de la pluma 3.83 pie 1168.0 mm Less
Altura de desplazamiento mínima, con neumáticos de 32x12.5-15 3.87 pie 1181.0 mm Less
Altura de desplazamiento mínima, con neumáticos de 35x15-15 4.0 pie 1219.0 mm Less
Radio de giro exterior 21.5 pie 6553.0 mm Less
Longitud total con ATRS 25.17 pie 7671.0 mm Less
Articulación de la dirección 80° total 80° total Less
Velocidad de desplazamiento: rápida 2,38 m/seg (0 a 130 fpm) 2,38 m/seg (0 a 130 fpm) Less
Velocidad de desplazamiento: lenta 1,19 m/seg (0 a 65 fpm) 1,19 m/seg (0 a 65 fpm) Less
Distancia entre ejes 6.67 pie 2032.0 mm Less

Tren de impulsión

Tipo Tracción planetaria en las cuatro ruedas; cada mando consta de un centro de par Fairfield W3B y un motor hidráulico Char-Lynn Tracción planetaria en las cuatro ruedas; cada mando consta de un centro de par Fairfield W3B y un motor hidráulico Char-Lynn Less

Freno de estacionamiento automático

Tipo Dos frenos a prueba de fallos, activados por resorte y liberados hidráulicamente en la parte delantera de la máquina. Dos frenos a prueba de fallos, activados por resorte y liberados hidráulicamente en la parte delantera de la máquina. Less

Sistema hidráulico

Cilindro de alimentación de la pluma Dos (2) cilindros de perforación de doble actuación de 165 mm (6,5") en cada pluma con una válvula de control en línea, uno Dos (2) cilindros de perforación de doble actuación de 165 mm (6,5") en cada pluma con una válvula de control en línea, uno Less
Cilindro de rotación de la pluma Dos (2) cilindros de perforación de doble actuación de 89 mm (3,5"), uno por cada conjunto de perforación. Dos (2) cilindros de perforación de doble actuación de 89 mm (3,5"), uno por cada conjunto de perforación. Less
Bomba Bomba de engranajes de cuatro etapas con valores nominales de 132/132/57/57 L/min (35/35/15/15 gal EE.UU./min) a 1.770 rpm co Bomba de engranajes de cuatro etapas con valores nominales de 132/132/57/57 L/min (35/35/15/15 gal EE.UU./min) a 1.770 rpm co Less
Depósito Depósito con capacidad de 568 L (150 gal EE.UU.) con filtración de regreso de 7 micrones, derivación de filtro y colador e Depósito con capacidad de 568 L (150 gal EE.UU.) con filtración de regreso de 7 micrones, derivación de filtro y colador e Less
Cilindro de base del estabilizador Dos (2) cilindros de perforación de doble actuación de 101 mm (4"), uno por cada conjunto de perforación. Dos (2) cilindros de perforación de doble actuación de 101 mm (4"), uno por cada conjunto de perforación. Less
Cilindro de la dirección Dos (2) cilindros de perforación de doble actuación de 101 mm (4"). Dos (2) cilindros de perforación de doble actuación de 101 mm (4"). Less
Cilindro sumidero Cuatro (4) cilindros de perforación de doble actuación de 38 mm (1,5"), dos por cada conjunto de perforación. Cuatro (4) cilindros de perforación de doble actuación de 38 mm (1,5"), dos por cada conjunto de perforación. Less
Bancos de válvulas Un (1) banco de válvulas de articulación vertical y ATRS. Un (1) banco de válvulas de articulación vertical y ATRS. Less
Bancos de válvulas Un (1) banco de válvulas de desplazamiento de una pulgada en la parte trasera del conjunto de perforación del lado del operado Un (1) banco de válvulas de desplazamiento de una pulgada en la parte trasera del conjunto de perforación del lado del operado Less
Bancos de válvulas Un (1) banco de válvulas de dirección controlado por medio de una válvula de palanca universal. Un (1) banco de válvulas de dirección controlado por medio de una válvula de palanca universal. Less
Bancos de válvulas Un (1) bobinador de cable y banco de válvulas de articulación vertical Un (1) bobinador de cable y banco de válvulas de articulación vertical Less
Bancos de válvulas Todos los bancos de válvulas son bidireccionales y de retorno de resorte con la válvula de alivio principal fijada en 13,79 M Todos los bancos de válvulas son bidireccionales y de retorno de resorte con la válvula de alivio principal fijada en 13,79 M Less
Bancos de válvulas Todos los demás valores de presión están fijados para cada función según corresponde. Todos los demás valores de presión están fijados para cada función según corresponde. Less
Bancos de válvulas Dos (2) bancos de válvulas de funcionamiento de la pluma, uno por cada conjunto de perforación. Dos (2) bancos de válvulas de funcionamiento de la pluma, uno por cada conjunto de perforación. Less
Bancos de válvulas Un (1) banco de válvulas de desplazamiento controlado por medio de una válvula de palanca universal en el compartimiento del o Un (1) banco de válvulas de desplazamiento controlado por medio de una válvula de palanca universal en el compartimiento del o Less

Sistema eléctrico

Arranque Botones en las estaciones de desplazamiento y perforación. Botones en las estaciones de desplazamiento y perforación. Less
Parada Interruptor de cinta (barra antipánico) en las estaciones de desplazamiento y perforación que quita la energía al sistema el� Interruptor de cinta (barra antipánico) en las estaciones de desplazamiento y perforación que quita la energía al sistema el� Less

Controlador

Tipo Contactores de vacío de tamaño 4, transformador de 1,5 KVA y disyuntor de 150 amperios. Contactores de vacío de tamaño 4, transformador de 1,5 KVA y disyuntor de 150 amperios. Less

Bastidor

Tipo Bajo perfil con plegados utilizados donde corresponde para reducir la cantidad de esfuerzos indeterminados de las soldaduras. Bajo perfil con plegados utilizados donde corresponde para reducir la cantidad de esfuerzos indeterminados de las soldaduras. Less

Área de la estación perforadora del operador

Componentes Pluma de perforación de operación hidráulica y funciones de pie estabilizador. Pluma de perforación de operación hidráulica y funciones de pie estabilizador. Less
Componentes Control de función ATRS y control de función de todas las demás posiciones. Control de función ATRS y control de función de todas las demás posiciones. Less
Componentes Control de función de articulación vertical. Control de función de articulación vertical. Less
Componentes Bandeja de herramientas de almacenamiento en cada pluma para puntas de perforación, acero de arranque, acero de perforación, e Bandeja de herramientas de almacenamiento en cada pluma para puntas de perforación, acero de arranque, acero de perforación, e Less
Componentes Control de función de desplazamiento por pulgada (solo conjunto de perforación izquierdo). Control de función de desplazamiento por pulgada (solo conjunto de perforación izquierdo). Less
Componentes Techo de la estación de perforación ajustable hidráulicamente de 25 mm (1") de grosor en cada conjunto de perforación. Techo de la estación de perforación ajustable hidráulicamente de 25 mm (1") de grosor en cada conjunto de perforación. Less

Estación de desplazamiento

Componentes Techo ajustable manualmente de 25 mm (1") de grosor. Techo ajustable manualmente de 25 mm (1") de grosor. Less
Componentes Asiento de servicio pesado. Asiento de servicio pesado. Less
Componentes Control de función de desplazamiento total. Control de función de desplazamiento total. Less
Componentes Control de función de llenado de energía. Control de función de llenado de energía. Less
Componentes Control de función de articulación vertical. Control de función de articulación vertical. Less
Componentes Control de función de bobinado de cable. Control de función de bobinado de cable. Less
Componentes Cuatro medidores de presión. Cuatro medidores de presión. Less
Componentes Control de función de dirección. Control de función de dirección. Less

Sistema de llenado del depósito

Tipo Llenado hidráulico de energía, que permite agregar el aceite hidráulico al depósito sin bombeo manual. Llenado hidráulico de energía, que permite agregar el aceite hidráulico al depósito sin bombeo manual. Less

Manuales

Tipos Manuales de dos partes. Manuales de dos partes. Less
Tipos Un CD LinkOne, que incluye todos los manuales anteriores en formato electrónico. Un CD LinkOne, que incluye todos los manuales anteriores en formato electrónico. Less
Tipos Dos manuales/guías de solución de problemas sobre operación/mantenimiento. Dos manuales/guías de solución de problemas sobre operación/mantenimiento. Less

Varios

Juegos Siete (7) muestras de aceite. Siete (7) muestras de aceite. Less

RB230 Equipos opcionales

Opción de voltaje/soplador
  • • Soplador Roots Whispair de 440 voltios de CA, sistema eléctrico con un motor de la bomba con potencia nominal de 80 hp; sopladores con flujo nominal de 81 CFM a 508 mm (20") Hg. Cada soplador de vacío está impulsado por correa directamente desde el motor eléctrico por medio de poleas y correas en "V".

Opción de iluminación
  • • Alta iluminación fluorescente MCI: iluminación del área con un faro en la parte delantera y otro en la parte trasera para aplicaciones de costura alta de hasta 3.048 mm (10').

Opción de bobinado de cable
  • • Diámetro de 610 mm (24") para cable cilíndrico #2/3C: carrete tipo horizontal con capacidad de 106.680 mm (350') y carga útil libre y motor hidráulico, bobinado impulsado por cadena para cable cilíndrico de arrastre GGC #2/3C recomendado. La unidad está provista con 6.096 mm (20') del cable recomendado.

Opción de techo de desplazamiento
  • • Techo de desplazamiento, 1.117 mm (3' 8") de altura mínima: techo de desplazamiento ajustable manualmente con una altura mínima de 1.168 mm (3' 10") y una altura máxima de 1.397 mm (4' 7") con 216 mm (8,5") de espacio libre sobre el suelo.

Opción de plato de perforación
  • • Plato universal ampliado con estrías secas/profundas: el plato sobresale 61 mm (2,375") por encima del cabezal de perforación sin necesidad de retención del plato de perforación.

Opción ATRS
  • • Alcance de 3.226 mm (10' 7"), vigas transversales del sumidero de 3.480 mm (11' 5") a 4.115 mm (13' 6") de ancho: barra en "T" con balancines de contacto para soportes de techo del sumidero hidráulico, con el fin de permitir que las vigas transversales se amplíen de 3.480 mm (11' 5") a 4.115 mm (13' 6"). Esta barra en "T" consta de un cilindro principal y uno secundario, además de dos cilindros sumideros de 305 mm (12").

Opción de neumáticos/ruedas
  • • Cuatro neumáticos llenos de espuma de 35x15-15 de 889 mm (35"): neumáticos llenos de espuma con diámetro de forma de 889 mm (35") como máximo y 20 capas, montados en conjuntos de llantas.

Opción de velocidad de perforación
  • • Velocidad de perforación máxima de 650 rpm, generada por medio de un motor hidráulico de 32 mm (1,25") de ancho.

Opción de interruptor de nivel de aceite/cubierta del controlador
  • • Interruptor del nivel de aceite, solo luz: sobre el conjunto de la cubierta con la adición de una luz de advertencia de bajo nivel de aceite.

Opción de marca del filtro de aceite
  • • Filtro de aceite enroscable Schroeder: filtro lateral de retorno de 7 micrones. El filtro está equipado con derivación e indicación externa de filtro sucio.

Opción de ubicación de escape del soplador
  • • Lado izquierdo, lado del operador, en la parte trasera de la máquina.

Accesorios de la empernadora
  • • Instalación de prefiltro de polvo: tanque remoto con una capacidad de 122 m3 (0,4 pies3) que elimina las partículas de polvo más grandes de manera automática, cuando el cilindro estabilizador está activado.
  • • Instalación del control de alimentación de perforación/rotación con una sola mano.
  • • Instalación del asistente de pruebas Schroeder: cuatro puertos de prueba, uno para cada etapa de la bomba hidráulica principal.
  • • Instalación de lubricación en la zona de la grasa
  • • Instalación de indicadores de par: monitoreo de la cantidad de par que se aplica a las empernadoras durante la instalación (un indicador para cada conjunto de perforación).

Cat® Dealer Service

Compre las piezas que necesite para sus equipos Cat® y obtenga todo el apoyo y compromiso de su distribuidor Cat local.

Póngase en contacto con su distribuidor local
Financiamiento y seguros

Usted puede contar con Cat Financial para proporcionar las mejores soluciones financieras, construidas sólo para usted.

Vea nuestras Ofertas