SU482 DN

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas

Generalidades

Con más de 40 años de experiencia y más de 6.500 unidades a batería producidas, la pala Cat® es la mejor opción para un vehículo utilitario de alta productividad y bajo mantenimiento. Los productos del fabricante número uno de máquinas de minería a batería están marcando el ritmo en la industria de vehículos utilitarios subterráneos eficientes y confiables. La pala SU488 es la pala de bajo perfil más sólida y resistente del mercado.

Especificaciones

Unidades:
Altura hasta la parte superior de la cabina 2.83 pie 864.0 mm Less
Capacidad de carga 7.0 toneladas cortas 6.8 toneladas Less
Longitud 28.75 pie 8763.0 mm Less
Altura hasta la parte superior del cuerpo 2.25 pie 685.0 mm Less
Ancho 10.16 pie 3098.0 mm Less

Capacidad de levantamiento y transporte

Capacidad 6,8 tons métricas (7,5 tons EE.UU.) a 914 mm (36") desde la parte frontal de la placa de levantamiento 6,8 tons métricas (7,5 tons EE.UU.) a 914 mm (36") desde la parte frontal de la placa de levantamiento Less

Dimensiones (aproximadas)

Altura ajustable de la cabina (mínima): neumáticos de 28x15-15 3.17 pie 965.0 mm Less
Altura ajustable de la cabina (mínima): neumáticos de 32x15-15 3.33 pie 1016.0 mm Less
Espacio libre sobre el suelo (sin separadores de ejes) (consulte el gráfico de ventas para conocer el perfil de espacio libre sobre el suelo): neumáticos de 28x15-15 7.0 pulg 178.0 mm Less
Espacio libre sobre el suelo (sin separadores de ejes) (consulte el gráfico de ventas para conocer el perfil de espacio libre sobre el suelo): neumáticos de 32x15-15 9.0 pulg 229.0 mm Less
Radio de giro interior 11.75 pie 3581.0 mm Less
Altura del bastidor principal: neumáticos 28x15-15 2.83 pie 864.0 mm Less
Altura del bastidor principal: neumáticos 32x15-15 3.0 pie 914.0 mm Less
Radio de giro exterior 22.92 pie 6985.0 mm Less
Longitud total: con cucharón contorneado 28.83 pie 8788.0 mm Less
Longitud total: con horquillas de levantamiento 27.17 pie 8280.0 mm Less
Ancho total: con cucharón contorneado 122.0 pulg 3099.0 mm Less
Ancho total: con horquillas de levantamiento 119.5 pulg 3035.0 mm Less
Pesos vacíos de utilidad de la pala 28000.0 lb 12700.0 kg Less
Articulación de la dirección 40° 40° Less
Distancia entre ejes 11.67 pie 3556.0 mm Less

Motor (4 cilindros)

Sistema de enfriamiento Aceite enfriado con múltiples de escape enfriados por agua (ayuda de enfriamiento por agua optativa para el motor) Aceite enfriado con múltiples de escape enfriados por agua (ayuda de enfriamiento por agua optativa para el motor) Less
Ventilador de enfriamiento Ventilador hidráulico Ventilador hidráulico Less
Cilindrada 189.7 pulg³ 3.1 L Less
Marca/modelo del motor Deutz BF4L 2011 Deutz BF4L 2011 Less
Potencia máxima probada 58 kW (78 hp) a 2.800 rpm. 58 kW (78 hp) a 2.800 rpm. Less
Par máximo probado 169.5 lb-pie 229.0 N·m Less
Tipo Diesel, turboalimentado y de 4 ciclos Diesel, turboalimentado y de 4 ciclos Less

Velocidades del motor

Velocidad alta en vacío 3200.0 RPM 3200.0 RPM Less
Velocidad baja en vacío 900.0 RPM 900.0 RPM Less

Sistema de arranque

Tipo de motor de arranque Eléctrico, 12 V Eléctrico, 12 V Less

Filtro de aire de admisión

Tipo de elemento doble de admisión Primario y secundario Primario y secundario Less
Tipo En seco En seco Less

Sistema de escape

Postratamiento Purificador del escape catalítico Purificador del escape catalítico Less
Control DPM Filtro desechable 97 % eficaz Filtro desechable 97 % eficaz Less
Marca Caterpillar® Caterpillar® Less
Tipo Depurador en seco de alto flujo Depurador en seco de alto flujo Less

Transmisión

Marca/modelo Serie Dana 20000 Serie Dana 20000 Less
Velocidades de avance y de retroceso 3 3 Less
Tipo Servotransmisión con modalidad de avance/retroceso Servotransmisión con modalidad de avance/retroceso Less

Convertidor de par

Marca/modelo Dana integral Dana integral Less
Tipo Montado en el motor, elemento sencillo Montado en el motor, elemento sencillo Less

Ejes (delanteros/traseros)

Tipo de diferencial Corona cónica y piñón Corona cónica y piñón Less
Marca/modelo Serie Kessler 42 Serie Kessler 42 Less
Tipo Planetarios exteriores/frenos SAHR Planetarios exteriores/frenos SAHR Less

Ruedas

Marca/modelo De 3 piezas (servicio pesado) De 3 piezas (servicio pesado) Less

Neumáticos: estándar

Tamaño: 28x15-15: media de inflado Llenado de uretano Llenado de uretano Less
Tamaño: 28x15-15: clasificación de capas Posicionador Posicionador Less
Tamaño: 32x15-15: media de inflado Llenado de uretano Llenado de uretano Less
Tamaño: 32x15-15: clasificación de capas Posicionador Posicionador Less

Filtración hidráulica

Sistema auxiliar Presión de 10 micrones; montaje en tanque, 25 micrones Presión de 10 micrones; montaje en tanque, 25 micrones Less
Sistema de toma de fuerza/cucharón Presión de 10 micrones Presión de 10 micrones Less
Retorno común Derivación reemplazable Derivación reemplazable Less
Sistema de frenos/dirección Presión de 10 micrones Presión de 10 micrones Less

Sistemas hidráulicos

Sistema auxiliar Centro abierto, control HRO Centro abierto, control HRO Less
Sistema de toma de fuerza/cucharón Centro abierto/carrete motor Centro abierto/carrete motor Less
Sistema de frenos/dirección Centro abierto, control HRO Centro abierto, control HRO Less
Tipo de tanque Sellado Sellado Less

Bomba hidráulica principal

Rendimiento estándar de la bomba a 2.000 rpm. 17.0 gal/min 64.0 L/min Less
Tipo Marcha Marcha Less

Bomba del ventilador/enfriamiento

Rendimiento estándar de la bomba a 2.000 rpm. 4.5 gal/min 17.0 L/min Less
Tipo Marcha Marcha Less

Cilindros

Carga de contrapeso Cilindros del bastidor art. Cilindros del bastidor art. Less
Varillas Cromado duro Cromado duro Less
Tipo Doble acción Doble acción Less

Sistema de dirección

Accionamiento Control HRO Control HRO Less
Válvula de control Centro abierto Centro abierto Less

Frenos del acumulador

Precarga de operación Presión de nitrógeno de 6,2 Mpa (900 lb/pulg²) Presión de nitrógeno de 6,2 Mpa (900 lb/pulg²) Less
Cantidad por capacidad 116.0 pulg³ 1.9 L Less
Tipo Pistón Pistón Less

Sistema del cucharón

Accionamiento HRO HRO Less
Válvula de control Centro abierto Centro abierto Less

Articulación

Tipo y tamaño de cojinete Pasador y cojinete Pasador y cojinete Less
Material de los bujes Acero endurecido Acero endurecido Less
Grados de giro a cualquier lado 45.0 Grados 45.0 Grados Less
Material del pasador Acero endurecido Acero endurecido Less

Oscilación

Grados hacia arriba y abajo desde la posición horizontal 15.0 Grados 15.0 Grados Less
Tipo Cojinete de bolas en articulación Cojinete de bolas en articulación Less

Asiento (conductor)

Tipo Asiento cruzado ajustable Asiento cruzado ajustable Less

Techo

Tipo Cabina certificada ajustable para cumplir los requisitos de la MSHA Cabina certificada ajustable para cumplir los requisitos de la MSHA Less

Sistema eléctrico

Polaridad Flotante Flotante Less
Voltaje 12 12 Less

Luces

Número/ubicación 2 delanteras y 2 traseras 2 delanteras y 2 traseras Less
Tipo Ocenco/MCI Ocenco/MCI Less

Alternador

Mando Eléctrico Eléctrico Less
Tipo Bosch, 12 V Bosch, 12 V Less

Capacidades de servicio

Tanque de combustible 83 L (22 gal EE.UU): limitación de la MSHA 83 L (22 gal EE.UU): limitación de la MSHA Less
Tanque hidráulico 40.0 gal 151.0 L Less
Con neumáticos de 32x15-15: 1ª marcha máxima 2.2 millas/h 3.5 km/h Less
Con neumáticos de 32x15-15: 2ª marcha máxima 4.0 millas/h 6.4 km/h Less
Con neumáticos de 32x15-15: 3ª marcha máxima 10.5 millas/h 16.9 km/h Less

Esfuerzo de tracción máximo

Referencia Consulte al personal de ingeniería para obtener información sobre las aplicaciones. Consulte al personal de ingeniería para obtener información sobre las aplicaciones. Less

Capacidad en pendiente

De la parte delantera a la parte trasera Hasta 30 % Hasta 30 % Less

El sistema de control de Cat

Hemos marcado el camino al aumentar la productividad de los equipos de minería a batería.


Tecnología de mando de avanzada

Sistema HiPAC 10 VFD optativo: el HiPAC 10 de Cat es un control inversor de frecuencia variable de CC a CA que impulsa los motores electrónicos de CA de alto rendimiento, que tienen características superiores de velocidad y par.


Motor de desplazamiento de 37 kW/50 hp de servicio en minas

La pala está equipada con un motor de tracción de la serie de aislamiento clase H de 50 hp y 110 V CC.


Motor de la bomba a prueba de explosión de 11,9 kW/16 hp

Todas las palas utilitarias Cat cuentan con grandes depósitos de fluido hidráulico para ofrecer la máxima capacidad de enfriamiento. Cada depósito está equipado para proporcionar un fácil monitoreo del nivel de fluido.


Compartimiento del operador diseñado para el factor humano

La comodidad del operador es primordial para obtener productividad durante toda la jornada de trabajo y mantener un entorno laboral seguro.


Sección central de servicio pesado

Para proporcionar una estabilidad superior en condiciones difíciles, la pala ofrece oscilación de los cojinetes de bolas. Con el diseño sólido de la sección de pivote, se eliminan los problemas relacionados con la oscilación del enganche de tres puntos.


Responsabilidad ambiental

El paquete de potencia diesel de Cat, en configuraciones tanto permisibles como no permisibles, es el paquete de potencia menos contaminante disponible para el entorno de minería subterránea.


Opciones diesel

Los equipos diesel de Cat incluyen los motores y trenes de fuerza más eficientes disponibles y garantizan los niveles más bajos de emisiones. El modelo SU482 DN tiene la capacidad de funcionar largas distancias a altas velocidades y está diseñado para condiciones exigentes de calzada con pendientes empinadas. La unidad tiene sistemas de frenos SAHR y puede estar disponible para operaciones PA o WV.


SU482 DN Equipos estándar

Secciones centrales de sobremedida

Paradas de emergencia tipo interruptor de cinta

Frenos de servicio de disco húmedos

Controladores eléctricos IGBT de Cat (mando de CA HIPAC 10 optativa)

Cucharón inferior contorneado de uso múltiple

Tracción planetaria de ruedas

Sistema de cambio de baterías al nivel del suelo

SU482 DN Equipos optativos

Levantamiento e inclinación vertical

Motores de desplazamiento dobles

Tamaños de batería de 550 a 1.500 amperios/hora

Bastidor de horquillas de acero forjado y servicio pesado

Cucharón para roca especial

Palanca de control Cat

Versiones diesel disponibles

Motores de CA con el sistema de control VFD