SU482

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas

Generalidades

Con más de 40 años de experiencia y más de 6.500 unidades a batería producidas, la pala Cat® es la mejor opción para un vehículo utilitario de alta productividad y bajo mantenimiento. Los productos del fabricante número uno de máquinas de minería a batería están marcando el ritmo en la industria de vehículos utilitarios subterráneos eficientes y confiables. La pala SU488 es la pala de bajo perfil más sólida y resistente del mercado.

Especificaciones

Unidades:
Altura hasta la parte superior de la cabina 2.83 pie 864.0 mm Less
Capacidad de carga 5.0 toneladas cortas 4.5 toneladas Less
Longitud 28.74 pie 8760.0 mm Less
Altura hasta la parte superior del cuerpo 2.08 pie 635.0 mm Less
Ancho 9.58 pie 2920.0 mm Less

Dimensiones (aproximadas)

Altura de la batería desde el suelo: con batería 64-SS55-21: neumáticos de 28x15-15 2.17 pie 660.0 mm Less
Altura de la batería desde el suelo: con batería 64-SS55-19: neumáticos de 28x15-15 2.17 pie 660.0 mm Less
Altura de la batería desde el suelo: con batería 64-SS55-19: neumáticos de 32x15-15 2.49 pie 760.0 mm Less
Altura de la batería desde el suelo: con batería 64-SS55-21: neumáticos de 32x15-15 2.49 pie 760.0 mm Less
Espacio libre sobre el suelo (sin separadores de ejes): con neumáticos de 28" 6.0 pulg 150.0 mm Less
Espacio libre sobre el suelo (sin separadores de ejes): con neumáticos de 32" 8.0 pulg 200.0 mm Less
Radio de giro interior 9.58 pie 2920.0 mm Less
Altura del bastidor principal: con neumáticos de 28" 2.17 pie 660.0 mm Less
Altura del bastidor principal: con neumáticos de 32" 2.43 pie 740.0 mm Less
Altura mínima del techo: con neumáticos de 28" 3.0 pie 910.0 mm Less
Altura mínima del techo: con neumáticos de 32" 3.17 pie 965.0 mm Less
Radio de giro exterior 21.65 pie 6600.0 mm Less
Longitud total: con cucharón 27.0 pie 8230.0 mm Less
Ancho total: en la plataforma ampliada de 21" 10.33 pie 3150.0 mm Less
Ancho total: en el cucharón 9.25 pie 2820.0 mm Less
Pesos vacíos de utilidad de la pala: menos batería 22250.0 lb 10090.0 kg Less
Pesos vacíos de utilidad de la pala: con batería 64-SS55-19 29160.0 lb 13230.0 kg Less
Pesos vacíos de utilidad de la pala: con batería 64-SS55-21 30000.0 lb 13610.0 kg Less
Velocidad de desplazamiento 5.0 millas/h 8.0 km/h Less
Distancia entre ejes 11.0 pie 3350.0 mm Less

El sistema de control de Cat

Hemos marcado el camino al aumentar la productividad de los equipos de minería a batería.


Tecnología de mando de avanzada

Sistema HiPAC 10 VFD optativo: el HiPAC 10 de Cat es un control inversor de frecuencia variable de CC a CA que impulsa los motores electrónicos de CA de alto rendimiento, que tienen características superiores de velocidad y par.


Motor de desplazamiento de 37 kW/50 hp de servicio en minas

La pala está equipada con un motor de tracción de la serie de aislamiento clase H de 50 hp y 110 V CC.


Motor de la bomba a prueba de explosión de 11,9 kW/16 hp

Todas las palas utilitarias Cat cuentan con grandes depósitos de fluido hidráulico para ofrecer la máxima capacidad de enfriamiento. Cada depósito está equipado para proporcionar un fácil monitoreo del nivel de fluido.


Compartimiento del operador diseñado para el factor humano

La comodidad del operador es primordial para obtener productividad durante toda la jornada de trabajo y mantener un entorno laboral seguro.


Sección central de servicio pesado

Para proporcionar una estabilidad superior en condiciones difíciles, la pala ofrece oscilación de los cojinetes de bolas. Con el diseño sólido de la sección de pivote, se eliminan los problemas relacionados con la oscilación del enganche de tres puntos.


Responsabilidad ambiental

El paquete de potencia diesel de Cat, en configuraciones tanto permisibles como no permisibles, es el paquete de potencia menos contaminante disponible para el entorno de minería subterránea.


SU482 Equipos estándar

Secciones centrales de sobremedida

Paradas de emergencia tipo interruptor de cinta

Frenos de servicio de disco húmedos

Controladores eléctricos IGBT de Cat (mando de CA HIPAC 10 optativa)

Cucharón inferior contorneado de uso múltiple

Tracción planetaria de ruedas

Sistema de cambio de baterías al nivel del suelo

SU482 Equipos optativos

• Levantamiento e inclinación vertical

• Motores de desplazamiento dobles

• Tamaños de batería de 550 a 1.500 amperios/hora

• Bastidor de horquillas de acero forjado y servicio pesado

• Cucharón para roca especial

• Palanca de control Cat

• Versiones diesel disponibles

• Motores de CA con el sistema de control VFD

• Asistente de pruebas Schroder

• Juego con aprobación de PA

• Interruptor de presión del freno de estacionamiento

• Barra de traba de la sección central

• Llenado a chorro Venturi

• Protección contra el exceso de velocidad del motor de tracción

• Calibrador MANUAL BUC 2000 (ajustes del control y resolución de problemas)