SU488 LHD

Mining Financial Services
See our Offers

Generalidades

En las operaciones con espacio libre de apenas 1,40 m (58"), se puede utilizar el modelo subterráneo SU488 LHD, mientras se mantiene una capacidad de levantamiento de 10,8 tons métricas (12 tons EE.UU.). El modelo SU488 LHD puede pasar rápidamente de cucharón a otras capacidades y aplicaciones mediante el uso de diferentes sistemas de acople rápido (Rapid Attachment Systems, RAS). La gama de velocidades es de hasta 19,3 km/hora(12 mph) con una transmisión de varias velocidades. En combinación con el sistema de depuración en seco de Cat, el modelo SU488 LHD puede reducir eficazmente las preocupaciones comunes sobre las temperaturas de escape. El modelo LHD está construido con un motor Deutz 1013 de 114 kW (153 hp) y está disponible con diferentes opciones de paquetes de potencia según el uso.

Especificaciones

Unidades:
Altura hasta la parte superior de la cabina 3.84 pie 1170.0 mm Less
Capacidad de carga 10.0 toneladas cortas 9.1 toneladas Less
Longitud 29.25 pie 8915.0 mm Less
Altura hasta la parte superior del cuerpo 2.83 pie 864.0 mm Less
Ancho 9.58 pie 2920.0 mm Less

Capacidad de levantamiento y transporte

Capacidad 10,9 tons métricas (12 tons EE.UU.) a 914 mm (36") del pivote RAS/cucharón 10,9 tons métricas (12 tons EE.UU.) a 914 mm (36") del pivote RAS/cucharón Less

Dimensiones (aproximadas)

Altura ajustable de la cabina (mínima): neumáticos de 35x15-15 3.67 pie 1120.0 mm Less
Altura ajustable de la cabina (mínima): neumáticos de 38x16-15 3.74 pie 1140.0 mm Less
Altura ajustable de la cabina (mínima): neumáticos de 44x18-20 4.0 pie 1220.0 mm Less
Espacio libre sobre el suelo (sin separadores de ejes) (Consulte el gráfico de ventas para conocer el perfil de espacio libre sobre el suelo): neumáticos de 35x15-15 10.0 pulg 254.0 mm Less
Espacio libre sobre el suelo (sin separadores de ejes) (consulte el gráfico de ventas para conocer el perfil de espacio libre sobre el suelo): neumáticos de 38x16-15 11.0 pulg 280.0 mm Less
Espacio libre sobre el suelo (sin separadores de ejes) (consulte el gráfico de ventas para conocer el perfil de espacio libre sobre el suelo): neumáticos de 44x18-20 14.0 pulg 356.0 mm Less
Radio de giro interior 12.0 pie 3660.0 mm Less
Altura del bastidor principal: neumáticos 35x15-15 3.58 pie 1090.0 mm Less
Altura del bastidor principal: neumáticos 38x16-15 3.74 pie 1140.0 mm Less
Altura del bastidor principal: neumáticos de 44x18-20 4.0 pie 1220.0 mm Less
Radio de giro exterior 29.33 pie 8940.0 mm Less
Longitud total: con cucharón 32.51 pie 9910.0 mm Less
Longitud total: con horquillas de levantamiento 32.51 pie 9910.0 mm Less
Ancho total: con cucharón contorneado 9.33 pie 2845.0 mm Less
Ancho total: con horquillas de levantamiento 9.33 pie 2845.0 mm Less
Pesos vacíos de utilidad de la pala 43000.0 lb 19500.0 kg Less
Pesos vacíos de utilidad de la pala: con lastre de 3.000 lb 46000.0 lb 20870.0 kg Less
Articulación de la dirección 80°/Total 80°/Total Less
Distancia entre ejes 12.93 pie 3940.0 mm Less

Motor (4 cilindros)

Sistema de enfriamiento Radiador a base de agua Radiador a base de agua Less
Ventilador de enfriamiento Ventilador hidráulico Ventilador hidráulico Less
Cilindrada 290.7 pulg³ 4.8 L Less
Marca/modelo del motor Deutz 1013 FC Deutz 1013 FC Less
Potencia máxima probada 112 kW (150 hp) a 2.300 rpm. 112 kW (150 hp) a 2.300 rpm. Less
Par máximo probado 480.0 lb-pie 650.0 N·m Less
Tipo Diesel, turboalimentado y de 4 ciclos Diesel, turboalimentado y de 4 ciclos Less

Velocidades del motor

Velocidad alta en vacío 2450.0 RPM 2450.0 RPM Less
Velocidad baja en vacío 900.0 RPM 900.0 RPM Less

Sistema de arranque

Tipo de motor optativo Electrónico de 12 voltios Electrónico de 12 voltios Less
Tipo de motor de arranque Electrónico de 24 voltios Electrónico de 24 voltios Less

Filtro de aire de admisión

Tipo de elemento doble de admisión Primario y secundario Primario y secundario Less
Tipo En seco En seco Less

Sistema de escape

Postratamiento Optativo Optativo Less
Control DPM Opción de filtro cerámico Opción de filtro cerámico Less
Marca Evarpar/ECS Evarpar/ECS Less
Tipo DOC preliminar DOC preliminar Less

Transmisión

Marca/modelo Serie Dana 32000 Serie Dana 32000 Less
Velocidades de avance y de retroceso 4 4 Less
Tipo Servotransmisión con modalidad de avance/retroceso Servotransmisión con modalidad de avance/retroceso Less

Convertidor de par

Marca/modelo Dana integral Dana integral Less
Tipo Montado en el motor, elemento sencillo Montado en el motor, elemento sencillo Less

Ejes (delanteros/traseros)

Tipo de diferencial Enfriamiento de frenos con actuación hidráulica estándar con eje Kessler Enfriamiento de frenos con actuación hidráulica estándar con eje Kessler Less
Marca/modelo Kessler serie 72; corona cónica y piñón optativos John Deere serie 1200 Kessler serie 72; corona cónica y piñón optativos John Deere serie 1200 Less
Tipo Planetarios exteriores/planetarios interiores optativos Planetarios exteriores/planetarios interiores optativos Less

Ruedas

Marca/modelo De 3 piezas (servicio pesado) De 3 piezas (servicio pesado) Less

Neumáticos: estándar

Carga 9.120 kg a 8 km/hora (20.100 lb a 5 mph) 9.120 kg a 8 km/hora (20.100 lb a 5 mph) Less
Tamaño: 35x15-15: media de inflado Llenado de uretano Llenado de uretano Less
Tamaño: 35x15-15: clasificación de capas Posicionador Posicionador Less
Tamaño: 38x16-15: media de inflado Llenado de uretano Llenado de uretano Less
Tamaño: 38x16-15: clasificación de capas Posicionador Posicionador Less
Tamaño: 44x18-20: media de inflado Llenado de uretano Llenado de uretano Less
Tamaño: 44x18-20: clasificación de capas Posicionador Posicionador Less

Filtración hidráulica

Sistema auxiliar Presión de 10 micrones; montaje en tanque, 25 micrones Presión de 10 micrones; montaje en tanque, 25 micrones Less
Sistema de toma de fuerza/cucharón Presión de 10 micrones Presión de 10 micrones Less
Retorno común Derivación reemplazable Derivación reemplazable Less
Sistema de frenos/dirección Presión de 10 micrones Presión de 10 micrones Less

Sistemas hidráulicos

Sistema auxiliar Centro abierto, control piloto Centro abierto, control piloto Less
Sistema de toma de fuerza/cucharón Centro abierto, control piloto Centro abierto, control piloto Less
Sistema de frenos/dirección Centro abierto, control piloto Centro abierto, control piloto Less
Tipo de tanque Sellado con respiradero Sellado con respiradero Less

Bomba hidráulica principal

Rendimiento estándar de la bomba a 2.000 rpm. 28.0 gal/min 106.0 L/min Less
Tipo Marcha Marcha Less

Bomba del ventilador/enfriamiento

Rendimiento estándar de la bomba a 2.000 rpm. 17 a 45 L/min (4,5 a 12 gal EE.UU./min) 17 a 45 L/min (4,5 a 12 gal EE.UU./min) Less
Tipo Marcha Marcha Less

Cilindros

Carga de contrapeso Levantamiento e inclinación con válvulas de traba Levantamiento e inclinación con válvulas de traba Less
Varillas Cromado duro Cromado duro Less
Tipo Doble acción Doble acción Less

Sistema de dirección

Accionamiento Control HRO Control HRO Less
Válvula de control Centro cerrado Centro cerrado Less

Frenos del acumulador

Precarga de operación Presión de nitrógeno de 6,2 Mpa (900 lb/pulg²) Presión de nitrógeno de 6,2 Mpa (900 lb/pulg²) Less
Cantidad por capacidad 116.0 pulg³ 1.9 L Less
Tipo Pistón Pistón Less

Sistema del cucharón

Accionamiento HRO HRO Less
Válvula de control Centro cerrado con posición libre Centro cerrado con posición libre Less

Articulación

Tipo y tamaño de cojinete Pasador y cojinete Pasador y cojinete Less
Material de los bujes Acero endurecido Acero endurecido Less
Grados de giro a cualquier lado 45.0 Grados 45.0 Grados Less
Material del pasador Acero endurecido Acero endurecido Less

Oscilación

Grados hacia arriba y abajo desde la posición horizontal 15.0 Grados 15.0 Grados Less
Tipo Cojinete de bolas en articulación Cojinete de bolas en articulación Less

Asiento (conductor)

Tipo Cabina ajustable Cabina ajustable Less

Techo

Tipo Cabina certificada ajustable para cumplir los requisitos de la MSHA Cabina certificada ajustable para cumplir los requisitos de la MSHA Less

Sistema eléctrico

Polaridad Flotante Flotante Less
Tipo Abierto Abierto Less
Voltaje 12/24 12/24 Less

Luces

Número/ubicación 2 delanteras y 2 traseras 2 delanteras y 2 traseras Less
Tipo Ocenco/MCI Ocenco/MCI Less

Alternador

Mando Correa Correa Less
Tipo 14 V/90 amperios 14 V/90 amperios Less

Capacidades de servicio

Tanque de combustible 132 L (35 gal EE.UU): limitación de la MSHA 132 L (35 gal EE.UU): limitación de la MSHA Less
Tanque hidráulico 70.0 gal 265.0 L Less
Con neumáticos de 35x15-15: 1ª marcha máxima 1.8 millas/h 2.9 km/h Less
Con neumáticos de 35x15-15: 2ª marcha máxima 3.7 millas/h 6.0 km/h Less
Con neumáticos de 35x15-15: 3ª marcha máxima 6.4 millas/h 10.3 km/h Less
Con neumáticos de 35x15-15: 4ª marcha máxima 11.1 millas/h 17.9 km/h Less

Esfuerzo de tracción máximo

Referencia Consulte al personal de ingeniería para obtener información sobre las aplicaciones. Consulte al personal de ingeniería para obtener información sobre las aplicaciones. Less

Capacidad en pendiente

De la parte delantera a la parte trasera Hasta 30 % Hasta 30 % Less

El sistema de control de Cat

Hemos marcado el camino al aumentar la productividad de los equipos de minería a batería.


Tecnología de mando de avanzada

Sistema HiPAC 10 VFD optativo: el HiPAC 10 de Cat es un control inversor de frecuencia variable de CC a CA que impulsa los motores electrónicos de CA de alto rendimiento, que tienen características superiores de velocidad y par.


Motor de desplazamiento de 37 kW/50 hp de servicio en minas

La pala está equipada con un motor de tracción de la serie de aislamiento clase H de 50 hp y 110 V CC.


Motor de la bomba a prueba de explosión de 11,9 kW/16 hp

Todas las palas utilitarias Cat cuentan con grandes depósitos de fluido hidráulico para ofrecer la máxima capacidad de enfriamiento. Cada depósito está equipado para proporcionar un fácil monitoreo del nivel de fluido.


Tren de impulsión de servicio pesado

Con opciones y características como ejes planetarios interiores completos y ejes planetarios de extremo acampanado y exteriores a prueba de balas, la pala Cat es la combinación adecuada para cualquier aplicación.


Compartimiento del operador diseñado para el factor humano

La comodidad del operador es primordial para obtener productividad durante toda la jornada de trabajo y mantener un entorno laboral seguro.


Sección central de servicio pesado

Para proporcionar una estabilidad superior en condiciones difíciles, la pala ofrece oscilación de los cojinetes de bolas. Con el diseño sólido de la sección de pivote, se eliminan los problemas relacionados con la oscilación del enganche de tres puntos.


Responsabilidad ambiental

El paquete de potencia diesel de Cat, en configuraciones tanto permisibles como no permisibles, es el paquete de potencia menos contaminante disponible para el entorno de minería subterránea.


SU488 LHD Equipos estándar

Secciones centrales de sobremedida

Paradas de emergencia tipo interruptor de cinta

Frenos de servicio de disco húmedos

Controladores eléctricos IGBT de Cat (mando de CA HIPAC 10 optativa)

Cucharón inferior contorneado de uso múltiple

Tracción planetaria de ruedas

Sistema de cambio de baterías al nivel del suelo

SU488 LHD Equipos optativos

Levantamiento e inclinación vertical

Motores de desplazamiento dobles

Tamaños de batería de 550 a 1.500 amperios/hora

Cabrestante de dos velocidades

Bastidor de horquillas de acero forjado y servicio pesado

Cucharón para roca especial

Conjunto de cabina de operación hidráulica

Palanca de control Cat

Versiones diesel disponibles

Motores de CA con el sistema de control VFD

Cat®: The World's Broadest Range of Underground Mining Equipment

As miners go deeper underground to provide the materials on which the world depends, they need safe, reliable equipment designed to handle demanding conditions.

Averigüe más
Mining Financial Services

Cat Financial is the single best resource for all your international mining finance needs, with capabilities to offer everything from leasing and general financing to project and structured financing.

See our Offers