Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas

Información general

Con más de 40 años de experiencia y más de 6.500 unidades a batería producidas, la pala Cat® es la mejor opción para un vehículo utilitario de alta productividad y bajo mantenimiento. Los productos del fabricante número uno de máquinas de minería a batería están marcando el ritmo en la industria de vehículos utilitarios subterráneos eficientes y confiables. La pala SU488 es la pala de bajo perfil más sólida y resistente del mercado.

Especificaciones

Unidades:
Altura hasta la parte superior de la cabina 3.84 pie 1170.0 mm Less
Capacidad de carga 16.0 toneladas cortas 14.5 toneladas Less
Longitud 28.83 pie 8788.0 mm Less
Altura hasta la parte superior del cuerpo 2.83 pie 864.0 mm Less
Ancho 9.83 pie 2997.0 mm Less

El sistema de control de Cat

Hemos marcado el camino al aumentar la productividad de los equipos de minería a batería.


Tecnología de mando de avanzada

Sistema HiPAC 10 VFD optativo: el HiPAC 10 de Cat es un control inversor de frecuencia variable de CC a CA que impulsa los motores electrónicos de CA de alto rendimiento, que tienen características superiores de velocidad y par.


Motor de desplazamiento de 37 kW/50 hp de servicio en minas

La pala está equipada con un motor de tracción de la serie de aislamiento clase H de 50 hp y 110 V CC.


Motor de la bomba a prueba de explosión de 11,9 kW/16 hp

Todas las palas utilitarias Cat cuentan con grandes depósitos de fluido hidráulico para ofrecer la máxima capacidad de enfriamiento. Cada depósito está equipado para proporcionar un fácil monitoreo del nivel de fluido.


Tren de impulsión de servicio pesado

Con opciones y características como ejes planetarios interiores completos y ejes planetarios de extremo acampanado y exteriores a prueba de balas, la pala Cat es la combinación adecuada para cualquier aplicación.


Compartimiento del operador diseñado para el factor humano

La comodidad del operador es primordial para obtener productividad durante toda la jornada de trabajo y mantener un entorno laboral seguro.


Sección central de servicio pesado

Para proporcionar una estabilidad superior en condiciones difíciles, la pala ofrece oscilación de los cojinetes de bolas. Con el diseño sólido de la sección de pivote, se eliminan los problemas relacionados con la oscilación del enganche de tres puntos.


Responsabilidad ambiental

El paquete de potencia diesel de Cat, en configuraciones tanto permisibles como no permisibles, es el paquete de potencia menos contaminante disponible para el entorno de minería subterránea.


Opciones diesel

Los equipos diesel de Cat incluyen los motores y trenes de fuerza más eficientes disponibles y garantizan los niveles más bajos de emisiones. El modelo SU488 D tiene la capacidad de funcionar largas distancias a altas velocidades y está diseñado para condiciones exigentes de calzada con pendientes empinadas. La unidad tiene sistemas de frenos SAHR y puede estar disponible para operaciones PA o WV.


SU488 DN Equipos estándar

Secciones centrales de sobremedida

Paradas de emergencia tipo interruptor de cinta

Frenos de servicio de disco húmedos

Controladores eléctricos IGBT de Cat (mando de CA HIPAC 10 optativa)

Cucharón inferior contorneado de uso múltiple

Tracción planetaria de ruedas

Sistema de cambio de baterías al nivel del suelo

SU488 DN Equipos opcionales

Levantamiento e inclinación vertical

Motores de desplazamiento dobles

Tamaños de batería de 550 a 1.500 amperios/hora

Cabrestante de dos velocidades

Bastidor de horquillas de acero forjado y servicio pesado

Cucharón para roca especial

Conjunto de cabina de operación hidráulica

Palanca de control Cat

Versiones diesel disponibles

Motores de CA con el sistema de control VFD