< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas
Ver descargas de productos
Responda para continuar. Responda para continuar Introduzca una dirección de correo electrónico válida.
Sí, deseo recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Independientemente de que decida recibir estas comunicaciones de marketing, Caterpillar seguirá enviando mensajes de servicio o transacciones, incluidos aquellos que se relacionen con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros.

Información general

Con más de 40 años de experiencia y más de 6.500 unidades a batería producidas, la pala Cat® es la mejor opción para un vehículo utilitario de alta productividad y bajo mantenimiento. Los productos del fabricante número uno de máquinas de minería a batería están marcando el ritmo en la industria de vehículos utilitarios subterráneos eficientes y confiables. La pala SU488 es la pala de bajo perfil más sólida y resistente del mercado.

Especificaciones

Unidades:
Altura hasta la parte superior de la cabina 4.08 pies 1245.0 mm Less
Capacidad de carga 16.0 EE.UU. 14.5 toneladas métricas Less
Longitud 29.25 pies 8915.0 mm Less
Altura hasta la parte superior del cuerpo 3.17 pies 965.0 mm Less
Ancho 9.58 pies 2920.0 mm Less

Tren de impulsión

Ejes Mando de frecuencia variable (Diff-Lock, Variable Frequency Drive) optativo Mando de frecuencia variable (Diff-Lock, Variable Frequency Drive) optativo Less
Ejes Se considerarán los ejes alternos a solicitud. Se considerarán los ejes alternos a solicitud. Less
Ejes Eje con capacidad de 35.800 kg (79.000 lb) Eje con capacidad de 35.800 kg (79.000 lb) Less
Ejes Servicio pesado Servicio pesado Less
Ejes Enfriamiento de los frenos Enfriamiento de los frenos Less
Ejes Frenos SAHR Frenos SAHR Less
Ejes Posee engranajes planetarios exteriores Posee engranajes planetarios exteriores Less
Líneas de impulsión Obras de servicio pesado Obras de servicio pesado Less
Líneas de impulsión Ejes motrices tipo 7C con juntas deslizantes Ejes motrices tipo 7C con juntas deslizantes Less
Reductor Caja de engranajes con patas con una relación de 3,33:1 Caja de engranajes con patas con una relación de 3,33:1 Less
Motor de desplazamiento Enfriamiento no ventilado Enfriamiento no ventilado Less
Motor de desplazamiento Con patas Con patas Less
Motor de desplazamiento Corriente continua Corriente continua Less
Motor de desplazamiento Tracción en minas Tracción en minas Less
Motor de desplazamiento Un diseño patentado Un diseño patentado Less
Motor de desplazamiento Unidad a prueba de explosión totalmente cerrada, de acuerdo con la MSHA Unidad a prueba de explosión totalmente cerrada, de acuerdo con la MSHA Less
Motor de desplazamiento Motor de engranajes con potencia nominal de 37 kW (50 hp) (1 hora) a 1.540 rpm y 110 voltios Motor de engranajes con potencia nominal de 37 kW (50 hp) (1 hora) a 1.540 rpm y 110 voltios Less

Frenos

Servicio y emergencia/estacionamiento SAHR accionados por resorte y liberados hidráulicamente SAHR accionados por resorte y liberados hidráulicamente Less
Servicio y emergencia/estacionamiento Discos sumergidos en las 4 ruedas Discos sumergidos en las 4 ruedas Less
Servicio y emergencia/estacionamiento Controlados por la válvula moduladora de retroceso Controlados por la válvula moduladora de retroceso Less
Servicio y emergencia/estacionamiento Activados por el pedal izquierdo Activados por el pedal izquierdo Less

Sistema hidráulico

Manguera hidráulica y conexiones Conexiones JIC con mangueras de alta presión; resistencia al fuego con aprobación MSHA 2G. Conexiones JIC con mangueras de alta presión; resistencia al fuego con aprobación MSHA 2G. Less
Toma de fuerza hidráulica Dos (2) conexiones de acoplador rápido; máxima presión de operación recomendada de 8,3 MPa (1.200 lb/pulg²). Dos (2) conexiones de acoplador rápido; máxima presión de operación recomendada de 8,3 MPa (1.200 lb/pulg²). Less
Cilindro de levantamiento Dos (2) cilindros de doble acción y calibre de 178 mm (7”) con varillas forjadas y bujes autoalineables Dos (2) cilindros de doble acción y calibre de 178 mm (7”) con varillas forjadas y bujes autoalineables Less
Bomba La bomba está montada directamente en la caja del motor de la bomba. La bomba está montada directamente en la caja del motor de la bomba. Less
Bomba Desplazamiento fijo Desplazamiento fijo Less
Bomba Bombas en tándem de engranajes helicoidales con potencia nominal de 91 L/m (total de 24 gal EE.UU./min) a 1.600 rpm Bombas en tándem de engranajes helicoidales con potencia nominal de 91 L/m (total de 24 gal EE.UU./min) a 1.600 rpm Less
Motor de la bomba Con patas Con patas Less
Motor de la bomba Enfriamiento no ventilado Enfriamiento no ventilado Less
Motor de la bomba Unidad a prueba de explosión totalmente cerrada, de acuerdo con la MSHA Unidad a prueba de explosión totalmente cerrada, de acuerdo con la MSHA Less
Motor de la bomba Motor con potencia nominal de 12 kW (16 hp) (1 hora) Motor con potencia nominal de 12 kW (16 hp) (1 hora) Less
Motor de la bomba Corriente continua Corriente continua Less
Motor de la bomba Bastidor laminado Bastidor laminado Less
Motor de la bomba Servicio en minas Servicio en minas Less
Motor de la bomba 110 Voltios CC 110 Voltios CC Less
Depósito Capacidad de 170 L (45 gal EE.UU.) con colador sumidero de partículas magnéticas y filtro de la tubería de retorno de 10 micrones con derivación. Capacidad de 170 L (45 gal EE.UU.) con colador sumidero de partículas magnéticas y filtro de la tubería de retorno de 10 micrones con derivación. Less
Depósito Una mirilla en el lado del tanque de aceite para monitoreo del nivel de aceite. Una mirilla en el lado del tanque de aceite para monitoreo del nivel de aceite. Less
Sistema de llenado del depósito Conjunto de tapa de llenado en la parte superior del tanque de depósito Conjunto de tapa de llenado en la parte superior del tanque de depósito Less
Cilindro de la dirección Dos (2) cilindros de doble acción y calibre de 127 mm (5”) con varillas forjadas y cojinetes autoalineables Dos (2) cilindros de doble acción y calibre de 127 mm (5”) con varillas forjadas y cojinetes autoalineables Less
Banco de válvulas Tipo paralelo (flujo) de seis secciones con alivio interno de 15.5 MPa (2.250 lb/pulg²) y alivio de la dirección de 11.7 MPa (1.700 lb/pulg²). Tipo paralelo (flujo) de seis secciones con alivio interno de 15.5 MPa (2.250 lb/pulg²) y alivio de la dirección de 11.7 MPa (1.700 lb/pulg²). Less
Banco de válvulas El banco de válvulas nominal de 151 L/min (40 gal EE.UU. /min). El banco de válvulas nominal de 151 L/min (40 gal EE.UU. /min). Less

Compartimiento del operador

entrada Pedal del acelerador para el pie derecho Pedal del acelerador para el pie derecho Less
entrada Plataforma ampliada del operador de 254 mm (10") Plataforma ampliada del operador de 254 mm (10") Less
entrada Manija de ajuste de la palanca del disyuntor manual Manija de ajuste de la palanca del disyuntor manual Less
entrada Pedal del freno para el pie izquierdo Pedal del freno para el pie izquierdo Less
entrada Manómetro del acumulador Manómetro del acumulador Less
entrada Manómetro de liberación del freno de estacionamiento Manómetro de liberación del freno de estacionamiento Less
entrada Interruptor de la barra antipánico que quita la energía al sistema electrónico y aplica el freno automático Interruptor de la barra antipánico que quita la energía al sistema electrónico y aplica el freno automático Less
entrada Señal de advertencia Señal de advertencia Less
entrada Manómetro del sistema Manómetro del sistema Less
entrada Estación de control Estación de control Less
Funciones hidráulicas del banco de válvulas: • Dirección • Cucharón • Expulsor del cucharón • Cabrestante/Toma de fuerza • Cargador de batería • Dirección • Cucharón • Expulsor del cucharón • Cabrestante/Toma de fuerza • Cargador de batería Less

Controles eléctricos

Tipos Modelo 2000, controlado por microprocesadores, IGBT, sin contactores, 128VCC, 1.200 amperios, con controlador del motor de tracción. Modelo 2000, controlado por microprocesadores, IGBT, sin contactores, 128VCC, 1.200 amperios, con controlador del motor de tracción. Less
Tipos Servicio en minas, disyuntor del bastidor de 600 A, con unidad de protección contra sobrecorriente UVR (bajo liberación de voltaje). Servicio en minas, disyuntor del bastidor de 600 A, con unidad de protección contra sobrecorriente UVR (bajo liberación de voltaje). Less
Tipos Controlado por microprocesadores, IGBT, sin contactores 128VCC, 350 amperios, controlador del motor de la bomba. Controlado por microprocesadores, IGBT, sin contactores 128VCC, 350 amperios, controlador del motor de la bomba. Less

Opción de neumáticos/ruedas

Opciones Neumáticos 35×15-15: marca de neumáticos y tipo de llenado especificados por el cliente. Neumáticos 35×15-15: marca de neumáticos y tipo de llenado especificados por el cliente. Less
Opciones Neumáticos 38×16-15: marca de neumáticos y tipo de llenado especificados por el cliente. Neumáticos 38×16-15: marca de neumáticos y tipo de llenado especificados por el cliente. Less

Enchufe de la batería: opción de conector simple

J&R 2000 de 5 polos de bronce con llave cautiva Enchufe de bronce con llave cautiva para instalar o quitar los enchufes de la batería. El enchufe de la batería tiene una potencia nominal de 600 amp Enchufe de bronce con llave cautiva para instalar o quitar los enchufes de la batería. El enchufe de la batería tiene una potencia nominal de 600 amp Less
J&R 2000 de 5 polos de bronce con llave cautiva Están disponibles otras opciones de conectores a solicitud Están disponibles otras opciones de conectores a solicitud Less

Opción del sistema de iluminación

Opciones MCI 120 V MCI 120 V Less
Opciones Ocenco, halógeno, 12 VCC, 50 vatios; dos faros delanteros con protector y dos faros traseros con protector. Ocenco, halógeno, 12 VCC, 50 vatios; dos faros delanteros con protector y dos faros traseros con protector. Less
Opciones MCI 12 V MCI 12 V Less

Componentes auxiliares

entrada Cables de cambio de batería Cables de cambio de batería Less

Batería de la máquina

entrada Bandeja de la batería Bandeja de la batería Less
entrada Batería con bandeja recubierta con plastisol (conector simple) Batería con bandeja recubierta con plastisol (conector simple) Less
entrada Sistema de carga de batería Sistema de carga de batería Less
entrada Juego del receptáculo de la batería Juego del receptáculo de la batería Less

Opciones del cargador de batería

Opciones Salida doble para dos baterías Salida doble para dos baterías Less
Opciones Salida simple para una batería Salida simple para una batería Less

Dimensiones (aproximadas)

Altura ajustable de la cabina: neumáticos de 35x15-15 1.270 mm-1.520 mm (4' 2"-5' 0") 1.270 mm-1.520 mm (4' 2"-5' 0") Less
Altura ajustable de la cabina: neumáticos de 38x16-15 1.350 mm-1.600 mm (4' 5"-5' 3") 1.350 mm-1.600 mm (4' 5"-5' 3") Less
Altura de la batería desde el suelo: con batería 64-SS100-21: neumáticos de 35x15-15 3.35 pies 1020.0 mm Less
Altura de la batería desde el suelo: con batería 64-SS100-21: neumáticos de 38x16-15 3.51 pies 1070.0 mm Less
Altura de la batería desde el suelo: con batería 64-SS125-21: neumáticos de 35x15-15 3.67 pies 1120.0 mm Less
Altura de la batería desde el suelo: con batería 64-SS125-21: neumáticos de 38x16-15 3.84 pies 1170.0 mm Less
Altura de la batería desde el suelo: con batería 64-SS85-21: neumáticos de 35x15-15 3.17 pies 965.0 mm Less
Altura de la batería desde el suelo: con batería 64-SS85-21: neumáticos de 38x16-15 3.35 pies 1020.0 mm Less
Espacio libre sobre el suelo (nominal) (Consulte el cuadro de ventas de referencia sobre el perfil de espacio libre sobre el suelo): neumáticos de 35x15-15 10.0 " 250.0 mm Less
Espacio libre sobre el suelo (nominal) (consulte el cuadro de ventas de referencia sobre el perfil de espacio libre sobre el suelo): neumáticos de 38x16-15 13.0 " 330.0 mm Less
Radio de giro interior 12.0 pies 3660.0 mm Less
Altura del bastidor principal: neumáticos de 35x15-15 2.82 pies 860.0 mm Less
Altura del bastidor principal: neumáticos de 38x16-15 3.08 pies 940.0 mm Less
Radio de giro exterior 24.0 pies 7315.0 mm Less
Longitud total: longitud con accesorio de placa de levantamiento 27.0 pies 8230.0 mm Less
Longitud total: con cucharón contorneado 29.33 pies 8940.0 mm Less
Longitud total: con horquillas de levantamiento 26.35 pies 8030.0 mm Less
Longitud total: con cucharón inferior plano de conexión rápida 30.0 pies 9140.0 mm Less
Ancho total: con cucharón contorneado 9.51 pies 2900.0 mm Less
Ancho total: con horquillas de levantamiento 8.83 pies 2690.0 mm Less
Ancho total: con cucharón inferior plano de conexión rápida 9.51 pies 2900.0 mm Less
Articulación de la dirección 80° total 80° total Less
Velocidad de desplazamiento 5.0 mph 8.0 km/h Less
Pesos vacíos Un-A-Trac: menos la batería 36700.0 lb 16650.0 kg Less
Pesos vacíos Un-A-Trac: con la batería 64-SS100-21 48000.0 lb 21770.0 kg Less
Pesos vacíos Un-A-Trac: con la batería 64-SS85-21 46750.0 lb 21200.0 kg Less
Distancia entre ejes 12.0 pies 3660.0 mm Less

Opciones del compartimiento del operador

Opciones Botón activado hidráulicamente, montado en el piso, se opera con el pie. Botón activado hidráulicamente, montado en el piso, se opera con el pie. Less
Opciones Extensión de plataforma de 533 mm (21") para proporcionar una mejor visibilidad en las costuras inferiores Extensión de plataforma de 533 mm (21") para proporcionar una mejor visibilidad en las costuras inferiores Less

Capacidad de levantamiento

Capacidad 14,5 toneladas métricas (16 tons EE.UU.) a 914 mm (36") desde la parte frontal de la placa de levantamiento 14,5 toneladas métricas (16 tons EE.UU.) a 914 mm (36") desde la parte frontal de la placa de levantamiento Less

Sistema contra incendios

Tipo Sistema de químico seco multifunción para incendios de clase A, B, y C, de 9 kg (20 lb) y cuatro puntos. Se activa manualmente. Sistema de químico seco multifunción para incendios de clase A, B, y C, de 9 kg (20 lb) y cuatro puntos. Se activa manualmente. Less

Bastidor

entrada Servicio pesado con plegados utilizados donde corresponde para reducir la cantidad de esfuerzos indeterminados de las soldaduras. Servicio pesado con plegados utilizados donde corresponde para reducir la cantidad de esfuerzos indeterminados de las soldaduras. Less
entrada Plataforma del operador ampliada de 254 mm (10") con acceso a salida lateral. Plataforma del operador ampliada de 254 mm (10") con acceso a salida lateral. Less
entrada Construido de acero ASTM 572-GR50 con acero T-1 en las áreas de alto esfuerzo o desgaste. Construido de acero ASTM 572-GR50 con acero T-1 en las áreas de alto esfuerzo o desgaste. Less

Sección central

entrada Cojinete de bolas de servicio pesado con oscilación ilimitada. Cojinete de bolas de servicio pesado con oscilación ilimitada. Less
entrada Puntos de pivote diseñados para distribuir cargas mediante alineación automática, rodamientos radiales de servicio pesado de una pieza. Puntos de pivote diseñados para distribuir cargas mediante alineación automática, rodamientos radiales de servicio pesado de una pieza. Less
entrada Sellos de engrase internos para evitar la contaminación de los cojinetes de bolas. Sellos de engrase internos para evitar la contaminación de los cojinetes de bolas. Less

Control del operador

entrada Palanca de control izquierda que incorpora las funciones del operador más comunes Palanca de control izquierda que incorpora las funciones del operador más comunes Less
entrada Brazo de control de diseño ergonómico para un control manual. Brazo de control de diseño ergonómico para un control manual. Less
entrada Interruptor de desconexión manual Interruptor de desconexión manual Less
entrada Interruptores de detención Tapeswitch ubicados a ambos lados del operador Interruptores de detención Tapeswitch ubicados a ambos lados del operador Less
entrada Control de velocidad mediante el pedal de activación del pie derecho. Control de velocidad mediante el pedal de activación del pie derecho. Less

Opción de accesorio de elevación

Opciones Módulo de conexión rápida QDS (se requiere para todos los accesorios QDS) Módulo de conexión rápida QDS (se requiere para todos los accesorios QDS) Less
Opciones Portador de batería QDS Portador de batería QDS Less
Opciones Conjunto de horquilla QDS Conjunto de horquilla QDS Less

Opción del cabrestante

Opciones Requiere la cabina del operador en lugar del techo. Requiere la cabina del operador en lugar del techo. Less
Opciones Cabrestante: empuje del tambor vacío de13.600 kg (30.000 lb); conjunto de cabrestante de dos velocidades con 21,3 m de cable de acero de 19 mm (70' de ¾") de diámetro. Cabrestante: empuje del tambor vacío de13.600 kg (30.000 lb); conjunto de cabrestante de dos velocidades con 21,3 m de cable de acero de 19 mm (70' de ¾") de diámetro. Less

Opciones de cabina (se debe utilizar la cabina cuando se selecciona del cabrestante)

Opciones Sistema hidráulico Sistema hidráulico Less
Opciones Manual Manual Less

Opción de ubicación de los cables de la sección central

entrada Los cables están protegidos con protecciones y tapas adicionales. Esto agregará 76 mm (3") a la altura del bastidor. Los cables están protegidos con protecciones y tapas adicionales. Esto agregará 76 mm (3") a la altura del bastidor. Less
entrada Todos los cables sobre la parte superior de la sección central. Todos los cables sobre la parte superior de la sección central. Less

Accesorios del cargador de batería

Caja del cargador de servicio pesado Trineo que consta de bastidor de protección, de servicio pesado, y está equipado con mecanismos de levantamiento. Trineo que consta de bastidor de protección, de servicio pesado, y está equipado con mecanismos de levantamiento. Less

Otras opciones

Opciones Calibrador portátil (ajustes de control y solución de problemas) Calibrador portátil (ajustes de control y solución de problemas) Less
Opciones Asistente de pruebas Schroder Asistente de pruebas Schroder Less
Opciones Juego con aprobación de PA Juego con aprobación de PA Less
Opciones Sistema de control HiPAC 10 Sistema de control HiPAC 10 Less
Opciones Llenado a chorro Venturi Llenado a chorro Venturi Less
Opciones Protección contra el exceso de velocidad del motor de tracción Protección contra el exceso de velocidad del motor de tracción Less
Opciones Interruptor de presión del freno de estacionamiento Interruptor de presión del freno de estacionamiento Less

El sistema de control de Cat

Hemos marcado el camino al aumentar la productividad de los equipos de minería a batería.


Tecnología de mando de avanzada

Sistema HiPAC 10 VFD optativo: el HiPAC 10 Cat es un control inversor de frecuencia variable de CC a CA que impulsa los motores electrónicos de CA de alto rendimiento, que tienen características superiores de velocidad y par.


Motor de desplazamiento de 37 kW/50 hp de servicio en minas

La pala está equipada con un motor de tracción de la serie de aislamiento clase H de 50 hp y 110 V CC.


Motor de la bomba a prueba de explosión de 11,9 kW/16 hp

Todas las palas utilitarias Cat cuentan con grandes depósitos de fluido hidráulico para ofrecer la máxima capacidad de enfriamiento. Cada depósito está equipado para proporcionar un fácil monitoreo del nivel de fluido.


Tren de impulsión de servicio pesado

Con opciones y características como ejes planetarios interiores completos y ejes planetarios de extremo acampanado y exteriores a prueba de balas, la pala Cat es la combinación adecuada para cualquier aplicación.


Compartimiento del operador diseñado para el factor humano

La comodidad del operador es primordial para obtener productividad durante toda la jornada de trabajo y mantener un entorno laboral seguro.


Sección central de servicio pesado

Para proporcionar una estabilidad superior en condiciones difíciles, la pala ofrece oscilación de los cojinetes de bolas. Con el diseño sólido de la sección de pivote, se eliminan los problemas relacionados con la oscilación del enganche de tres puntos.


Responsabilidad ambiental

El paquete de potencia diesel de Cat, en configuraciones tanto permisibles como no permisibles, es el paquete de potencia menos contaminante disponible para el entorno de minería subterránea.


SU488 Equipos estándar

Secciones centrales de sobremedida

Paradas de emergencia tipo interruptor de cinta

Frenos de servicio de disco húmedos

Controladores eléctricos IGBT de Cat (mando de CA HIPAC 10 optativa)

Cucharón inferior contorneado de uso múltiple

Tracción planetaria de ruedas

Sistema de cambio de baterías al nivel del suelo

SU488 Equipos opcionales

Levantamiento e inclinación vertical

Motores de desplazamiento dobles

Tamaños de batería de 550 a 1.500 amperios/hora

Cabrestante de dos velocidades

Bastidor de horquillas de acero forjado y servicio pesado

Cucharón para roca especial

Conjunto de cabina de operación hidráulica

Palanca de control Cat

Versiones diesel disponibles

Motores de CA con el sistema de control VFD