SU488 DM

Mining Financial Services
See our Offers
Ver las descargas de productos
Por favor, conteste para continuar. Introduzca una dirección de correo electrónico válida.

Generalidades

Con más de 40 años de experiencia y más de 6.500 unidades a batería producidas, la pala Cat® es la mejor opción para un vehículo utilitario de alta productividad y bajo mantenimiento. Los productos del fabricante número uno de máquinas de minería a batería están marcando el ritmo en la industria de vehículos utilitarios subterráneos eficientes y confiables. La pala SU488 es la pala de bajo perfil más sólida y resistente del mercado.

Especificaciones

Unidades:
Altura hasta la parte superior de la cabina 3.84 pie 1170.0 mm Less
Capacidad de carga 16.0 toneladas cortas 14.5 toneladas Less
Longitud 31.42 pie 9576.0 mm Less
Altura hasta la parte superior del cuerpo 3.17 pie 965.0 mm Less
Ancho 9.58 pie 2920.0 mm Less

Tren de impulsión

Ejes Enfriamiento de los frenos Enfriamiento de los frenos Less
Ejes Mando de frecuencia variable (Diff-Lock, Variable Frequency Drive) optativo Mando de frecuencia variable (Diff-Lock, Variable Frequency Drive) optativo Less
Ejes Bucyrus patentado Bucyrus patentado Less
Ejes Servicio pesado Servicio pesado Less
Ejes Se considerarán los ejes alternos a solicitud. Se considerarán los ejes alternos a solicitud. Less
Ejes Frenos SAHR Frenos SAHR Less
Ejes Posee engranajes planetarios exteriores Posee engranajes planetarios exteriores Less
Ejes Eje con capacidad de 35.834 Kg (79.000 lb) Eje con capacidad de 35.834 Kg (79.000 lb) Less
Líneas de impulsión Obras de servicio pesado Obras de servicio pesado Less
Líneas de impulsión Ejes motrices tipo 7C con juntas deslizantes Ejes motrices tipo 7C con juntas deslizantes Less
Reductor Caja de engranajes con patas con una relación de 4,58:1 Caja de engranajes con patas con una relación de 4,58:1 Less
Motor de desplazamiento Enfriamiento no ventilado Enfriamiento no ventilado Less
Motor de desplazamiento Con patas Con patas Less
Motor de desplazamiento Corriente continua Corriente continua Less
Motor de desplazamiento Tracción en minas Tracción en minas Less
Motor de desplazamiento Dos diseños de propiedad exclusiva Dos diseños de propiedad exclusiva Less
Motor de desplazamiento Unidad a prueba de explosión totalmente cerrada, de acuerdo con la MSHA Unidad a prueba de explosión totalmente cerrada, de acuerdo con la MSHA Less
Motor de desplazamiento Motor de engranajes con potencia nominal de 37 kW (50 hp) (1 hora) a 1.540 rpm y 110 voltios Motor de engranajes con potencia nominal de 37 kW (50 hp) (1 hora) a 1.540 rpm y 110 voltios Less

Frenos

Servicio y emergencia/estacionamiento SAHR accionados por resorte y liberados hidráulicamente SAHR accionados por resorte y liberados hidráulicamente Less
Servicio y emergencia/estacionamiento Discos sumergidos en las 4 ruedas Discos sumergidos en las 4 ruedas Less
Servicio y emergencia/estacionamiento Controlados por la válvula moduladora de retroceso Controlados por la válvula moduladora de retroceso Less
Servicio y emergencia/estacionamiento Activados con el pedal izquierdo Activados con el pedal izquierdo Less

Sistema hidráulico

Manguera hidráulica y conexiones Conexiones JIC con mangueras de alta presión; resistencia al fuego con aprobación MSHA 2G Conexiones JIC con mangueras de alta presión; resistencia al fuego con aprobación MSHA 2G Less
Toma de fuerza hidráulica Dos (2) conexiones de acoplador rápido; máxima presión de operación recomendada de 8.274 MPa (1.200 lb/pulg²). Dos (2) conexiones de acoplador rápido; máxima presión de operación recomendada de 8.274 MPa (1.200 lb/pulg²). Less
Cilindro de levantamiento Dos (2) cilindros de doble acción y perforación de 7” con varillas forjadas y bujes autoalineables. Dos (2) cilindros de doble acción y perforación de 7” con varillas forjadas y bujes autoalineables. Less
Bomba La bomba está montada directamente en la caja del motor de la bomba. La bomba está montada directamente en la caja del motor de la bomba. Less
Bomba Desplazamiento fijo Desplazamiento fijo Less
Bomba Bombas tantum de engranajes helicoidales con potencia nominal de 91 L/m (total de 24 gal EE.UU./min) a 1.600 rpm Bombas tantum de engranajes helicoidales con potencia nominal de 91 L/m (total de 24 gal EE.UU./min) a 1.600 rpm Less
Motor de la bomba Con patas Con patas Less
Motor de la bomba Enfriamiento no ventilado Enfriamiento no ventilado Less
Motor de la bomba Unidad a prueba de explosión totalmente cerrada, de acuerdo con la MSHA Unidad a prueba de explosión totalmente cerrada, de acuerdo con la MSHA Less
Motor de la bomba Motor con potencia nominal de 12 kW (16 hp) (1 hora) Motor con potencia nominal de 12 kW (16 hp) (1 hora) Less
Motor de la bomba Corriente continua Corriente continua Less
Motor de la bomba Bastidor laminado Bastidor laminado Less
Motor de la bomba Servicio en minas Servicio en minas Less
Motor de la bomba 110 Voltios CC 110 Voltios CC Less
Depósito Capacidad de 189 L (50 gal EE.UU.) con colador sumidero de partículas magnéticas y filtro de la tubería de retorno de 10 micr Capacidad de 189 L (50 gal EE.UU.) con colador sumidero de partículas magnéticas y filtro de la tubería de retorno de 10 micr Less
Depósito Se proporciona una varilla de medición en la parte superior del tanque de aceite para controlar el nivel de aceite. Se proporciona una varilla de medición en la parte superior del tanque de aceite para controlar el nivel de aceite. Less
Sistema de llenado del depósito Conjunto de tapa de llenado en la parte superior del tanque de depósito Conjunto de tapa de llenado en la parte superior del tanque de depósito Less
Cilindro de la dirección Dos (2) cilindros de doble acción y perforación de 5” con varillas forjadas y cojinetes autoalineables. Dos (2) cilindros de doble acción y perforación de 5” con varillas forjadas y cojinetes autoalineables. Less
Banco de válvulas Tipo paralelo (flujo) de seis secciones con alivio interno de 15.513 MPa (2.250 lb/pulg²) y alivio de la dirección de 8.274 MP Tipo paralelo (flujo) de seis secciones con alivio interno de 15.513 MPa (2.250 lb/pulg²) y alivio de la dirección de 8.274 MP Less
Banco de válvulas El banco de válvulas nominal de 15 L/m (40 gal EE.UU. /min). El banco de válvulas nominal de 15 L/m (40 gal EE.UU. /min). Less

Compartimiento del operador

Componentes Plataforma del operador ampliada Plataforma del operador ampliada Less
Componentes Estación de control Estación de control Less
Componentes Pedal del acelerador para el pie derecho Pedal del acelerador para el pie derecho Less
Componentes Pedal del freno para el pie izquierdo Pedal del freno para el pie izquierdo Less
Componentes Interruptor de la barra antipánico que quita la energía al sistema electrónico y aplica el freno automático Interruptor de la barra antipánico que quita la energía al sistema electrónico y aplica el freno automático Less
Componentes Manómetro de liberación del freno de estacionamiento Manómetro de liberación del freno de estacionamiento Less
Componentes Señal de advertencia Señal de advertencia Less
Componentes Manómetro del acumulador Manómetro del acumulador Less
Componentes Manija de ajuste de la palanca del disyuntor manual Manija de ajuste de la palanca del disyuntor manual Less
Componentes Manómetro del sistema Manómetro del sistema Less
Funciones hidráulicas del banco de válvulas: • Dirección • Cucharón • Expulsor del cucharón • Cabrestante/Toma de fuerza • Cargador de batería • Dirección • Cucharón • Expulsor del cucharón • Cabrestante/Toma de fuerza • Cargador de batería Less

Controles eléctricos

Tipos Modelo BUC2000, controlado por microprocesadores, IGBT, sin contactores, 128VCC, 1.200 amperios, con controlador del motor de tr Modelo BUC2000, controlado por microprocesadores, IGBT, sin contactores, 128VCC, 1.200 amperios, con controlador del motor de tr Less
Tipos Servicio en minas, disyuntor del bastidor de 600 amp, con unidad de protección contra sobrecorriente UVR (bajo liberación de Servicio en minas, disyuntor del bastidor de 600 amp, con unidad de protección contra sobrecorriente UVR (bajo liberación de Less
Tipos Controlado por microprocesadores, IGBT, sin contactores 128VCC, 350 amperios, controlador del motor de la bomba. Controlado por microprocesadores, IGBT, sin contactores 128VCC, 350 amperios, controlador del motor de la bomba. Less

Manuales

Tipos Dos manuales de mantenimiento de la batería Dos manuales de mantenimiento de la batería Less
Tipos Manuales de dos partes Manuales de dos partes Less
Tipos Un CD LinkOne, que incluye todos los manuales anteriores en formato electrónico Un CD LinkOne, que incluye todos los manuales anteriores en formato electrónico Less
Tipos Dos guías de solución de problemas eléctricos Dos guías de solución de problemas eléctricos Less
Tipos Dos tablas de mantenimiento de la batería Dos tablas de mantenimiento de la batería Less
Tipos Dos manuales de operación y mantenimiento preventivo Dos manuales de operación y mantenimiento preventivo Less

Opción de neumáticos/ruedas

Opciones Neumáticos 35×15-15: marca de neumáticos y tipo de llenado especificados por el cliente. Neumáticos 35×15-15: marca de neumáticos y tipo de llenado especificados por el cliente. Less
Opciones Neumáticos 44×18-20: marca de neumáticos y tipo de llenado especificados por el cliente. Neumáticos 44×18-20: marca de neumáticos y tipo de llenado especificados por el cliente. Less
Opciones Neumáticos 38×16-15: marca de neumáticos y tipo de llenado especificados por el cliente. Neumáticos 38×16-15: marca de neumáticos y tipo de llenado especificados por el cliente. Less

Opciones de controles del operador

Opciones Palanca de control izquierda que incorpora las funciones del operador más comunes Palanca de control izquierda que incorpora las funciones del operador más comunes Less
Opciones Brazo de control de diseño ergonómico para un control manual. Brazo de control de diseño ergonómico para un control manual. Less
Opciones Interruptor de desconexión manual Interruptor de desconexión manual Less
Opciones Interruptores de detención Tapeswitch ubicados a ambos lados del operador Interruptores de detención Tapeswitch ubicados a ambos lados del operador Less
Opciones Control de velocidad mediante el pedal de activación del pie derecho. Control de velocidad mediante el pedal de activación del pie derecho. Less

Enchufe de la batería: opción de conector simple

J&R 2000 de 5 polos de bronce con llave cautiva Enchufe de bronce con llave cautiva para instalar o quitar los enchufes de la batería. El enchufe de la batería tiene una pote Enchufe de bronce con llave cautiva para instalar o quitar los enchufes de la batería. El enchufe de la batería tiene una pote Less
J&R 2000 de 5 polos de bronce con llave cautiva Están disponibles otras opciones de conectores a solicitud Están disponibles otras opciones de conectores a solicitud Less

Opción del sistema de iluminación

Opciones Ocenco, halógeno, 12 VCC, 50 vatios; dos faros delanteros con protector y dos faros traseros con protector. Ocenco, halógeno, 12 VCC, 50 vatios; dos faros delanteros con protector y dos faros traseros con protector. Less
Opciones MCI 12 V MCI 12 V Less
Opciones MCI 120 V MCI 120 V Less

Componentes auxiliares

Componentes Cables de cambio de batería Cables de cambio de batería Less

Batería de la máquina

Componentes Bandeja de la batería Bandeja de la batería Less
Componentes Sistema de carga de batería Sistema de carga de batería Less
Componentes Juego del receptáculo de la batería Juego del receptáculo de la batería Less
Componentes Batería con bandeja recubierta con plastisol (conector simple) Batería con bandeja recubierta con plastisol (conector simple) Less

Opciones del cargador de batería

Opciones Salida doble para dos baterías Salida doble para dos baterías Less
Opciones Salida simple para una batería Salida simple para una batería Less

Dimensiones (aproximadas)

Altura ajustable de la cabina: neumáticos de 35x15-15 1.270 mm-1.524 mm (4' 2"-5' 0") 1.270 mm-1.524 mm (4' 2"-5' 0") Less
Altura ajustable de la cabina: neumáticos de 38x16-15 1.295 mm-1.549 mm (4' 3"-5' 1") 1.295 mm-1.549 mm (4' 3"-5' 1") Less
Altura ajustable de la cabina: neumáticos de 44 ×18-20 1.346 mm-1.600 mm (4' 5"-5' 3") 1.346 mm-1.600 mm (4' 5"-5' 3") Less
Altura de la batería desde el suelo: con batería 64-SS100-21: neumáticos de 35x15-15 39.0 pulg 990.0 mm Less
Altura de la batería desde el suelo: con batería 64-SS100-21: de 38x16-15 42.0 pulg 1067.0 mm Less
Altura de la batería desde el suelo: con batería 64-SS100-21: neumáticos de 44×18-20 44.0 pulg 1118.0 mm Less
Altura de la batería desde el suelo: con batería 64-SS125-21: neumáticos de 35x15-15 41.0 pulg 1041.0 mm Less
Altura de la batería desde el suelo: con batería 64-SS125-21: neumáticos de 38x16-15 42.0 pulg 1067.0 mm Less
Altura de la batería desde el suelo: con batería 64-SS125-21: neumáticos de 44×18-20 44.0 pulg 1118.0 mm Less
Altura de la batería desde el suelo: con batería 64-SS85-21: neumáticos de 35x15-15 36.0 pulg 914.0 mm Less
Altura de la batería desde el suelo: con batería 64-SS85-21: de 38x16-15 38.0 pulg 965.0 mm Less
Altura de la batería desde el suelo: con batería 64-SS85-21: neumáticos de 44×18-20 40.0 pulg 1016.0 mm Less
Espacio libre sobre el suelo (nominal) (Consulte el cuadro de ventas de referencia sobre el perfil de espacio libre sobre el suelo): neumáticos de 35x15-15 11.0 pulg 279.0 mm Less
Espacio libre sobre el suelo (nominal) (consulte el cuadro de ventas de referencia sobre el perfil de espacio libre sobre el suelo): neumáticos de 38x16-15 12.0 pulg 305.0 mm Less
Espacio libre sobre el suelo (nominal) (Consulte el cuadro de ventas de referencia sobre el perfil de espacio libre sobre el suelo): neumáticos de 44 ×18-20 14.0 pulg 356.0 mm Less
Radio de giro interior 12.58 pie 3835.0 mm Less
Altura del bastidor principal: neumáticos 35x15-15 2.95 pie 899.0 mm Less
Altura del bastidor principal: neumáticos 38x16-15 3.0 pie 914.0 mm Less
Altura del bastidor principal: neumáticos de 44x18-20 3.17 pie 965.0 mm Less
Radio de giro exterior 24.17 pie 7366.0 mm Less
Longitud total: estándar con cucharón 32.58 pie 9931.0 mm Less
Longitud total: VLT con cucharón contorneado 34.25 pie 10439.0 mm Less
Longitud total: VLT con accesorio de levantamiento de la placa 32.42 pie 9881.0 mm Less
Longitud total: VLT con horquillas de levantamiento 31.42 pie 9576.0 mm Less
Ancho total: estándar con cucharón 9.25 pie 2819.0 mm Less
Ancho total: VLT con cucharón contorneado 10.0 pie 3037.0 mm Less
Articulación de la dirección 80° total 80° total Less
Velocidad de desplazamiento 5.0 millas/h 8.0 km/h Less
Pesos vacíos Un-A-Trac: menos batería 43500.0 lb 19731.0 kg Less
Pesos vacíos Un-a-trac: con batería 64-SS100-21 59200.0 lb 26853.0 kg Less
Pesos vacíos Un-a-trac: con batería 64-SS85-21 54800.0 lb 24857.0 kg Less
Distancia entre ejes 15.42 pie 4699.0 mm Less

Opciones del compartimiento del operador

Opciones Traba del diferencial del Dif-Lok activada hidráulicamente que permite que las 4 ruedas tengan el mismo par en condiciones de s Traba del diferencial del Dif-Lok activada hidráulicamente que permite que las 4 ruedas tengan el mismo par en condiciones de s Less
Opciones Extensión de plataforma de 533 mm (21") para proporcionar una mejor visibilidad en las costuras inferiores Extensión de plataforma de 533 mm (21") para proporcionar una mejor visibilidad en las costuras inferiores Less

Capacidad de levantamiento

Capacidad 14,5 tons métricas (16 tons EE.UU.) a 914 mm (36") desde la parte frontal de la placa de levantamiento 14,5 tons métricas (16 tons EE.UU.) a 914 mm (36") desde la parte frontal de la placa de levantamiento Less

Sistema contra incendios

Tipo Sistema de químico seco multifunción para incendios de clase A, B, y C, de 9 kg (20 lb) y cuatro puntos. Se activa manualmente Sistema de químico seco multifunción para incendios de clase A, B, y C, de 9 kg (20 lb) y cuatro puntos. Se activa manualmente Less

Bastidor

Componentes Servicio pesado con plegados utilizados donde corresponde para reducir la cantidad de esfuerzos indeterminados de las soldaduras Servicio pesado con plegados utilizados donde corresponde para reducir la cantidad de esfuerzos indeterminados de las soldaduras Less
Componentes Plataforma del operador ampliada con acceso a salida lateral. Plataforma del operador ampliada con acceso a salida lateral. Less
Componentes Construido de acero ASTM 572-GR50 con acero T-1 en las áreas de alto esfuerzo o desgaste. Construido de acero ASTM 572-GR50 con acero T-1 en las áreas de alto esfuerzo o desgaste. Less

Sección central

Componentes Cojinete de bolas de servicio pesado con oscilación ilimitada. Cojinete de bolas de servicio pesado con oscilación ilimitada. Less
Componentes Puntos de pivote diseñados para distribuir cargas mediante alineación automática, rodamientos radiales de servicio pesado de Puntos de pivote diseñados para distribuir cargas mediante alineación automática, rodamientos radiales de servicio pesado de Less
Componentes Sellos de engrase internos para evitar la contaminación de los cojinetes de bolas. Sellos de engrase internos para evitar la contaminación de los cojinetes de bolas. Less

Opción de accesorio de elevación

Opciones Módulo de conexión rápida QDS (se requiere para todos los accesorios QDS) Módulo de conexión rápida QDS (se requiere para todos los accesorios QDS) Less
Opciones Portador de batería QDS Portador de batería QDS Less
Opciones Conjunto de horquilla QDS Conjunto de horquilla QDS Less

Opción del cabrestante

Opciones Requiere la cabina del operador en lugar del techo. Requiere la cabina del operador en lugar del techo. Less
Opciones Cabrestante: empuje del tambor vacío de13.608 kg (30.000 lb); conjunto de cabrestante de dos velocidades con 21.363 mm (70') de Cabrestante: empuje del tambor vacío de13.608 kg (30.000 lb); conjunto de cabrestante de dos velocidades con 21.363 mm (70') de Less

Opciones de cabina (se debe utilizar la cabina cuando se selecciona del cabrestante)

Opciones Hidráulico Hidráulico Less
Opciones Manual Manual Less

Opción de ubicación de los cables de la sección central

Componentes Los cables están protegidos con protecciones y tapas adicionales. Esto agregará 76 mm (3") a la altura del bastidor. Los cables están protegidos con protecciones y tapas adicionales. Esto agregará 76 mm (3") a la altura del bastidor. Less
Componentes Todos los cables sobre la parte superior de la sección central. Todos los cables sobre la parte superior de la sección central. Less

Accesorios del cargador de batería

Caja del cargador de servicio pesado Trineo que consta de bastidor de protección, de servicio pesado, y está equipado con mecanismos de levantamiento. Trineo que consta de bastidor de protección, de servicio pesado, y está equipado con mecanismos de levantamiento. Less

Otras opciones

Opciones Protección contra el exceso de velocidad del motor de tracción Protección contra el exceso de velocidad del motor de tracción Less
Opciones Asistente de pruebas Schroder Asistente de pruebas Schroder Less
Opciones Juego con aprobación de PA Juego con aprobación de PA Less
Opciones Calibrador manual BUC 2000 (Ajustes del control y solución de problemas) Calibrador manual BUC 2000 (Ajustes del control y solución de problemas) Less
Opciones Barra de traba de la sección central Barra de traba de la sección central Less
Opciones Llenado a chorro Venturi Llenado a chorro Venturi Less
Opciones Interruptor de presión del freno de estacionamiento Interruptor de presión del freno de estacionamiento Less

El sistema de control de Cat

Hemos marcado el camino al aumentar la productividad de los equipos de minería a batería.


Tecnología de mando de avanzada

Sistema HiPAC 10 VFD optativo: el HiPAC 10 de Cat es un control inversor de frecuencia variable de CC a CA que impulsa los motores electrónicos de CA de alto rendimiento, que tienen características superiores de velocidad y par.


Motor de desplazamiento de 37 kW/50 hp de servicio en minas

La pala está equipada con un motor de tracción de la serie de aislamiento clase H de 50 hp y 110 V CC.


Motor de la bomba a prueba de explosión de 11,9 kW/16 hp

Todas las palas utilitarias Cat cuentan con grandes depósitos de fluido hidráulico para ofrecer la máxima capacidad de enfriamiento. Cada depósito está equipado para proporcionar un fácil monitoreo del nivel de fluido.


Tren de impulsión de servicio pesado

Con opciones y características como ejes planetarios interiores completos y ejes planetarios de extremo acampanado y exteriores a prueba de balas, la pala Cat es la combinación adecuada para cualquier aplicación.


Compartimiento del operador diseñado para el factor humano

La comodidad del operador es primordial para obtener productividad durante toda la jornada de trabajo y mantener un entorno laboral seguro.


Sección central de servicio pesado

Para proporcionar una estabilidad superior en condiciones difíciles, la pala ofrece oscilación de los cojinetes de bolas. Con el diseño sólido de la sección de pivote, se eliminan los problemas relacionados con la oscilación del enganche de tres puntos.


Responsabilidad ambiental

El paquete de potencia diesel de Cat, en configuraciones tanto permisibles como no permisibles, es el paquete de potencia menos contaminante disponible para el entorno de minería subterránea.


Opciones diesel

Los equipos diesel de Cat incluyen los motores y trenes de fuerza más eficientes disponibles y garantizan los niveles más bajos de emisiones. El modelo SU488 D tiene la capacidad de funcionar largas distancias a altas velocidades y está diseñado para condiciones exigentes de calzada con pendientes empinadas. La unidad tiene sistemas de frenos SAHR y puede estar disponible para operaciones PA o WV.


SU488 DM Equipos estándar

• Secciones centrales de sobremedida

• Paradas de emergencia tipo interruptor de cinta

• Frenos de servicio de disco húmedos

• Controladores eléctricos IGBT de Cat (mando de CA HIPAC 10 optativa)

• Cucharón inferior contorneado de uso múltiple

• Tracción planetaria de ruedas

• Sistema de cambio de baterías al nivel del suelo

SU488 DM Equipos optativos

• Levantamiento e inclinación vertical

• Motores de desplazamiento dobles

• Tamaños de batería de 550 a 1.500 amperios/hora

• Cabrestante de dos velocidades

• Bastidor de horquillas de acero forjado y servicio pesado

• Cucharón para roca especial

• Conjunto de cabina de operación hidráulica

• Palanca de control Cat

• Versiones diesel disponibles

• Motores de CA con el sistema de control VFD

Cat®: The World's Broadest Range of Underground Mining Equipment

As miners go deeper underground to provide the materials on which the world depends, they need safe, reliable equipment designed to handle demanding conditions.

Averigüe más
Mining Financial Services

Cat Financial is the single best resource for all your international mining finance needs, with capabilities to offer everything from leasing and general financing to project and structured financing.

See our Offers