< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas
Ver descargas de productos
Responda para continuar. Responda para continuar Introduzca una dirección de correo electrónico válida.
Sí, deseo recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Independientemente de que decida recibir estas comunicaciones de marketing, Caterpillar seguirá enviando mensajes de servicio o transacciones, incluidos aquellos que se relacionen con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros.

Información general

Especificaciones

Unidades:
Altura hasta la parte superior de la cabina 3.67 pies 1120.0 mm Less
Capacidad de carga 16.0 EE.UU. 14.5 toneladas métricas Less
Longitud 32.41 pies 9880.0 mm Less

Capacidad de levantamiento y transporte

Capacidad 14,5 tons métricas (16 tons EE.UU.) a 914 mm (36") desde la parte frontal de la placa de levantamiento 14,5 tons métricas (16 tons EE.UU.) a 914 mm (36") desde la parte frontal de la placa de levantamiento Less

Dimensiones (aproximadas)

Altura ajustable de la cabina (mínima): neumáticos de 35x15-15 4.12 pies 1257.0 mm Less
Altura ajustable de la cabina (mínima): neumáticos de 38x16-15 4.25 pies 1295.0 mm Less
Altura ajustable de la cabina (mínima): neumáticos de 44x18-20 4.5 pies 1372.0 mm Less
Espacio libre sobre el suelo (sin separadores de ejes) (Consulte el gráfico de ventas para conocer el perfil de espacio libre sobre el suelo): neumáticos de 35x15-15 10.5 " 267.0 mm Less
Espacio libre sobre el suelo (sin separadores de ejes) (consulte el gráfico de ventas para conocer el perfil de espacio libre sobre el suelo): neumáticos de 38x16-15 10.5 " 267.0 mm Less
Espacio libre sobre el suelo (sin separadores de ejes) (consulte el gráfico de ventas para conocer el perfil de espacio libre sobre el suelo): neumáticos de 44x18-20 10.5 " 267.0 mm Less
Radio de giro interior 12.0 pies 3660.0 mm Less
Altura del bastidor principal: neumáticos de 35x15-15 3.21 pies 978.0 mm Less
Altura del bastidor principal: neumáticos de 38x16-15 3.33 pies 1016.0 mm Less
Altura del bastidor principal: neumáticos de 44x18-20 3.58 pies 1092.0 mm Less
Radio de giro exterior 29.33 pies 8940.0 mm Less
Longitud total: con cucharón contorneado 32.41 pies 9880.0 mm Less
Longitud total: con horquillas de levantamiento 29.43 pies 8970.0 mm Less
Ancho total: con cucharón contorneado 9.58 pies 2920.0 mm Less
Ancho total: con horquillas de levantamiento 8.92 pies 2720.0 mm Less
Pesos vacíos de utilidad de la pala 50000.0 lb 22680.0 kg Less
Pesos vacíos de utilidad de la pala: con lastre de 3.000 lb 53000.0 lb 24040.0 kg Less
Articulación de la dirección 80° 80° Less
Distancia entre ejes 12.66 pies 3860.0 mm Less

Motor (4 cilindros)

Sistema de enfriamiento Radiador a base de agua Radiador a base de agua Less
Ventilador de enfriamiento Ventilador hidráulico Ventilador hidráulico Less
Cilindrada 290.7 pulg3 4.8 L Less
Marca/modelo del motor Caterpillar/Deutz 1013 FC Caterpillar/Deutz 1013 FC Less
Potencia máxima probada 112 kW (150 hp) a 2.300 rpm. 112 kW (150 hp) a 2.300 rpm. Less
Par máximo probado 480.0 lb-pie 651.0 N·m Less
Tipo Diesel, turboalimentado y de 4 ciclos Diesel, turboalimentado y de 4 ciclos Less

Velocidades del motor

Velocidad alta en vacío 2350.0 rpm 2350.0 rpm Less
Velocidad baja en vacío 1000.0 rpm 1000.0 rpm Less

Sistema de arranque

Tipo Reducción de engranajes neumáticos Reducción de engranajes neumáticos Less

Filtro de aire de admisión

Tipo de elemento doble de admisión Primario y secundario Primario y secundario Less
Tipo En seco En seco Less

Sistema de escape

Postratamiento Depurador en seco Depurador en seco Less
Control DPM Filtro desechable 97 % eficaz Filtro desechable 97 % eficaz Less
Marca Evarpar/ECS Evarpar/ECS Less
Tipo DOC preliminar DOC preliminar Less

Transmisión

Marca/modelo Serie Dana 32000 Serie Dana 32000 Less
Velocidades de avance y de retroceso 4 4 Less
Tipo Servotransmisión con modalidad de avance/retroceso Servotransmisión con modalidad de avance/retroceso Less

Convertidor de par

Marca/modelo Dana integral Dana integral Less
Tipo Montado en el motor, elemento sencillo Montado en el motor, elemento sencillo Less

Ejes (delanteros/traseros)

Tipo de diferencial Activación hidráulica, enfriamiento de frenos por piñón y corona cónica Activación hidráulica, enfriamiento de frenos por piñón y corona cónica Less
Marca/modelo Serie Kessler 72 Serie Kessler 72 Less
Tipo Planetarios exteriores/frenos SAHR Planetarios exteriores/frenos SAHR Less

Ruedas

Marca/modelo De 3 piezas (servicio pesado) De 3 piezas (servicio pesado) Less

Neumáticos: estándar

Carga 9.120 kg a 8 km/hora (20.100 lb a 5 mph) 9.120 kg a 8 km/hora (20.100 lb a 5 mph) Less
Tamaño: 35x15-15: media de inflado Llenado de uretano Llenado de uretano Less
Tamaño: 35x15-15: clasificación de capas Posicionador Posicionador Less
Tamaño: 38x16-15: media de inflado Llenado de uretano Llenado de uretano Less
Tamaño: 38x16-15: clasificación de capas Posicionador Posicionador Less
Tamaño: 44x18-20: media de inflado Llenado de uretano Llenado de uretano Less
Tamaño: 44x18-20: clasificación de capas Posicionador Posicionador Less

Filtración hidráulica

Sistema auxiliar Presión de 10 micrones; montaje en tanque, 25 micrones Presión de 10 micrones; montaje en tanque, 25 micrones Less
Sistema de toma de fuerza/cucharón Presión de 10 micrones Presión de 10 micrones Less
Retorno común Derivación reemplazable Derivación reemplazable Less
Sistema de frenos/dirección Presión de 10 micrones Presión de 10 micrones Less

Sistemas hidráulicos

Sistema auxiliar Centro abierto, control HRO Centro abierto, control HRO Less
Sistema de toma de fuerza/cucharón Centro abierto/carrete motor Centro abierto/carrete motor Less
Sistema de frenos/dirección Centro abierto, control HRO Centro abierto, control HRO Less
Tipo de tanque Sellado Sellado Less

Bomba hidráulica principal

Rendimiento estándar de la bomba a 2.000 rpm. 28.0 gal EE.UU./min 106.0 L/min Less
Tipo Marcha Marcha Less

Bomba del ventilador/enfriamiento

Rendimiento estándar de la bomba a 2.000 rpm. 17 a 45 L/min (4,5 a 12 gal EE.UU./min) 17 a 45 L/min (4,5 a 12 gal EE.UU./min) Less
Tipo Marcha Marcha Less

Cilindros

Carga de contrapeso Levantamiento e inclinación con válvulas de traba (optativas) Levantamiento e inclinación con válvulas de traba (optativas) Less
Varillas Cromado duro Cromado duro Less
Tipo Doble acción Doble acción Less

Sistema de dirección

Accionamiento Control HRO Control HRO Less
Válvula de control Centro abierto Centro abierto Less

Frenos del acumulador

Precarga de operación Presión de nitrógeno de 6,2 Mpa (900 lb/pulg²) Presión de nitrógeno de 6,2 Mpa (900 lb/pulg²) Less
Cantidad por capacidad 116.0 pulg3 1.9 L Less
Tipo Pistón Pistón Less

Sistema del cucharón

Accionamiento HRO HRO Less
Válvula de control Centro abierto Centro abierto Less

Articulación

Tipo y tamaño de cojinete Pasador y cojinete Pasador y cojinete Less
Material de los bujes Acero endurecido Acero endurecido Less
Grados de giro a cualquier lado 45.0 Grados 45.0 Grados Less
Material del pasador Acero endurecido Acero endurecido Less

Oscilación

Grados hacia arriba y abajo desde la posición horizontal 15.0 Grados 15.0 Grados Less
Tipo Cojinete de bolas en articulación Cojinete de bolas en articulación Less

Asiento (conductor)

Tipo Asiento cruzado ajustable Asiento cruzado ajustable Less

Techo

Tipo Cabina certificada ajustable para cumplir los requisitos de la MSHA Cabina certificada ajustable para cumplir los requisitos de la MSHA Less

Sistema eléctrico

Polaridad Flotante Flotante Less
Tipo A prueba de incendios aprobado A prueba de incendios aprobado Less
Voltaje 12 12 Less

Luces

Número/ubicación 2 delanteras y 2 traseras 2 delanteras y 2 traseras Less
Tipo VICTOR VICTOR Less

Alternador

Mando Sistema hidráulico Sistema hidráulico Less
Tipo Caterpillar, a prueba de incendios Caterpillar, a prueba de incendios Less

Sistema neumático

Volumen del receptor de aire 28.0 EE.UU. 106.0 L Less
Tipo de compresor Impulsión por engranajes del motor de pistones Impulsión por engranajes del motor de pistones Less
Presión regulada 150.0 lb/pulg² 1.03 Mpa Less
Presión de alivio 210.0 lb/pulg² 1.45 Mpa Less

Capacidades de servicio

Tanque de combustible 132 l (35 gal EE.UU): limitación de MSHA 132 l (35 gal EE.UU): limitación de MSHA Less
Tanque hidráulico 70.0 EE.UU. 265.0 L Less
Con neumáticos de 35x15-15: 1ª marcha máxima 1.8 mph 2.9 km/h Less
Con neumáticos de 35x15-15: 2ª marcha máxima 3.7 mph 6.0 km/h Less
Con neumáticos de 35x15-15: 3ª marcha máxima 6.4 mph 10.3 km/h Less
Con neumáticos de 35x15-15: 4ª marcha máxima 11.1 mph 17.9 km/h Less

Esfuerzo de tracción máximo

Referencia Consulte al personal de ingeniería para obtener información sobre las aplicaciones. Consulte al personal de ingeniería para obtener información sobre las aplicaciones. Less

Capacidad en pendiente

De la parte delantera a la parte trasera Hasta 30 % Hasta 30 % Less