< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas
Ver descargas de productos
Responda para continuar. Responda para continuar Introduzca una dirección de correo electrónico válida.
Sí, en el futuro deseo recibir comunicaciones (p. ej., por correo electrónico) de la empresa extendida y la red de distribuidores de Caterpillar.

Información general

Esta resistente y potente máquina, que representa la antigua dedicación a la calidad y al rendimiento, está diseñada y construida para las aplicaciones difíciles.

Motor

Unidades:
Modelo del motor C15 ACERT™ Cat® C15 ACERT™ Cat® Less
Potencia neta 354.0 hp 264.0 kW Less
Potencia al volante 354.0 hp 264.0 kW Less
Potencia bruta 401.0 hp 299.0 kW Less
Potencia neta del mando directo: Caterpillar 354.0 hp 264.0 kW Less
Potencia neta del mando directo: EEC 80/1269 354.0 hp 264.0 kW Less
Potencia neta del mando directo: ISO 9249 354.0 hp 264.0 kW Less
Potencia neta del mando directo: SAE J1349 (JAN90) 350.0 hp 261.0 kW Less
Potencia neta del mando del convertidor: Caterpillar 354.0 hp 264.0 kW Less
Potencia neta del mando del convertidor: EEC 80/1269 354.0 hp 264.0 kW Less
Potencia neta del mando del convertidor: ISO 9249 354.0 hp 264.0 kW Less
Potencia neta del mando del convertidor: SAE J1349 (JAN90) 350.0 hp 261.0 kW Less
Potencia neta – SAE J1349 (JAN90) 350.01 hp 261.0 kW Less
Calibre 5.4 pulg 137.0 mm Less
Carrera 6.7 pulg 171.0 mm Less
Cilindrada 928.0 pulg³ 15.2 L Less
Cilindros 6 6 Less

Transmisión

Número de velocidades de avance 4 4 Less
Número de velocidades de retroceso 4 4 Less
Mando del convertidor: avance 1 3.8 millas/h 6.1 km/h Less
Mando del convertidor: avance 2 6.5 millas/h 10.5 km/h Less
Mando del convertidor: avance 3 11.5 millas/h 18.3 km/h Less
Mando del convertidor: avance 4 20.0 millas/h 32.1 km/h Less
Mando del convertidor: retroceso 1 4.3 millas/h 6.9 km/h Less
Mando del convertidor: retroceso 2 7.5 millas/h 12.0 km/h Less
Mando del convertidor: retroceso 3 13.0 millas/h 20.8 km/h Less
Mando del convertidor: retroceso 4 22.7 millas/h 36.6 km/h Less

Sistema hidráulico

Cilindro de levantamiento, perforación y carrera 120,65 mm x 915 mm (4,75 pulg x 36,0 pulg) 120,65 mm x 915 mm (4,75 pulg x 36,0 pulg) Less
Cilindro de dirección, perforación y carrera 114,3 mm x 576 mm (4,5 pulg x 22,7 pulg) 114,3 mm x 576 mm (4,5 pulg x 22,7 pulg) Less
Inclinación derecha, perforación y carrera 152,4 mm x 255 mm (6 pulg x 10,0 pulg) 152,4 mm x 255 mm (6 pulg x 10,0 pulg) Less
Inclinación izquierda, perforación y carrera 133,75 mm x 255 mm (5,3 pulg x 10,0 pulg) 133,75 mm x 255 mm (5,3 pulg x 10,0 pulg) Less
Ajuste de la válvula de alivio 3500.0 lb/pulg² 24125.0 kPa Less

Frenos

Frenos Cumple con requisitos SAE/ISO 3450 1996 Cumple con requisitos SAE/ISO 3450 1996 Less

Ejes

Delantero Fijo Fijo Less
Trasero Oscilantes ±13º Oscilantes ±13º Less

Neumáticos

Tamaño de neumático estándar 29.5RR25 XHA MX L3 29.5RR25 XHA MX L3 Less

Pesos

Peso en orden de trabajo 63325.0 lb 28724.0 kg Less

Capacidades de llenado de servicio

Tanque de combustible: estándar 185.0 gal 700.0 L Less
Sistema de enfriamiento 21.9 gal 83.0 L Less
Cárter 9.0 gal 34.0 L Less
Transmisión 16.4 gal 62.0 L Less
Tanque hidráulico 23.2 gal 88.0 L Less
Diferenciales y mandos finales: delanteros 23.8 gal 90.0 L Less
Diferenciales y mandos finales: traseros 23.8 gal 90.0 L Less

Cabina

Cabina Estructura ROPS/FOPS es estándar Estructura ROPS/FOPS es estándar Less
Niveles de rendimiento de ruido Cumple con ANSI/SAE, SAE y normas ISO Cumple con ANSI/SAE, SAE y normas ISO Less
ROPS/FOPS Cumple con las normas SAE e ISO Cumple con las normas SAE e ISO Less

Especificaciones de operación

Espacio libre sobre el suelo 14.09 pulg 358.0 mm Less

Especificaciones de la hoja

Capacidades de la hoja 4,67 m³ - 16 m³ (6,1 yd³ - 21 yd³) 4,67 m³ - 16 m³ (6,1 yd³ - 21 yd³) Less
Hoja recta - Capacidad 14.78 yd³ 4507.0 m³ Less
Hoja recta - Ancho total 1.4 pie 430.0 mm Less
Hoja recta - Altura 4.03 pie 1229.0 mm Less
Hoja recta - Profundidad de excavación 1.4 pie 430.0 mm Less
Hoja recta - Espacio libre sobre el suelo 3.51 pie 1070.0 mm Less
Hoja recta - Inclinación máxima 3.88 pie 1184.0 mm Less
Hoja recta - Peso 7047.0 lb 3196.0 kg Less
Hoja recta - Peso en orden de trabajo total 63325.0 lb 28724.0 kg Less
Hoja universal - Capacidad 9.0 yd³ 6.88 m³ Less
Hoja universal - Ancho total 14.23 pie 4336.0 mm Less
Hoja universal - Altura 4.48 pie 1365.0 mm Less
Hoja universal - Profundidad de excavación 1.7 pie 518.0 mm Less
Hoja universal - Espacio libre sobre el suelo 3.14 pie 956.0 mm Less
Hoja universal - Inclinación máxima 3.74 pie 1139.0 mm Less
Hoja de carbón - Capacidad 20.93 yd³ 16.0 m³ Less
Hoja de carbón - Ancho total 15.75 pie 4800.0 mm Less
Hoja de carbón - Altura 5.92 pie 1803.0 mm Less
Hoja de carbón - Profundidad de excavación 1.76 pie 536.0 mm Less
Hoja de carbón - Espacio libre sobre el suelo 3.48 pie 1060.0 mm Less
Hoja de carbón - Inclinación máxima 4.11 pie 1254.0 mm Less
Hoja Semi-U - Capacidad 9.0 yd³ 6.88 m³ Less
Hoja Semi-U - Ancho total 14.56 pie 4439.0 mm Less
Hoja Semi-U - Altura 5.2 pie 1584.0 mm Less
Hoja Semi-U - Profundidad de excavación 1.78 pie 542.0 mm Less
Hoja Semi-U - Inclinación máxima 3.83 pie 1166.0 mm Less

Dimensiones

Altura hasta la parte superior de la cabina 12.14 pie 3700.0 mm Less
Altura hasta la parte superior del tubo de escape 11.78 pie 3590.0 mm Less
Altura hasta la parte superior del capó 8.64 pie 2635.0 mm Less
Espacio libre sobre el suelo hasta el parachoques 2.9 pie 885.0 mm Less
Altura desde la parte inferior de la escalera 1.46 pie 446.0 mm Less
Desde la línea de centro del eje trasero hasta el extremo del parachoques 8.82 pie 2787.0 mm Less
Desde la línea de centro del eje trasero hasta el enganche 6.07 pie 1850.0 mm Less
Distancia entre ejes 12.14 pie 3700.0 mm Less
Longitud con la hoja sobre el suelo 26.98 pie 8224.0 mm Less
Espacio libre sobre el suelo 1.17 pie 358.0 mm Less

Tren de fuerza

Alcanza máximo rendimiento y duración en aplicaciones difíciles.


Sistema hidráulico

Los sistemas hidráulicos bien equilibrados posibilitan un control preciso y con bajo esfuerzo, así como una operación sin dificultades.


Estructuras

El diseño y los materiales avanzados proporcionan una resistencia superior en la construcción de estructuras.


Hojas

Construcción de sección de caja múltiple con vertedera termotratada y cuchillas y cantoneras de extremo de acero DH-2 que proporcionan una vida útil prolongada de la hoja.


Cabina del operador y controles

Diseñada ergonómicamente para mayor comodidad del operador y con controles de poco esfuerzo aumenta la eficiencia y la productividad.


Facilidad de servicio

La facilidad para el mantenimiento diario significa hacerlo sin demoras.


Características opcionales

Varias opciones disponibles en el 824H para cumplir sus necesidades.


Respaldo completo al cliente

Los distribuidores Caterpillar® están allí para ayudarles a mantener sus máquinas trabajando con máxima productividad.


824H Equipos estándar

SISTEMA ELÉCTRICO
  • Alarma de retroceso
  • Alternador de 95 Amperios
  • Baterías libres de mantenimiento (cuatro de 1.000 CCA)
  • Conector de diagnóstico
  • Sistema eléctrico de 24 voltios
  • Sistema de luces halógenas (delanteras y traseras)
  • Interruptor general trabable
  • Motor de arranque eléctrico (servicio pesado)
  • Receptáculo de arranque para arranques de emergencia

ENTORNO DEL OPERADOR
  • Acondicionador de aire
  • Cabina insonorizada y presurizada
  • Encendedor de cigarrillos (12 voltios, 15 amperios) y cenicero
  • Gancho para ropa
  • Dirección "Command Control"
  • Controles electro-hidráulicos de Inclinación horizontal y vertical, y de Posicionador automático de la hoja (ABP)
  • Controles de cambios con la punta de los dedos (montado en el volante de dirección)
  • Pantalla de selección de marcha
  • Calentador y descongelador
  • Bocina, eléctrica
  • Sistema de alerta de acción, tres categorías
  • Instrumentación, indicadores de advertencia
  • Luz del techo (cabina)
  • Fiambrera y posavasos
  • Espejos retrovisores (montados externamente)
  • Asiento, Serie Comfort (tela), suspensión neumática
  • Cinturón de seguridad retráctil de 76 mm (3 pulg) de ancho
  • Traba del sistema de control de inclinación y levantamiento
  • Indicador de marcha de la transmisión
  • Limpia/Lavaparabrisas de brazo húmedo (delantero y trasero)

TREN DE FUERZA
  • Frenos hidráulicos, herméticos, disco húmedo
  • Ejes Cat, mandos finales exteriores
  • Ventilador hidráulico por demanda
  • Bomba electrónica de cebado de combustible
  • Motor, C15 Cat MEUI con tecnología ACERT®, ATAAC, controlador ADEM™ IV
  • Silenciador insonorizado
  • Antefiltro de admisión de aire del motor
  • Radiador, Radiador modular de generación avanzada (NGMR)
  • Sistema de enfriamiento separado
  • Auxiliar de arranque a base de éter
  • Traba del acelerador
  • Interruptor de la traba del neutralizador de la transmisión
  • Convertidor de par
  • Servotransmisión planetaria (4A/4R)

OTRO EQUIPO ESTÁNDAR
  • Ubicador automático de la hoja (ABP)
  • Acoplamientos, mangueras XT™ y sellos anulares de ranura Caterpillar
  • Enfriadores
  • Puertas de acceso de servicio (cierre con llave)
  • Motor, cárter, intervalo de 500 horas con aceite CH-4
  • Grupo del control de presión del embrague electrónico, tomas de presión montadas en remoto
  • Enganche de barra de tiro con pasador
  • Capó metálico con puertas de servicio cerradas con llave
  • Silenciador (debajo del capó)
  • Válvulas de muestreo de aceite
  • Tapas con candado de protección contra vandalismo
  • Tubo venturi vertical

HOJAS TOPADORAS
  • La hoja topadora no se incluye en el equipo estándar

NEUMÁTICOS, AROS Y RUEDAS
  • Se debe seleccionar un neumático de la sección de accesorios obligatorios - el precio básico de la máquina incluye el costo de los neumáticos

ANTICONGELANTE
  • Concentración premezclada del 50 por ciento de refrigerante de larga duración con protección contra la congelación a -34°C (-29°F)

824H Equipos opcionales

Contrapeso, 2.227 kg 4.910 lb

Sistema eléctrico
  • Luces, auxiliar de cabina, 3 kg 7 lb
  • Luces, señal de dirección - 2 kg/4 lb

Adaptador de combustible de llenado rápido 4 kg 9 lb

Parachoques, delantero y trasero para desplazamiento por carretera, 604 kg 1.333 lb

Protectores, eje impulsor
  • Uso con contrapeso, 20 kg 44 lb
  • Uso sin contrapeso, 58 kg 127 lb

Entorno del operador
  • Retrovisor interno (panorámico), 5 kg 10 lb
  • Retrovisor interno (vista hacia atrás), 3 kg 7 lb
  • Radio, AM/FM, estación del clima, casete, 2 kg 4 lb
  • Ventana deslizante de cabina, 13 kg 28 lb
  • Visor, delantero, 5 kg 10 lb
  • Limpiaparabrisas, intermitente (trasero), 1 kg 2 lb

Tren de fuerza
  • Diferencial antipatinaje trasero, 2 kg 4 lb
  • Enfriador, aceite del eje, 183 kg 403 lb

Auxiliares de arranque
  • Calentador, refrigerante del motor, 2 kg 4 lb
  • Calentador, 220-voltios, 1 kg 3 lb

Accesorios varios
  • Cambio de aceite, velocidad alta, 1 kg 3 lb
  • Antefiltro, turbina/basura, 14 kg 30 lb
  • Enlace al producto
  • Dirección secundaria - 37 kg 72 lb
  • Insonorización, 103 kg 227 lb
  • Cantoneras de extremo de aplicación especial, 15 kg 32 lb
  • Con Sistema de movimiento de tierra asistido por computadora (CAES)

Anticongelante - -