< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas
Ver descargas de productos
Responda para continuar. Responda para continuar Introduzca una dirección de correo electrónico válida.
Sí, en el futuro deseo recibir comunicaciones (p. ej., por correo electrónico) de la empresa extendida y la red de distribuidores de Caterpillar.

Información general

Las palas para virutas de madera de Cat® se han probado en terreno, lo que ayuda a los clientes a logar máxima eficiencia y productividad, al mismo tiempo que se mantienen bajos los costos. Con el modelo 824H, se obtiene una máquina construida especialmente que proporciona la disponibilidad, seguridad, facilidad de servicio y comodidad para el operador de la industria.

Motor

Unidades:
Modelo del motor Cat® C15 ACERT™ Cat® C15 ACERT™ Less
Potencia neta 354.0 hp 264.0 kW Less
Potencia neta: EEC 80/1269 354.0 hp 264.0 kW Less
Potencia neta: ISO 9249 354.0 hp 264.0 kW Less
Calibre 5.4 pulg 137.0 mm Less
Carrera 6.7 pulg 171.0 mm Less
Cilindrada 928.0 pulg³ 15.2 L Less
Mando del convertidor: potencia al volante 354.0 hp 264.0 kW Less
Mando del convertidor: potencia bruta 401.0 hp 299.0 kW Less
Mando directo: potencia al volante 354.0 hp 264.0 kW Less
Mando directo: potencia bruta 401.0 hp 299.0 kW Less

Transmisión

Mando del convertidor: avance 1 3.8 millas/h 6.1 km/h Less
Mando del convertidor: avance 2 6.5 millas/h 10.5 km/h Less
Mando del convertidor: avance 3 11.5 millas/h 18.3 km/h Less
Mando del convertidor: avance 4 20.0 millas/h 32.1 km/h Less
Mando del convertidor: retroceso 1 4.3 millas/h 6.9 km/h Less
Mando del convertidor: retroceso 2 7.5 millas/h 12.0 km/h Less
Mando del convertidor: retroceso 3 13.0 millas/h 20.8 km/h Less
Mando del convertidor: retroceso 4 22.7 millas/h 36.6 km/h Less

Frenos

Frenos Cumple con las normas SAE/ISO 3450 1996 Cumple con las normas SAE/ISO 3450 1996 Less

Ejes

Delantero Planetario fijo Planetario fijo Less
Cojinete de oscilación ±13 ±13 Less

Pesos

Peso en orden de trabajo 71329.0 lb 32355.0 kg Less

Capacidades de llenado de servicio

Tanque de combustible 185.0 gal 700.0 L Less
Sistema de enfriamiento 21.9 gal 83.0 L Less
Cárter 9.0 gal 34.0 L Less
Transmisión 16.4 gal 62.0 L Less
Tanque hidráulico 23.2 gal 88.0 L Less
Diferenciales y mandos finales: delanteros 23.8 gal 90.0 L Less
Diferenciales y mandos finales: traseros 23.8 gal 90.0 L Less

Cabina

Cabina ROPS/FOPS estándar ROPS/FOPS estándar Less
Niveles de rendimiento de ruido Cumple las normas ANSI/SAE, SAE e ISO Cumple las normas ANSI/SAE, SAE e ISO Less
ROPS/FOPS Cumple las normas SAE e ISO Cumple las normas SAE e ISO Less

Capacidades de la pala

Acarrear 27.0 yd³ 21.0 m³ Less
Explanar 54.0 yd³ 41.0 m³ Less

Productividad

Mejore sus resultados finales


Confiabilidad

Maximización del tiempo de funcionamiento, larga vida útil; es lo que se espera del resultado final


Seguridad

Diseñado para otorgar protección


Facilidad de servicio

Fácil de mantener. Fácil para realizar servicio.


Comodidad del operador

Entorno de trabajo óptimo en su clase


Respaldo al cliente

Confíe en los distribuidores Cat para las soluciones comerciales


824H Wood Chip Scoop Equipos estándar

SISTEMA ELÉCTRICO
  • Alarma de retroceso
  • Alternador (100 amperios)
  • Baterías que no requieren de mantenimiento
  • Conectores terminales Deutsch
  • Sistema eléctrico (de 24 voltios)
  • Sistema de luces halógenas (delanteras y traseras) de la escalerilla de acceso
  • Motor de arranque eléctrico (servicio pesado)
  • Enchufe de arranque para arranques de emergencia

ENTORNO DEL OPERADOR
  • Aire acondicionado
  • Cabina insonorizada y presurizada
  • Estructura de Protección en Caso de Vuelcos con cuatro postes internos
  • (ROPS/FOPS), lista para la instalación de radio (entretenimiento) incluye antena, altavoces y convertidor (12 voltios, 15 amperios), tomacorriente de 12 voltios y vidrio polarizado
  • Encendedor de cigarrillos (12 voltios, 15 amperios) y cenicero
  • Gancho para ropa
  • Inclinación, levantamiento y descarga electrohidráulicos
  • Calentador y descongelador
  • Bocina eléctrica
  • Luz de la cabina (luz de techo)
  • Interruptor de desactivación del embrague de traba
  • Soporte para lonchera y portavasos
  • Sistema Monitor (EMS-III)
  • Sistema de alerta de acción de tres categorías
  • Instrumentos, medidores:
  • Instrumentos, indicadores de advertencia
  • Espejos retrovisores (montados externamente)
  • Interruptor de selección de la fuerza de tracción
  • Asiento (tela) con suspensión neumática de la serie Comfort
  • Cinturón de seguridad retráctil de 76 mm (3") de ancho
  • Sistema de control STIC con traba de la dirección
  • Trabas del sistema de control de inclinación y levantamiento
  • Indicador de la marcha de transmisión
  • Limpia/lavaparabrisas de brazo mojado (delantero y trasero)
  • Limpiaparabrisas delantero intermitente

TREN DE FUERZA
  • Frenos de discos sumergidos en aceite, completamente hidráulicos y cerrados
  • Frenos de servicio de discos múltiples
  • Filtros de drenaje de la caja
  • Ventilador proporcional a la demanda
  • Bomba de cebado de combustible (eléctrica)
  • Freno de estacionamiento
  • Antefiltro de la admisión de aire del motor
  • Radiador modular de nueva generación (NGMR)
  • Sistema de enfriamiento separado
  • Auxiliar de arranque automático (con éter)
  • Traba del acelerador
  • Convertidor de par, embrague de rodete con sistema de control de traba y sistema de control de la fuerza de tracción (interruptor y selector en la cabina)
  • Servotransmisión planetaria con cambios automáticos (4A/3R)

OTROS EQUIPOS ESTÁNDAR
  • Puertas, acceso de servicio (trabables)
  • Cárter del motor, intervalo de 500 horas con aceite CH-4
  • Tomas de presión montadas de forma remota del control electrónico de presión del embrague
  • Enganche, barra de tiro con pasador
  • Capó metálico con puertas de servicio trabables
  • Enfriador de aceite hidráulico
  • Silenciador (debajo del capó)
  • Válvulas de muestreo de aceite
  • Dirección con detección de carga
  • Tapas con candado de protección contra vandalismo
  • Tubo de escape vertical Venturi

NEUMÁTICOS, LLANTAS Y RUEDAS
  • Se debe seleccionar un neumático desde la sección de accesorios obligatorios, el precio base de la máquina incluye una asignación para neumáticos

ANTICONGELANTE
  • Concentración premezclada con 50 por ciento de refrigerante de larga duración con protección contra congelamiento a –34 °C (–29 °F)

824H Wood Chip Scoop Equipos opcionales

• Cabina con ventanas delanteras protegidas

• Cabina de la parrilla trasera y del ventilador

• Cabina con vidrio montado con caucho

• Cámara de visión trasera

• Opción lista para la instalación de accesorio del Sistema de movimiento de tierras asistido por computadora (CAES, Computer Aided Earthmoving System)

• Diferenciales sin PATINAJE (traseros)

• Sistema de llenado rápido

• Calentador, refrigerante del motor

• Calentador de combustible

• Iluminación, HID

• Luz estroboscópica intermitente de advertencia

• Luz de baliza giratoria de advertencia

• Espejo interior (panorámico)

• Sistema de cambio de aceite de alta velocidad

• Antefiltros

• Radio con AM/FM/CD/MP3

• Radio CB (lista para instalación)

• Radio satelital y Bluetooth

• Insonorización

• Interruptor de desconexión de montaje a distancia

• Visera delantera