< Atrás

4 YEARS 0% APR + $5K WORK TOOL CREDIT + 3 YEARS EXTENDED PROTECTION
Más información
Ver descargas de productos
Responda para continuar. Responda para continuar Introduzca una dirección de correo electrónico válida.
Sí, deseo recibir futuras comunicaciones de Caterpillar y su red de distribuidores

Información general

La serie D incorpora innovaciones para mejorar el rendimiento y la versatilidad.La mayor capacidad de elevación, los tiempos de ciclo mejorados y la facilidad de manejo aumentan la productividad y reducen los costes de operación.

Motor

Unidades:
Modelo de motor Cat® C6.6 con tecnología ACERT™ Cat® C6.6 con tecnología ACERT™ Less
Potencia neta 158.0 hp 118.0 kW Less
Potencia bruta 166.0 hp 124.0 kW Less
Calibre 4.13 pulg 105.0 mm Less
Carrera 5.0 pulg 127.0 mm Less
Cilindrada 403.0 pulg³ 6.6 L Less
Cilindros 6 6 Less
Par máximo a 1.400 rpm 579.0 lb-pie 785.0 N·m Less
Potencia neta: 80/1269/EEC 158.0 hp 118.0 kW Less
Potencia neta: ISO 9249 158.0 hp 118.0 kW Less
Potencia neta (ISO 9249) a 1.800 rpm 158.0 hp 118.0 kW Less
Las clasificaciones 1800.0 RPM 1800.0 RPM Less

Pesos

Hoja topadora 1700.0 lb 740.0 kg Less
Estabilizadores 2270.0 lb 1030.0 kg Less
Contrapeso: optativo 9039.0 lb 4100.0 kg Less
Contrapeso: estándar 8157.0 lb 3700.0 kg Less
Pluma descentrada*: estabilizadores delanteros y traseros 40455.0 lb 18350.0 kg Less
Pluma descentrada*: solo hoja topadora trasera 37809.0 lb 17150.0 kg Less
Pluma descentrada*: hoja topadora trasera, estabilizadores delanteros 40014.0 lb 18150.0 kg Less
Pluma de una sola pieza*: estabilizadores delanteros y traseros 38250.0 lb 17350.0 kg Less
Pluma de una sola pieza*: solo hoja topadora trasera 35605.0 lb 16150.0 kg Less
Pluma de una sola pieza*: hoja topadora trasera, estabilizadores delanteros 37809.0 lb 17150.0 kg Less
Peso en orden de trabajo 17.000 a 19.200 kg (37.500 lb a 42.328 lb) 17.000 a 19.200 kg (37.500 lb a 42.328 lb) Less
Brazos: industriales (3.100 mm) (10' 2") 992.0 lb 450.0 kg Less
Brazos: largos (2.600 mm) (8' 6") 1168.0 lb 530.0 kg Less
Brazos: medianos (2.400 mm) (7' 10") 1133.0 lb 514.0 kg Less
Brazos: cortos (2.100 mm) (6' 11") 1036.0 lb 470.0 kg Less
Pluma VA*: estabilizadores delanteros y traseros 39352.0 lb 17850.0 kg Less
Pluma VA*: solo hoja topadora trasera 36707.0 lb 16650.0 kg Less
Pluma VA*: hoja topadora trasera, estabilizadores delanteros 38912.0 lb 17650.0 kg Less

Mecanismo de rotación

Velocidad de giro 10.5 RPM 10.5 RPM Less
Par de rotación 29502.0 lb-pie 40.0 kN·m Less

Sistema hidráulico

Flujo máximo: circuito auxiliar: alta presión 66.0 gal/min 250.0 L/min Less
Flujo máximo: circuito auxiliar: presión media 13.0 gal/min 50.0 L/min Less
Flujo máximo: circuito del implemento/de desplazamiento 66.0 gal/min 250.0 L/min Less
Flujo máximo: mecanismo de giro 21.0 gal/min 80.0 L/min Less
Presión máxima: circuito auxiliar: alta presión 5076.0 lb/pulg² 350.0 bar Less
Presión máxima: circuito auxiliar: presión media 2683.0 lb/pulg² 185.0 bar Less
Presión máxima: circuito del implemento: levantamiento pesado 5439.0 lb/pulg² 375.0 bar Less
Presión máxima: circuito del implemento: normal 5076.0 lb/pulg² 350.0 bar Less
Presión máxima: mecanismo de giro 5366.0 lb/pulg² 370.0 bar Less
Presión máxima: circuito de desplazamiento 5076.0 lb/pulg² 350.0 bar Less
Sistema 61.0 gal 230.0 L Less
Capacidad del tanque 36.0 gal 135.0 L Less

Transmisión

Tracción en la barra de tiro 21806.0 lb 97.0 kN Less
Rendimiento en pendientes máximo 63% 63% Less
Velocidad ultralenta: 1ª marcha 2.0 millas/h 3.0 km/h Less
Velocidad ultralenta: 2ª marcha 8.0 millas/h 13.0 km/h Less
Avance/retroceso: 1ª marcha 5.0 millas/h 8.0 km/h Less
Avance/retroceso: 2ª marcha 23.0 millas/h 37.0 km/h Less

Capacidades de llenado

Enfriamiento 9.5 gal 36.0 L Less
Cárter del motor 4.0 gal 15.0 L Less
Caja del eje trasero (diferencial) 3.7 gal 14.0 L Less
Eje de dirección delantero (diferencial) 2.8 gal 10.5 L Less
Mando final 0.7 gal 2.5 L Less
Servotransmisión 0.7 gal 2.5 L Less
Tanque de combustible 82.0 gal 310.0 L Less

Neumáticos

Estándar 1) 10.00-20 (neumático doble) 1) 10.00-20 (neumático doble) Less
Optativo 1) 11.00-20 (neumático doble) 2) 18 R 19.5 XF (neumático simple) 3) 10.00-20 (dobles, goma maciza) 1) 11.00-20 (neumático doble) 2) 18 R 19.5 XF (neumático simple) 3) 10.00-20 (dobles, goma maciza) Less

Tren de rodaje

Espacio libre sobre el suelo 15.0 pulg 370.0 mm Less
Ángulo máximo de dirección 35° 35° Less
Radio de giro mínimo: eje estándar: extremo de la pluma de una sola pieza 27.0 pie 8300.0 mm Less
Radio de giro mínimo: eje estándar: extremo de la pluma VA 23.0 pie 7000.0 mm Less
Radio de giro mínimo: eje estándar: exterior del neumático 21.0 pie 6400.0 mm Less
Radio de giro mínimo: eje ancho: extremo de la pluma de una sola pieza 28.0 pie 8500.0 mm Less
Radio de giro mínimo: eje ancho: extremo de la pluma VA 23.0 pie 7100.0 mm Less
Radio de giro mínimo: eje ancho: exterior del neumático 21.0 pie 6500.0 mm Less
Ángulo del eje de oscilación ±9° ±9° Less

Especificaciones del cucharón

Capacidades del cucharón 0,38 a 1,26 m3 (0,5 a 1,65 yd3) 0,38 a 1,26 m3 (0,5 a 1,65 yd3) Less

Límites de alcance

Profundidad máxima de excavación 19.91 pie 6070.0 mm Less
Alcance máximo a nivel del suelo 30.77 pie 9380.0 mm Less

Mando

Velocidad máxima de desplazamiento 23.0 millas/h 37.0 km/h Less

Niveles de ruido

Ruido exterior Ruido exterior Ruido exterior Less

Cabina/ROPS/FOGS

Normas Normas Normas Less

Motor

Fabricado para ofrecer potencia, fiabilidad, reducido mantenimiento, excelente aprovechamiento de combustible y bajo nivel de emisiones.


Sistema hidráulico

El sistema hidráulico con detección de carga ofrece tiempos de ciclo rápidos, una mejora de la capacidad de elevación y fuerzas de los cucharones y balancines elevadas para maximizar su productividad en cualquier tipo de trabajo.


SmartBoom™

Reduce el esfuerzo y las vibraciones que se transmiten a la máquina y proporciona un entorno más cómodo.


Diseño respetuoso con el medio ambiente

La M316D contribuye a un mundo mejor y protege el medio ambiente.


Comodidad del operador

El diseño interior aumenta al máximo el espacio interior, proporciona una comodidad excepcional y reduce la fatiga del operador.


Tren de rodaje

El diseño del tren de rodaje y del eje ofrece la máxima resistencia, flexibilidad y movilidad en las ruedas.


Plumas y balancines

Diseñados para una máxima flexibilidad que permita una alta producción en todos los trabajos.


Implementos

La amplia variedad de implementos ayuda a optimizar las prestaciones de la máquina. Se han diseñado y creado específicamente según los altos estándares de durabilidad de Caterpillar.


Facilidad de servicio y completo servicio postventa

Un mantenimiento simplificado y sencillo le ahorrará tiempo y dinero. Los servicios de Barloworld Finanzauto le ayudarán a que su máquina funcione durante más tiempo a un menor coste.


Versatilidad

Hay una amplia variedad de componentes instalados en fábrica disponibles para mejorar el rendimiento y la gestión del sitio de trabajo.


M316D Equipos estándar

Sistema eléctrico
  • Alternador de 75 A
  • Luces
  • Interruptor de parada principal
  • Baterías sin mantenimiento
  • Señal/bocina de alarma

Motor
  • Control automático del régimen del motor
  • Ayuda al arranque automática
  • Cat C6.6 con tecnología ACERT conforme a la normativa Tier 3 de la EPA
  • Separador de agua y combustible con indicador de nivel

Sistema hidráulico
  • Modo de elevación de cargas pesadas
  • Sistema hidráulico con detección de carga
  • Modos de trabajo manuales (económico, potencia)
  • Bomba de giro independiente
  • Circuito de regeneración del balancín

Puesto del operador
  • Estructura de cabina ROPS conforme a la norma 2006/42/CE y probada según los criterios de la norma ISO 12117-2:2008
  • Reposabrazos regulables
  • Aire acondicionado, calefacción y sistema antiescarcha con climatizador automático
  • Cenicero y encendedor (24 voltios)
  • Soporte para bebidas/vasos
  • Preinstalación para estructura FOGS atornillable
  • Soporte para botellas
  • Sistema limpiaparabrisas paralelo montado en la parte inferior que cubre los parabrisas superior e inferior
  • Cámara montada en contrapeso con visualización en monitor de cabina
  • Percha para abrigo
  • Alfombrilla lavable con compartimento de almacenamiento
  • Asiento con suspensión mecánica totalmente ajustable
  • Panel de instrumentos e indicadores
  • Parabrisas delantero laminado
  • Consola izquierda, basculante y con bloqueo de todos los controles
  • Compartimento para documentación detrás del asiento
  • Soporte para documentación en la consola derecha
  • Soporte para teléfono móvil
  • Freno de estacionamiento
  • Sistema de ventilación con filtro
  • Alimentación de 12 V-7 A
  • Ventanilla trasera, salida de emergencia
  • Cinturón de seguridad retráctil
  • Claraboya
  • Ventanillas de puerta corrediza
  • Columna de dirección basculante
  • Área de almacenamiento ideal para una caja de comida
  • Parasol para parabrisas y claraboya

Tren de rodaje
  • Ejes de alta resistencia, motor de desplazamiento avanzado, fuerza de frenado ajustable
  • Eje delantero oscilante con engrasado remoto
  • Neumáticos dobles 10.00-20 16 PR
  • Caja de herramientas en el tren de rodaje
  • Eje motriz de dos piezas

Otro equipo
  • Freno del giro automático
  • Contrapeso, 3.700 kg (8.157 lb)
  • Espejos, bastidor y cabina
  • Preinstalación de Product Link

M316D Equipos opcionales

Controles y líneas auxiliares
  • Líneas de balancín y pluma auxiliar
  • Válvulas de retención para el cucharón, el balancín, la pluma de dos piezas ajustable y los circuitos de control de herramientas y multifunción
  • Circuitos de control básicos:
  • Aceite hidráulico biodegradable Cat BIO HYDO Advanced HEES™
  • Dispositivos de control de descenso para pluma y balancín
  • SmartBoom™

Equipo de trabajo
  • Plumas
  • Varillaje del cucharón con válvula de reparto
  • Balancines

Sistema eléctrico
  • Alarma de marcha atrás
  • Baterías sin mantenimiento de alta resistencia
  • Bomba de repostado

Puesto del operador
  • Sensibilidad hidráulica ajustable
  • Protección anticaída de objetos
  • Dirección con palanca tipo joystick
  • Radio CD/MP3 (12 V) situada en la parte trasera, incluye altavoces y transformador de 12 V
  • Asiento ajustable de respaldo alto
  • Bloqueo de velocidad de desplazamiento
  • Protección contra vandalismo
  • Visera de protección frente a la lluvia
  • Parabrisas

Tren de rodaje
  • Hoja de empuje, montada en parte delantera o trasera
  • Estabilizadores, delanteros o traseros
  • Segunda caja de herramientas para tren de rodaje
  • Anillos espaciadores para neumáticos
  • Ejes anchos

Otro equipo
  • Sistema de lubricación automática (implementos y corona de giro)
  • Sistema de seguridad de la máquina Cat
  • Cat Product Link
  • Contrapeso, 4.100 kg (9.039 lb)
  • Retrovisores calefactados, bastidor y cabina
  • Control de amortiguación
  • Neumáticos (consulte las especificaciones)
  • Caja de herramientas en bastidor superior, con bloqueo
  • Paquete para la manipulación de basura





Cat® Dealer Service

Compre las piezas que necesite para sus equipos Cat® y obtenga todo el apoyo y compromiso de su distribuidor Cat local.

Póngase en contacto con su distribuidor local
Financiamiento y seguros

Usted puede contar con Cat Financial para proporcionar las mejores soluciones financieras, construidas sólo para usted.

Vea nuestras Ofertas