< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas
Ver descargas de productos
Responda para continuar. Responda para continuar Introduzca una dirección de correo electrónico válida.
Sí, en el futuro deseo recibir comunicaciones (p. ej., por correo electrónico) de la empresa extendida y la red de distribuidores de Caterpillar.

Información general

La serie D incorpora innovaciones para mejorar el rendimiento y la versatilidad.La mayor capacidad de elevación, los tiempos de ciclo mejorados y la facilidad de manejo aumentan la productividad y reducen los costes de operación.

Motor

Unidades:
Modelo de motor Cat® C6.6 con tecnología ACERT™ Cat® C6.6 con tecnología ACERT™ Less
Potencia neta 166.0 hp 124.0 kW Less
Potencia bruta 174.0 hp 130.0 kW Less
Calibre 4.13 pulg 105.0 mm Less
Carrera 5.0 pulg 127.0 mm Less
Cilindrada 403.0 pulg³ 6.6 L Less
Cilindros 6 6 Less
Par máximo a 1.400 rpm 596.0 lb-pie 805.0 N·m Less
Potencia neta: 80/1269/EEC 166.0 hp 124.0 kW Less
Potencia neta: ISO 9249 166.0 hp 124.0 kW Less
Potencia neta (ISO 9249) a 1.800 rpm 166.0 hp 124.0 kW Less
Las clasificaciones 1800.0 RPM 1800.0 RPM Less

Pesos

Hoja topadora 1700.0 lb 740.0 kg Less
Estabilizadores 2270.0 lb 1030.0 kg Less
Contrapeso 8810.0 lb 4000.0 kg Less
Pluma de una sola pieza*: estabilizadores delanteros y traseros 40896.0 lb 18550.0 kg Less
Pluma de una sola pieza*: solo hoja topadora trasera 38250.0 lb 17350.0 kg Less
Pluma de una sola pieza*: hoja topadora trasera, estabilizadores delanteros 40455.0 lb 18350.0 kg Less
Peso en orden de trabajo 18.200 a 20.100 kg (40.124 a 44.313 lb) 18.200 a 20.100 kg (40.124 a 44.313 lb) Less
Brazos: industriales (3.300 mm) (9' 3") 1146.0 lb 520.0 kg Less
Brazos: largos (2.800 mm) (9' 3") 1323.0 lb 600.0 kg Less
Brazos: medianos (2.500 mm) (8' 3") 1279.0 lb 580.0 kg Less
Brazos: cortos (2.200 mm) (7' 3") 1213.0 lb 550.0 kg Less
Pluma VA*: estabilizadores delanteros y traseros 42108.0 lb 19100.0 kg Less
Pluma VA*: solo hoja topadora trasera 39353.0 lb 17850.0 kg Less
Pluma VA*: hoja topadora trasera, estabilizadores delanteros 41667.0 lb 18900.0 kg Less

Mecanismo de rotación

Velocidad de giro 10.5 RPM 10.5 RPM Less
Par de rotación 35403.0 lb-pie 48.0 kN·m Less

Sistema hidráulico

Flujo máximo: circuito auxiliar: alta presión 66.0 gal/min 250.0 L/min Less
Flujo máximo: circuito auxiliar: presión media 13.0 gal/min 50.0 L/min Less
Flujo máximo: circuito del implemento/de desplazamiento 77.0 gal/min 290.0 L/min Less
Flujo máximo: mecanismo de giro 30.0 gal/min 112.0 L/min Less
Presión máxima: circuito auxiliar: alta presión 5076.0 lb/pulg² 350.0 bar Less
Presión máxima: circuito auxiliar: presión media 2683.0 lb/pulg² 185.0 bar Less
Presión máxima: circuito del implemento: levantamiento pesado 5439.0 lb/pulg² 375.0 bar Less
Presión máxima: circuito del implemento: normal 5076.0 lb/pulg² 350.0 bar Less
Presión máxima: mecanismo de giro 4496.0 lb/pulg² 310.0 bar Less
Presión máxima: circuito de desplazamiento 5076.0 lb/pulg² 350.0 bar Less
Sistema 67.0 gal 255.0 L Less
Capacidad del tanque 45.0 gal 170.0 L Less

Transmisión

Tracción en la barra de tiro 22300.0 lb 99.0 kN Less
Rendimiento en pendientes máximo 60% 60% Less
Velocidad ultralenta: 1ª marcha 2.0 millas/h 3.0 km/h Less
Velocidad ultralenta: 2ª marcha 8.0 millas/h 13.0 km/h Less
Avance/retroceso: 1ª marcha 5.0 millas/h 8.0 km/h Less
Avance/retroceso: 2ª marcha 23.0 millas/h 37.0 km/h Less

Capacidades de llenado

Enfriamiento 9.5 gal 36.0 L Less
Cárter del motor 4.0 gal 15.0 L Less
Caja del eje trasero (diferencial) 3.7 gal 14.0 L Less
Eje de dirección delantero (diferencial) 2.8 gal 10.5 L Less
Mando final 0.7 gal 2.5 L Less
Servotransmisión 0.7 gal 2.5 L Less
Tanque de combustible 102.0 gal 385.0 L Less

Neumáticos

Estándar 1) 10.00-20 (neumático doble) 1) 10.00-20 (neumático doble) Less
Optativo 1) 11.00-20 (neumático doble) 2) 18 R 19.5 XF (neumático simple) 3) 10.00-20 (dobles, goma maciza) 1) 11.00-20 (neumático doble) 2) 18 R 19.5 XF (neumático simple) 3) 10.00-20 (dobles, goma maciza) Less

Tren de rodaje

Espacio libre sobre el suelo 15.0 pulg 370.0 mm Less
Ángulo máximo de dirección 35° 35° Less
Radio de giro mínimo: eje estándar: extremo de la pluma de una sola pieza 27.0 pie 8300.0 mm Less
Radio de giro mínimo: eje estándar: extremo de la pluma VA 23.0 pie 7000.0 mm Less
Radio de giro mínimo: eje estándar: exterior del neumático 21.0 pie 6400.0 mm Less
Radio de giro mínimo: eje ancho: extremo de la pluma de una sola pieza 28.0 pie 8500.0 mm Less
Radio de giro mínimo: eje ancho: extremo de la pluma VA 23.0 pie 7100.0 mm Less
Radio de giro mínimo: eje ancho: exterior del neumático 21.0 pie 6500.0 mm Less
Ángulo del eje de oscilación ±9° ±9° Less

Especificaciones del cucharón

Capacidades del cucharón 0,38 a 1,26 m3 (0,5 a 1,65 yd3) 0,38 a 1,26 m3 (0,5 a 1,65 yd3) Less

Límites de alcance

Profundidad máxima de excavación 20.87 pie 6360.0 mm Less
Alcance máximo a nivel del suelo 31.5 pie 9600.0 mm Less

Mando

Velocidad máxima de desplazamiento 23.0 millas/h 37.0 km/h Less

Niveles de ruido

Ruido exterior Ruido exterior Ruido exterior Less

Cabina/ROPS/FOGS

Normas Normas Normas Less

Motor

Fabricado para ofrecer potencia, fiabilidad, reducido mantenimiento, excelente aprovechamiento de combustible y bajo nivel de emisiones.


Sistema hidráulico

El sistema hidráulico con detección de carga ofrece tiempos de ciclo rápidos, una mejora de la capacidad de elevación y fuerzas de los cucharones y balancines elevadas para maximizar su productividad en cualquier tipo de trabajo.


SmartBoom™

Reduce el esfuerzo y las vibraciones que se transmiten a la máquina y proporciona un entorno más cómodo.


Diseño respetuoso con el medio ambiente

La M318D contribuye a un mundo mejor y protege el medio ambiente.


Comodidad del operador

El diseño interior aumenta al máximo el espacio interior, proporciona una comodidad excepcional y reduce la fatiga del operador.


Tren de rodaje

El diseño del tren de rodaje y del eje ofrece la máxima resistencia, flexibilidad y movilidad en las ruedas.


Plumas y balancines

Diseñados para una máxima flexibilidad que permita una alta producción en todos los trabajos.


Implementos

La amplia variedad de implementos ayuda a optimizar las prestaciones de la máquina. Se han diseñado y creado específicamente según los altos estándares de durabilidad de Caterpillar.


Facilidad de servicio y completo servicio postventa

Un mantenimiento simplificado y sencillo le ahorrará tiempo y dinero. Los servicios de su distribuidor Cat® le ayudarán a que su máquina trabaje más tiempo a un menor coste.


Versatilidad

Hay una amplia variedad de componentes instalados en fábrica disponibles para mejorar el rendimiento y la gestión del sitio de trabajo.


M318D Equipos estándar

Sistema eléctrico
  • Alternador de 75 A
  • Luces
  • Interruptor de parada principal
  • Baterías sin mantenimiento
  • Señal/bocina de alarma

Motor
  • Control automático del régimen del motor
  • Ayuda al arranque automática
  • Cat C6.6 con tecnología ACERT conforme a la normativa Tier 3 de la EPA
  • Separador de agua y combustible con indicador de nivel

Sistema hidráulico
  • Modo de elevación de cargas pesadas
  • Sistema hidráulico con detección de carga
  • Modos de trabajo manuales (económico, potencia)
  • Bomba de giro independiente
  • Circuito de regeneración del balancín

Puesto del operador
  • Estructura de cabina ROPS conforme a la norma 2006/42/CE y probada según los criterios de la norma ISO 12117-2:2008
  • Reposabrazos regulables
  • Aire acondicionado, calefacción y sistema antiescarcha con climatizador automático
  • Cenicero y encendedor (24 voltios)
  • Soporte para bebidas/vasos
  • Preinstalación para estructura FOGS atornillable
  • Soporte para botellas
  • Sistema limpiaparabrisas paralelo montado en la parte inferior que cubre los parabrisas superior e inferior
  • Cámara montada en contrapeso con visualización en monitor de cabina
  • Percha para abrigo
  • Alfombrilla lavable con compartimento de almacenamiento
  • Asiento con suspensión mecánica totalmente ajustable
  • Panel de instrumentos e indicadores
  • Parabrisas delantero laminado
  • Consola izquierda, basculante y con bloqueo de todos los controles
  • Compartimento para documentación detrás del asiento
  • Soporte para documentación en la consola derecha
  • Soporte para teléfono móvil
  • Freno de estacionamiento
  • Sistema de ventilación con filtro
  • Alimentación de 12 V-7 A
  • Ventanilla trasera, salida de emergencia
  • Cinturón de seguridad retráctil
  • Claraboya
  • Ventanillas de puerta corrediza
  • Columna de dirección basculante
  • Área de almacenamiento ideal para una caja de comida
  • Parasol para parabrisas y claraboya

Tren de rodaje
  • Ejes de alta resistencia, motor de desplazamiento avanzado, fuerza de frenado ajustable
  • Eje delantero oscilante con engrasado remoto
  • Neumáticos dobles 10.00-20 16 PR
  • Cajas de herramientas (lateral derecho e izquierdo) en tren de rodaje
  • Eje motriz de dos piezas

Otro equipo
  • Freno del giro automático
  • Contrapeso, 4.000 kg (8.810 lb)
  • Espejos, bastidor y cabina
  • Preinstalación de Product Link
  • Caja de herramientas en bastidor superior, con bloqueo

M318D Equipos opcionales

Controles y líneas auxiliares
  • Líneas de balancín y pluma auxiliar
  • Válvulas de retención para el cucharón, el balancín, la pluma de dos piezas ajustable y los circuitos de control de herramientas y multifunción
  • Circuitos de control básicos:
  • Aceite hidráulico biodegradable Cat BIO HYDO Advanced HEES™
  • Generador con válvula y función de prioridad
  • Dispositivos de control de descenso para pluma y balancín
  • SmartBoom™

Equipo de trabajo
  • Plumas
  • Varillaje del cucharón con válvula de reparto
  • Balancines

Sistema eléctrico
  • Alarma de marcha atrás
  • Baterías sin mantenimiento de alta resistencia
  • Bomba de repostado

Puesto del operador
  • Sensibilidad hidráulica ajustable
  • Radio CD/MP3 (12 V) situada en la parte trasera, incluye altavoces y transformador de 12 V
  • Protección anticaída de objetos
  • Dirección con palanca tipo joystick
  • Asiento ajustable de respaldo alto
  • Bloqueo de velocidad de desplazamiento
  • Protección contra vandalismo
  • Visera de protección frente a la lluvia
  • Parabrisas

Tren de rodaje
  • Hoja de empuje, montada en parte delantera o trasera
  • Estabilizadores, delanteros o traseros
  • Anillos espaciadores para neumáticos
  • Ejes anchos

Otro equipo
  • Sistema de lubricación automática (implementos y corona de giro)
  • Sistema de seguridad de la máquina Cat
  • Cat Product Link
  • Retrovisores calefactados, bastidor y cabina
  • Control de amortiguación
  • Neumáticos (consulte las especificaciones)
  • Paquete para la manipulación de basura