< Atrás

4 YEARS 0% APR + $5K WORK TOOL CREDIT + 3 YEARS EXTENDED PROTECTION
Más información
Ver descargas de productos
Responda para continuar. Responda para continuar Introduzca una dirección de correo electrónico válida.
Sí, deseo recibir futuras comunicaciones de Caterpillar y su red de distribuidores

Información general

La serie Cat® D incorpora innovaciones para mejorar el rendimiento y la versatilidad.La mayor capacidad de elevación, los tiempos de ciclo mejorados y la facilidad de manejo aumentan la productividad y reducen los costes de operación.

Motor

Unidades:
Modelo de motor Cat® C6.6 con tecnología ACERT™ Cat® C6.6 con tecnología ACERT™ Less
Potencia neta 165.0 hp 123.0 kW Less
Potencia bruta 173.0 hp 129.0 kW Less
Calibre 4.13 pulg 105.0 mm Less
Carrera 5.0 pulg 127.0 mm Less
Cilindrada 403.0 pulg³ 6.6 L Less
Cilindros 6 6 Less
Par máximo a 1.400 rpm 553.0 lb-pie 750.0 N·m Less
Potencia neta: 80/1269/EEC 165.0 hp 123.0 kW Less
Potencia neta: ISO 9249 165.0 hp 123.0 kW Less
Potencia neta (ISO 9249) a 2.000 rpm 165.0 hp 123.0 kW Less
Las clasificaciones 2000.0 RPM 2000.0 RPM Less

Pesos

Hoja topadora 2028.0 lb 920.0 kg Less
Estabilizadores 2778.0 lb 1260.0 kg Less
Contrapeso: optativo 4.400/5.400 kg (9.700/11.905 lb) 4.400/5.400 kg (9.700/11.905 lb) Less
Contrapeso: estándar 8598.0 lb 3900.0 kg Less
Pluma de una sola pieza*: estabilizadores delanteros y traseros 45085.0 lb 20450.0 kg Less
Pluma de una sola pieza*: solo hoja topadora trasera 41888.0 lb 19000.0 kg Less
Pluma de una sola pieza*: hoja topadora trasera, estabilizadores delanteros 44533.0 lb 20200.0 kg Less
Peso en orden de trabajo 19.500 a 23.500 kg (42.990 a 51.809 lb) 19.500 a 23.500 kg (42.990 a 51.809 lb) Less
Brazos: largos (2.900 mm) (9' 6") 1720.0 lb 780.0 kg Less
Brazos: medianos (2.500 mm) (8' 2") 1543.0 lb 700.0 kg Less
Brazos: cortos (2.200 mm) (7' 3") 1433.0 lb 650.0 kg Less
Pluma VA*: estabilizadores delanteros y traseros 46518.0 lb 21100.0 kg Less
Pluma VA*: solo hoja topadora trasera 43321.0 lb 19650.0 kg Less
Pluma VA*: hoja topadora trasera, estabilizadores delanteros 45966.0 lb 20850.0 kg Less

Mecanismo de rotación

Velocidad de giro 9.0 RPM 9.0 RPM Less
Par de rotación 41303.0 lb-pie 56.0 kN·m Less

Sistema hidráulico

Flujo máximo: circuito auxiliar: alta presión 55.0 gal/min 250.0 L/min Less
Flujo máximo: circuito auxiliar: presión media 13.0 gal/min 50.0 L/min Less
Flujo máximo: circuito del implemento/de desplazamiento 92.0 gal/min 350.0 L/min Less
Flujo máximo: mecanismo de giro 30.0 gal/min 112.0 L/min Less
Presión máxima: circuito auxiliar: alta presión 5076.0 lb/pulg² 350.0 bar Less
Presión máxima: circuito auxiliar: presión media 2683.0 lb/pulg² 185.0 bar Less
Presión máxima: circuito del implemento: levantamiento pesado 5439.0 lb/pulg² 375.0 bar Less
Presión máxima: circuito del implemento: normal 5076.0 lb/pulg² 350.0 bar Less
Presión máxima: mecanismo de giro 4931.0 lb/pulg² 340.0 bar Less
Presión máxima: circuito de desplazamiento 5076.0 lb/pulg² 350.0 bar Less
Sistema 92.0 gal 350.0 L Less
Capacidad del tanque 58.0 gal 220.0 L Less

Transmisión

Tracción en la barra de tiro 25179.0 lb 112.0 kN Less
Rendimiento en pendientes máximo 60% 60% Less
Velocidad ultralenta: 1ª marcha 2.0 millas/h 3.0 km/h Less
Velocidad ultralenta: 2ª marcha 7.5 millas/h 12.0 km/h Less
Avance/retroceso: 1ª marcha 4.0 millas/h 7.0 km/h Less
Avance/retroceso: 2ª marcha 16.0 millas/h 25.0 km/h Less

Capacidades de llenado

Enfriamiento 9.8 gal 37.0 L Less
Cárter del motor 4.0 gal 15.0 L Less
Caja del eje trasero (diferencial) 3.7 gal 14.0 L Less
Eje de dirección delantero (diferencial) 2.9 gal 11.0 L Less
Mando final 0.7 gal 2.5 L Less
Servotransmisión 0.7 gal 2.5 L Less
Tanque de combustible 102.0 gal 385.0 L Less

Neumáticos

Estándar 1) 11.00-20 (doble, neumática) 1) 11.00-20 (doble, neumática) Less
Optativo 1) 10.00-20 (doble, goma maciza) 1) 10.00-20 (doble, goma maciza) Less

Tren de rodaje

Espacio libre sobre el suelo 15.0 pulg 380.0 mm Less
Ángulo máximo de dirección 35° 35° Less
Radio de giro mínimo: eje estándar: extremo de la pluma de una sola pieza 30.5 pie 9300.0 mm Less
Radio de giro mínimo: eje estándar: extremo de la pluma VA 25.5 pie 7800.0 mm Less
Radio de giro mínimo: eje estándar: exterior del neumático 22.0 pie 6800.0 mm Less
Ángulo del eje de oscilación ±9° ±9° Less

Especificaciones del cucharón

Capacidades del cucharón 0,44 a 1,57 m3 (0,57 a 2,05 yd3) 0,44 a 1,57 m3 (0,57 a 2,05 yd3) Less

Límites de alcance

Profundidad máxima de excavación 21.92 pie 6680.0 mm Less
Alcance máximo a nivel del suelo 33.86 pie 10320.0 mm Less

Mando

Velocidad máxima de desplazamiento 15.6 millas/h 25.0 km/h Less

Niveles de ruido

Ruido exterior Ruido exterior Ruido exterior Less

Cabina/ROPS/FOGS

Normas Normas Normas Less

Motor

Fabricado para ofrecer potencia, fiabilidad, reducido mantenimiento, excelente aprovechamiento de combustible y bajo nivel de emisiones.


Sistema hidráulico

El sistema hidráulico con detección de carga ofrece tiempos de ciclo rápidos, una mejora de la capacidad de elevación y fuerzas de los cucharones y balancines elevadas para maximizar su productividad en cualquier tipo de trabajo.


SmartBoom™

Reduce el esfuerzo y las vibraciones que se transmiten a la máquina y proporciona un entorno más cómodo.


Diseño respetuoso con el medio ambiente

La M322D contribuye a un mundo mejor y protege el medio ambiente.


Comodidad del operador

El diseño interior aumenta al máximo el espacio interior, proporciona una comodidad excepcional y reduce la fatiga del operador.


Tren de rodaje

El diseño del tren de rodaje y del eje ofrece la máxima resistencia, flexibilidad y movilidad en las ruedas.


Plumas y balancines

Diseñados para una máxima flexibilidad que permita una alta producción en todos los trabajos.


Implementos

La amplia variedad de implementos ayuda a optimizar las prestaciones de la máquina. Se han diseñado y creado específicamente según los altos estándares de durabilidad de Caterpillar.


Facilidad de servicio y completo servicio postventa

Un mantenimiento simplificado y sencillo le ahorrará tiempo y dinero. Los servicios de su distribuidor Cat® le ayudarán a que su máquina trabaje más tiempo a un menor coste.


Versatilidad

Hay una amplia variedad de componentes instalados en fábrica disponibles para mejorar el rendimiento y la gestión del sitio de trabajo.


M322D Equipos estándar

Sistema eléctrico
  • Alternador de 75 A
  • Luces
  • Interruptor de parada principal
  • Baterías sin mantenimiento
  • Señal/bocina de alarma

Motor
  • Control automático del régimen del motor
  • Ayuda al arranque automática
  • Cat C6.6 con tecnología ACERT conforme a la normativa Tier 3 de la EPA
  • Separador de agua y combustible con indicador de nivel

Sistema hidráulico
  • Modo de elevación de cargas pesadas
  • Sistema hidráulico con detección de carga
  • Modos de trabajo manuales (económico, potencia)
  • Bomba de giro independiente
  • Circuito de regeneración del balancín

Puesto del operador
  • Estructura de cabina ROPS conforme a la norma 2006/42/CE y probada según los criterios de la norma ISO 12117-2:2008
  • Reposabrazos regulables
  • Aire acondicionado, calefacción y sistema antiescarcha con climatizador automático
  • Cenicero y encendedor (24 voltios)
  • Soporte para bebidas/vasos
  • Preinstalación para estructura FOGS atornillable
  • Soporte para botellas
  • Sistema limpiaparabrisas paralelo montado en la parte inferior que cubre los parabrisas superior e inferior
  • Cámara montada en contrapeso con visualización en monitor de cabina
  • Percha para abrigo
  • Alfombrilla lavable con compartimento de almacenamiento
  • Asiento con suspensión mecánica totalmente ajustable
  • Panel de instrumentos e indicadores
  • Parabrisas delantero laminado
  • Consola izquierda, basculante y con bloqueo de todos los controles
  • Compartimento para documentación detrás del asiento
  • Soporte para documentación en la consola derecha
  • Soporte para teléfono móvil
  • Freno de estacionamiento
  • Sistema de ventilación con filtro
  • Alimentación de 12 V-7 A
  • Ventanilla trasera, salida de emergencia
  • Cinturón de seguridad retráctil
  • Claraboya
  • Ventanillas de puerta corrediza
  • Columna de dirección basculante
  • Área de almacenamiento ideal para una caja de comida
  • Parasol para parabrisas y claraboya

Tren de rodaje
  • Ejes de alta resistencia, motor de desplazamiento avanzado, fuerza de frenado ajustable
  • Eje delantero oscilante con engrasado remoto
  • Neumáticos dobles 11.00-20 16 PR
  • Caja de herramientas en el tren de rodaje
  • Segunda caja de herramientas para tren de rodaje

Eje motriz de dos piezas
  • Otro equipo
  • Freno del giro automático
  • Contrapeso de 3.900 kg
  • Espejos, bastidor y cabina
  • Preinstalación de Product Link

M322D Equipos opcionales

Caja de herramientas en bastidor superior, con bloqueo
  • Controles y líneas auxiliares
  • Líneas de balancín y pluma auxiliar
  • Válvulas de retención para el cucharón, el balancín, la pluma de dos piezas ajustable y los circuitos de control de herramientas y multifunción
  • Control de acoplamiento rápido
  • Aceite hidráulico biodegradable Cat BIO HYDO Advanced HEES™
  • Generador con válvula y función de prioridad
  • Dispositivos de control de descenso para pluma y balancín

SmartBoom™
  • Equipo de trabajo
  • Pluma de dos piezas ajustable, 5.440 mm
  • Varillaje del cucharón con válvula de reparto

2.200, 2.500, 2.900 mm
  • Sistema eléctrico
  • Alarma de marcha atrás
  • Baterías sin mantenimiento de alta resistencia

Bomba de repostado
  • Puesto del operador
  • Sensibilidad hidráulica ajustable
  • Radio CD/MP3 (12 V) situada en la parte trasera, incluye altavoces y transformador de 12 V
  • Protección anticaída de objetos
  • Dirección con palanca tipo joystick
  • Reposacabezas
  • Bloqueo de velocidad de desplazamiento
  • Protección contra vandalismo
  • Visera de protección frente a la lluvia

Dividido en 70/30, con apertura
  • Tren de rodaje
  • Hoja de empuje trasera
  • Estabilizadores, delanteros o traseros

Anillos espaciadores para neumáticos
  • Otro equipo
  • Sistema de lubricación automática (implementos y corona de giro)
  • Sistema de seguridad de la máquina Cat
  • Cat Product Link
  • Contrapeso, 4.400 o 5.400 kg
  • Retrovisores calefactados, bastidor y cabina
  • Control de amortiguación
  • Neumáticos (consulte las especificaciones)





Cat® Dealer Service

Compre las piezas que necesite para sus equipos Cat® y obtenga todo el apoyo y compromiso de su distribuidor Cat local.

Póngase en contacto con su distribuidor local
Financiamiento y seguros

Usted puede contar con Cat Financial para proporcionar las mejores soluciones financieras, construidas sólo para usted.

Vea nuestras Ofertas