< Atrás

4 YEARS 0% APR + $5K WORK TOOL CREDIT + 3 YEARS EXTENDED PROTECTION
Más información
Ver descargas de productos
Responda para continuar. Responda para continuar Introduzca una dirección de correo electrónico válida.
Sí, deseo recibir futuras comunicaciones de Caterpillar y su red de distribuidores

Información general

La Serie D incorpora innovaciones para conseguir un mejor rendimiento y versatilidad.Gracias a la alta capacidad de levantamiento, mejores tiempos de ciclo y facilidad de operación, se puede obtener mayor productividad y menores costos de operación.

Motor

Unidades:
Modelo de motor Cat® C4.4 con tecnología ACERT™ Cat® C4.4 con tecnología ACERT™ Less
Potencia neta 128.0 hp 95.0 kW Less
Potencia bruta 139.0 hp 102.0 kW Less
Calibre 4.1 pulg 105.0 mm Less
Carrera 5.0 pulg 127.0 mm Less
Cilindrada 268.0 pulg³ 4.4 L Less
Cilindros 4 4 Less
Par máximo a 1.400 rpm 405.0 lb-pie 550.0 N·m Less
Potencia neta: 80/1269/EEC 128.0 hp 95.0 kW Less
Potencia neta: SAE J1349/ISO 9249 128.0 hp 95.0 kW Less
Potencia neta (ISO 9249) a 2.000 rpm 128.0 hp 95.0 kW Less
Las clasificaciones 2000.0 RPM 2000.0 RPM Less

Pesos

Hoja topadora 1654.0 lb 750.0 kg Less
Estabilizadores 2116.0 lb 960.0 kg Less
Contrapeso: optativo 7275.0 lb 3300.0 kg Less
Contrapeso: estándar 6390.0 lb 2900.0 kg Less
Pluma descentrada*: estabilizadores delanteros y traseros 34392.0 lb 15600.0 kg Less
Pluma descentrada*: solo hoja topadora trasera 31636.0 lb 14350.0 kg Less
Pluma descentrada*: hoja topadora trasera, estabilizadores delanteros 33731.0 lb 15300.0 kg Less
Pluma de una sola pieza*: estabilizadores delanteros y traseros 32250.0 lb 14750.0 kg Less
Pluma de una sola pieza*: solo hoja topadora trasera 29762.0 lb 13500.0 kg Less
Pluma de una sola pieza*: hoja topadora trasera, estabilizadores delanteros 31857.0 lb 14450.0 kg Less
Peso en orden de trabajo 14.000 a 16.200 kg (30.865 a 35.715 lb) 14.000 a 16.200 kg (30.865 a 35.715 lb) Less
Brazos: industriales (2.900 mm) (9' 6") 838.0 lb 380.0 kg Less
Brazos: largos (2.600 mm) (8' 6") 970.0 lb 440.0 kg Less
Brazos: medianos (2.300 mm) (7' 7") 860.0 lb 390.0 kg Less
Brazos: cortos (2.000 mm) (6' 7") 816.0 lb 370.0 kg Less
Pluma VA*: estabilizadores delanteros y traseros 33180.0 lb 15050.0 kg Less
Pluma VA*: solo hoja topadora trasera 30424.0 lb 13800.0 kg Less
Pluma VA*: hoja topadora trasera, estabilizadores delanteros 32520.0 lb 14750.0 kg Less

Mecanismo de rotación

Velocidad de giro 10.5 RPM 10.5 RPM Less
Par de rotación 25815.0 lb-pie 35.0 kN·m Less

Sistema hidráulico

Flujo máximo: circuito auxiliar: alta presión 50.0 gal/min 190.0 L/min Less
Flujo máximo: circuito auxiliar: presión media 13.0 gal/min 50.0 L/min Less
Flujo máximo: circuito del implemento/de desplazamiento 50.0 gal/min 190.0 L/min Less
Flujo máximo: mecanismo de giro 21.0 gal/min 80.0 L/min Less
Presión máxima: circuito auxiliar: alta presión 5076.0 lb/pulg² 350.0 bar Less
Presión máxima: circuito auxiliar: presión media 2683.0 lb/pulg² 185.0 bar Less
Presión máxima: circuito del implemento: levantamiento pesado 5440.0 lb/pulg² 375.0 bar Less
Presión máxima: circuito del implemento: normal 5076.0 lb/pulg² 350.0 bar Less
Presión máxima: mecanismo de giro 5076.0 lb/pulg² 350.0 bar Less
Presión máxima: circuito de desplazamiento 5076.0 lb/pulg² 350.0 bar Less
Sistema 47.6 gal 180.0 L Less
Capacidad del tanque 25.0 gal 95.0 L Less

Transmisión

Tracción en la barra de tiro 17085.0 lb 76.0 kN Less
Rendimiento en pendientes máximo 58% 58% Less
Velocidad ultralenta: 1ª marcha 1.9 millas/h 3.0 km/h Less
Velocidad ultralenta: 2ª marcha 8.0 millas/h 13.0 km/h Less
Avance/retroceso: 1ª marcha 5.6 millas/h 9.0 km/h Less
Avance/retroceso: 2ª marcha 23.0 millas/h 37.0 km/h Less

Capacidades de llenado

Enfriamiento 8.2 gal 31.0 L Less
Cárter del motor 2.1 gal 8.0 L Less
Caja del eje trasero (diferencial) 3.0 gal 11.2 L Less
Eje de dirección delantero (diferencial) 2.4 gal 9.0 L Less
Mando final 0.6 gal 2.4 L Less
Servotransmisión 0.7 gal 2.5 L Less
Tanque de combustible 62.0 gal 235.0 L Less

Neumáticos

Estándar 1) 10.00 a 20 (neumático doble) 1) 10.00 a 20 (neumático doble) Less
Optativo 1) 11.00 a 20 (neumático doble) 2) 18 R 19.5 XF (neumático sencillo) 3) 10.00 a 20 (caucho sólido doble) 1) 11.00 a 20 (neumático doble) 2) 18 R 19.5 XF (neumático sencillo) 3) 10.00 a 20 (caucho sólido doble) Less

Tren de rodaje

Espacio libre sobre el suelo 14.6 pulg 370.0 mm Less
Ángulo máximo de dirección 35º 35º Less
Radio de giro mínimo: extremo de la pluma de una sola pieza 26.57 pie 8100.0 mm Less
Radio de giro mínimo: extremo de la pluma VA 22.0 pie 6700.0 mm Less
Radio de giro mínimo: exterior del neumático 20.34 pie 6200.0 mm Less
Ángulo del eje de oscilación ±9º ±9º Less

Especificaciones del cucharón

Capacidades del cucharón 0,18 a 0,92 m3 (0,24 a 1,2 yd3) 0,18 a 0,92 m3 (0,24 a 1,2 yd3) Less

Límites de alcance

Profundidad máxima de excavación 18.86 pie 5750.0 mm Less
Alcance máximo a nivel del suelo 28.77 pie 8770.0 mm Less

Mando

Velocidad máxima de desplazamiento 23.0 millas/h 37.0 km/h Less

Niveles de ruido

Ruido exterior Ruido exterior Ruido exterior Less

Cabina/ROPS/FOGS

Normas Normas Normas Less

Motor

Diseñado para proporcionar potencia, fiabilidad, requisitos reducidos de mantenimiento, excelente economía de combustible y bajas emisiones.


Sistema hidráulico

El sistema hidráulico con detección de carga proporciona tiempos de ciclos rápidos, mayor capacidad de levantamiento y altas fuerzas del cucharón y del brazo, a fin de maximizar la productividad en cualquier trabajo.


SmartBoom™

Reduce el esfuerzo y las vibraciones que se transmiten a la máquina, además, proporciona un entorno más cómodo.


Diseño ecológicamente responsable

El modelo M313D ayuda a construir un mundo mejor y a preservar el frágil medio ambiente.


Comodidad del operador

La disposición interior maximiza el espacio para el operador, proporciona comodidad excepcional y reduce la fatiga del operador.


Tren de rodaje

El diseño del tren de rodaje y el eje proporcionan la máxima resistencia, flexibilidad y movilidad sobre ruedas.


Plumas y brazos

Diseñados para obtener la máxima flexibilidad a fin de mantener la producción alta en todos los trabajos.


Herramientas

Una amplia variedad de herramientas ayudan a optimizar el rendimiento de la máquina. Diseñadas y fabricadas expresamente conforme a las normas de alta durabilidad de Caterpillar.


Facilidad de servicio y respaldo completo al cliente

El mantenimiento simplificado y fácil le ahorra tiempo y dinero. Los servicios del distribuidor Cat lo ayudan a operar durante un tiempo más prolongado y a menores costos.


Versatilidad

Se encuentra disponible una gran variedad de accesorios optativos e instalados en fábrica para optimizar el rendimiento y mejorar la administración en el sitio de trabajo.


M313D Equipos estándar

Sistema eléctrico
  • Alternador de 75 A
  • Alarma de retroceso
  • Luces: • luz de trabajo de la pluma; • luz interior de la cabina; • luces de carretera, dos al frente; • luces de carretera, dos atrás; • baliza giratoria sobre la cabina; • luces de trabajo montadas en la cabina (delanteras y traseras).
  • Interruptor principal de apagado
  • Batería que no requiere mantenimiento
  • Bocina de señal/advertencia

Motor
  • Control automático de velocidad del motor
  • Auxiliar de arranque automático
  • Cat C4.4 con tecnología ACERT que cumple con las normas sobre emisiones de motores y Tier 3 de los EE.UU. (motor con flexibilidad de la ADSD-N EPA/ARB).
  • Separador de agua del combustible con indicador de nivel

Sistema hidráulico
  • Modalidad de levantamiento pesado
  • Detección de carga más sistema hidráulico
  • Modalidades de trabajo manual (economía, potencia)
  • Bomba de giro por separado
  • Circuito de recuperación del brazo

Estación del operador
  • La estructura de la cabina ROPS cumple con la norma 2006/42/EC y está probada de acuerdo con la norma ISO 12117-2:2008
  • Posabrazos ajustables
  • Aire acondicionado, calentador y descongelador con control automático de temperatura
  • Cenicero con encendedor de cigarrillos (24 voltios)
  • Portabebidas/portatazas
  • Capacidad de FOGS empernada
  • Portabotellas
  • Sistema de limpieza paralela montado en la parte inferior que cubre el vidrio del parabrisas superior e inferior
  • La cámara montada en el contrapeso se muestra en el monitor de la cabina
  • Gancho para ropa
  • Alfombrilla lavable, con compartimiento de almacenamiento
  • Asiento con suspensión completamente ajustable
  • Panel de instrumentos y medidores: • mensajes de información y advertencia en idioma local; • medidores para el nivel de combustible, el refrigerante del motor y la temperatura del aceite hidráulico; • intervalo de cambio de filtros o fluidos; • indicadores para faros delanteros, señal de giro, bajo nivel de combustible, ajuste del selector del motor; • reloj con batería de respaldo que dura 10 días.
  • Parabrisas delantero laminado
  • Consola izquierda inclinable con trabas para todos los controles
  • Compartimiento para documentos detrás del asiento
  • Portadocumentos en la consola derecha
  • Soporte para teléfono celular
  • Freno de estacionamiento
  • Ventilación de filtrado positivo
  • Suministro de corriente de 12 V - 7 A
  • Ventana trasera con salida de emergencia
  • Cinturón de seguridad retráctil
  • Claraboya
  • Ventanas de la puerta deslizante
  • Columna de dirección inclinable
  • Área de almacenamiento adecuada para una lonchera
  • Visera para parabrisas y claraboya

Tren de rodaje
  • Ejes de servicio pesado, motor de desplazamiento avanzado, fuerza de frenado ajustable
  • Eje delantero oscilante con engrase remoto
  • Neumáticos de 10.00-20 16 PR, dobles
  • Caja de herramientas en el tren de rodaje
  • Eje motriz de dos piezas

Otros equipos
  • Freno de la rotación automática
  • Contrapeso, 2.900 kg (6.390 lb)
  • Espejos en el bastidor y la cabina
  • Listo para la instalación de Product Link

M313D Equipos opcionales

Controles y tuberías auxiliares
  • Tuberías auxiliares de la pluma y el brazo
  • Válvulas antideslizamiento para los circuitos del cucharón, el brazo, la pluma VA y el control/multifunción de la herramienta
  • Circuitos de control básico; presión media; • circuito de presión media de dos direcciones para las herramientas giratorias o de inclinación; control/multifunción de la herramienta; • alta presión de una dirección o dos direcciones para la aplicación del martillo o la abertura y cierre de una herramienta; • flujo y presión programables para hasta 10 herramientas; la selección se realiza mediante el monitor; segunda alta presión; • circuito de alta presión adicional de dos direcciones para herramientas que requieran una segunda función de alta presión o presión media; control de acoplador rápido.
  • Aceite hidráulico biodegradable de Caterpillar avanzado HEES™
  • Dispositivos de control de bajada para la pluma y el brazo
  • SmartBoom™

Varillaje delantero
  • Plumas: • pluma de una pieza de 4.815 mm (15' 10"); • pluma VA (dos piezas) de 5.020 mm (16' 6"); • pluma descentrada de 5.020 mm (16' 6").
  • Varillaje del cucharón con válvula de reparto
  • Brazos: • 2.000 mm (6' 7"), 2.300 mm (7' 7"), 2.600 mm (8' 6") • 2.900 mm (9' 6") industrial con parte delantera caída.

Sistema eléctrico
  • Baterías de servicio pesado que no requieren mantenimiento
  • Bomba de reabastecimiento de combustible

Estación del operador
  • Detección hidráulica ajustable
  • Protección contra la caída de objetos
  • Dirección con palanca universal
  • Radio CD/MP3 (12 V) en la ubicación trasera, incluidos los altavoces y el convertidor de 12 V
  • Asiento con respaldo alto ajustable: • suspensión mecánica; • suspensión neumática (vertical); • de lujo con posacabeza, suspensión neumática.
  • Traba de la velocidad de desplazamiento
  • Protecciones contra vandalismo
  • Visor para la protección contra la lluvia
  • Parabrisas: • de una sola pieza y con alta resistencia a los impactos; • división 70/30 con posibilidad de apertura.

Tren de rodaje
  • Hoja topadora montada en la parte delantera o trasera
  • Estabilizadores montados en la parte delantera o trasera
  • Segunda caja de herramientas para el tren de rodaje
  • Anillos espaciadores para los neumáticos

Otros equipos
  • Sistema de autolubricación (implementos y engranaje giratorio)
  • Sistema de seguridad de la máquina Cat
  • Product Link Cat
  • Contrapeso de 3.300 kg (7.275 lb)
  • Espejos con calefacción en el bastidor y la cabina
  • Control de amortiguación
  • Neumáticos (consulte las especificaciones)
  • Caja de herramientas en el bastidor superior, trabable





Cat® Dealer Service

Compre las piezas que necesite para sus equipos Cat® y obtenga todo el apoyo y compromiso de su distribuidor Cat local.

Póngase en contacto con su distribuidor local
Financiamiento y seguros

Usted puede contar con Cat Financial para proporcionar las mejores soluciones financieras, construidas sólo para usted.

Vea nuestras Ofertas